< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Погрузчик повышенной проходимости Cat 287D имеет конструкцию с вертикальным подъемом, обеспечивающую увеличенный вылет стрелы и большую высоту подъема, необходимые для быстрой загрузки самосвалов. Стандартная ходовая часть с подвеской обеспечивает превосходное сцепление с грунтом, отличную проходимость, скорость и характеристики движения с очень низким давлением на грунт и минимальным воздействием на грунт при работе в широком диапазоне условий эксплуатации.

Модель двигателя Cat C3.3B (турбо) Cat C3.3B (турбо) Less
Полезная мощность 71.8 л.с. 53.6 кВт Less
Полная мощность 74.3 л.с. 55.4 кВт Less
Полезная мощность - EEC ISO 9249 72.6 л.с. 54.1 кВт Less
Полезная мощность — SAE 1349 71.8 л.с. 53.6 кВт Less
Рабочий объем двигателя 203.0 куб. дюймы 3.3 L Less
Диаметр цилиндров 3.7 дюймы 94.0 мм Less
Ход поршня 4.7 дюймы 120.0 мм Less
Полная мощность (SAE J1995) 74.3 л.с. 55.4 кВт Less

Масса компонентов*

Эксплуатационная масса 9929.0 фунты 4504.0 кг Less

Эксплуатационные характеристики

Номинальная рабочая грузоподъемность: 50% опрокидывающей нагрузки 4000.0 фунты 1814.0 кг Less

Эксплуатационные характеристики*

Номинальная рабочая грузоподъемность: 35% опрокидывающей нагрузки 2800.0 фунты 1270.0 кг Less
Номинальная рабочая грузоподъемность с противовесом, поставляемым по заказу 4250.0 фунты 1927.0 кг Less
Опрокидывающая нагрузка 8000.0 фунты 3629.0 кг Less
Усилие отрыва, гидроцилиндр наклона 7291.0 фунты 3307.0 кг Less
Площадь контакта с грунтом 2561.0 in2 1.65 m2 Less
Удельное давление на опорную поверхность 3.9 фунтов/кв. дюйм 26.7 кПа Less

Размеры (приблизительные)*

Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом 71.1 дюймы 1807.0 мм Less
Общая длина гусеничной ленты 90.0 дюймы 2285.0 мм Less
Длина с ковшом на земле 146.2 дюймы 3714.0 мм Less
Длина без ковша 117.9 дюймы 2995.0 мм Less
Высота до верха кабины 83.2 дюймы 2113.0 мм Less
Ширина машины 78.0 дюймы 1981.0 мм Less
Макс. Габаритная высота 158.1 дюймы 4015.0 мм Less
Высота по оси шарнира ковша при макс. Высота 125.1 дюймы 3178.0 мм Less
Высота оси шарнира ковша в транспортном положении 7.5 дюймы 190.0 мм Less
Вылет при макс. подъеме/опрокидывании 30.8 дюймы 783.0 мм Less
Высота от грунта при макс. подъеме/опрокидывании 94.0 дюймы 2387.0 мм Less
Дорожный просвет 8.9 дюймы 226.0 мм Less
Угол съезда 38° 38° Less
Максимальный угол разгрузки 51° 51° Less
Радиус поворота от центра до заднего края машины 67.4 дюймы 1712.0 мм Less
Радиус поворота от центра до устройства смены навесного оборудования 58.8 дюймы 1494.0 мм Less
Радиус поворота от центра до края ковша 92.0 дюймы 2337.0 мм Less
Макс. вылет при расположенных параллельно рычагах 50.9 дюймы 1292.0 мм Less
Угол поворота ковша назад при максимальном подъеме 84° 84° Less
Вылет оси шарнира ковша при максимальном подъеме 15.4 дюймы 391.0 мм Less

Гидросистема

Давление в гидросистеме погрузчика 3335.0 фунтов/кв. дюйм 23000.0 кПа Less
Давление в гидросистеме погрузчика 4061.0 фунтов/кв. дюйм 28000.0 кПа Less
Расход в контуре погрузчика 23.0 галл/мин 86.0 л/мин Less
Расход в контуре погрузчика 32.0 галл/мин 121.0 л/мин Less
Гидравлическая мощность 44.0 л.с. 33.0 кВт Less
Гидравлическая мощность (расчетная) 76.0 л.с. 57.0 кВт Less

Кабина

Защиты при опрокидывани (ROPS) ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
Защита оператора от падающих предметов (FOPS) ISO 3449:2005 уровень I ISO 3449:2005 уровень I Less
FOPS уровень II ISO 3449:2005 уровень II ISO 3449:2005 уровень II Less

Силовая передача

Скорость переднего хода 6.0 миль/ч 9.6 км/ч Less
Скорость заднего хода 6.0 миль/ч 9.6 км/ч Less

Вместимость заправочных емкостей

Система охлаждения 3.7 галл. 14.0 L Less
Картер двигателя 3.0 галл. 11.0 L Less
Топливный бак 24.8 галл. 94.0 L Less
Гидросистема 13.7 галл. 52.0 L Less
Гидробак 10.3 галл. 39.0 L Less

Комфортабельная кабина

Самая лучшая в своем классе герметичная кабина с избыточным давлением обеспечивает пониженный уровень шума и чистый воздух на рабочем месте оператора с отличным обзором навесного оборудования. Сиденье с высокой спинкой, подогревом, пневматической подвеской и регулируемыми джойстиками, закрепленными на сиденье, позволяет машинам серии D занимать ведущую позицию в своем классе по комфорту оператора.


Исключительная мощность

Высокопроизводительная силовая передача обеспечивает максимальную производительность благодаря электронной системе управления крутящим моментом, стандартному двухскоростному механизму хода и уникальному электронному ручному/педальному управлению дроссельной заслонкой с педалью тормоза. Двигатель Cat C3.3B и высокоэффективная силовая передача обеспечивают высокую мощность и крутящий момент, позволяя погрузчику работать не на полной мощности с меньшим уровнем шума и расходом топлива. Машина может оснащаться гидросистемой с повышенным расходом XPS для выполнения работ, в которых требуется максимальная производительность навесного оборудования.


Универсальность для выполнения любой работы

Интеллектуальная система выравнивания Cat "Intelligent Leveling" (ILEV) обеспечивает самые высокие технологии, интеграцию и такие дополнительные функции, как самовыравнивание в двух направлениях, возврат навесного оборудования в положение копания и позиционирующее устройство для навесного оборудования. Стандартная ходовая часть с двухуровневой подвеской, совмещенная с устанавливаемой дополнительно системой подрессоривания рабочего оборудования в соответствии со скоростью движения, обеспечивает лучшее удержание груза, повышенный комфорт оператора и один из самых плавных ходов в отрасли. Ходовая часть с двухуровневой подвеской включает в себя качающиеся узлы колесных катков с независимым качанием, которые обеспечивают максимальный контакт гусеничной ленты с поверхностью. Широкий спектр навесного оборудования Cat, предназначенного для выполнения различных работ, обеспечивает высокую универсальность погрузчиков повышенной проходимости Cat.


Усовершенствованный дисплей

Увеличьте возможности машины и ее управляемость при помощи дополнительного улучшенного дисплея, обеспечивающего вывод на экран настроек чувствительности рабочего оборудования, регулировку чувствительности гидростатического привода и управление режимом медленного движения. Дисплей также включает в себя поддержку множества языков с персональными настройками, противоугонной системой и камерой заднего вида.


Простота технического обслуживания

Доступ с уровня земли ко всем точкам ежедневного и планового технического обслуживания обеспечивает сокращение простоев машины и увеличение ее производительности.


287D Стандартное оборудование

-NA-

287D Дополнительное оборудование

-NA-