< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Прочность является неотъемлемым качеством уплотнителей отходов Cat, что гарантирует максимальную техническую готовность на протяжении нескольких сроков службы. Наши машины отличаются улучшенными эксплуатационными характеристиками, простотой технического обслуживания и позволяют повысить эффективность и безопасность работ. Впервые представленная в 1972 г. модель 816 занимает ведущие позиции на мировом рынке в своем классе на протяжении более 40 лет. Мы активно стремимся помочь нашим клиентам в достижении успеха и поэтому продолжаем совершенствовать наши машины. Модель 816K обладает традиционными для нашей техники преимуществами: надежностью, производительностью, безопасностью, комфортностью для оператора, удобством технического обслуживания и эффективностью.

Полная мощность 284.0 л.с. 212.0 кВт Less
Полезная мощность 248.0 л.с. 185.0 кВт Less
Модель двигателя Cat® C7.1 ACERT™: сконфигурирован для двух вариантов токсичности выхлопных газов Cat® C7.1 ACERT™: сконфигурирован для двух вариантов токсичности выхлопных газов Less
Запас крутящего момента 52.0 % 52.0 % Less
Диаметр цилиндров 4.1 дюймы 105.0 мм Less
Ход поршня 5.3 дюймы 135.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 427.8 куб. дюймы 7.01 L Less
Выбросы Соответствует требованиям Tier 4 Final и ЕС Stage IV или стандартов, эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС. Соответствует требованиям Tier 4 Final и ЕС Stage IV или стандартов, эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС. Less
Максимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу 2270.0 об/мин 2270.0 об/мин Less
Минимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу 800.0 об/мин 800.0 об/мин Less
Номинальная мощность (SAE J1349) — Tier 4 Final/Stage IV 248.0 л.с. 185.0 кВт Less
Номинальная мощность (полезная мощность согласно ISO 9249) — Tier 4 Final/Stage IV 248.0 л.с. 185.0 кВт Less
Полная мощность (SAE J1995) — Tier 4 Final/Stage IV 284.0 л.с. 212.0 кВт Less
Полная мощность (ISO 14396) — Tier 4 Final/Stage IV 274.0 л.с. 204.0 кВт Less
Максимальный полезный крутящий момент при 1400 об/мин — Tier 4 Final/Stage IV 899.0 фунто-футы 1219.0 Н·м Less
Номинальная мощность (SAE J1349) — эквивалент Tier 3/Stage IIIA 249.0 л.с. 186.0 кВт Less
Номинальная мощность (полезная мощность согласно ISO 9249) — эквивалент Tier 3/Stage IIIA 249.0 л.с. 186.0 кВт Less
Полная мощность (SAE J1995) — эквивалент Tier 3/Stage IIIA 286.0 л.с. 213.0 кВт Less
Полная мощность (ISO 14396) — эквивалент Tier 3/Stage IIIA 275.0 л.с. 205.0 кВт Less
Максимальный полезный крутящий момент при 1400 об/мин — эквивалент Tier 3/Stage IIIA 749.0 фунто-футы 1016.0 Н·м Less
Максимальная высота эксплуатации без снижения уровня мощности 9842.52 футы 3000.0 м Less

Коробка передач

Тип коробки передач Планетарная — переключение под нагрузкой — ECPC Планетарная — переключение под нагрузкой — ECPC Less
Скорость движения: передний ход — первая передача 3.8 миль/ч 6.1 км/ч Less
Скорость движения: передний ход — вторая передача 6.8 миль/ч 10.9 км/ч Less
Скорость движения: задний ход — первая передача 4.3 миль/ч 7.0 км/ч Less
Скорость движения: задний ход — вторая передача 7.8 миль/ч 12.5 км/ч Less

Гидросистема

Цилиндры двойного действия: подъем, внутренний диаметр и ход цилиндра 120 мм × 915 мм (4,7 × 36 дюймов) 120 мм × 915 мм (4,7 × 36 дюймов) Less
Давление срабатывания главного предохранительного клапана 3190.0 фунтов/кв. дюйм 22000.0 кПа Less
Максимальное давление подачи 2930.0 фунтов/кв. дюйм 20200.0 кПа Less
Подача насоса при 2111 об/мин 23.5 галл/мин 89.0 л/мин Less

Мосты

Передняя ось Планетарная — фиксированная Планетарная — фиксированная Less
Угол качания ±6° ±6° Less
Задний Планетарная — независимая Планетарная — независимая Less

Тормоза

Стояночный тормоз Барабан и тормозная колодка с пружинным включением и гидравлическим отключением Барабан и тормозная колодка с пружинным включением и гидравлическим отключением Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 132.1 галл. 500.0 L Less
Система охлаждения — при соответствии требованиям стандартов Tier 4 Final/Stage IV 21.4 галл. 81.0 L Less
Коробка передач 14.8 галл. 56.0 L Less
Дифференциал и бортовые редукторы — передние 11.4 галл. 43.0 L Less
Дифференциал и бортовые редукторы — задние 11.4 галл. 43.0 L Less
Бак жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (только на моделях, соответствующих стандартам Tier 4 Final/Stage IV) 4.2 галл. 16.0 L Less
Картер двигателя 5.28 галл. 20.0 L Less
Только гидробак 19.8 галл. 75.0 L Less
Система охлаждения —при соответствии требованиям стандартов, эквивалентных Tier 3/Stage IIIA 19.3 галл. 73.0 L Less
Примечание Все дизельные двигатели внедорожных машин, соответствующие требованиям стандартов Tier 4 Final и Stage IV, должны работать на следующих типах топлива: — дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы (ULSD) 15 частей на миллион для Агентства по охране окружающей среды США и 10 или менее частей на миллион для ЕС (мг/кг). Смеси дизельного биотоплива класса до B20 могут использоваться при смешении с дизельным топливом со сверхнизким содержанием серы (ULSD) с содержанием 15 или менее промилле (мг/кг) серы, при условии, что биодизельное сырье соответствует техническим условиям ASTM D7467. - Масло Cat DEO-ULS™ или масла, соответствующие техническим условиям Cat ECF-3, API CJ-4 и ACEA E9. – Жидкость, удерживающую вредные вещества, образующиеся при сгорании дизельного топлива (DEF), и соответствующую всем требованиям стандарта ISO 22241-1. Все дизельные двигатели внедорожных машин, соответствующие требованиям стандартов Tier 4 Final и Stage IV, должны работать на следующих типах топлива: — дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы (ULSD) 15 частей на миллион для Агентства по охране окружающей среды США и 10 или менее частей на миллион для ЕС (мг/кг). Смеси дизельного биотоплива класса до B20 могут использоваться при смешении с дизельным топливом со сверхнизким содержанием серы (ULSD) с содержанием 15 или менее промилле (мг/кг) серы, при условии, что биодизельное сырье соответствует техническим условиям ASTM D7467. - Масло Cat DEO-ULS™ или масла, соответствующие техническим условиям Cat ECF-3, API CJ-4 и ACEA E9. – Жидкость, удерживающую вредные вещества, образующиеся при сгорании дизельного топлива (DEF), и соответствующую всем требованиям стандарта ISO 22241-1. Less

Массы

Эксплуатационная масса 56899.0 фунты 25809.0 кг Less

Кабина — шумоподавление

Уровень шума, воздействующего на оператора (ISO 6396) 70.0 дБ(А) 70.0 дБ(А) Less
Уровень шума машины (ISO 6395) (Tier 4 Final/Stage IV) 109.0 дБ(А) 109.0 дБ(А) Less
Уровень шума машины (ISO 6395) — эквивалент стандарта Tier 3/Stage IIIA 110.0 дБ(А) 110.0 дБ(А) Less

Кабина — стандартная

Уровень шума, воздействующего на оператора (ISO 6396) 71.0 дБ(А) 71.0 дБ(А) Less
Уровень шума машины (ISO 6395) (Tier 4 Final/Stage IV) 111.0 дБ(А) 111.0 дБ(А) Less
Уровень шума машины (ISO 6395) — эквивалент стандарта Tier 3/Stage IIIA 112.0 дБ(А) 112.0 дБ(А) Less

Эксплуатационные характеристики

Максимальная эксплуатационная масса (Tier 4 Final/Stage IV) 56899.0 фунты 25809.0 кг Less
Максимальная эксплуатационная масса (эквивалент стандарта Tier 3/Stage IIIA) 56308.0 фунты 25541.0 кг Less

Размеры (приблизительные)

Высота до верха выхлопной трубы 11.5 футы 3497.0 мм Less
Высота до верха капота 8.9 футы 2720.0 мм Less
Дорожный просвет под бампером 2.7 футы 818.0 мм Less
От сцепного устройства до осевой линии переднего моста 5.5 футы 1675.0 мм Less
Колесная база 11.0 футы 3350.0 мм Less
Ширина по колесам 131.4 футы 3338.0 мм Less
Высота до верха проблескового маячка 14.3 футы 4368.0 мм Less
Расстояние от средней линии заднего моста до бампера 6.5 футы 1990.0 мм Less
Габаритная длина (макс.) 26.4 футы 8058.0 мм Less
Высота до крыши кабины 12.7 футы 3878.0 мм Less
Внутренний радиус поворота (колес) 8.9 футы 2700.0 мм Less
Внутренний радиус поворота (отвала) 9.5 футы 2910.0 мм Less
Внешний радиус поворота (отвала) 21.2 футы 6473.0 мм Less
Дорожный просвет 1.7 футы 516.0 мм Less

Гидросистема — рулевое управление

Диаметр цилиндров 4.0 дюймы 101.6 мм Less
Максимальный расход в системе 147 л/мин при 2111 об/мин (38,8 галл./мин при 2111 об/мин) 147 л/мин при 2111 об/мин (38,8 галл./мин при 2111 об/мин) Less
Ограничение давления в контуре системы рулевого управления 4003.0 фунтов/кв. дюйм 27600.0 кПа Less
Система рулевого управления — контур С закрытым центром, регулирование производительности в зависимости от нагрузки С закрытым центром, регулирование производительности в зависимости от нагрузки Less
Система рулевого управления — насос Поршень — переменная производительность Поршень — переменная производительность Less
Ход поршня 23.5 дюймы 597.0 мм Less
Угол поворота шарнирного сочленения машины 84.0 градусы 84.0 градусы Less

Отвалы

Ширина — длина отвала 11.75 футы 3580.0 мм Less
Высота с учетом режущей кромки и экрана 6.4 футы 1961.0 мм Less
Максимальная глубина резания 1.2 футы 362.0 мм Less
Максимальная высота подъема над землей 3.7 футы 1140.0 мм Less
Ширина по боковым накладкам 12.0 футы 3656.0 мм Less

Колеса

Лопастные кулачки — масса (группа) 13126.0 фунты 5954.0 кг Less
Лопастные кулачки — наружный диаметр 67.6 дюймы 1717.0 мм Less
Лопастные кулачки — диаметр барабана 55.1 дюймы 1400.0 мм Less
Лопастные кулачки — ширина барабана 40.0 дюймы 1016.0 мм Less
Лопастные кулачки — число кулачков в одном ряду 5 5 Less
Лопастные кулачки — число кулачков на колесо 20 20 Less
Лопастные кулачки — сменные Сварное Сварное Less
Лопастные кулачки — ширина по вальцам 131.4 дюймы 3338.0 мм Less
Лопастные кулачки — высота кулачка 6.25 дюймы 159.0 мм Less
Крестообразные кулачки — масса (группа) 13982.0 фунты 6342.0 кг Less
Крестообразные кулачки — наружный диаметр 67.6 дюймы 1717.0 мм Less
Крестообразные кулачки — диаметр барабана 55.1 дюймы 1400.0 мм Less
Крестообразные кулачки — ширина барабана 40.0 дюймы 1016.0 мм Less
Крестообразные кулачки — число кулачков в одном ряду 5 5 Less
Крестообразные кулачки — число кулачков на колесо 20 20 Less
Крестообразные кулачки — сменные Сварное Сварное Less
Крестообразные кулачки — ширина по вальцам 131.4 дюймы 3338.0 мм Less
Крестообразные кулачки — высота кулачка 6.25 дюймы 159.0 мм Less
Комбинированные колеса — масса (группа) 13554.0 фунты 6148.0 кг Less
Комбинированные колеса — наружный диаметр 67.6 дюймы 1717.0 мм Less
Комбинированные колеса — диаметр барабана 55.1 дюймы 1400.0 мм Less
Комбинированные колеса — ширина барабана 40.0 дюймы 1016.0 мм Less
Комбинированные колеса — число кулачков в одном ряду 5 5 Less
Комбинированные колеса — число кулачков на колесо 20 20 Less
Комбинированные колеса — сменные Сварное Сварное Less
Комбинированные колеса — ширина по вальцам 131.4 дюймы 3338.0 мм Less
Комбинированные колеса — высота кулачка 6.25 дюймы 159.0 мм Less

Эффективность и производительность

Обеспечение необходимой вам эффективности и производительности благодаря встроенным системам машины.


Несущие конструкции

Спроектированы для эксплуатации в самых сложных условиях.


Двигатель и силовая передача

Работайте эффективнее с повышенным КПД и улучшенным управлением.


Колеса и кулачки

Больше дополнительных возможностей для выполнения вашей работы.


Кабина оператора

Лучшие в своем классе показатели комфорта оператора и эргономичности.


Интегрированные технологии

Контроль, управление и улучшенное функционирование на рабочей площадке.


Защита от мусора

Максимальная эксплуатационная готовность, долгий срок службы — именно это ожидают увидеть клиенты при подведении итоговых показателей работы.


Безопасность

Ваша безопасность — наша главная забота.


Устойчивое развитие

На страже экологии.


Удобство технического обслуживания

Высокая эксплуатационная готовность благодаря сокращению времени на техническое обслуживание.


Поддержка клиентов

Ваши дилеры Cat знают, как обеспечить производительность машин.


Эксплуатационные расходы

Экономия времени и средств за счет оптимизированных методов работы.


816K Стандартное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Система электронного управления переключением передач повышенной производительности (APECS)
  • Промежуточный охладитель наддувочного воздуха
  • Рабочие тормоза, с гидравлическим приводом, закрытые, многодисковые, мокрого типа
  • Модуль очистки выхлопных газов Cat (только для моделей, соответствующих требованиям стандартов Tier 4 Final/Stage IV)
  • Электрогидравлический стояночный тормоз
  • Электронная система управления давлением в муфтах (ECPC)
  • Двигатель Cat C7.1 с технологией ACERT (сконфигурирован для двух вариантов токсичности выхлопных газов): — Tier 4 Final/Stage IV — эквивалент стандарта Tier 3/Stage IIIA
  • Вентилятор охлаждения с приводом от двигателя (всасывающий)
  • Топливоподкачивающий насос (электрический)
  • Топливо-воздушный охладитель
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Глушитель (под капотом) (только для моделей, соответствующих требованиям стандартов, эквивалентных Tier 3/Stage IIIA)
  • Радиатор, сердцевина
  • Устройство облегчения пуска двигателя (эфир)
  • Фиксатор дроссельной заслонки
  • Коробка передач, планетарная, с функцией управления диапазонами скоростей (2 скорости переднего/2 скорости заднего хода)
  • Гидротрансформатор

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Генератор (150 А)
  • Необслуживаемые аккумуляторные батареи
  • Электрическая система (24 В)
  • Главный выключатель электропитания с доступом с уровня земли
  • Лампы аварийной сигнализации, неподключенные (мигающий светодиод)
  • Система освещения (передние и задние лампы)
  • Стартер, электрический
  • Розетка для аварийного запуска двигателя от внешнего источника

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Розетка питания на 12 В для мобильного телефона или ноутбука
  • Возможность установки AccuGrade™ Mapping
  • Система кондиционирования воздуха с конденсатором, установленным на крыше
  • Кабина с избыточным давлением и шумоизоляцией
  • Камера заднего обзора
  • Крючки для верхней одежды и каски
  • Система кнопочного управления
  • Откидной подлокотник
  • Отопитель и оттаиватель
  • Электрический звуковой сигнал
  • Гидравлические органы управления — напольные
  • Блокировка гидросистемы рабочего оборудования
  • Приборная панель, указатели: — уровень жидкости, удерживающей вредные вещества (только Tier 4 Final/Stage IV); — температура охлаждающей жидкости двигателя; — уровень топлива; — температура гидравлического масла; — спидометр/тахометр; — температура в гидротрансформаторе.
  • Приборная панель, предупредительные индикаторы: — система предупреждений, три категории; — давление масла в тормозной системе; — низкое напряжение в электрической системе; — предупреждение о неисправности двигателя и сигнальная лампа; — состояние стояночного тормоза.
  • Внутренняя 4-стоечная конструкция защиты при опрокидывании (ROPS/FOPS)
  • Потолочный фонарь кабины
  • Держатели для контейнера с обедом и напитков
  • Внутреннее зеркало заднего вида (панорамное)
  • Зеркала заднего вида (наружные)
  • Комплект для подключения CB-радиостанции
  • Комплект для подключения радиоприемника: – антенна; – динамики; – преобразователь (12 В, 10–15 А).
  • Устройство управления ремнем безопасности с инерционным механизмом, ширина 76 мм (3 дюйма)
  • Система управления STIC с блокировкой
  • Передний противосолнечный козырек
  • Тонированное стекло
  • Индикатор включенной передачи
  • Система обработки основной информации (VIMS): — графический информационный дисплей; — внешний порт данных; — настраиваемые профили операторов; — световой индикатор на задней решетке.
  • Стеклоочистители со встроенными омывателями (передний и задний): — стеклоочистители с прерывистым режимом работы (передний и задний).

ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ
  • Щитки мостов (переднего и заднего)
  • Защитное ограждение окна кабины
  • Шарнирная защита картера и силовой передачи
  • Защитное ограждение приводного вала
  • Защита радиатора
  • Отбойные брусья

ЖИДКОСТИ
  • Антифриз, готовая смесь с 50% содержанием антифриза увеличенного срока службы (температура замерзания -34 °C/-29 °F)

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Датчик заполнения бака DEF (только на моделях, соответствующих требованиям стандартов Tier 4 Final/Stage IV)
  • Дверцы для доступа (с замком)
  • Экологически безопасные сливные краны двигателя, радиатора, коробки передач, гидробака
  • Двигатель, картер, интервал замены моторного масла — 500 часов, масло CJ-4
  • Аварийный выход
  • Возможность установки системы пожаротушения
  • Топливный бак, 500 л (132 галл.)
  • Сцепное устройство с тяговым брусом и пальцем
  • Шланги, Cat XT™
  • Гидравлическая система, двигатель и маслоохладители коробки передач
  • Система быстрой замены масла
  • Клапаны для отбора проб масла
  • Система рулевого управления с регулированием по нагрузке
  • Общая система фильтрации гидравлического масла
  • Особо прочные запирающиеся крышки
  • Выхлопная труба типа Вентури

СТАНДАРТНОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА
  • Стекла: — стандартные многослойные или установленные на резиновые элементы
  • Звуковой сигнал (стандартный)
  • Звуковой сигнал (рожок)
  • Осветительные приборы — кабина: — стандартные или светодиодные
  • Зеркала — кабина: — стандартные или с подогревом
  • Фильтр предварительной очистки в кабине: — стандартный или с приводом
  • Сиденье — кабина: — стандартное или с подогревом и вентиляцией

СТАНДАРТНОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Мосты: – колесная характеристика (защита от пробуксовки передних колес); – колесная характеристика (защита от пробуксовки задних колес); – колесная характеристика (защита от пробуксовки передних и задних колес).

СТАНДАРТНОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — ЗАКАЗНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ
  • Фильтры предварительной очистки двигателя: – турбинные или двухступенчатые

СТАНДАРТНОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — БУЛЬДОЗЕРНЫЕ ОТВАЛЫ
  • Комплектация бульдозера — стандартная (без отвала)
  • Комплектация бульдозера — прямой отвал
  • Комплектация бульдозера — с наклоном (без отвала)

СТАНДАРТНОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
  • Product Link: — GSM, спутниковая связь

СТАНДАРТНОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — КОЛЕСА И ОЧИСТИТЕЛИ
  • Колеса и кулачки: – колесная формула (крестообразный кулачок 6,25"); – колесная формула (лопастной кулачок 6,25"); – колесная формула (крестообразный и лопастной кулачок 6,25"); – колеса, рубильные пластины.
  • Штанга — очиститель (с очищающими пальцами и отбойным брусом)

816K Дополнительное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Радио, AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH

ЖИДКОСТИ
  • Антифриз, – 50° C (–58° F)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ
  • Двигатель: — шумоизоляция

СРЕДСТВА ОБЛЕГЧЕНИЯ ПУСКА
  • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 120 В
  • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 240 В

ПРОЧЕЕ
  • Табличка-наклейка (ANSI) (на моделях, соответствующих стандартам Tier 4 Final/Stage IV)
  • Сертификат ЕС (только на моделях, соответствующих стандартам Tier 4 Final/Stage IV)
  • Заводская табличка — год производства (только на моделях, соответствующих стандартам, эквивалентным Tier 3/Stage IIIA)