< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Уплотнитель закладки отходов 816F серии 2

Полная мощность 253.0 л.с. 189.0 кВт Less
Полезная мощность 232.0 л.с. 173.0 кВт Less
Модель двигателя C9 ACERT C9 ACERT Less
Полезная мощность — ISO 3046-2 232.0 л.с. 173.0 кВт Less
Полезная мощность — ISO 9249 235.0 л.с. 175.0 кВт Less
SAE J1349 232.0 л.с. 173.0 кВт Less
EEC 80/1269 235.0 л.с. 175.0 кВт Less
Запас крутящего момента 19.0 % 19.0 % Less
Диаметр цилиндров 4.4 дюймы 112.0 мм Less
Ход поршня 5.9 дюймы 149.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 537.0 дюйм3 8.8 л Less

Коробка передач

1-я передача переднего хода 3.5 миль/ч 5.6 км/ч Less
2-я передача переднего хода 5.9 миль/ч 9.5 км/ч Less
1-я передача заднего хода 4.0 миль/ч 6.3 км/ч Less
2-я передача заднего хода 6.6 миль/ч 10.6 км/ч Less

Гидросистема

Производительность лопастного насоса при 2015 об/мин и 6900 кПа (1000 фунтов/кв. дюйм) 29.6 галл/мин 112.0 л/мин Less
Давление срабатывания предохранительного клапана 2248.0 фунтов/кв. дюйм 15500.0 кПа Less
Гидроцилиндр подъема, внутренний диаметр и ход цилиндра 120,65 x 913,9 мм 4,75 x 36 дюймов 120,65 x 913,9 мм 4,75 x 36 дюймов Less

Мосты

Передняя ось Фиксированный Фиксированный Less
Задний с независимой подвеской ±8° ±8° Less

Тормоза

Соответствие стандартам Отвечает нормам Ассоциации охраны труда и соблюдения техники безопасности (OSHA) Отвечает нормам Ассоциации охраны труда и соблюдения техники безопасности (OSHA) Less

Колеса — зубцы с дополнительными кулачками и износостойким материалом (ARM)

Ширина вальца 3.33 футы 1016.0 мм Less
Диаметр вальца 4.25 футы 1300.0 мм Less
Число кулачков на колесо 20 20 Less

Колеса — шевронное расположение, рубильные пластины

Ширина вальца 3.33 футы 1016.0 мм Less
Диаметр вальца 4.25 футы 1300.0 мм Less
Число пластин на колесо 20 20 Less

Прямой отвал

Ширина по боковым накладкам 11.9 футы 3657.0 мм Less
Отвал, длина 11.67 футы 3556.0 мм Less
погрузки 6.27 футы 1914.0 мм Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 117.8 галл. 446.0 л Less
Система охлаждения 14.5 галл. 55.0 л Less
Картер двигателя 9.0 галл. 34.0 л Less
Коробка передач 13.2 галл. 50.0 л Less
Дифференциал и бортовые редукторы — передние 11.4 галл. 43.0 л Less
Дифференциал и бортовые редукторы — задние 11.4 галл. 43.0 л Less
Гидросистема (включая гидробак) 36.2 галл. 137.0 л Less
Гидробак 23.2 галл. 88.0 л Less

Масса

Эксплуатационная масса 52364.0 фунты 23748.0 кг Less

Кабина

ROPS/FOPS Соответствует требованиям стандартов SAE и ISO Соответствует требованиям стандартов SAE и ISO Less

Шумоизоляция

Соответствие стандартам Соответствует требованиям стандартов, регламентирующих уровень шума Соответствует требованиям стандартов, регламентирующих уровень шума Less

Эксплуатационные характеристики

Дорожный просвет 1.5 футы 456.0 мм Less

Размеры (приблизительные)

Высота до верхней части кабины с системой кондиционирования 12.74 футы 3801.0 мм Less
Высота до верха выхлопной трубы 11.36 футы 3462.0 мм Less
Высота до верха капота 8.16 футы 2489.0 мм Less
Дорожный просвет под бампером 2.64 футы 804.0 мм Less
Дорожный просвет под отбойными брусьями 2.13 футы 650.0 мм Less
Расстояние от оси заднего моста до края бампера 6.22 футы 1896.0 мм Less
Расстояние от осевой линии заднего моста до сцепного устройства 5.5 футы 1675.0 мм Less
Колесная база 10.9 футы 3350.0 мм Less
Длина с опущенным на землю отвалом 25.76 футы 7854.0 мм Less
Ширина по колесам 10.95 футы 3338.0 мм Less
Ширина по угловым ножам (отвал) 11.99 футы 3657.0 мм Less
Радиус поворота — внешние боковые накладки 21.21 футы 6464.0 мм Less
Ширина прямого отвала 11.67 футы 3556.0 мм Less
Ширина вальца 3.33 футы 1016.0 мм Less
Дорожный просвет 1.49 футы 456.0 мм Less

Защита от мусора и система охлаждения

Многочисленные элементы защиты от мусора, включая систему защитных элементов для мостов, кожухи из листового металла и модульный радиатор нового поколения, предотвращают накопление мусора на машине и обеспечивают более эффективное охлаждение машины.


Кулачки и колеса

Стальные колеса, спроектированные и изготовленные компанией Caterpillar, идеально совместимы с силовой передачей и обладают исключительной прочностью. Эти колеса в сочетании со стандартными кулачками Plus или рубильными пластинами обеспечивают великолепное сцепление с грунтом и устойчивость на боковых склонах. Благодаря этому достигается высокопроизводительное и эффективное уплотнение материалов.


Силовая передача

Двигатель Cat® C9 с технологией ACERT™ обеспечивает максимальную мощность и используется в сочетании с электронной системой управления давлением в муфтах и планетарной коробкой передач с переключением под нагрузкой. Подобная конструкция обеспечивает повышенную производительность и исключительную надежность при выполнении работ по закладке отходов.


Отвалы для закладки отходов

Подразделение навесного оборудования и услуг Cat может предложить несколько типов отвалов с учетом особенностей вашей рабочей площадки для выполнения бульдозерных работ и распределения отходов.


Рабочее место оператора

Комфорт и эффективность работы оператора обеспечиваются прекрасным обзором, удобным расположением рычагов, переключателей и указателей, шумоизоляцией и средствами очистки воздуха, а также встроенными отсеками для личных вещей оператора.


Удобство технического обслуживания

Удобство технического обслуживания обеспечивается многочисленными особенностями конструкции, такими как шарнирные дверцы для обслуживания, удобное расположение точек регулярного обслуживания и смотровых указателей, блок плоских предохранителей, расположенный в кабине и изолированная система охлаждения.


Полная поддержка клиента

Дилеры Cat являются единственными надежными поставщиками услуг для вашего оборудования. Они предлагают широкий спектр услуг по обеспечению длительной работоспособности оборудования с минимальными затратами.