< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Уплотнитель закладки отходов 836Н

Полная мощность 553.84 л.с. 413.0 кВт Less
Полезная мощность 506.0 л.с. 372.0 кВт Less
Модель двигателя C18 ACERT C18 ACERT Less
Прямой привод — полная мощность 523.0 л.с. 390.0 кВт Less
Прямой привод — мощность на маховике 468.0 л.с. 349.0 кВт Less
Привод гидротрансформатора — полная мощность 554.0 л.с. 413.0 кВт Less
Привод гидротрансформатора — мощность на маховике 499.0 л.с. 372.0 кВт Less
Мощность на маховике 506.0 л.с. 372.0 кВт Less
Полезная мощность — ISO 9249 506.0 л.с. 372.0 кВт Less
Прямой привод — запас крутящего момента 37.0 % 37.0 % Less
Привод гидротрансформатора — запас крутящего момента 36.0 % 36.0 % Less
Диаметр цилиндров 5.71 дюймы 145.0 мм Less
Ход поршня 7.2 дюймы 183.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 1104.53 дюйм3 18.1 л Less

Коробка передач

Прямой привод — 1-я передача переднего хода 3.8 миль/ч 6.1 км/ч Less
Прямой привод — 2-я передача переднего хода 6.8 миль/ч 10.9 км/ч Less
Прямой привод — 1-я передача заднего хода 4.0 миль/ч 6.4 км/ч Less
Прямой привод — 2-я передача заднего хода 7.1 миль/ч 11.4 км/ч Less
Привод конвертера — 1-я передача переднего хода 3.6 миль/ч 5.8 км/ч Less
Привод конвертера — 2-я передача переднего хода 6.4 миль/ч 10.3 км/ч Less
Привод конвертера — 1-я передача заднего хода 3.8 миль/ч 6.1 км/ч Less
Привод конвертера — 2-я передача заднего хода 6.7 миль/ч 10.8 км/ч Less

Гидросистема

Давление срабатывания предохранительного клапана 3495.41 фунтов/кв. дюйм 24100.0 кПа Less
Гидроцилиндр подъема, внутренний диаметр и ход цилиндра 139,75 x 1021 мм 5,5 x 40,2 дюйма 139,75 x 1021 мм 5,5 x 40,2 дюйма Less

Мосты

Передняя ось Планетарный, с постоянной скоростью вращения Планетарный, с постоянной скоростью вращения Less
Задний с независимой подвеской ±6° ±6° Less

Колеса — зубцы с дополнительными кулачками и износостойким материалом (ARM)

Ширина вальца 4.59 футы 1400.0 мм Less
Диаметр вальца 5.64 футы 1720.0 мм Less
Диаметр с кулачками 6.73 футы 2050.0 мм Less
Число кулачков на колесо 35 35 Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 209.49 галл. 793.0 л Less
Система охлаждения 28.27 галл. 107.0 л Less
Картер двигателя 15.85 галл. 60.0 л Less
Коробка передач 21.93 галл. 83.0 л Less
Дифференциал и бортовые редукторы — передние 49.14 галл. 186.0 л Less
Дифференциал и бортовые редукторы — задние 50.19 галл. 190.0 л Less
Гидробак 36.19 галл. 137.0 л Less

Масса

Эксплуатационная масса 118388.09 фунты 53700.0 кг Less

Шумоизоляция

Соответствие стандартам Соответствует стандартам ANSI, SAE и ISO Соответствует стандартам ANSI, SAE и ISO Less

Размеры (приблизительные)

Высота до верхней части кабины с системой кондиционирования 14.92 футы 4549.0 мм Less
Высота до верха выхлопной трубы 13.64 футы 4157.0 мм Less
Высота до верха капота 10.5 футы 3201.0 мм Less
Дорожный просвет под противовесом 1.95 футы 593.0 мм Less
Дорожный просвет под бампером 3.36 футы 1025.0 мм Less
От осевой линии заднего моста до края противовеса 10.28 футы 3132.0 мм Less
От сцепного устройства до осевой линии переднего моста 7.46 футы 2275.0 мм Less
Колесная база 179.13 футы 4550.0 мм Less
Длина с опущенным на землю отвалом 33.41 футы 10182.0 мм Less
Ширина по колесам 14.0 футы 4280.0 мм Less
Дорожный просвет 23.35 дюймы 593.0 мм Less

Защита от мусора

Элементы конструкции и функции, которые обеспечивают защиту машины 836H от мусора, позволяют уменьшить накопление мусора и улучшить охлаждение машины за счет предотвращения попадания пыли и грязи в моторный отсек.


Функции для закладки отходов

Система защитных элементов для мостов и несколько типов отвалов позволяют оснастить машину в соответствии с типом выполняемых работ - от послойного распределения отходов до бульдозерных работ и очистки участка выгрузки.


Силовая передача

Двигатель Cat C18 MEUI с технологией ACERT® отвечает требованиям стандартов Агентства по охране окружающей среды США/Stage III ЕС. Планетарная коробка передач Cat с переключением под нагрузкой и гидротрансформатор с муфтой рабочего колеса и муфтой блокировки обеспечивают улучшенное управление тяговым усилием и высокую эффективность работы.


Колеса и кулачки

При проектировании колес Cat учитывалась высокая производительность и совместимость с системой защитных элементов для мостов и силовой передачей. При использовании кулачков Plus или рубильных пластин машина 836H обеспечивает высокую производительность и эффективность уплотнения, обладает превосходным сцеплением с грунтом и устойчивостью при работе на склонах или кучах мусора.


Гидросистема

Для повышения уровня комфорта и простоты управления машина 836H оснащается электрогидравлическими органами управления. Новая система автоматического регулирования положения отвала обеспечивает повышение производительности машины.


Органы управления

Современная кабина обеспечивает высокую эффективность работы и комфорт оператора. Повышение производительности обеспечивается также пониженным уровнем шума, отличной системой вентиляции, просторным салоном и кнопочным управлением отвалом.


Кабина оператора

Эффективность работы и комфорт оператора обеспечиваются конструкцией кабины 836H. Кабина имеет эргономичную конструкцию и удобное расположение органов управления, обеспечивает прекрасный обзор и оснащается системой вентиляции, стеклоочистителями с прерывистым режимом работы, вмонтированными в рычаги стеклоочистителей омывателями, а также комплектом для подключения двусторонней радиосвязи.


Удобство технического обслуживания

Удобство технического обслуживания обеспечивается различными особенностями конструкции, например, шарнирные дверцы для обслуживания, удобно расположенные точки регулярного техобслуживания и смотровые указатели, а также изолированная система охлаждения. Удобство обслуживания также было улучшено за счет новых вынесенных штуцеров для измерения давления в коробке передач.


Полная поддержка клиента

Дилеры компании Cat предлагают широкий набор услуг, которые могут предоставляться в рамках контрактов на сервисное обслуживание. Такой контракт можно заключить при приобретении машины. Чтобы помочь в достижении наилучшей рентабельности финансовых затрат при приобретении машины, дилер поможет вам подобрать план разнообразных услуг, от выбора машины и навесного оборудования до их замены.