< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Прочность является неотъемлемым качеством уплотнителей отходов Cat, что гарантирует максимальную техническую готовность на протяжении нескольких сроков службы. Наши машины отличаются улучшенными эксплуатационными характеристиками, простотой технического обслуживания и позволяют повысить эффективность и безопасность работ. Впервые представленная в 1993 г. модель 836 занимает ведущие позиции на мировом рынке в своем классе на протяжении более 20 лет. Мы активно стремимся помочь нашим клиентам в достижении успеха и поэтому продолжаем совершенствовать наши машины. Модель 836K продолжает наши традиции, которые строятся на надежности, производительности, безопасности, комфорте оператора, удобстве технического обслуживания и эффективности.

Полная мощность 562.0 л.с. 419.0 кВт Less
Полезная мощность 496.0 л.с. 370.0 кВт Less
Модель двигателя Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Диаметр цилиндров 5.71 дюймы 145.0 мм Less
Ход поршня 7.2 дюймы 183.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 1104.5 дюйм3 18.1 L Less
Выбросы Эквиваленты Tier 4 Final/Stage IV/корейского стандарта Tier 4 Final или Tier 3/Stage IIIA Эквиваленты Tier 4 Final/Stage IV/корейского стандарта Tier 4 Final или Tier 3/Stage IIIA Less
Полная мощность (SAE J1349) 562.0 л.с. 419.0 кВт Less
Максимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу 2120.0 об/мин 2120.0 об/мин Less
Минимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу 750.0 об/мин 750.0 об/мин Less
Максимальная высота эксплуатации без снижения уровня мощности 7500.0 футы 2286.0 м Less
Максимальный полный крутящий момент при 1300 об/мин 2275.0 фунто-футов 3085.0 Н·м Less
Полезная мощность — SAE J1349: привод гидротрансформатора — полная мощность 496.0 л.с. 370.0 кВт Less
Полезная мощность — SAE J1349: привод гидротрансформатора — запас крутящего момента 52.0 % 52.0 % Less
Полезная мощность — SAE J1349: прямой привод — полная мощность 496.0 л.с. 370.0 кВт Less
Полезная мощность — SAE J1349: прямой привод — запас крутящего момента 52.0 % 52.0 % Less
Номинальная мощность (лабораторные испытания) 555.0 л.с. 414.0 кВт Less
Номинальная мощность (полезная мощность в соответствии с ISO 14396) 553.0 л.с. 412.0 кВт Less

Коробка передач

Тип коробки передач Планетарная — переключение под нагрузкой — ECPC Планетарная — переключение под нагрузкой — ECPC Less
Скорости хода: передний ход — 1-я передача с гидротрансформатором 3.9 миль/ч 6.2 км/ч Less
Скорости хода: передний ход — 2-я передача с гидротрансформатором 6.8 миль/ч 10.9 км/ч Less
Скорости хода: передний ход — 1-я муфта блокировки 4.0 миль/ч 6.5 км/ч Less
Скорости хода: передний ход — 2-я муфта блокировки 7.3 миль/ч 11.7 км/ч Less
Скорости хода: задний ход — 1-я передача с гидротрансформатором 4.0 миль/ч 6.5 км/ч Less
Скорости хода: задний ход — 2-я передача с гидротрансформатором 6.5 миль/ч 10.4 км/ч Less
Скорости хода: задний ход — 1-я муфта блокировки 4.3 миль/ч 6.9 км/ч Less
Скорости хода: задний ход — 2-я муфта блокировки 7.6 миль/ч 12.3 км/ч Less

Гидросистема

Диаметр цилиндров 5.0 дюймы 127.0 мм Less
Диаметр цилиндров 5.5 дюймы 137.9 мм Less
Гидросистема Распределение потоков рабочего оборудования Распределение потоков рабочего оборудования Less
Система подъема Цилиндр двустороннего действия Цилиндр двустороннего действия Less
Давление срабатывания главного предохранительного клапана 3495.0 фунтов/кв. дюйм 24100.0 кПа Less
Максимальное давление подачи 4640.0 фунтов/кв. дюйм 32000.0 кПа Less
Подача насоса при 2006 об/мин 66.0 галл/мин 250.0 л/мин Less
Система рулевого управления Двустороннего действия — крепится сзади Двустороннего действия — крепится сзади Less
Ход поршня 29.1 дюймы 740.0 мм Less
Ход поршня 40.2 дюймы 1021.0 мм Less
Угол поворота шарнирного сочленения машины 86° 86° Less

Мосты

Передняя ось Планетарная — фиксированная Планетарная — фиксированная Less
Угол качания 13° 13° Less
Задняя ось Планетарная — независимая Планетарная — независимая Less

Тормоза

Система управления Полный раздельный гидравлический контур Полный раздельный гидравлический контур Less
Стояночный тормоз С пружинным включением и гидравлическим выключением С пружинным включением и гидравлическим выключением Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 209.0 галл. 793.0 л Less
Система охлаждения 28.0 галл. 107.0 л Less
Картер двигателя 16.0 галл. 60.0 л Less
Коробка передач 32.0 галл. 120.0 л Less
Дифференциал и бортовые редукторы — передние 49.0 галл. 186.0 л Less
Дифференциал и бортовые редукторы — задние 50.0 галл. 190.0 л Less
Бак для жидкости для очистки выхлопных газов (Tier 4 Final/Stage IV/корейский стандарт Tier 4 Final) 9.0 галл. 32.8 л Less
Гидросистема (только гидробак) 63.0 галл. 240.0 л Less

Масса

Эксплуатационная масса 123319.0 фунты 55927.0 кг Less

Кабина

Уровень внешнего шума — стандартный 111.0 дБ(А) 111.0 дБ(А) Less
Уровень внешнего шума — подавление 109.0 дБ(А) 109.0 дБ(А) Less
Уровень шума внутри кабины — стандартный 72.0 дБ(А) 72.0 дБ(А) Less
Уровень шума внутри кабины — подавление 71.0 дБ(А) 71.0 дБ(А) Less

Эксплуатационные характеристики

Максимальная эксплуатационная масса (Tier 4 Final/Stage IV/корейский стандарт Tier 4 Final) — предложения с различными вариантами отвалов и колес 123319.0 фунты 55927.0 кг Less
Максимальная эксплуатационная масса (эквивалент стандартов Tier 3/Stage IIIA) — предложения с различными вариантами отвалов и колес 122615.0 фунты 55617.0 кг Less
Эксплуатационная масса с полным топливным баком и сферическим отвалом (Tier 4 Final/Stage IV/корейский стандарт Tier 4 Final) 123319.0 фунты 55927.0 кг Less
Эксплуатационная масса с полным топливным баком и сферическим отвалом (эквивалент Tier 3/Stage IIIA) 122615.0 фунты 55617.0 кг Less

Размеры (приблизительные)

Высота до верхней части кабины с системой кондиционирования 15.27 футы 4655.0 мм Less
Высота до верха выхлопной трубы 15.12 футы 4608.0 мм Less
Высота до верха капота 11.22 футы 3421.0 мм Less
Дорожный просвет под бампером 3.38 футы 1029.0 мм Less
От осевой линии заднего моста до края противовеса 10.46 футы 3187.0 мм Less
От сцепного устройства до осевой линии переднего моста 7.46 футы 2275.0 мм Less
Колесная база 14.93 футы 4550.0 мм Less
Ширина по колесам 14.04 футы 4280.0 мм Less
Высота по кабине с конструкцией ROPS/по навесу 14.06 футы 4284.0 мм Less
Высота до верха кабины с фонарями 15.9 футы 4845.0 мм Less
Длина с опущенным на землю отвалом (прямой отвал) 33.41 футы 10182.0 мм Less
Радиус поворота — внутренние колеса 11.93 футы 3635.0 мм Less
Дорожный просвет 2.07 футы 632.0 мм Less

Гидросистема — рулевое управление

Максимальный поток при × об/мин 52 л/мин при 2006 об/мин 52 л/мин при 2006 об/мин Less
Ограничение давления в контуре системы рулевого управления 3495.0 фунтов/кв. дюйм 24100.0 кПа Less
Система рулевого управления — контур Рулевое управление двустороннего действия — крепится сзади Рулевое управление двустороннего действия — крепится сзади Less
Система рулевого управления — насос Поршень — переменная производительность Поршень — переменная производительность Less
Общий угол поворота полурам 86° 86° Less

Колеса и кулачки

Диаметр с кулачками 7.0 футы 2125.0 мм Less
Диаметр барабана 5.81 футы 1770.0 мм Less
Ширина барабана 4.59 футы 1400.0 мм Less
Число кулачков на колесо 40 40 Less

Эффективность и производительность

Обеспечение необходимой вам эффективности и производительности благодаря встроенным системам машины.


Несущие конструкции

Лучшая конструкция для самых сложных условий.


Силовая передача

Работайте эффективнее с повышенным КПД и улучшенным управлением.


Кабина оператора

Лучшие в своем классе показатели комфорта оператора и эргономичности.


Интегрированные технологии

Контроль, управление и улучшенное функционирование на рабочей площадке.


Удобство технического обслуживания

Высокая эксплуатационная готовность благодаря сокращению времени на техническое обслуживание.


Поддержка клиентов

Ваши дилеры Cat знают, как обеспечить производительность машин.


Безопасность

Ваша безопасность — наша главная забота.


Устойчивое развитие

На страже экологии.


Защита от мусора

Максимальная эксплуатационная готовность, долгий срок службы — именно это ожидают увидеть клиенты при подведении итоговых показателей работы.


Колеса и кулачки

Больше дополнительных возможностей для выполнения вашей работы.


Эксплуатационные расходы

Экономия времени и средств за счет оптимизированных методов работы.


836K Стандартное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Система электронного управления переключением передач повышенной производительности (APECS)
  • Промежуточный охладитель наддувочного воздуха
  • Герметичные, маслоохлаждаемые многодисковые тормоза с полным гидравлическим приводом
  • Модуль непрерывного контроля выбросов Cat (изолированный) (Tier 4 Final/Stage IV/корейский стандарт Tier 4 Final)
  • Электрогидравлический стояночный тормоз
  • Двигатель Cat C18 с технологией ACERT: – стандарты Tier 4 Final/Stage IV/корейский стандарт Tier 4 Final – эквивалент стандартов Tier 3 и Stage IIIA
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Топливо-воздушный охладитель
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Трехсекционная защита коробки передач
  • Теплозащитный экран турбины и выпускного коллектора
  • Автоматический вентилятор с гидроприводом
  • Встроенная тормозная система
  • Радиатор, модульный, алюминиевый (AMR)
  • Изолированная система охлаждения
  • Автоматическое устройство облегчения пуска двигателя с впрыском эфира
  • Блокировка изменения частоты двигателя
  • Гидротрансформатор с муфтой блокировки (LUC)
  • Фильтр предварительной очистки воздуха для турбины, воздухозаборник двигателя
  • Коробка передач, планетарная, с электронным управлением диапазонами скоростей 2 переднего/2 заднего хода
  • Система вентиляции, расположенная под капотом

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Генератор, 150 А
  • Аккумуляторные батареи, необслуживаемые (4 шт.), сила тока для холодного пуска двигателя 1000 А
  • Преобразователь напряжения, 10/15 А, с 24 В на 12 В
  • Система освещения с галогенными фонарями (передние и задние)
  • Освещение лестницы кабины
  • Стартер электрический увеличенной мощности
  • Блокировка стартера (с уровня земли)
  • Розетка для аварийного запуска двигателя от внешнего источника
  • Блокировка коробки передач (с уровня земли)

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Кондиционер
  • Кабина с избыточным давлением и шумоизоляцией
  • Внутренняя 4-стоечная конструкция защиты при опрокидывании (ROPS/FOPS)
  • Комплект для подключения радиоприемника с антенной, динамиками, преобразователем (12 В, 10-15 А) и разъемом 12 В для подключения мобильного телефона или ноутбука
  • Камера заднего обзора
  • Крючки для верхней одежды и каски
  • Откидной подлокотник
  • Отопитель и оттаиватель
  • Электрический звуковой сигнал
  • Органы управления гидрооборудованием (установлены на полу)
  • Блокировка гидросистемы рабочего оборудования
  • Многослойное стекло
  • Потолочный фонарь кабины
  • Держатель для контейнера с едой и подстаканник
  • Приборная панель, указатели: — уровень жидкости, удерживающей вредные вещества (Tier 4 Final/Stage IV); — температура гидравлического масла; — спидометр/тахометр; — температура в гидротрансформаторе.
  • Контрольно-измерительные приборы и предупредительные индикаторы: — система предупреждений, три категории; — температура масла мостов/тормозной системы, передние; — давление масла в тормозе; — низкое напряжение в электрической системе; — предупреждение о неисправности двигателя и сигнальная лампа.
  • Зеркала заднего вида (наружные)
  • Состояние стояночного тормоза
  • Комплект для подключения CB-радиостанции
  • Сиденье Cat Comfort (с тканевой обивкой) на пневматической подвеске
  • Ремень безопасности шириной 76 мм (3 дюйма) с инерционной катушкой
  • Система управления STIC с блокировкой рулевого управления
  • Передний противосолнечный козырек
  • Тонированное стекло
  • Индикатор включенной передачи
  • Система обработки основной информации (VIMS) с дисплеем для просмотра графических данных, внешним портом данных и настраиваемыми профилями операторов
  • Стеклоочистители и вмонтированные в рычаги стеклоочистителей омыватели (передний и задний)
  • Стеклоочистители с прерывистым режимом работы (передний и задний)

КОЛЕСА
  • Конфигурации с колесами, лопастными, крестообразными, комбинированными и алмазными кулачками

ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
  • Щитки мостов (переднего и заднего)
  • Щитки окна кабины
  • Защита картера и силовой передачи с гидроприводом
  • Щитки заднего вентилятора и решетки радиатора

ОТВАЛЫ
  • Бульдозерный отвал входит в состав стандартного оборудования. Бульдозерные отвалы поставляются по дополнительному заказу.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
  • Антифриз, готовая смесь с 50%-м содержанием охлаждающей жидкости с увеличенным сроком службы с температурой замерзания -34 °C (-29 °F)

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Система автоматического регулирования положения отвала (ABP)
  • Наддувочный вентилятор, поворотно-откидной, реверсивный с гидроприводом
  • Дверцы для доступа, с замком
  • Экологически безопасные сливные краны двигателя, радиатора, гидробака
  • Электронная система управления давлением в муфтах и вынесенные штуцеры для измерения давления
  • Аварийный выход на платформу
  • Двигатель, картер, интервал замены моторного масла — 250 часов, масло CJ-4
  • Топливный бак, 793 л (210 галлонов)
  • Сцепное устройство с тяговым брусом и пальцем
  • Шланги, Cat XT™
  • Охладитель гидравлического масла
  • Гидравлика, система фильтрации контура рулевого управления и тормозного контура
  • Клапаны для отбора проб масла
  • Система Product Link
  • Лестницы с правой и левой стороны, неподвижно закрепленные (доступ к задней части)
  • Система рулевого управления с регулированием по нагрузке
  • Особо прочные запирающиеся крышки
  • Выхлопная труба типа Вентури

836K Дополнительное оборудование

4 гидравлических механизма нижних щитков

Дополнительный стартер и аккумуляторные батареи

Окна кабины, установленные на резиновые элементы

Четкое расположение пальцев

Быстрая заправка топливом

Мигающий фонарь

Отопитель топливопровода

Сиденье с подогревом и вентиляцией

Зеркала заднего вида с обогревом

Быстрая замена масла

Двухступенчатый фильтр предварительной очистки с выталкивателем скопившихся загрязнений

Панорамное зеркало

Светодиодные фонари Premium

Радиоприемник AM/FM/CD/MP3

Фильтр предварительной очистки для кабины RESPA

Напоминание о непристегнутом ремне безопасности

Шумоизоляция

Поворотные лестницы

Различные отвалы:
  • Прямой отвал
  • Сферический отвал
  • Полусферический отвал

Различное расположение кулачков и колес:
  • Лопастной
  • Крестообразный
  • Алмазный