< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Прочность является неотъемлемым качеством уплотнителей закладки отходов Cat, что гарантирует максимальную техническую готовность на протяжении нескольких сроков службы. Наши машины отличаются улучшенными эксплуатационными характеристиками, простотой технического обслуживания и позволяют повысить эффективность и безопасность работ. Впервые представленная в 1978 г. модель 826 занимает ведущие позиции на мировом рынке в своем классе на протяжении более 35 лет. Мы активно стремимся помочь нашим клиентам в достижении успеха и поэтому продолжаем совершенствовать наши машины. Модель 826K продолжает наши традиции, которые строятся на надежности, производительности, безопасности, комфорте оператора, удобстве технического обслуживания и эффективности.

Полная мощность 435.0 л.с. 324.0 кВт Less
Полезная мощность 405.0 л.с. 302.0 кВт Less
Модель двигателя Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Диаметр цилиндров 5.4 дюймы 137.2 мм Less
Ход поршня 6.7 дюймы 171.4 мм Less
Рабочий объем двигателя 927.6 дюйм3 15.2 L Less
Выбросы Tier 4 Final/Stage IV или эквивалент стандартов Tier 3/Stage IIIA Tier 4 Final/Stage IV или эквивалент стандартов Tier 3/Stage IIIA Less
Максимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу 2300.0 об/мин 2300.0 об/мин Less
Минимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу 800.0 об/мин 800.0 об/мин Less
Максимальная высота эксплуатации без снижения уровня мощности (Tier 4 Final/Stage IV) 9298.0 футы 2834.0 м Less
Максимальная полезная мощность при 1300 об/мин 1478.8 фунто-футов 2005.0 Н·м Less
Полезная мощность: привод гидротрансформатора — полная мощность 435.0 л.с. 324.0 кВт Less
Полезная мощность: привод гидротрансформатора — запас крутящего момента 8.5 % 8.5 % Less
Полезная мощность: прямой привод — полная мощность 412.0 л.с. 307.0 кВт Less
Полезная мощность: прямой привод — запас крутящего момента 33.0 % 33.0 % Less
Номинальная полезная мощность по ISO 9249 405.0 л.с. 302.0 кВт Less
Номинальная полезная мощность по SAE J1349 405.0 л.с. 302.0 кВт Less
Максимальная высота эксплуатации без снижения уровня мощности (Tier 3/Stage IIIA) 9098.0 футы 2773.0 м Less

Коробка передач

Тип коробки передач Планетарная — переключение под нагрузкой — ECPC Планетарная — переключение под нагрузкой — ECPC Less
Скорость движения: передний ход — не выше первой передачи 3.7 миль/ч 6.0 км/ч Less
Скорость движения: передний ход — не выше второй передачи 6.6 миль/ч 10.6 км/ч Less
Скорость движения: передний ход — макс. в экономичном режиме 4.3 миль/ч 6.9 км/ч Less
Скорость движения: задний ход — не выше первой передачи 4.3 миль/ч 6.9 км/ч Less
Скорость движения: задний ход — не выше второй передачи 7.6 миль/ч 12.2 км/ч Less
Скорость движения: задний ход — макс. в экономичном режиме 4.6 миль/ч 7.4 км/ч Less

Гидросистема

Диаметр цилиндров 4.7 дюймы 120.0 мм Less
Система подъема Цилиндр двустороннего действия Цилиндр двустороннего действия Less
Давление срабатывания главного предохранительного клапана 3495.0 фунтов/кв. дюйм 24100.0 кПа Less
Максимальное давление подачи 3495.0 фунтов/кв. дюйм 24100.0 кПа Less
Производительность насоса при 1950 об/мин 30.9 галл/мин 117.0 л/мин Less
Ход поршня 42.1 дюймы 1070.0 мм Less

Мосты

Передняя ось Планетарная — фиксированная Планетарная — фиксированная Less
Угол качания ±5° ±5° Less
Задняя Планетарная — независимая Планетарная — независимая Less

Тормоза

Стояночный тормоз Барабан и тормозная колодка с пружинным включением и гидравлическим отключением Барабан и тормозная колодка с пружинным включением и гидравлическим отключением Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 206.6 галл. 782.0 L Less
Система охлаждения 30.6 галл. 116.0 L Less
Коробка передач 17.4 галл. 66.0 L Less
Дифференциал и бортовые редукторы — передние 26.4 галл. 100.0 L Less
Дифференциалы и бортовые редукторы — задние 29.1 галл. 110.0 L Less
Бак для жидкости, удерживающей вредные вещества, образованные от сгорания дизельного топлива (Tier 4 Final/Stage IV) 8.5 галл. 32.0 L Less
Картер двигателя 9.0 галл. 34.0 L Less
Только гидробак 35.4 галл. 134.0 L Less

Масса

Эксплуатационная масса 90207.0 фунты 40917.0 кг Less

Кабина – Стандартная

Уровень звукового давления, воздействующего на оператора (ISO 6396) 73.0 дБ(А) 73.0 дБ(А) Less
Уровень звуковой мощности, создаваемой машиной (ISO 6395) 113.0 дБ(А) 113.0 дБ(А) Less

Кабина — шумоподавление

Уровень звукового давления, воздействующего на оператора (ISO 6396) 72.0 дБ(А) 72.0 дБ(А) Less
Уровень звуковой мощности, создаваемой машиной (ISO 6395) 110.0 дБ(А) 110.0 дБ(А) Less

Эксплуатационные характеристики

Максимальная эксплуатационная масса (Tier 4 Final/Stage IV) — предложения с различными вариантами отвалов и колес 90207.0 фунты 40917.0 кг Less
Максимальная эксплуатационная масса (эквивалент стандартов Tier 3 Final/Stage IIIA) — предложения с различными вариантами отвалов и колес 89186.0 фунты 40454.0 кг Less

Размеры (приблизительные)

Высота до верхней части кабины с системой кондиционирования 14.99 футы 4568.0 мм Less
Высота до верха выхлопной трубы 14.56 футы 4439.0 мм Less
Высота до верха капота 10.87 футы 3312.0 мм Less
Дорожный просвет под бампером 3.15 футы 960.0 мм Less
От сцепного устройства до осевой линии переднего моста 6.07 футы 1850.0 мм Less
Колесная база 12.14 футы 3700.0 мм Less
Ширина по колесам 12.47 футы 3800.0 мм Less
От средней линии заднего моста до края противовеса — включая щиток заднего радиатора 10.16 футы 3096.0 мм Less
От средней линии заднего моста до края противовеса — не включая щиток заднего радиатора 9.38 футы 2860.0 мм Less
Высота по кабине с конструкцией ROPS/по навесу 14.02 футы 4274.0 мм Less
Высота до верха кабины с фонарями 15.63 футы 4765.0 мм Less
Длина с опущенным на землю отвалом — (включая щиток заднего радиатора) (прямой отвал) 28.59 футы 8715.0 мм Less
Радиус поворота — по внутренней стороне колес 9.18 футы 2797.0 мм Less
Дорожный просвет 2.11 футы 642.0 мм Less

Гидросистема — рулевое управление

Диаметр цилиндров 4.5 дюймы 114.3 мм Less
Максимальный расход в системе 170 л/мин при 1950 об/мин (44,9 галл./мин при 1950 об/мин) 170 л/мин при 1950 об/мин (44,9 галл./мин при 1950 об/мин) Less
Ограничение давления в контуре системы рулевого управления 3481.0 фунтов/кв. дюйм 24000.0 кПа Less
Система рулевого управления — контур Двустороннего действия — крепится сзади Двустороннего действия — крепится сзади Less
Система рулевого управления — насос Поршневой — переменной производительности Поршневой — переменной производительности Less
Ход поршня 22.7 дюймы 576.0 мм Less
Угол поворота шарнирного сочленения машины 86.0 градусы 86.0 градусы Less

Колеса и кулачки

Навесное оборудование — колеса: лопастные кулачки 1200 мм (47,25 дюйма) — диаметр вальца 5.28 футы 1610.0 мм Less
Навесное оборудование — колеса: лопастные кулачки 1200 мм (47,25 дюйма) — ширина вальца 3.94 футы 1200.0 мм Less
Навесное оборудование — колеса: лопастные кулачки 1200 мм (47,25 дюйма) — внешний диаметр 6.47 футы 1971.0 мм Less
Навесное оборудование — колеса: лопастные кулачки 1200 мм (47,25 дюйма) — число кулачков на колесо 30 30 Less
Навесное оборудование — колеса: лопастные кулачки 1200 мм (47,25 дюйма) — масса 20540.0 фунты 9317.0 кг Less
Навесное оборудование — колеса: лопастные кулачки 1200 мм (47,25 дюйма) — ширина по вальцам 12.47 футы 3800.0 мм Less
Навесное оборудование — колеса: лопастные и крестообразные кулачки 1200 мм (47,25 дюйма) — диаметр вальца 5.28 футы 1610.0 мм Less
Навесное оборудование — колеса: лопастные и крестообразные кулачки 1200 мм (47,25 дюйма) — ширина вальца 3.94 футы 1200.0 мм Less
Навесное оборудование — колеса: лопастные и крестообразные кулачки 1200 мм (47,25 дюйма) — внешний диаметр 6.47 футы 1971.0 мм Less
Навесное оборудование — колеса: лопастные и крестообразные кулачки 1200 мм (47,25 дюйма) — число кулачков на колесо 30 30 Less
Навесное оборудование — колеса: лопастные и крестообразные кулачки 1200 мм (47,25 дюйма) — масса 21125.0 фунты 9582.0 кг Less
Навесное оборудование — колеса: лопастные и крестообразные кулачки 1200 мм (47,25 дюйма) — ширина по вальцам 12.47 футы 3800.0 мм Less
Навесное оборудование — колеса: крестообразные кулачки 1200 мм (47,25 дюйма) — диаметр вальца 5.28 футы 1610.0 мм Less
Навесное оборудование — колеса: крестообразные кулачки 1200 мм (47,25 дюйма) — ширина вальца 3.94 футы 1200.0 мм Less
Навесное оборудование — колеса: крестообразные кулачки 1200 мм (47,25 дюйма) — внешний диаметр 6.47 футы 1971.0 мм Less
Навесное оборудование — колеса: крестообразные кулачки 1200 мм (47,25 дюйма) — число кулачков на колесо 30 30 Less
Навесное оборудование — колеса: крестообразные кулачки 1200 мм (47,25 дюйма) — масса 22002.0 фунты 9980.0 кг Less
Навесное оборудование — колеса: крестообразные кулачки 1200 мм (47,25 дюйма) — ширина по вальцам 12.47 футы 3800.0 мм Less

Эффективность и производительность

Обеспечение необходимой вам эффективности и производительности благодаря встроенным системам машины.


Конструктивные элементы

Спроектированы для эксплуатации в самых сложных условиях.


Трансмиссия

Работайте эффективнее с повышенным КПД и улучшенным управлением.


Рабочее место оператора

Лучшие в своем классе показатели комфорта оператора и эргономичности.


Интегрированные технологии

Контроль, управление и улучшенное функционирование на рабочей площадке.


Удобство технического обслуживания

Высокая эксплуатационная готовность благодаря сокращению времени на техническое обслуживание.


Поддержка клиентов

Ваши дилеры Cat знают, как обеспечить производительность машин.


Безопасность

Ваша безопасность — наша главная забота.


Устойчивое развитие

На страже экологии.


Защита от мусора

Максимальная эксплуатационная готовность, долгий срок службы — именно это ожидают увидеть клиенты при подведении итоговых показателей работы.


Колеса и кулачки

Больше дополнительных возможностей для выполнения вашей работы.


Эксплуатационные расходы

Экономия времени и средств за счет оптимизированных методов работы.


826K Стандартное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Переключение передач, однодисковая муфта (SCSS)
  • Электронная система управления давлением в муфтах (ECPC)
  • Промежуточный охладитель наддувочного воздуха
  • Рабочие тормоза, с гидравлическим приводом, закрытые, многодисковые, мокрого типа
  • Модуль непрерывного контроля выбросов Cat (изолированный) (Tier 4 Final/Stage IV)
  • Глушитель (под капотом) (эквивалент требованиям стандартов, эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США/Stage IIIA ЕС)
  • Электрогидравлический стояночный тормоз
  • Двигатель Cat C15 с технологией ACERT: – стандарты Tier 4 Final и Stage IV; – эквивалент стандартов Tier 3 и Stage IIIA.
  • Топливоподкачивающий насос (электрический)
  • Топливо-воздушный охладитель
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Теплозащитный экран турбины и выпускного коллектора
  • Автоматический вентилятор с гидроприводом
  • Объединенная тормозная система
  • Радиатор, модульный, алюминиевый (AMR)
  • Изолированная система охлаждения
  • Автоматическое устройство облегчения пуска двигателя с впрыском эфира
  • Блокировка дроссельной заслонки
  • Гидротрансформатор с муфтой блокировки (LUC)
  • Экономичный режим
  • Коробка передач, планетарная, с электронным управлением диапазонами скоростей 2 переднего/2 заднего хода
  • Система вентиляции, расположенная под капотом

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Генератор, 150 А
  • Аккумуляторные батареи, необслуживаемые (4 шт.), сила тока для холодного пуска двигателя 1000 А
  • Электрическая система, 24 В
  • Лампы аварийной сигнализации, неподключенные (мигающий светодиод)
  • Система освещения с галогенными фонарями (передние и задние)
  • Освещение лестницы кабины
  • Освещение подкапотного пространства
  • Стартер электрический (увеличенной мощности)
  • Главный выключатель электропитания с доступом с уровня земли
  • Розетка для аварийного запуска двигателя от внешнего источника

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Система кондиционирования воздуха с конденсатором, установленным на крыше
  • Кабина с избыточным давлением и шумоизоляцией
  • Внутренняя 4-стоечная конструкция защиты при опрокидывании (ROPS/FOPS)
  • Комплект для подключения радиоприемника: — антенна; — динамики; — преобразователь (12В, 10–15 А).
  • Разъем 12 В для подключения мобильного телефона или ноутбука
  • Комплект для подключения CB-радиостанции
  • Крючки для верхней одежды и каски
  • Гидравлические органы управления (встроенные в сиденье)
  • Система кнопочного управления
  • Откидной подлокотник
  • Отопитель и оттаиватель
  • Блокировка гидросистемы рабочего оборудования
  • Многослойное стекло
  • Потолочный фонарь кабины
  • Держатели для контейнера с едой и напитков
  • Приборная панель, указатели: — уровень жидкости, удерживающей вредные вещества (Tier 4 Final/Stage IV); — температура охлаждающей жидкости двигателя; — уровень топлива; — температура гидравлического масла; — спидометр/тахометр; — температура в гидротрансформаторе.
  • Приборная панель, предупредительные индикаторы: — система предупреждений, три категории; — давление масла в тормозной системе; — низкое напряжение в электрической системе; — предупреждение о неисправности двигателя и сигнальная лампа; — состояние стояночного тормоза.
  • Внутреннее зеркало заднего вида (панорамное)
  • Зеркала заднего вида (наружные)
  • Сиденье Cat Comfort (тканевая обивка) на пневматической подвеске
  • Устройство управления ремнем безопасности с инерционным механизмом, 76 мм (3 дюйма)
  • Система управления STIC с блокировкой
  • Передний противосолнечный козырек
  • Тонированное стекло
  • Индикатор включенной передачи
  • Система обработки основной информации (VIMS): — графический информационный дисплей; — внешний порт данных; — настраиваемые профили операторов.
  • Возможность установки картографирования AccuGrade
  • Стеклоочистители и вмонтированные в рычаги стеклоочистителей омыватели (передний и задний)
  • Стеклоочистители с прерывистым режимом работы (передний и задний)

ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
  • Щитки мостов (переднего и заднего)
  • Защитное ограждение окна кабины
  • Защитное ограждение приводного вала
  • Защита картера и силовой передачи с гидроприводом
  • Отбойные брусья

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
  • Антифриз, готовая смесь с 50% содержанием антифриза увеличенного срока службы (температура замерзания -34 °C/-29 °F)

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Наддувочный вентилятор, поворотно-откидной, реверсивный с гидроприводом
  • Дверцы для доступа (с замком)
  • Экологически безопасные сливные краны двигателя, радиатора, коробки передач, гидробака
  • Аварийный выход на платформу
  • Двигатель, картер, интервал замены масла — 500 часов, масло CJ-4
  • Функции системы управления холостым ходом двигателя: — автоматическое включение режима холостого хода; — функция отсроченного останова двигателя; — остановка двигателя на холостых оборотах.
  • Возможность установки системы пожаротушения
  • Топливный бак, 782 л (207 галл.)
  • Сцепное устройство с тяговым брусом и пальцем
  • Шланги Cat XT
  • Гидравлическая система, двигатель и маслоохладители коробки передач
  • Общая система фильтрации гидравлического масла
  • Клапаны для взятия проб масла
  • Система быстрой замены масла
  • Система рулевого управления с регулированием по нагрузке
  • Лестницы с правой и левой стороны машины для доступа к задней части
  • Особо прочные запирающиеся крышки
  • Выхлопная труба типа Вентури
  • Выхлопная труба, сложенная для транспортировки

СТАНДАРТНОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • VIMS/Product Link: — GSM, спутниковая связь
  • Двигатель: — шумоизоляция
  • Фильтр предварительной очистки в кабине: — стандартный или с приводом
  • Стекла: — стандартные многослойные или установленные на резиновые элементы
  • Звуковой сигнал: — стандартный или рожок
  • Лестницы: — неподвижная или поворотная
  • Отбойный брус с очищающими пальцами
  • Отвалы: — прямые, полусферические, сферические
  • Колеса: — различное расположение кулачков и колес: (лопастные и крестообразные кулачки [комбинация], лопастные кулачки, крестообразные кулачки, рубильные пластины [соответствие требованиям стандартов, эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США/Stage IIIA ЕС], отсутствует
  • Фильтр предварительной очистки двигателя — турбинный или двухступенчатый

826K Дополнительное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Камера заднего обзора

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Радиоприемник (включая AM/FM, MP3, Bluetooth, громкую связь)

ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
  • Защита задней части

СРЕДСТВА ОБЛЕГЧЕНИЯ ПУСКА
  • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 120 В
  • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 240 В

ПРОЧЕЕ
  • Табличка-наклейка (ANSI) (HRC)
  • Сертификат ЕС (HRC)
  • Пластина — год производства (LRC)