< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Машина PS150C HW отличается высокими характеристиками уплотнения, скоростью и способностью преодолевать подъем, что максимально увеличивает производительность и обеспечивает исключительную надежность и долговечность.

Эксплуатационная масса — максимальный балласт 38000.0 фунты 17273.0 кг Less
Средняя масса на колесо — максимальный балласт 4222.0 фунты 1920.0 кг Less
Средняя масса на колесо — без балласта 1214.0 фунты 551.0 кг Less
Эксплуатационная масса — без балласта 10925.0 фунты 4955.0 кг Less

Эксплуатационные характеристики

Ширина полосы укладки 68.0 дюймы 1740.0 мм Less
Дорожный просвет 10.5 дюймы 267.0 мм Less
Количество колес 9 9 Less
Скорость хода — максимальная 15.9 миль/ч 25.6 км/ч Less
Радиус поворота — внутренний 15.25 футы 4.65 м Less

Двигатель

Полная мощность 100.0 л.с. 75.0 кВт Less
Модель двигателя 3054C 3054C Less

Размеры

Габаритная длина 169.0 дюймы 4290.0 мм Less
Габаритная ширина 68.0 дюймы 1740.0 мм Less
Высота по рулевому колесу 91.0 дюймы 2320.0 мм Less
Максимальная высота машины 118.0 дюймы 3000.0 мм Less

Шины

Шины 6-слойный, 8,50/90 x 15 6-слойный, 8,50/90 x 15 Less

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака 45.6 галл. 173.0 л Less
Емкость бака системы распыления воды 104.0 галл. 394.0 л Less

Дизельный двигатель с турбонаддувом Cat® 3054C

Технология Cat®, доказавшая свою эффективность, с помощью которой можно достичь прекрасных показателей по производительности, надежности и топливной экономичности при обеспечении достаточной мощности для выполнения самых сложных работ.


Ходовая система

Гидростатическая ходовая система обеспечивает плавную остановку и начало движения в сочетании с высоким крутящим моментом.


Рабочее место оператора

Удобное и комфортное рабочее место обеспечивает повышенную производительность на протяжении всего рабочего дня.


Перекрытие следов шин / независимая подвеска всех колес

Перекрытие следов шин и подвеска колес обеспечивают максимальное уплотнение при каждом проходе.


Комплект для утяжеления машины

Обеспечивает максимальную универсальность, техническую готовность машины и повышенную производительность.


Удобство технического обслуживания

Удобный доступ к компонентам с уровня земли обеспечивает легкое и быстрое выполнение технического обслуживания.


PS150C HW Дополнительное оборудование

Спидометр

Напорная система распыления воды

Шины с 12-слойным или 14-слойным кордом

Радиальные шины (7,50 x 15)

Теплозащитные экраны (кожухи шин)

Конфигурация с 11 колесами (по заказу)

Комплект осветительных приборов для движения по дорогам

Поворотное рабочее место оператора

Подрессоренное сиденье

Противосолнечный навес

Регулирование тяги

Утяжеленная версия

Балласт (по заказу)