< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Прочность является неотъемлемым качеством уплотнителей грунта Cat, что гарантирует максимальную техническую готовность на протяжении нескольких сроков службы. Наши машины отличаются улучшенными эксплуатационными характеристиками, простотой технического обслуживания и позволяют повысить эффективность и безопасность работ. Данная прочная и мощная машина, являющаяся доказательством качества и производительности техники Caterpillar, разработана и создана для уплотнения и бульдозерных работ в тяжелых условиях. Мы активно стремимся помочь нашим клиентам в достижении успеха и поэтому продолжаем совершенствовать наши машины. Модель 815K обладает традиционными для нашей техники преимуществами: надежностью, производительностью, безопасностью, комфортностью для оператора, удобством технического обслуживания и эффективностью.

Модель двигателя Cat® C7.1 ACERT™: сконфигурирован для двух вариантов токсичности выхлопных газов Cat® C7.1 ACERT™: сконфигурирован для двух вариантов токсичности выхлопных газов Less
Полезная мощность 248.0 л.с. 185.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 4.1 дюймы 105.0 мм Less
Ход поршня 5.3 дюймы 135.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 427.8 куб. дюймы 7.01 L Less
Выбросы Соответствует требованиям Tier 4 Final и ЕС Stage IV или стандартов, эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС. Соответствует требованиям Tier 4 Final и ЕС Stage IV или стандартов, эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС. Less
Номинальная мощность (SAE J1349) — Tier 4 Final/Stage IV 248.0 л.с. 185.0 кВт Less
Номинальная мощность (полезная мощность согласно ISO 9249) — Tier 4 Final/Stage IV 248.0 л.с. 185.0 кВт Less
Полная мощность (SAE J1995) — Tier 4 Final/Stage IV 284.0 л.с. 212.0 кВт Less
Полная мощность (ISO 14396) — Tier 4 Final/Stage IV 274.0 л.с. 204.0 кВт Less
Максимальный полезный крутящий момент при 1400 об/мин — Tier 4 Final/Stage IV 899.0 фунто-футы 1219.0 Н·м Less
Запас крутящего момента — Tier 4 Final/Stage IV 52% 52% Less
Номинальная мощность (SAE J1349) — эквивалент Tier 3/Stage IIIA 249.0 л.с. 186.0 кВт Less
Номинальная мощность (полезная мощность согласно ISO 9249) — эквивалент Tier 3/Stage IIIA 249.0 л.с. 186.0 кВт Less
Полная мощность (SAE J1995) — эквивалент Tier 3/Stage IIIA 286.0 л.с. 213.0 кВт Less
Полная мощность (ISO 14396) — эквивалент Tier 3/Stage IIIA 275.0 л.с. 205.0 кВт Less
Максимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу 2270.0 об/мин 2270.0 об/мин Less
Минимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу 800.0 об/мин 800.0 об/мин Less
Максимальный полезный крутящий момент при 1400 об/мин — эквивалент Tier 3/Stage IIIA 749.0 фунто-футы 1016.0 Н·м Less
Запас крутящего момента — эквивалент стандарта Tier 3/Stage IIIA 26% 26% Less
Максимальная высота эксплуатации без снижения уровня мощности 9842.52 футы 3000.0 м Less

Эксплуатационные характеристики

Эксплуатационная масса 49353.0 фунты 22386.0 кг Less
Максимальная эксплуатационная масса (Tier 4 Final/Stage IV) 49353.0 фунты 22386.0 кг Less
Максимальная эксплуатационная масса (эквивалент стандарта Tier 3/Stage IIIA) 48740.0 фунты 22108.0 кг Less

Коробка передач

Тип коробки передач Планетарная — переключение под нагрузкой — ECPC Планетарная — переключение под нагрузкой — ECPC Less
Скорость движения: передний ход — первая передача 4.2 миль/ч 6.7 км/ч Less
Скорость движения: передний ход — вторая передача 7.5 миль/ч 12.0 км/ч Less
Скорость движения: передний ход — третья передача 13.2 миль/ч 21.2 км/ч Less
Скорость движения: задний ход — первая передача 4.8 миль/ч 7.7 км/ч Less
Скорость движения: задний ход — вторая передача 8.5 миль/ч 13.7 км/ч Less
Скорость движения: задний ход — третья передача 15.0 миль/ч 24.2 км/ч Less

Гидросистема

Подача насоса при 2111 об/мин 23.5 галл/мин 89.0 л/мин Less
Давление срабатывания главного предохранительного клапана 3190.0 фунтов/кв. дюйм 22000.0 кПа Less
Максимальное давление подачи 2930.0 фунтов/кв. дюйм 20200.0 кПа Less
Гидроцилиндры отвала двойного действия: диаметр и ход цилиндра 101,6 мм × 627 мм (4 дюйма × 24,7 дюйма) 101,6 мм × 627 мм (4 дюйма × 24,7 дюйма) Less
Гидроцилиндры наклона двойного действия: диаметр и ход цилиндра 101,6 мм × 167 мм (4 дюйма × 6,6 дюйма) 101,6 мм × 167 мм (4 дюйма × 6,6 дюйма) Less

Вместимость заправочных емкостей

Система охлаждения — при соответствии требованиям стандартов Tier 4 Final/Stage IV 21.4 галл. 81.0 L Less
Картер двигателя 5.3 галл. 20.0 L Less
Коробка передач 14.8 галл. 56.0 L Less
Топливный бак 132.1 галл. 500.0 L Less
Бак жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (только на моделях, соответствующих стандартам Tier 4 Final/Stage IV) 4.2 галл. 16.0 L Less
Дифференциал и бортовые редукторы — передние 17.2 галл. 65.0 L Less
Дифференциал и бортовые редукторы — задние 17.2 галл. 65.0 L Less
Только гидробак 19.8 галл. 75.0 L Less
Система охлаждения —при соответствии требованиям стандартов, эквивалентных Tier 3/Stage IIIA 19.3 галл. 73.0 L Less
Примечание Все дизельные двигатели внедорожных машин, соответствующие требованиям стандартов Tier 4 Final и Stage IV, должны работать на следующих типах топлива: — дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы (ULSD) 15 частей на миллион для Агентства по охране окружающей среды США и 10 или менее частей на миллион для ЕС (мг/кг). Смеси дизельного биотоплива до класса B20 могут использоваться при смешении с дизельным топливом со сверхнизким содержанием серы (ULSD) 15 частей на миллион для Агентства по охране окружающей среды США или 10 или менее частей на миллион для ЕС (мг/кг) при условии, что биодизельное сырье соответствует техническим условиям ASTM D7467. - Масло Cat DEO-ULS™ или масла, соответствующие техническим условиям Cat ECF-3, API CJ-4 и ACEA E9. – Жидкость, удерживающую вредные вещества, образующиеся при сгорании дизельного топлива (DEF), и соответствующую всем требованиям стандарта ISO 22241-1. Все дизельные двигатели внедорожных машин, соответствующие требованиям стандартов Tier 4 Final и Stage IV, должны работать на следующих типах топлива: — дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы (ULSD) 15 частей на миллион для Агентства по охране окружающей среды США и 10 или менее частей на миллион для ЕС (мг/кг). Смеси дизельного биотоплива до класса B20 могут использоваться при смешении с дизельным топливом со сверхнизким содержанием серы (ULSD) 15 частей на миллион для Агентства по охране окружающей среды США или 10 или менее частей на миллион для ЕС (мг/кг) при условии, что биодизельное сырье соответствует техническим условиям ASTM D7467. - Масло Cat DEO-ULS™ или масла, соответствующие техническим условиям Cat ECF-3, API CJ-4 и ACEA E9. – Жидкость, удерживающую вредные вещества, образующиеся при сгорании дизельного топлива (DEF), и соответствующую всем требованиям стандарта ISO 22241-1. Less

Мосты

Передняя ось Планетарная — фиксированная Планетарная — фиксированная Less
Задний Планетарная — независимая Планетарная — независимая Less
Угол качания ±10° ±10° Less

Тормоза

Стояночный тормоз Барабан и тормозная колодка с пружинным включением и гидравлическим отключением Барабан и тормозная колодка с пружинным включением и гидравлическим отключением Less

Кабина — стандартная

Уровень шума, воздействующего на оператора (ISO 6396) 71.0 дБ(А) 71.0 дБ(А) Less
Уровень шума машины (ISO 6395) — Tier 4/Stage IV 111.0 дБ(А) 111.0 дБ(А) Less
Уровень шума машины (ISO 6395) — эквивалент стандарта Tier 3/Stage IIIA 112.0 дБ(А) 112.0 дБ(А) Less

Кабина — шумоподавление

Уровень шума, воздействующего на оператора (ISO 6396) 70.0 дБ(А) 70.0 дБ(А) Less
Уровень шума машины (ISO 6395) — Tier 4/Stage IV 109.0 дБ(А) 109.0 дБ(А) Less
Уровень шума машины (ISO 6395) — эквивалент стандарта Tier 3/Stage IIIA 110.0 дБ(А) 110.0 дБ(А) Less

Гидросистема — рулевое управление

Система рулевого управления — контур С закрытым центром, регулирование производительности в зависимости от нагрузки С закрытым центром, регулирование производительности в зависимости от нагрузки Less
Диаметр цилиндров 4.0 дюймы 101.6 мм Less
Ход поршня 23.5 дюймы 597.0 мм Less
Система рулевого управления — насос Поршень — переменная производительность Поршень — переменная производительность Less
Максимальный расход в системе 147 л/мин при 2111 об/мин (38,8 галл./мин при 2111 об/мин) 147 л/мин при 2111 об/мин (38,8 галл./мин при 2111 об/мин) Less
Ограничение давления в контуре системы рулевого управления 4003.0 фунтов/кв. дюйм 27600.0 кПа Less
Угол поворота шарнирного сочленения машины 84 градуса 84 градуса Less

Отвалы

Максимальная глубина резания 0.73 футы 222.0 мм Less
Максимальная высота подъема над землей 2.63 футы 802.0 мм Less
Регулировка общего наклона отвала 2.14 футы 651.0 мм Less
Ширина по боковым накладкам 12.34 футы 3761.0 мм Less
Ширина — длина отвала 11.98 футы 3652.0 мм Less
Высота с режущей кромкой 2.82 футы 860.0 мм Less
Угол наклона отвала — вправо — гидравлическ. 4,8° 4,8° Less
Угол наклона отвала — влево — гидравлическ. 5,5° 5,5° Less
Регулировка наклона отвала — вправо 1.0 футы 305.0 мм Less
Регулировка наклона отвала — влево 1.14 футы 346.0 мм Less

Колеса

Ширина барабана 3.25 футы 991.0 мм Less
Диаметр барабана 3.38 футы 1029.0 мм Less
Наружный диаметр 4.63 футы 1412.0 мм Less
Число кулачков на колесо 60 60 Less
Масса 9720.0 фунты 4409.0 кг Less
Ширина по вальцам 10.64 футы 3243.0 мм Less

Размеры (приблизительные)

Высота до верха проблескового маячка 12.95 футы 3946.0 мм Less
Высота до верха выхлопной трубы 10.97 футы 3344.0 мм Less
Высота до верха капота 8.42 футы 2566.0 мм Less
Дорожный просвет под бампером 2.18 футы 665.0 мм Less
Расстояние от средней линии заднего моста до бампера 6.53 футы 1990.0 мм Less
От сцепного устройства до осевой линии переднего моста 5.5 футы 1675.0 мм Less
Колесная база 10.99 футы 3350.0 мм Less
Длина с опущенным на землю отвалом 23.48 футы 7157.0 мм Less
Дорожный просвет 1.23 футы 375.0 мм Less
Ширина по колесам 10.64 футы 3243.0 мм Less
Высота до верха крыши кабины 11.98 футы 3650.0 мм Less
Радиус поворота — внутри толкающих брусьев 8.27 футы 2520.0 мм Less

Эффективность и производительность

Обеспечение необходимой вам эффективности и производительности благодаря встроенным системам машины.


Несущие конструкции

Спроектированы для эксплуатации в самых сложных условиях.


Двигатель и силовая передача

Работайте эффективнее с повышенным КПД и улучшенным управлением.


Трамбующие колеса и кулачки

Главная часть любой системы уплотнения.


Кабина оператора

Лучшие в своем классе показатели комфорта оператора и эргономичности.


Интегрированные технологии

Контроль, управление и улучшенное функционирование на рабочей площадке.


Безопасность

Ваша безопасность — наша главная забота.


Устойчивое развитие

На страже экологии.


Удобство технического обслуживания

Высокая эксплуатационная готовность благодаря сокращению времени на техническое обслуживание.


Поддержка клиентов

Ваши дилеры Cat знают, как обеспечить производительность машин.


Эксплуатационные расходы

Экономия времени и средств за счет оптимизированных методов работы.


815K Стандартное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Система электронного управления переключением передач повышенной производительности (APECS)
  • Промежуточный охладитель наддувочного воздуха
  • Рабочие тормоза, с гидравлическим приводом, закрытые, многодисковые, мокрого типа
  • Модуль очистки выхлопных газов Cat (только для моделей, соответствующих требованиям стандартов Tier 4 Final/Stage IV)
  • Электрогидравлический стояночный тормоз
  • Электронная система управления давлением в муфтах (ECPC)
  • Двигатель Cat C7.1 с технологией ACERT (сконфигурирован для двух вариантов токсичности выхлопных газов): — Tier 4 Final/Stage IV — эквивалент стандарта Tier 3/Stage IIIA
  • Вентилятор охлаждения с приводом от двигателя — всасывающий
  • Топливоподкачивающий насос (электрический)
  • Топливо-воздушный охладитель
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Глушитель (под капотом) (только для моделей, соответствующих требованиям стандартов, эквивалентных Tier 3/Stage IIIA)
  • Радиатор, сердцевина
  • Устройство облегчения пуска двигателя (эфир)
  • Фиксатор дроссельной заслонки
  • Гидротрансформатор
  • Коробка передач, планетарная, с функцией переключения диапазонов скоростей (3 передачи переднего хода / 3 передачи заднего хода)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Генератор, 150 А
  • Необслуживаемые аккумуляторные батареи
  • Электрическая система, 24 В
  • Главный выключатель электропитания с доступом с уровня земли
  • Указатели поворота (задние)
  • Лампы аварийной сигнализации, с выключателями (мигающий светодиод)
  • Система освещения, (передняя и задняя)
  • Стартер, электрический
  • Розетка для аварийного запуска двигателя от внешнего источника

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Разъем 12 В для подключения мобильного телефона или ноутбука
  • Возможность установки AccuGrade™ Mapping
  • Кондиционер
  • Кабина с избыточным давлением и шумоизоляцией
  • Дверь кабины с подвижным стеклом (с левой стороны)
  • Система контроля степени уплотнения Cat (готовность к установке)
  • Система Cat Detect: обнаружение объектов (готовность к установке)
  • Крючки для верхней одежды и каски
  • Система кнопочного управления
  • Откидной подлокотник
  • Отопитель и оттаиватель
  • Электрический звуковой сигнал
  • Гидравлические органы управления — встроенные в сиденье
  • Блокировка гидросистемы рабочего оборудования
  • Приборная панель, указатели: — уровень жидкости, удерживающей вредные вещества (только Tier 4 Final/Stage IV); — температура охлаждающей жидкости двигателя; — уровень топлива; — температура гидравлического масла; — спидометр/тахометр; — температура в гидротрансформаторе.
  • Приборная панель, предупредительные индикаторы: — система предупреждений, три категории; — давление масла в тормозной системе; — низкое напряжение в электрической системе; — предупреждение о неисправности двигателя и сигнальная лампа; — состояние стояночного тормоза.
  • Потолочный фонарь кабины
  • Держатели для контейнера с обедом и напитков
  • Внутреннее зеркало заднего вида (панорамное)
  • Зеркала заднего вида (наружные)
  • Комплект для подключения радиоприемника: — антенна; — динамики; — преобразователь (12В, 10–15 А).
  • Сиденье Cat Comfort (тканевая обивка) на пневматической подвеске
  • Устройство управления ремнем безопасности с инерционным механизмом, 76 мм (3 дюйма)
  • Система управления STIC с блокировкой
  • Передний противосолнечный козырек
  • Тонированное стекло
  • Индикатор включенной передачи
  • Система обработки основной информации (VIMS): — графический информационный дисплей; — внешний порт данных; — настраиваемые профили операторов; — световой индикатор на задней решетке.
  • Стеклоочистители со встроенными омывателями (передний и задний): — стеклоочистители с прерывистым режимом работы (передний и задний).

ШИНЫ, КОЛЕСНЫЕ ОБОДЬЯ И КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
  • Колеса, кулачковые вальцы

ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ
  • Очистители с зубьями
  • Щитки картера и силовой передачи
  • Защитное ограждение приводного вала

ЖИДКОСТИ
  • Антифриз, готовая смесь с 50% содержанием антифриза увеличенного срока службы (температура замерзания -34 °C/-29 °F)

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Датчик заполнения бака DEF
  • Дверцы для доступа (с замком)
  • Экологически безопасные сливные краны двигателя, радиатора, коробки передач, гидробака
  • Двигатель, картер, интервал замены моторного масла — 500 часов, масло CJ-4
  • Аварийный выход на платформу
  • Возможность установки системы пожаротушения
  • Топливный бак, 500 л (132,1 галл.)
  • Сцепное устройство с тяговым брусом и пальцем
  • Шланги, Cat XT™
  • Гидравлическая система, двигатель и маслоохладители коробки передач
  • Система быстрой замены масла
  • Клапаны для отбора проб масла
  • Система рулевого управления с регулированием по нагрузке
  • Общая система фильтрации гидравлического масла
  • Особо прочные запирающиеся крышки
  • Выхлопная труба типа Вентури

СТАНДАРТНОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — ГИДРАВЛИКА
  • Гидравлика: — стандартная или предназначенная для ЕС и Канады

СТАНДАРТНОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА
  • Стекла: — стандартные многослойные или установленные на резиновые элементы
  • Фильтр предварительной очистки в кабине: — стандартный или с приводом
  • Сиденье — кабина: — стандартное или с подогревом и вентиляцией
  • Зеркала — кабина: — стандартные или с подогревом

СТАНДАРТНОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Мосты: — стандартные или с самоблокирующимся задним дифференциалом

СТАНДАРТНОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — ЗАКАЗНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ
  • Фильтры предварительной очистки двигателя: — турбинные или двухступенчатые

СТАНДАРТНОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
  • Осветительные приборы: — стандартные или светодиодные

СТАНДАРТНОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — ТОПЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ
  • Топливный бак: — стандартная система или система быстрой заправки

СТАНДАРТНОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
  • Product Link: — GSM, спутниковая связь

СТАНДАРТНОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — ОЧИСТИТЕЛИ
  • Очистители: — стандартные или абразивные

СТАНДАРТНОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — БУЛЬДОЗЕРНЫЕ ОТВАЛЫ
  • Отвалы: — прямой и прямой наклоняемый

815K Дополнительное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Камера заднего обзора
  • Радио, AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH
  • Комплект для подключения CB-радиостанции

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
  • Управление уплотнением грунта, базовая комплектация

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Система шумоизоляции (необходима для Бразилии)

ЖИДКОСТИ
  • Антифриз, – 50° C (–58° F)

СРЕДСТВА ОБЛЕГЧЕНИЯ ПУСКА
  • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 120 В
  • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 240 В

ПРОЧЕЕ
  • Табличка-наклейка (ANSI) (на моделях, соответствующих стандартам Tier 4 Final/Stage IV)
  • Сертификат ЕС (только на моделях, соответствующих стандартам Tier 4 Final/Stage IV)
  • Заводская табличка — год производства (только на моделях, соответствующих стандартам, эквивалентным Tier 3/Stage IIIA)