< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Уплотнитель грунта 815F серии 2

Модель двигателя C9 ACERT C9 ACERT Less
Полезная мощность 232.0 л.с. 173.0 кВт Less
Полная мощность 253.0 л.с. 189.0 кВт Less
ISO 3046-2 232.0 л.с. 173.0 кВт Less
ISO 9249 235.0 л.с. 175.0 кВт Less
SAE J1349 232.0 л.с. 173.0 кВт Less
EEC 80/1269 235.0 л.с. 175.0 кВт Less
Запас крутящего момента 30.0 % 30.0 % Less
Диаметр расточки цилиндров 4.4 дюймов 112.0 мм Less
Ход поршня 5.9 дюймов 149.0 мм Less
Рабочий объем 537.0 дюйм3 8.8 л Less
Цилиндры 6 6 Less

Коробка передач

Передний ход - 1 передача 3.9 миль/ч 6.2 км/ч Less
Передний ход - 2 передача 6.7 миль/ч 10.7 км/ч Less
Передний ход - 3-я передача 11.0 миль/ч 17.6 км/ч Less
Задний ход - 1-я передача 4.4 миль/ч 7.0 км/ч Less
Задний ход - 2-я передача 7.6 миль/ч 12.1 км/ч Less
Задний ход - 3-я передача 12.2 миль/ч 19.5 км/ч Less

Рулевое управление

Угол поворота ± 42° ± 42° Less

Колеса

Ширина вальца 3.25 футы 991.0 мм Less
Диаметр вальца 3.38 футы 1029.0 мм Less
Наружный диаметр 4.68 футы 1425.0 мм Less
Количество наконечников на валец 60 60 Less
Количество наконечников в ряду 12 12 Less

Гидравлическая система

Давление настройки предохранительного клапана 2255.0 фунтов на кв. дюйм 15550.0 кПа Less
Диаметр расточки гидроцилиндра подъема x ход штока 101,6 x 627 мм 3,99 x 24,68 дюйма 101,6 x 627 мм 3,99 x 24,68 дюйма Less
Tilt Cylinder Bore x Stroke (option) 101,6 x 167 мм 3,99 x 6,6 дюйма 101,6 x 167 мм 3,99 x 6,6 дюйма Less

Мосты

Передний Фиксированная Фиксированная Less
Задний Качающаяся: ± 12° Качающаяся: ± 12° Less

Тормоза

Нормативы Отвечает нормам Ассоциации охраны труда и соблюдения техники безопас Отвечает нормам Ассоциации охраны труда и соблюдения техники безопас Less

Кабина

Конструкции защиты оператора при опрокидывании (ROPS) /защиты оператора от падающих предметов (FOPS) Соответствует требованиям стандартов SAE и ISO Соответствует требованиям стандартов SAE и ISO Less

Шумовые характеристики

Нормативы Соответствует требованиям стандартов, регламентирующих уровень шума Соответствует требованиям стандартов, регламентирующих уровень шума Less

Ножи

Длина плужного отвала 11.98 футы 3652.0 мм Less
Высота с учетом режущей кромки 2.82 футы 860.0 мм Less
Максимальная глубина срезания 0.71 футы 215.0 мм Less
Максимальная высота подъема над грунтом 2.67 футы 814.0 мм Less
Угол наклона отвала - полный 59.2 градусы 59.2 градусы Less
Угол перекоса отвала - вправо - механически 6.5 градусы 6.5 градусы Less
Угол перекоса отвала - влево - механически 5.0 градусы 5.4 градусы Less
Ширина по торцевым резцам 12.3 футы 3761.0 мм Less

Масса

Эксплуатационная масса 45765.0 фунты 20755.0 кг Less

Заправочные объемы

Топливный бак 117.8 галл. 446.0 л Less
Система охлаждения 14.5 галл. 55.0 л Less
Картер двигателя 9.0 галл. 34.0 л Less
Коробка передач 13.2 галл. 50.0 л Less
Дифференциалы и бортовые передачи - передний мост 17.1 галл. 65.0 л Less
Дифференциалы и бортовые передачи - задний мост 17.1 галл. 65.0 л Less
Гидробак 23.2 галл. 88.0 л Less

Размеры

Высота до верха кабины 10.98 футы 3347.0 мм Less
Высота до верха выхлопной трубы 10.58 футы 3225.0 мм Less
Высота до верха капота 7.86 футы 2395.0 мм Less
Высота до основания лестницы 1.52 футы 463.0 мм Less
От оси заднего моста до сцепки 5.49 футы 1675.0 мм Less
Колесная база 10.99 футы 3350.0 мм Less
Длина с отвалом, опущенным на землю 22.46 футы 6845.0 мм Less
Дорожный просвет 1.28 футы 390.0 мм Less
Ширина по торцевым резцам 12.34 футы 3791.0 мм Less
Ширина по вальцам 10.64 футы 3243.0 мм Less
От оси заднего моста до кромки заднего бампера 6.14 футы 1871.0 мм Less
Высота до заднего бампера 2.53 футы 770.0 мм Less

Эксплуатационные показатели

Радиус поворота по отвалу - наружный 21.2 футы 6452.0 мм Less
Радиус поворота по отвалу - внутренний 9.7 футы 2967.0 мм Less
Дорожный просвет 1.28 футы 390.0 мм Less

Отгрузочные технические характеристики

Масса 44853.0 фунты 20345.0 кг Less
Высота 11.0 футы 3347.0 мм Less
Ширина 11.98 футы 3652.0 мм Less
Глубина 22.46 футы 6845.0 мм Less

Силовая передача

Двигатель Cat® C9 с технологией ACERT™ обеспечивает максимальную мощность и используется в сочетании с электронной системой управления давлением в муфтах и планетарной коробкой передач с переключением под нагрузкой. Подобная конструкция обеспечивает повышенную производительность и исключительную надежность при выполнении работ по уплотнению в тяжелых условиях.


Несущие конструкции

Усовершенствованная конструкция, новые материалы и роботизированная сварка гарантируют повышенную надежность и прочность всей машины.


Кабина оператора и органы управления

Комфорт и эффективность работы оператора обеспечиваются прекрасным обзором, удобным расположением рычагов, переключателей и указателей, шумоизоляцией и средствами очистки воздуха, а также встроенными отсеками для личных вещей оператора.


Трамбующие колеса и кулачки

Трамбующие колеса с шевронным расположением кулачков обеспечивают улучшенное сцепление с грунтом, отличное проникновение в материалы и их уплотнение. Применение таких колес позволяет повысить производительность работ. Использование литых деталей облегчает очистку колес при перемещении машины 815F серии 2 на новую рабочую площадку.


Отвал

Предназначен для общих бульдозерных работ, выравнивания, распределения материалов и очистки территорий.


Дополнительное оборудование

Машина 815F серии 2 может дополнительно оснащаться сиденьем с пневмоподвеской, системой кондиционирования, самоблокирующимся задним дифференциалом, переходником для быстрой заправки топливом и очищающими брусьями. Монитор камеры заднего вида и комплекты для подключения спутниковой радиосвязи помогут повысить эффективность работы и комфорт оператора.


Удобство технического обслуживания

Удобство технического обслуживания обеспечивается многочисленными особенностями конструкции, такими как шарнирные дверцы для обслуживания, удобное расположение точек регулярного обслуживания и смотровых указателей, блок плоских предохранителей, расположенный в кабине и изолированная система охлаждения.


Полная поддержка клиента

Дилеры компании Cat являются единственными надежными поставщиками услуг для вашего оборудования. Они предлагают широкий спектр услуг по обеспечению длительной работоспособности оборудования с минимальными затратами.