< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Прочность является неотъемлемым качеством уплотнителей грунта Cat, что гарантирует максимальную техническую готовность на протяжении нескольких сроков службы. Наши машины отличаются улучшенными эксплуатационными характеристиками, простотой технического обслуживания и позволяют повысить эффективность и безопасность работ. Данная прочная и мощная машина, являющаяся доказательством качества и производительности техники Caterpillar, разработана и создана для уплотнения и бульдозерных работ в тяжелых условиях. Мы активно стремимся помочь нашим клиентам в достижении успеха и поэтому продолжаем совершенствовать наши машины. Модель 825K продолжает наши традиции, которые строятся на надежности, производительности, безопасности, комфорте оператора, удобстве технического обслуживания и эффективности.

Модель двигателя Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Полезная мощность 405.0 л.с. 302.0 кВт Less
Выбросы Соответствует требованиям стандартов Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США/Stage IV ЕС или стандартов, эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС Соответствует требованиям стандартов Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США/Stage IV ЕС или стандартов, эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС Less
Номинальная полезная мощность по SAE J1349 405.0 л.с. 302.0 кВт Less
Номинальная полезная мощность по ISO 9249 405.0 л.с. 302.0 кВт Less
Полная мощность 435.0 л.с. 324.0 кВт Less
Полезная мощность: прямой привод — полная мощность 412.0 л.с. 307.0 кВт Less
Полезная мощность: прямой привод — запас крутящего момента 33% 33% Less
Полезная мощность: привод гидротрансформатора — полная мощность 435.0 л.с. 324.0 кВт Less
Полезная мощность: привод гидротрансформатора — запас крутящего момента 8,5% 8,5% Less
Максимальная полезная мощность при 1300 об/мин 1478.8 фунто-футов 2005.0 Н∙м Less
Максимальная высота эксплуатации без снижения уровня мощности (Tier 4 Final/Stage IV) 9298.0 футы 2834.0 м Less
Максимальная высота эксплуатации без снижения уровня мощности (эквивалент стандартов Tier 3 Final/Stage IIIA) 9098.0 футы 2773.0 м Less
Диаметр цилиндров 5.4 дюймы 137.2 мм Less
Ход поршня 6.7 дюймы 171.4 мм Less
Рабочий объем двигателя 927.6 дюйм3 15.2 л Less
Максимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу 2300.0 об/мин 2300.0 об/мин Less
Минимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу 800.0 об/мин 800.0 об/мин Less

Эксплуатационные характеристики

Эксплуатационная масса 78326.0 фунты 35528.0 кг Less
Эксплуатационная масса (Tier 4 Final/Stage IV) 78326.0 фунты 35528.0 кг Less
Эксплуатационная масса (эквивалент стандартов Tier 3 Final/Stage IIIA) 77340.0 фунты 35081.0 кг Less

Коробка передач

Тип коробки передач Планетарная — переключение под нагрузкой — ECPC Планетарная — переключение под нагрузкой — ECPC Less
Скорость движения: передний ход — первая передача 3.4 миль/ч 5.5 км/ч Less
Скорость движения: передний ход — вторая передача 6.0 миль/ч 9.7 км/ч Less
Скорость движения: передний ход — третья передача 10.7 миль/ч 17.2 км/ч Less
Скорость движения: задний ход — первая передача 3.9 миль/ч 6.2 км/ч Less
Скорость движения: задний ход — вторая передача 6.9 миль/ч 11.1 км/ч Less
Скорость движения: задний ход — третья передача 12.2 миль/ч 19.7 км/ч Less

Гидросистема

Производительность насоса при 1800 об/мин 30.9 галл/мин 117.0 л/мин Less
Давление срабатывания главного предохранительного клапана 3495.0 фунтов/кв. дюйм 24100.0 кПа Less
Максимальное давление подачи 3495.0 фунтов/кв. дюйм 24100.0 кПа Less
Цилиндры двойного действия: подъем, диаметр и ход поршня цилиндра 120 × 1070 мм (4,7 × 42,1 дюйма) 120 × 1070 мм (4,7 × 42,1 дюйма) Less
Цилиндры двойного действия: наклон, диаметр и ход цилиндра 95,25 × 216 мм (3,75 × 8,5 дюйма) 95,25 × 216 мм (3,75 × 8,5 дюйма) Less

Вместимость заправочных емкостей

Система охлаждения 30.6 галл. 116.0 л Less
Картер двигателя 9.0 галл. 34.0 л Less
Коробка передач 17.4 галл. 66.0 л Less
Топливный бак 206.6 галл. 782.0 л Less
Бак для жидкости, удерживающей вредные вещества, образованные от сгорания дизельного топлива (Tier 4 Final/Stage IV) 8.5 галл. 32.0 л Less
Дифференциал и бортовые редукторы — передние 26.4 галл. 100.0 л Less
Дифференциал и бортовые редукторы — задние 29.1 галл. 110.0 л Less
Только гидробак 35.4 галл. 134.0 л Less

Мосты

Передняя ось Планетарная — фиксированная Планетарная — фиксированная Less
Задняя ось Планетарная — независимая Планетарная — независимая Less
Угол качания ±8° ±8° Less

Тормоза

Стояночный тормоз Барабан и тормозная колодка с пружинным включением и гидравлическим отключением Барабан и тормозная колодка с пружинным включением и гидравлическим отключением Less

Кабина – Стандартная

Уровень шума, воздействующего на оператора (ISO 6396) 73.0 дБ(А) 73.0 дБ(А) Less
Уровень шума машины (ISO 6395) 113.0 дБ(А) 113.0 дБ(А) Less

Кабина — шумоподавление

Уровень шума, воздействующего на оператора (ISO 6396) 72.0 дБ(А) 72.0 дБ(А) Less
Уровень шума машины (ISO 6395) 110.0 дБ(А) 110.0 дБ(А) Less

Гидросистема — рулевое управление

Система рулевого управления — контур Двустороннего действия — крепится сзади Двустороннего действия — крепится сзади Less
Диаметр цилиндров 4.5 дюймы 114.3 мм Less
Ход поршня 22.7 дюймы 576.0 мм Less
Система рулевого управления — насос Поршень — переменная производительность Поршень — переменная производительность Less
Максимальный расход в системе 170 л/мин при 1800 об/мин (44,9 галл./мин при 1800 об/мин) 170 л/мин при 1800 об/мин (44,9 галл./мин при 1800 об/мин) Less
Ограничение давления в контуре системы рулевого управления 3481.0 фунтов/кв. дюйм 24000.0 кПа Less
Угол поворота шарнирного сочленения машины 86° 86° Less

Отвалы

Отвал, длина 14.4 футы 4390.0 мм Less
Высота с режущей кромкой 3.4 футы 1032.0 мм Less
Максимальная глубина резания 1.97 футы 602.0 мм Less
Максимальная высота подъема над землей 3.14 футы 958.0 мм Less
Угол наклона верхней части отвала — общий 14,8° 14,8° Less
Угол наклона верхней части отвала — при движении вперед 7,3° 7,3° Less
Угол наклона верхней части отвала — при движении назад 7,5° 7,5° Less
Угол наклона отвала — вправо — механическ. 5,1° 5,1° Less
Угол наклона отвала — влево — механическ. 4,1° 4,1° Less
Угол наклона отвала — вправо — гидравлическ. 6,3° 6,3° Less
Угол наклона отвала — влево — гидравлическ. 5,4° 5,4° Less
Угол наклона отвала — вправо до упора 10,8° 10,8° Less
Угол наклона отвала — влево до упора 10,1° 10,1° Less
Регулировка общего наклона отвала 2.9 футы 890.0 мм Less
Ширина по боковым накладкам 15.18 футы 4628.0 мм Less

Колеса

Масса 16167.0 фунты 7333.0 кг Less
Наружный диаметр 5.5 футы 1672.0 мм Less
Диаметр вальца 4.3 футы 1299.0 мм Less
Ширина вальца 3.7 футы 1125.0 мм Less
Число кулачков на колесо 65 65 Less
Ширина по вальцам 11.98 футы 3650.0 мм Less

Размеры (приблизительные)

Высота до верха проблескового маячка 14.4 футы 4381.0 мм Less
Высота до верха выхлопной трубы 14.1 футы 4290.0 мм Less
Высота до верха капота 10.4 футы 3162.0 мм Less
Дорожный просвет под бампером 2.7 футы 810.0 мм Less
От осевой линии заднего моста до края противовеса 9.3 футы 2830.0 мм Less
От сцепного устройства до осевой линии переднего моста 6.1 футы 1850.0 мм Less
Колесная база 12.1 футы 3700.0 мм Less
Длина с опущенным на землю отвалом 28.1 футы 8561.0 мм Less
Дорожный просвет 1.6 футы 492.0 мм Less
Ширина по колесам 11.98 футы 3650.0 мм Less
Высота по кабине с конструкцией ROPS/по навесу 13.3 футы 4059.0 мм Less
Радиус поворота — внутри толкающих брусьев 8.6 футы 2627.0 мм Less

Эффективность и производительность

Обеспечение необходимой вам эффективности и производительности благодаря встроенным системам машины.


Элементы конструкции

Спроектированы для эксплуатации в самых сложных условиях.


Силовая передача

Работайте эффективнее с повышенным КПД и улучшенным управлением.


Трамбующие колеса и кулачки

Главная часть любой системы уплотнения.


Кабина оператора

Лучшие в своем классе показатели комфорта оператора и эргономичности.


Интегрированные технологии

Контроль, управление и улучшенное функционирование на рабочей площадке.


Безопасность

Ваша безопасность — наша главная забота.


Устойчивое развитие

На страже экологии.


Удобство технического обслуживания

Высокая эксплуатационная готовность благодаря сокращению времени на техническое обслуживание.


Поддержка клиентов

Ваши дилеры Cat знают, как обеспечить производительность машин.


Эксплуатационные расходы

Экономия времени и средств за счет оптимизированных методов работы.


825K Стандартное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Промежуточный охладитель наддувочного воздуха
  • Автоматическое переключение передач
  • Рабочие тормоза, с гидравлическим приводом, закрытые, многодисковые, мокрого типа
  • Модуль непрерывного контроля выбросов Cat (Tier 4 Final/Stage IV)
  • Электрогидравлический стояночный тормоз
  • Электронная система управления давлением в муфтах (ECPC)
  • Двигатель Cat C15 с технологией ACERT: – стандарты Tier 4 Final и Stage IV; – эквивалент стандартов Tier 3 и Stage IIIA.
  • Топливоподкачивающий насос (электрический)
  • Топливо-воздушный охладитель
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Автоматический вентилятор с гидроприводом
  • Объединенная тормозная система
  • Глушитель (под капотом) (эквивалент стандартов Tier 3/Stage IIIA)
  • Радиатор, модульный, алюминиевый (AMR)
  • Изолированная система охлаждения
  • Переключение передач, однодисковая муфта (SCSS)
  • Автоматическое устройство облегчения пуска двигателя с впрыском эфира
  • Блокировка дроссельной заслонки
  • Гидротрансформатор с муфтой блокировки (LUC)
  • Коробка передач, планетарная, с функцией переключения диапазонов скоростей (3 передачи переднего хода / 3 передачи заднего хода)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Генератор, 150 А
  • Аккумуляторные батареи, необслуживаемые (4 шт.), сила тока для холодного пуска двигателя 1000 А
  • Электрическая система, 24 В
  • Главный выключатель электропитания с доступом с уровня земли
  • Лампы аварийной сигнализации, неподключенные (мигающий светодиод)
  • Освещение лестницы кабины
  • Освещение подкапотного пространства
  • Система освещения с галогенными фонарями (передние и задние)
  • Указатели поворота (задние)
  • Стартер электрический (увеличенной мощности)
  • Розетка для аварийного запуска двигателя от внешнего источника

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Разъем 12 В для подключения мобильного телефона или ноутбука
  • Возможность установки AccuGrade™ Mapping
  • Система кондиционирования воздуха
  • Кабина с избыточным давлением и шумоизоляцией
  • Дверь кабины с подвижным стеклом (с левой стороны)
  • Возможность установки системы управления уплотнением
  • Крючки для верхней одежды и каски
  • Электрогидравлические органы управления наклона и подъема
  • Система кнопочного управления
  • Откидной подлокотник
  • Отопитель и оттаиватель
  • Электрический звуковой сигнал
  • Блокировка гидросистемы рабочего оборудования
  • Приборная панель, указатели: — уровень жидкости, удерживающей вредные вещества (Tier 4 Final/Stage IV); — температура охлаждающей жидкости двигателя; — уровень топлива; — температура гидравлического масла; — спидометр/тахометр; — температура в гидротрансформаторе.
  • Приборная панель, предупредительные индикаторы: — система предупреждений, три категории; — давление масла в тормозной системе; — низкое напряжение в электрической системе; — предупреждение о неисправности двигателя и сигнальная лампа; — состояние стояночного тормоза.
  • Внутренняя 4-стоечная конструкция защиты при опрокидывании (ROPS/FOPS)
  • Многослойное стекло
  • Потолочный фонарь кабины
  • Держатели для контейнера с едой и напитков
  • Внутреннее зеркало заднего вида (панорамное)
  • Зеркала, с комплектом для подключения обогрева
  • Зеркала заднего вида (наружные)
  • Комплект для подключения радиоприемника: — антенна; — динамики; — преобразователь (12В, 10–15 А).
  • Сиденье Cat Comfort (тканевая обивка) на пневматической подвеске
  • Устройство управления ремнем безопасности с инерционным механизмом, 76 мм (3 дюйма)
  • Система управления STIC с блокировкой
  • Передний противосолнечный козырек
  • Тонированное стекло
  • Индикатор включенной передачи
  • Система обработки основной информации (VIMS): — графический информационный дисплей; — внешний порт данных; — настраиваемые профили операторов.
  • Стеклоочистители и вмонтированные в рычаги стеклоочистителей омыватели (передний и задний)
  • Стеклоочистители с прерывистым режимом работы (передний и задний)

ШИНЫ, КОЛЕСНЫЕ ОБОДЬЯ И КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
  • Кулачки трамбующих колес

ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
  • Защитное ограждение приводного вала
  • Щитки картера и силовой передачи

ОТВАЛЫ
  • Прямой отвал, гидравлика и рычажный механизм бульдозера входят в комплектацию базовой машины

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
  • Антифриз, готовая смесь с 50% содержанием антифриза увеличенного срока службы (температура замерзания -34 °C/-29 °F)

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Очистители с зубьями
  • Дверцы для доступа (с замком)
  • Экологически безопасные сливные краны двигателя, радиатора, коробки передач, гидробака
  • Аварийный выход на платформу
  • Двигатель, картер, интервал замены масла — 500 часов, масло CJ-4
  • Функции системы управления холостым ходом двигателя: — автоматическое включение режима холостого хода; — функция отсроченного останова двигателя; — остановка двигателя на холостых оборотах.
  • Система быстрой заправки топлива
  • Возможность установки системы пожаротушения
  • Топливный бак с системой быстрой заправки, 782 л (207 галл.)
  • Сцепное устройство с тяговым брусом и пальцем
  • Шланги Cat
  • Гидравлическая система, двигатель и маслоохладители коробки передач
  • Система быстрой замены масла
  • Клапаны для взятия проб масла
  • Система Product Link
  • Лестницы с правой и левой сторон машины для доступа к задней части
  • Система рулевого управления с регулированием по нагрузке
  • Ограждение
  • Общая система фильтрации гидравлического масла
  • Особо прочные запирающиеся крышки
  • Выхлопная труба типа Вентури
  • Выхлопная труба, сложенная для транспортировки

825K Дополнительное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Камера заднего обзора
  • Радио, AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH
  • Комплект для подключения CB-радиостанции

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
  • Управление уплотнением грунта, базовая комплектация

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
  • Антифриз, – 50 °C (–58 °F)

СРЕДСТВА ОБЛЕГЧЕНИЯ ПУСКА
  • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 120 В
  • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 240 В

ПРОЧЕЕ
  • Табличка-наклейка (ANSI) (стандарты Tier 4 Final/Stage IV)
  • Сертификат ЕС (стандарты Tier 4 Final/Stage IV)
  • Пластина — год производства (эквивалент стандартов Tier 3/Stage III)