< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

CB68B представляет собой виброуплотнитель массой 14 метр. т, оборудованный вальцами шириной 2130 мм (84 дюйма). Эта высокопроизводительная модель обеспечивает превосходную плотность покрытия, хороший обзор и комфорт, высокую топливную эффективность за счет использования экономичного режима и оснащена лучшей в отрасли системой орошения. Эта модель может быть оборудована системой управления уплотнением Cat, которая обеспечивает контроль температуры и количества проходов, а также связь «машина-машина» для более эффективной работы.

Стандартная эксплуатационная масса 31162.0 фунты 14180.0 кг Less
Максимальная эксплуатационная масса 34789.0 фунты 15780.0 кг Less
Статическая линейная нагрузка 184.0 фунт/дюйм 32.9 кг/см Less

Эксплуатационные характеристики

Стандартная ширина уплотнения 84.0 дюймы 2130.0 мм Less
Минимальное расстояние от бордюра 28.0 дюймы 723.0 мм Less
Дорожный просвет 11.5 дюймы 292.0 мм Less
Смещение барабана 6.0 дюймы 170.0 мм Less
Максимальная ширина уплотнения 92.0 дюймы 2337.0 мм Less

Скорость хода

Низкая 4.5 миль/ч 7.0 км/ч Less
Высокая 8.0 миль/ч 13.0 км/ч Less

Двигатель

Полная мощность 142.0 л.с. 106.0 кВт Less
Модель двигателя C4.4 с технологией ACERT C4.4 с технологией ACERT Less

Размеры

Габаритная длина 15.5 футы 4742.0 мм Less
Колесная база 11.3 футы 3650.0 мм Less
Габаритная ширина 92.0 дюймы 2335.0 мм Less
Высота с конструкциями ROPS/FOPS 10.0 футы 3068.0 мм Less
Ширина барабана 84.0 дюймы 2130.0 мм Less

Система вибрации

Максимальная частота 3800.0 виб/мин 63.3 Гц Less
Минимальная частота 2520.0 виб/мин 42.0 Гц Less
Максимальная амплитуда 0.041 дюймы 1.03 мм Less
Минимальная амплитуда 0.012 дюймы 0.26 мм Less
Центробежная сила на вальце — максимальная 31069.0 фунты 138.2 кН Less
Центробежная сила на вальце — минимальная 16950.0 фунты 75.4 кН Less

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака 66.0 галл. 250.0 L Less
Емкость бака системы распыления воды 264.0 галл. 1000.0 L Less

Превосходная обзорность и удобство управления

Сдвоенные вибрационные катки серии B предлагают прекрасный круговой обзор за счет возможности поворота стандартного сиденья на 180°. Также, подсветка краев и поверхности вальцов облегчает работу в ночное время Инновационное рулевое управление с помощью штурвала устраняет необходимость использования передней консоли как на других машинах и обеспечивает точное управление машиной


Варианты системы вибрации

Сдвоенные вибрационные катки Cat позволяют быстро достигать желаемой плотности за счет различных режимов частоты и амплитуды. Эти мощные катки также позволяют при необходимости получать тонкие слои с помощью адаптируемой системы вибрации переднего и заднего вальцов. Эта машина предлагает больше вариантов регулировки вибрации в соответствии с потребностями амплитуды и частоты. Она идеально подходит для высокопроизводительных работ. Предоставляет высокие амплитуды для обжима и промежуточной обработки, а также обеспечивает превосходные результаты при финальной обработке в режиме статической линейной нагрузки.


Система управления уплотнением Cat

Дополнительная система управления уплотнением Cat позволяет повысить эффективность и производительность работ, а также выполняет регистрацию данных для контроля качества, документирования и планирования будущих операций.


Трансмиссия с плавным ходом

Сдвоенные катки серии B оснащены двигателями Cat с технологией ACERT™. Эти двигатели имеют множество функций, включая экономичный режим, которые обеспечивают достаточную мощность для работы в сложных условиях при низком расходе топлива. Прочные компоненты помогают увеличить срок службы катков.


CB68B Дополнительное оборудование

Двухамплитудная, двухчастотная система вибрации

Сиденье с поворотом на 360 градусов

Комплект для подключения акселерометра

Система кондиционирования воздуха

Сиденье с пневматической подвеской и подогревом

Биоразлагаемое масло

Система управления уплотнением Cat

Крышки вальцов

Модуль обрезания кромки

Набор защиты от замерзания

Галогенные фонари с подсветкой краев вальцов

Сиденье с подогревом

Ксеноновые лампы

Зеркала

Сцепное устройство со смещением

Высококачественные форсунки оросительной системы

Product Link

Модуль записи данных — только кабина

Фары для движения по дорогам

Кабина с конструкциями ROPS/FOPS

Индикатор температуры

Система вибрации Versa Vibe™

Предупредительный маячок

Маты распределения воды