< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

CB64B представляет собой виброуплотнитель массой 12 метр. т, оборудованный вальцами шириной 2000 мм (79 дюймов). Эта высокопроизводительная модель обеспечивает превосходную плотность покрытия, хороший обзор и комфорт, высокую топливную эффективность за счет использования экономичного режима и оснащена лучшей в отрасли системой орошения. Эта модель может быть оборудована системой управления уплотнением Cat, которая обеспечивает контроль температуры и количества проходов, а также связь «машина-машина» для более эффективной работы.

Стандартная эксплуатационная масса 26852.0 фунты 12180.0 кг Less
Максимальная эксплуатационная масса 30380.0 фунты 13780.0 кг Less
Статическая линейная нагрузка 168.0 фунт/дюйм 30.0 кг/см Less

Эксплуатационные характеристики

Стандартная ширина уплотнения 79.0 дюймы 2000.0 мм Less
Минимальное расстояние от бордюра 28.0 дюймы 723.0 мм Less
Дорожный просвет 11.5 дюймы 292.0 мм Less
Смещение барабана 6.0 дюймы 170.0 мм Less
Максимальная ширина уплотнения 85.0 дюймы 2170.0 мм Less

Двигатель

Полная мощность 142.0 л.с. 106.0 кВт Less
Модель двигателя Двигатель Cat® C4.4 с технологией ACERT Двигатель Cat® C4.4 с технологией ACERT Less

Скорость хода

Низкая 4.5 миль/ч 7.0 км/ч Less
Высокая 8.0 миль/ч 13.0 км/ч Less

Размеры

Габаритная длина 15.5 футы 4742.0 мм Less
Колесная база 11.25 футы 3450.0 мм Less
Высота с конструкциями ROPS/FOPS 10.0 футы 3068.0 мм Less
Габаритная ширина 92.0 дюймы 2325.0 мм Less

Система вибрации

Выбор режима вибрации Раздельно на валец, только передний, только задний, оба Раздельно на валец, только передний, только задний, оба Less
Максимальная частота 2520.0 виб/мин 42.0 Гц Less
Минимальная частота 2520.0 виб/мин 42.0 Гц Less
Максимальная амплитуда 0.038 дюймы 0.96 мм Less
Минимальная амплитуда 0.01 дюймы 0.3 мм Less
Центробежная сила на вальце — максимальная 24728.0 фунты 110.0 кН Less
Центробежная сила на вальце — минимальная 7800.0 фунты 34.7 кН Less

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака 66.0 галл. 250.0 L Less
Емкость бака системы распыления воды 264.0 галл. 1000.0 L Less

Превосходная обзорность и удобство управления

Сдвоенные вибрационные катки серии B предлагают прекрасный обзор за счет возможности поворота стандартного сиденья на 180 градусов для обеспечения отличного кругового обзора. Также, подсветка краев и поверхности вальцов облегчает работу в ночное время Инновационное рулевое управление с помощью штурвала устраняет необходимость использования передней консоли, применяемой на других машинах, и обеспечивает улучшенный обзор и точное управление машиной.


Варианты системы вибрации

Сдвоенные вибрационные катки Cat позволяют быстро достигать желаемой плотности за счет различных режимов частоты и амплитуды. Эти мощные катки также позволяют при необходимости получать тонкие слои с помощью адаптируемой системы вибрации переднего и заднего вальцов. Эта машина предлагает больше вариантов регулировки вибрации в соответствии с потребностями амплитуды и частоты. Она идеально подходит для высокопроизводительных работ. Предоставляет высокие амплитуды для обжима и промежуточной обработки, а также обеспечивает превосходные результаты при финальной обработке в режиме статической линейной нагрузки.


Система управления уплотнением Cat

Дополнительная система управления уплотнением Cat позволяет повысить эффективность и производительность работ, а также выполняет регистрацию данных для контроля качества, документирования и планирования будущих операций.


Трансмиссия с плавным ходом

Сдвоенные катки серии B оснащены двигателями Cat с технологией ACERT™. Этот двигатель имеет множество функций, помогающих сокращать расход топлива, например, автоматический экономичный режим, но при этом обеспечивает достаточную мощность для работы в сложных условиях. Прочные компоненты помогают увеличить срок службы катков.


CB64B Дополнительное оборудование

Система кондиционирования воздуха

Сиденье с пневматической подвеской и подогревом

Биоразлагаемое масло

Бронзовые форсунки системы распыления воды

Система управления уплотнением Cat

Модуль обрезания кромки

Набор защиты от замерзания

Галогенные фонари с подсветкой краев вальцов

Ксеноновые лампы

Зеркала

Сцепное устройство со смещением

Product Link

Фары для движения по дорогам

Модуль записи данных — только кабина

Кабина с конструкциями ROPS/FOPS

Индикатор температуры

Система вибрации Versa Vibe

Предупредительный маячок

Покрытие для распределения воды — кокосовое волокно/резина