< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Двухвальцовый вибрационный каток CB534D XW отличается высокими техническими характеристиками, универсальностью и уровнем комфорта на рабочем месте, а также гарантирует максимальную производительность и исключительное качество выполнения работ.

Эксплуатационная масса 25882.0 фунты 11740.0 кг Less

Эксплуатационные характеристики

Стандартная ширина уплотнения 79.0 дюймы 2000.0 мм Less
Минимальное расстояние от бордюра 34.5 дюймы 870.0 мм Less
Радиус поворота по внутреннему краю вальца 13.08 футы 4000.0 мм Less
Дорожный просвет 12.0 дюймы 306.0 мм Less
Статическая линейная нагрузка 163.8 фунт/дюйм 29.4 кг/см Less
Скорость хода — максимальная 8.0 миль/ч 13.0 км/ч Less

Двигатель

Полная мощность 130.0 л.с. 97.0 кВт Less
Модель двигателя 3054C 3054C Less

Размеры

Габаритная длина 194.0 дюймы 4940.0 мм Less
Колесная база 143.0 дюймы 3640.0 мм Less
Высота по рулевому колесу 104.0 дюймы 2320.0 мм Less
Габаритная ширина 86.0 дюймы 2180.0 мм Less
Диаметр вальца 51.0 дюймы 1300.0 мм Less
Ширина вальца 79.0 дюймы 2000.0 мм Less
Максимальная высота машины 120.0 дюймы 3050.0 мм Less

Система вибрации

Центробежная сила на вальце — максимальная 25208.0 фунты 112.6 кН Less
Центробежная сила на вальце — минимальная 7922.0 фунты 35.0 кН Less
Частота 63,3/42 Гц (3800/2520 виб/мин) 63,3/42 Гц (3800/2520 виб/мин) Less
Номинальная амплитуда — высокая 0.034 дюймы 0.86 мм Less
Номинальная амплитуда — низкая 0.01 дюймы 0.26 мм Less

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака 58.0 галл. 219.0 л Less
Емкость бака системы распыления воды 290.0 галл. 1100.0 л Less

Гибкие вибросистемы максимально повышают коэффициент использования парка машин

Конструкция машин, эффективно работающих с широким рядом смесей и обладающих той же скоростью, что и асфальтоукладчики, помогает клиентам оптимально использовать свои ресурсы и сокращать капитальные инвестиции.


Дизельный двигатель Cat® 3054C

Дизельный двигатель Cat 3054C с турбонаддувом развивает мощность 97 кВт (130 л.с.) и отличается высокими рабочими характеристиками, надежностью и экономичностью. Система охлаждения забирает свежий воздух из подкапотного пространства над двигателем, что обеспечивает плавность работы и высокий к.п.д. двигателя. Система охлаждения забирает свежий воздух из пространства над двигателем, что обеспечивает чистоту воздуха и эффективность работы системы охлаждения.


Рабочее место оператора

Эргономическая конструкция для максимальной производительности и превосходного комфорта оператора.


Система распыления воды

Защищенная от коррозии система распыления воды, включающая в себя детали с увеличенным сроком службы, обеспечивает надежную работу.


Обзор

Машина CB534D XW обеспечивает хороший обзор рабочей площадки и комфорт оператора.


Надежность и удобство обслуживания

Машина CB534D XW обеспечивает исключительную надежность и удобство технического обслуживания, традиционно ожидаемые от техники Caterpillar.


CB534D XW Дополнительное оборудование

Система вибрации Versa Vibe

Двухамплитудная двухчастотная вибрационная система

Сцепное устройство со смещением (по заказу)

Маты распределения воды

Маты из кокосового волокна

Набор защиты от замерзания системы распыления воды

Крышки вальцов

Ксеноновые лампы

Предупредительный маячок

Наружные зеркала заднего вида

Бронзовые форсунки системы распыления воды