< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Тандемный асфальтовый вибрационный каток CB564D отличается высокими техническими характеристиками, универсальностью и комфортом на рабочем месте, обеспечивая высокую производительность и исключительно высокое качество выполнения работ.

Эксплуатационная масса 27783.0 фунты 12600.0 кг Less

Эксплуатационные характеристики

Стандартная ширина уплотнения 84.0 дюймы 2130.0 мм Less
Минимальное расстояние от бордюра 34.5 дюймы 870.0 мм Less
Радиус поворота по внутреннему краю вальца 12.92 футы 3940.0 мм Less
Дорожный просвет 12.0 дюймы 306.0 мм Less
Статическая линейная нагрузка 165.0 фунт/дюйм 29.6 кг/см Less
Скорость хода — максимальная 8.0 миль/ч 13.0 км/ч Less

Двигатель

Полная мощность 130.0 л.с. 97.0 кВт Less
Модель двигателя 3054C 3054C Less

Размеры

Габаритная длина 194.0 дюймы 4940.0 мм Less
Колесная база 143.0 дюймы 3640.0 мм Less
Высота по рулевому колесу 104.0 дюймы 2320.0 мм Less
Габаритная ширина 90.0 дюймы 2310.0 мм Less
Диаметр вальца 51.0 дюймы 1300.0 мм Less
Ширина вальца 84.0 дюймы 2130.0 мм Less
Максимальная высота машины 120.0 дюймы 3050.0 мм Less

Система вибрации

Центробежная сила на вальце — максимальная 31075.0 фунты 138.0 кН Less
Центробежная сила на вальце — минимальная 12430.0 фунты 55.0 кН Less
Частота 63,3/42 Гц (3800/2520 виб/мин) 63,3/42 Гц (3800/2520 виб/мин) Less
Номинальная амплитуда — высокая 0.041 дюймы 1.03 мм Less
Номинальная амплитуда — низкая 0.016 дюймы 0.41 мм Less

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака 58.0 галл. 219.0 л Less
Емкость бака системы распыления воды 290.0 галл. 1100.0 л Less

Гибкие вибросистемы максимально повышают коэффициент использования парка машин

Конструкция машин, эффективно работающих с широким рядом смесей и обладающих той же скоростью, что и асфальтоукладчики, помогает клиентам оптимально использовать свои ресурсы и сокращать капитальные инвестиции.


Дизельный двигатель Cat® 3054C

Высокотехнологичный четырехцилиндровый двигатель отличается непревзойденными эксплуатационными характеристиками и надежностью.


Рабочее место оператора

Эргономическая конструкция для максимальной производительности и превосходного комфорта оператора.


Система распыления воды

Защищенная от коррозии система распыления воды, включающая в себя детали с увеличенным сроком службы, обеспечивает надежную работу.


Обзор

Модель CB564D отличается хорошей обзорностью, обеспечивающей точность работы и комфорт оператора.


Надежность и удобство обслуживания

Модель CB564D обеспечивает исключительную надежность и удобство технического обслуживания, традиционно ожидаемые от техники Caterpillar.


CB564D Дополнительное оборудование

Маты распределения воды

Маты из кокосового волокна

Набор защиты от замерзания системы распыления воды

Крышки вальцов

Ксеноновые лампы

Предупредительный маячок

Наружные зеркала заднего вида

Бронзовые форсунки системы распыления воды