CB54B — цельный валец

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Cat® CB54B является 10-тонным катком со сдвоенными вибрационными вальцами шириной 1700 мм (67 дюймов). Он прекрасно подходит для уплотнения асфальтовых смесей и других сыпучих материалов. Каток отличается превосходной обзорностью и управлением, имеет силовую передачу с плавным ходом, универсальные системы вибрации, систему управления уплотнением Cat, и лучшую в отрасли систему распыления воды.

Весовые характеристики

Эксплуатационная масса 21407.0 фунты 9710.0 кг Less
Эксплуатационная масса на заднем вальце с конструкциями ROPS/FOPS 10406.0 фунты 4720.0 кг Less
Эксплуатационная масса на переднем вальце с конструкциями ROPS/FOPS 10538.0 фунты 4780.0 кг Less
Эксплуатационная масса с кабиной 21407.0 фунты 9710.0 кг Less
Максимальная масса на переднем вальце 10670.0 фунты 4840.0 кг Less
Максимальная масса на заднем вальце 10736.0 фунты 4870.0 кг Less
Эксплуатационная масса с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)/защиты оператора от падающих предметов (FOPS) 20945.0 фунты 9500.0 кг Less

Эксплуатационные характеристики

Стандартная ширина уплотнения 67.0 дюймы 1700.0 мм Less
Минимальное расстояние от бордюра 37.0 дюймы 934.0 мм Less
Радиус поворота по внутреннему краю вальца 14.3 футы 4378.0 мм Less
Дорожный просвет 10.0 дюймы 268.0 мм Less
Максимальная ширина уплотнения 73.0 дюймы 1870.0 мм Less
Статическая линейная нагрузка 159.0 фунт/дюйм 28.5 кг/см Less
Скорость хода — максимальная 7.5 миль/ч 12.0 км/ч Less

Двигатель

Полная мощность 133.2 л.с. 98.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 4.12 дюймы 105.0 мм Less
Ход поршня 5.0 дюймы 127.0 мм Less
Модель двигателя Двигатель Cat® C4.4 с технологией ACERT Двигатель Cat® C4.4 с технологией ACERT Less

Размеры

Габаритная длина 177.0 дюймы 4565.0 мм Less
Колесная база 130.0 дюймы 3300.0 мм Less
Высота с конструкциями ROPS/FOPS 117.0 дюймы 2982.0 мм Less
Ширина полосы укладки 67.0 дюймы 1700.0 мм Less
Габаритная ширина 74.0 дюймы 1872.0 мм Less
Ширина барабана 67.0 дюймы 1700.0 мм Less

Система вибрации

Ширина барабана 67.0 дюймы 1700.0 мм Less
Диаметр барабана 47.0 дюймы 1198.0 мм Less
Частота 2580.0 виб/мин 43.0 Гц Less
Выбор режима вибрации Раздельно на валец, только передний, только задний, оба Раздельно на валец, только передний, только задний, оба Less
Привод дебаланса Гидравлический прямой, автоматическое реверсирование Гидравлический прямой, автоматическое реверсирование Less
Центробежная сила на вальце — максимальная 24055.0 фунты 107.0 кН Less
Центробежная сила на вальце — минимальная 6407.0 фунты 34.6 кН Less
Номинальная амплитуда — высокая 0.042 дюймы 1.06 мм Less
Номинальная амплитуда — низкая 0.013 дюймы 0.33 мм Less

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака 55.0 галл. 208.0 L Less
Емкость бака системы распыления воды 221.0 галл. 837.0 L Less

Превосходная обзорность и удобство управления

Сдвоенные вибрационные катки серии B предоставляют отличный круговой обзор за счет стандартного поворота сиденья на 180° и возможности поворота на 360°. Также, подсветка краев и поверхности вальцов облегчает работу в ночное время Инновационное рулевое управление с помощью штурвала устраняет необходимость использования передней консоли как на других машинах и обеспечивает точное управление машиной


Варианты системы вибрации

Сдвоенные вибрационные катки Cat позволяют быстро достигать желаемой плотности за счет различных режимов частоты и амплитуды. Эти мощные катки также позволяют при необходимости получать тонкие слои с помощью адаптируемой системы вибрации переднего и заднего вальцов. Опции включают двойную амплитуду/двойную частоту, Versa Vibe™ и пять систем амплитуды


Система управления уплотнением Cat®

Дополнительная система управления уплотнением Cat позволяет повысить эффективность и производительность работ, а также выполняет регистрацию данных для контроля качества, документирования и планирования будущих операций.


Трансмиссия с плавным ходом

Сдвоенные катки серии B оснащены двигателями Cat® с технологией ACERT™. Эти двигатели имеют множество функций, которые обеспечивают достаточную мощность для работы в сложных условиях при низком расходе топлива. Прочные компоненты помогают увеличить срок службы катков.


CB54B — цельный валец Дополнительное оборудование

Система вибрации Versa Vibe™

Пятиамплитудная система вибрации

Система управления уплотнением Cat®

Модуль обрезания кромки

Кабина с конструкциями ROPS/FOPS

Сцепное устройство со смещением

Маты распределения воды

Маты из кокосового волокна

Набор защиты от замерзания системы распыления воды

Ксеноновые лампы

Предупредительный маячок

Наружные зеркала заднего вида

Биоразлагаемое масло

Product Link

Комплект подсветки краев вальца

Система охлаждения для работы в условиях высокой температуры окружающего воздуха.

Сиденье с пневматической подвеской и подогревом