CB14B с вальцами шириной 1000 мм (39 дюймов)

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Cat® CB14B — это 1,5-тонный каток для вспомогательных работ со сдвоенными вибрационными вальцами шириной 900 мм (35 дюймов).

Эксплуатационная масса 3351.0 фунты 1520.0 кг Less
Максимальная масса на переднем вальце 1676.0 фунты 760.0 кг Less
Максимальная масса на заднем вальце 1675.0 фунты 760.0 кг Less

Эксплуатационные характеристики

Стандартная ширина уплотнения 39.0 дюймы 1000.0 мм Less
Минимальное расстояние от бордюра 16.0 дюймы 400.0 мм Less
Дорожный просвет 9.0 дюймы 220.0 мм Less
Статическая линейная нагрузка 42.9 фунт/дюйм 7.6 кг/см Less
Скорость хода — максимальная 6.0 миль/ч 9.0 км/ч Less

Двигатель

Полная мощность 22.5 л.с. 16.8 кВт Less
Модель двигателя Kohler KDW1003 Kohler KDW1003 Less

Размеры

Габаритная длина 77.0 дюймы 1950.0 мм Less
Габаритная ширина 43.0 дюймы 1102.0 мм Less
Диаметр вальца 22.0 дюймы 560.0 мм Less
Ширина вальца 39.0 дюймы 1000.0 мм Less
Максимальная высота машины 100.0 дюймы 2545.0 мм Less

Система вибрации

Частота 3900.0 виб/мин 65.0 Гц Less
Центробежная сила на вальце — максимальная 3400.0 фунты 15.0 кН Less
Номинальная амплитуда — высокая 0.018 дюймы 0.46 мм Less

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака 6.1 галл. 23.0 л Less
Емкость бака системы распыления воды 26.4 галл. 100.0 л Less

Комфорт и управление

Операторы ценят комфорт, и дорожно-строительные подрядные организации все чаще начинают понимать его значимость. В комфортных условиях оператор меньше устает и остается внимательным на протяжении всей смены, что повышает безопасность и производительность.


Плавная и эффективная силовая передача

CB14B развивает достаточную мощностью для поддержания производительности катка даже на крутых уклонах. Двигатель отличается тихой работой во многом благодаря ременному приводу, верхнему распределительному валу и низкой турбулентности. Большая система охлаждения отличается превосходной производительностью в условиях нормальной и высокой температуры окружающей среды.


Маневренность и транспортировка

Размер CB14B помогает ему попасть туда, куда другие катки попасть не могут. Минимальный боковой зазор CB14B позволяет оптимально выполнять маневры рядом с бордюрами и препятствиями, а низко расположенный центр тяжести обеспечивает стабильность при работе на открытых пространствах или в узких местах.


Превосходное соответствие

Модель CB14B разработана и создана, чтобы точно соответствовать вашим задачам. Оптимизированная частота и амплитуда обеспечивают гладкое покрытие при различных рабочих условиях.


Постоянное распыление воды

Предотвращение налипания асфальта является ключевым фактором удержания свежеуложенного покрытия на месте. Система распыления воды катка для вспомогательных работ CB14B обладает многими особенностями, гарантирующими качество.


Удобство технического обслуживания

Производительность обеспечивается не только при движении катка. Эффективность технического обслуживания также оказывает влияние на вашу прибыль.


CB14B с вальцами шириной 1000 мм (39 дюймов) Дополнительное оборудование

Складная конструкция ROPS

Фиксированная конструкция ROPS

Подрессоренное сиденье

Подъемная балка

Предупредительный маячок

Фонари рабочего освещения