< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Cat® CB44B — это 8-тонный каток со сдвоенными вибрационными барабанами шириной 1500 мм (59 дюймов).

Эксплуатационная масса 18300.0 фунты 8300.0 кг Less
Эксплуатационная масса на заднем вальце с конструкциями ROPS/FOPS 9149.0 фунты 4150.0 кг Less
Эксплуатационная масса на переднем вальце с конструкциями ROPS/FOPS 9149.0 фунты 4150.0 кг Less
Эксплуатационная масса с кабиной 18630.0 фунты 8450.0 кг Less
Максимальная масса на переднем вальце 9149.0 фунты 4150.0 кг Less
Максимальная масса на заднем вальце 9149.0 фунты 4150.0 кг Less
Эксплуатационная масса с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)/защиты оператора от падающих предметов (FOPS) 18300.0 фунты 8300.0 кг Less

Эксплуатационные характеристики

Стандартная ширина уплотнения 59.0 дюймы 1500.0 мм Less
Минимальное расстояние от бордюра 35.0 дюймы 898.0 мм Less
Радиус поворота по внутреннему краю вальца 14.6 футы 4478.0 мм Less
Дорожный просвет 9.0 дюймы 226.0 мм Less
Максимальная ширина уплотнения 65.0 дюймы 1670.0 мм Less
Статическая линейная нагрузка 158.0 фунт/дюйм 28.2 кг/см Less
Скорость хода — максимальная 7.5 миль/ч 12.0 км/ч Less

Двигатель

Полная мощность 111.6 л.с. 82.1 кВт Less
Диаметр цилиндров 4.13 дюймы 105.0 мм Less
Ход поршня 5.0 дюймы 127.0 мм Less
Модель двигателя Двигатель Cat® C4.4 с технологией ACERT Двигатель Cat® C4.4 с технологией ACERT Less

Размеры

Габаритная длина 177.0 дюймы 4565.0 мм Less
Колесная база 130.0 дюймы 3300.0 мм Less
Высота с конструкциями ROPS/FOPS 117.0 дюймы 2980.0 мм Less
Ширина полосы укладки 59.0 дюймы 1500.0 мм Less
Габаритная ширина 65.0 дюймы 1670.0 мм Less
Диаметр барабана 43.0 дюймы 1108.0 мм Less
Ширина барабана 59.0 дюймы 1500.0 мм Less

Система вибрации

Ширина барабана 59.0 дюймы 1500.0 мм Less
Диаметр барабана 44.0 дюймы 1108.0 мм Less
Частота 3200.0 виб/мин 53.3 Гц Less
Выбор режима вибрации Раздельное на барабан, только передний, только задний, оба Раздельное на барабан, только передний, только задний, оба Less
Привод дебаланса Гидравлический прямой, автоматическое реверсирование Гидравлический прямой, автоматическое реверсирование Less
Центробежная сила на вальце — максимальная 17310.0 фунты 77.0 кН Less
Центробежная сила на вальце — минимальная 6744.0 фунты 30.0 кН Less
Номинальная амплитуда — высокая 0.026 дюймы 0.65 мм Less
Номинальная амплитуда — низкая 0.01 дюймы 0.25 мм Less

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака 55.0 галл. 208.0 L Less
Емкость бака системы распыления воды 196.0 галл. 742.0 L Less

Превосходная обзорность и удобство управления

Сдвоенные вибрационные катки серии B предлагают прекрасный обзор за счет возможности поворота стандартного сиденья на 180 градусов для обеспечения отличного кругового обзора. Также, подсветка краев и поверхности барабанов облегчает работу в ночное время Инновационное рулевое управление с помощью штурвала устраняет необходимость использования передней консоли как на других машинах и обеспечивает точное управление машиной


Варианты системы вибрации

Сдвоенные вибрационные катки Cat позволяют быстро достигать желаемых плотностей за счет различных режимов частоты и амплитуды. Эти мощные катки также позволяют при необходимости получать тонкие слои с помощью адаптируемой системы вибрации переднего и заднего барабана. Опции включают двойную амплитуду/двойную частоту и пять систем амплитуды


Система управления уплотнением Cat®

Дополнительная система управления уплотнением Cat позволяет повысить эффективность и производительность работ, а также выполняет регистрацию данных для контроля качества, документирования и планирования будущих операций.


Трансмиссия с плавным ходом

Сдвоенные катки серии B оснащены двигателями Cat® с технологией ACERT™. Эти двигатели имеют множество функций, включая экономичный режим, которые обеспечивают достаточную мощность для работы в сложных условиях при низком расходе топлива. Прочные компоненты помогают увеличить срок службы катков.


CB44B Дополнительное оборудование

Пятиамплитудная система вибрации

Система управления уплотнением Cat®

Модуль обрезания кромки

Кабина с конструкциями ROPS/FOPS

Сцепное устройство со смещением

Маты распределения воды

Маты из кокосового волокна

Набор защиты от замерзания системы распыления воды

Ксеноновые лампы

Предупредительный маячок

Наружные зеркала заднего вида

Биоразлагаемое масло

Система Product Link

Комплект подсветки краев барабана

Система охлаждения для работы в условиях высокой температуры окружающего воздуха.

Сиденье с пневматической подвеской и подогревом