< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Cat® CB54B является 10-тонным катком со сдвоенными вибрационными барабанами шириной 1700 мм (67 дюймов). Он прекрасно подходит для уплотнения асфальтовых смесей и других сыпучих материалов.

Эксплуатационная масса 21055.0 фунты 9550.0 кг Less
Эксплуатационная масса на заднем вальце с конструкциями ROPS/FOPS 10560.0 фунты 4790.0 кг Less
Эксплуатационная масса на переднем вальце с конструкциями ROPS/FOPS 10494.0 фунты 4760.0 кг Less
Эксплуатационная масса с кабиной 21440.0 фунты 9725.0 кг Less
Максимальная масса на переднем вальце 10560.0 фунты 4790.0 кг Less
Максимальная масса на заднем вальце 10494.0 фунты 4760.0 кг Less
Эксплуатационная масса с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)/защиты оператора от падающих предметов (FOPS) 21055.0 фунты 9550.0 кг Less

Эксплуатационные характеристики

Стандартная ширина уплотнения 67.0 дюймы 1700.0 мм Less
Минимальное расстояние от бордюра 37.0 дюймы 934.0 мм Less
Радиус поворота по внутреннему краю вальца 14.3 футы 4378.0 мм Less
Дорожный просвет 10.0 дюймы 268.0 мм Less
Максимальная ширина уплотнения 73.0 дюймы 1870.0 мм Less
Статическая линейная нагрузка 164.0 фунт/дюйм 29.2 кг/см Less
Скорость хода — максимальная 7.5 миль/ч 12.0 км/ч Less

Двигатель

Полная мощность 131.2 л.с. 96.5 кВт Less
Диаметр цилиндров 4.13 дюймы 105.0 мм Less
Ход поршня 5.0 дюймы 127.0 мм Less
Модель двигателя Двигатель Cat® C4.4 с технологией ACERT Двигатель Cat® C4.4 с технологией ACERT Less

Размеры

Габаритная длина 177.0 дюймы 4565.0 мм Less
Колесная база 130.0 дюймы 3300.0 мм Less
Высота с конструкциями ROPS/FOPS 117.0 дюймы 2982.0 мм Less
Ширина полосы укладки 67.0 дюймы 1700.0 мм Less
Габаритная ширина 74.0 дюймы 1872.0 мм Less
Ширина барабана 67.0 дюймы 1700.0 мм Less

Система вибрации

Ширина барабана 67.0 дюймы 1700.0 мм Less
Диаметр барабана 47.0 дюймы 1198.0 мм Less
Частота 2700.0 виб/мин 45.0 Гц Less
Выбор режима вибрации Раздельное на барабан, только передний, только задний, оба Раздельное на барабан, только передний, только задний, оба Less
Привод дебаланса Гидравлический прямой, автоматическое реверсирование Гидравлический прямой, автоматическое реверсирование Less
Центробежная сила на вальце — максимальная 24055.0 фунты 107.0 кН Less
Центробежная сила на вальце — минимальная 6407.0 фунты 34.6 кН Less
Номинальная амплитуда — высокая 0.042 дюймы 1.06 мм Less
Номинальная амплитуда — низкая 0.013 дюймы 0.33 мм Less

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака 55.0 галл. 208.0 L Less
Емкость бака системы распыления воды 221.0 галл. 837.0 L Less

Превосходная обзорность и удобство управления

Сдвоенные вибрационные катки серии B предлагают прекрасный круговой обзор за счет возможности поворота стандартного сиденья на 180°. Также, подсветка краев и поверхности барабанов облегчает работу в ночное время Инновационное рулевое управление с помощью штурвала устраняет необходимость использования передней консоли как на других машинах и обеспечивает точное управление машиной


Варианты системы вибрации

Сдвоенные вибрационные катки Cat позволяют быстро достигать желаемых плотностей за счет различных режимов частоты и амплитуды. Эти мощные катки также позволяют при необходимости получать тонкие слои с помощью адаптируемой системы вибрации переднего и заднего барабана. Опции включают двойную амплитуду/двойную частоту, Versa Vibe™ и пять систем амплитуды


Система управления уплотнением Cat®

Дополнительная система управления уплотнением Cat позволяет повысить эффективность и производительность работ, а также выполняет регистрацию данных для контроля качества, документирования и планирования будущих операций.


Трансмиссия с плавным ходом

Сдвоенные катки серии B оснащены двигателями Cat® с технологией ACERT™. Эти двигатели имеют множество функций, включая экономичный режим, которые обеспечивают достаточную мощность для работы в сложных условиях при низком расходе топлива. Прочные компоненты помогают увеличить срок службы катков.


CB54B Дополнительное оборудование

Пятиамплитудная система вибрации

Система вибрации Versa Vibe™

Система управления уплотнением Cat®

Модуль обрезания кромки

Кабина с конструкциями ROPS/FOPS

Сцепное устройство со смещением

Маты распределения воды

Маты из кокосового волокна

Набор защиты от замерзания системы распыления воды

Ксеноновые лампы

Предупредительный маячок

Наружные зеркала заднего вида

Биоразлагаемое масло

Система Product Link

Комплект подсветки краев барабана

Система охлаждения для работы в условиях высокой температуры окружающего воздуха.

Сиденье с пневматической подвеской и подогревом