< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Каток CB24B — машина массой 3 метрические тонны, оснащенная вальцами шириной 1200 мм (47 дюймов).

Эксплуатационная масса 6003.0 фунты 2723.0 кг Less
Максимальная масса на переднем вальце 2857.0 фунты 1296.0 кг Less
Максимальная масса на заднем вальце 3147.0 фунты 1427.0 кг Less

Эксплуатационные характеристики

Стандартная ширина уплотнения 47.0 дюймы 1200.0 мм Less
Минимальное расстояние от бордюра 20.0 дюймы 500.0 мм Less
Радиус поворота по внутреннему краю вальца 8.0 футы 2470.0 мм Less
Дорожный просвет 11.0 дюймы 285.0 мм Less
Статическая линейная нагрузка 63.0 фунт/дюйм 11.3 кг/см Less
Скорость хода — максимальная 7.5 миль/ч 12.0 км/ч Less

Двигатель

Полная мощность 32.7 л.с. 24.4 кВт Less
Модель двигателя C1.5 C1.5 Less

Размеры

Габаритная длина 101.0 дюймы 2575.0 мм Less
Колесная база 71.0 дюймы 1800.0 мм Less
Габаритная ширина 52.0 дюймы 1312.0 мм Less
Диаметр барабана 28.0 дюймы 720.0 мм Less
Ширина барабана 47.0 дюймы 1200.0 мм Less
Максимальная высота машины 106.0 дюймы 2700.0 мм Less

Система вибрации

Центробежная сила на вальце — максимальная 7374.0 фунты 32.8 кН Less
Центробежная сила на вальце — минимальная 3282.0 фунты 14.6 кН Less
Частота 63/55/42 Гц (3780/3300/2520 виб/мин) 63/55/42 Гц (3780/3300/2520 виб/мин) Less
Номинальная амплитуда — высокая 0.021 дюймы 0.525 мм Less

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака 17.0 галл. 63.5 L Less
Емкость бака системы распыления воды 62.0 галл. 235.0 L Less

Простота эксплуатации

Кабина оператора с повышенным комфортом и улучшенным обзором. Узкая конструкция рамы и специальная модель капота двигателя обеспечивают хороший обзор краев вальцов и передней части катка. Интуитивный дизайн панели управления с ЖК-дисплеем с подсветкой и герметичными переключателями с яркими светодиодными индикаторами обеспечивают легкое управление при работе в любых условиях.


Высокая производительность по уплотнению

Система вибрации поддерживает разную частоту и одну амплитуду колебаний, что обеспечивает низкий уровень шума и универсальность применения. Смещение вальца на 50 мм (2 дюйма) позволяет повысить управляемость при работе рядом с бордюрами и другими препятствиями, одновременно охватывая большую поверхность.


Система орошения, лучшая в своем классе

Большая площадь охвата поверхности, легкий доступ — основные характеристики системы распыления воды, установленной на универсальных катках Cat. Результат — меньшее налипание материала и более длительный период полезной работы бригады.


Оптимизированная мощность

Двигатели Cat — движущая сила универсальных катков Cat. Оптимизированные показатели мощности двигателя обеспечивают тот самый рывок, который нужен для выполнения любого проекта.


Разработан для предоставления в аренду

Эти модели разработаны специально для сдачи в аренду. Интуитивная панель управления и просторная платформа гарантируют комфорт операторам любой комплекции. Долговечные компоненты позволяют увеличить время безотказной работы и сократить эксплуатационные расходы на протяжении всего срока службы, а система Product Link обеспечивает полный контроль, позволяя владельцам машины всегда знать о ее местоположении и необходимости технического обслуживания.


CB24B Дополнительное оборудование

Система Anti-Freeze

Балласт

Выключатель "массы" аккумуляторной батареи

Гидравлическое биомасло

Складной навес

Закрепленный навес

Два ходовых рычага

Сиденье без подвески

Product Link

Фиксированная конструкция ROPS

Складная конструкция ROPS

Сиденье с датчиком присутствия оператора

Выдвижное сиденье

Регулирование тяги