< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Вибрационные уплотнители грунта CS44 оснащаются прочной силовой передачей Cat, проверенными на практике гидросистемой и вибрационной системой. Кроме того, поддержка данных машин осуществляется крупнейшей в мире сетью дилерских предприятий.

Эксплуатационная масса с кабиной 15961.0 фунты 7240.0 кг Less
Эксплуатационная масса с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)/защиты оператора от падающих предметов (FOPS) 15212.0 фунты 6900.0 кг Less
Масса на вальце с кабиной 7738.0 фунты 3510.0 кг Less
Масса на вальце с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)/защиты оператора от падающих предметов (FOPS) 7515.0 фунты 3410.0 кг Less

Эксплуатационные характеристики

Ширина полосы укладки 66.0 дюймы 1676.0 мм Less
Дорожный просвет 16.2 дюймы 411.0 мм Less
Статическая линейная нагрузка, с кабиной 117.2 фунт/дюйм 20.9 кг/см Less
Статическая линейная нагрузка, с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)/защиты оператора от падающих предметов (FOPS) 114.0 фунт/дюйм 20.3 кг/см Less
Скорость хода — максимальная 7.6 миль/ч 12.3 км/ч Less
Радиус поворота по внутреннему краю вальца 10.08 футы 3.08 м Less

Двигатель

Полная мощность 100.0 л.с. 75.0 кВт Less
Модель двигателя Cat C4.4 Cat C4.4 Less

Размеры

Диаметр вальца 48.0 дюймы 1221.0 мм Less
Ширина барабана 66.0 дюймы 1676.0 мм Less
Высота с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)/защиты оператора от падающих предметов (FOPS) или кабиной 9.75 футы 2.97 м Less
Высота дополнительного отвала 22.6 дюймы 574.0 мм Less
Габаритная длина 16.67 футы 5.08 м Less
Габаритная длина (с дополнительным отвалом) 17.83 футы 5.44 м Less
Габаритная ширина 5.92 футы 1.8 м Less
Габаритная ширина (с дополнительным отвалом) 6.92 футы 2.12 м Less
Колесная база 8.5 футы 2.6 м Less

Система вибрации

Центробежная сила — максимальная 30000.0 фунты 134.0 кН Less
Центробежная сила — минимальная 15000.0 фунты 67.0 кН Less
Номинальная амплитуда — высокая 0.066 дюймы 1.67 мм Less
Номинальная амплитуда — низкая 0.033 дюймы 0.84 мм Less
Диапазон регулирования частоты вибрации 23,3–31,9 Гц (1400–1914 виб/мин) 23,3–31,9 Гц (1400–1914 виб/мин) Less
Частота вибрации — стандартная 1914.0 виб/мин 31.9 Гц Less

Шины

Шины 14,9 × 24, 6-слойные, для слабых грунтов 14,9 × 24, 6-слойные, для слабых грунтов Less

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака 47.5 галл. 180.0 л Less

Система вибрации

Капсюльная система вибрации обеспечивает высокое усилие уплотнения и отличается удобством технического обслуживания.


Запатентованные эксцентриковые противовесы

Надежная система с двойной амплитудой вибрации и инновационная, запатентованная конструкция эксцентриковых грузов обеспечивают высокие эксплуатационные характеристики.


Двигатель Cat® C4.4 с технологией ACERT™

Высокотехнологичный 4-цилиндровый двигатель обладает исключительной долговечностью, эксплуатационными характеристиками, надежностью, топливной экономичностью и низким уровнем выбросов. Двигатель C4.4 имеет сертификат соответствия требованиям стандартов EPA Tier 3 (США) и Stage IIIa (Евросоюз) по выбросам загрязняющих веществ.


Система хода с двумя насосами

Система хода с двумя насосами обеспечивает высокое тяговое усилие и способность преодолевать подъемы. Это гарантирует превосходную производительность и маневренность машины в сложных условиях эксплуатации.


Преодолеваемый подъем и управляемость машины

Уникальная система хода с двумя насосами обеспечивает прекрасные эксплуатационные характеристики, управляемость машины и отличные показатели преодоления подъемов.


Покатый капот

Покатая конструкция стекловолоконного капота обеспечивает отличный обзор для оператора и хороший доступ к точкам технического обслуживания.


Открытая платформа с навесом с конструкцией ROPS/FOPS

Платформа машины CS44 оснащена навесом, системами ROPS/FOPS, ограждена поручнями и оборудована опорами для ног, которые используются при работе на уклонах.


Рабочее место оператора

Эргономичный дизайн обеспечивает максимальную производительность оператора, а также прекрасный обзор и непревзойденный комфорт.


Кабина с конструкциями ROPS/FOPS (по заказу)

Просторная и комфортная кабина оснащена конструкциями ROPS/FOPS, увеличенные окна предоставляют превосходный обзор. Надежная система кондиционирования воздуха обеспечивает непревзойденный комфорт. Превосходная эргономика и низкий уровень шума позволяют оператору сохранять внимательность при управлении машиной.


Комплект накладных кулачков (по заказу)

Поставляемый по заказу комплект накладных кулачков позволяет использовать машины CS44 для уплотнения связных и среднесвязных грунтов.


Планировочный отвал (по заказу)

Планировочный отвал может поставляться по заказу для машин CS44, оснащенных накладными кулачками. Данный отвал позволяет повысить универсальность и производительность машины.


Удобство технического обслуживания

Уплотнитель грунта CS44 отличается исключительной надежностью и удобством обслуживания, традиционными для машин Caterpillar.


CS44 Дополнительное оборудование

Кабина с конструкциями ROPS/FOPS

Солнцезащитный козырек

Указатель частоты вибрации (виб/мин)

Полиуретановые скребки вальцов

Задний стальной скребок для гладкого вальца

Зеркала заднего вида, установленные в кабине

Регулируемая частота вибраций

Набор накладных кулачков

Подъемный гидроцилиндр платформы оператора

Опускающийся солнцезащитный экран для кабины с конструкциями ROPS/FOPS

Оранжевый проблесковый маячок

планировочным отвалом

Комплект для подключения системы Volkel

Поворотное сиденье

Заправка биомаслом на заводе-изготовителе

Система Product Link