< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Вибрационные уплотнители грунта CP44 оснащаются прочной силовой передачей Cat®, проверенными на практике гидросистемой и вибрационной системой. Кроме того, поддержка данных машин осуществляется крупнейшей в мире сетью дилерских предприятий.

Эксплуатационная масса с кабиной 16832.0 фунты 7635.0 кг Less
Эксплуатационная масса с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)/защиты оператора от падающих предметов (FOPS) 16083.0 фунты 7295.0 кг Less
Масса на вальце с кабиной 9502.0 фунты 4310.0 кг Less
Масса на вальце с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)/защиты оператора от падающих предметов (FOPS) 8289.0 фунты 3760.0 кг Less

Эксплуатационные характеристики

Ширина полосы укладки 66.0 дюймы 1676.0 мм Less
Дорожный просвет 16.2 дюймы 411.0 мм Less
Скорость хода — максимальная 7.6 миль/ч 12.3 км/ч Less
Радиус поворота по внутреннему краю вальца 10.08 футы 3.08 м Less

Двигатель

Полная мощность 100.0 л.с. 75.0 кВт Less
Модель двигателя Cat C4.4 Cat C4.4 Less

Размеры

Диаметр вальца — по кулачкам 48.0 дюймы 1225.0 мм Less
Ширина барабана 66.0 дюймы 1676.0 мм Less
Высота с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)/защиты оператора от падающих предметов (FOPS) или кабиной 9.75 футы 2.97 м Less
Высота дополнительного отвала 22.6 дюймы 574.0 мм Less
Габаритная длина 16.67 футы 5.08 м Less
Габаритная длина (с дополнительным отвалом) 17.83 футы 5.44 м Less
Габаритная ширина 5.92 футы 1.8 м Less
Габаритная ширина (с дополнительным отвалом) 6.92 футы 2.12 м Less
Колесная база 8.5 футы 2.6 м Less

Система вибрации

Центробежная сила — максимальная 30000.0 фунты 134.0 кН Less
Центробежная сила — минимальная 15000.0 фунты 67.0 кН Less
Номинальная амплитуда — высокая 0.063 дюймы 1.59 мм Less
Номинальная амплитуда — низкая 0.032 дюймы 0.8 мм Less
Диапазон регулирования частоты вибрации 23,3–31,9 Гц (1400–1914 виб/мин) 23,3–31,9 Гц (1400–1914 виб/мин) Less
Частота вибрации — стандартная 1914.0 виб/мин 31.9 Гц Less

Шины

Шины 14.9 × 24, 8-слойные, ведущие 14.9 × 24, 8-слойные, ведущие Less

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака 47.5 галл. 180.0 л Less

Система вибрации

Капсюльная система вибрации обеспечивает высокое усилие уплотнения и отличается удобством технического обслуживания.


Запатентованные эксцентриковые противовесы

Надежная система с двойной амплитудой вибрации и инновационная, запатентованная конструкция эксцентриковых грузов обеспечивают высокие эксплуатационные характеристики.


Двигатель Cat® C4.4 с технологией ACERT™

Высокотехнологичный 4-цилиндровый двигатель обладает исключительной долговечностью, эксплуатационными характеристиками, надежностью, топливной экономичностью и низким уровнем выбросов. Двигатель C4.4 имеет сертификат соответствия требованиям стандартов EPA Tier 3 (США) и Stage IIIa (Евросоюз) по выбросам загрязняющих веществ.


Система хода с двумя насосами

Система хода с двумя насосами обеспечивает высокое тяговое усилие и способность преодолевать подъемы. Это гарантирует превосходную производительность и маневренность машины в сложных условиях эксплуатации.


Кулачковый барабан

Кулачковые вальцы обеспечивают хорошие результаты работы машины CP44 на связных и среднесвязных грунтах. Валец оснащен 108 кулачками высотой 90 мм (3,5 дюйма). Кулачки имеют шевронное расположение. Стальные скребки эффективно удаляют налипший на валец материал.


Преодолеваемый подъем и управляемость машины

Уникальная система хода с двумя насосами обеспечивает прекрасные эксплуатационные характеристики, управляемость машины и отличные показатели преодоления подъемов.


Покатый капот

Покатая конструкция стекловолоконного капота обеспечивает отличный обзор для оператора и хороший доступ к точкам технического обслуживания.


Открытая платформа с навесом с конструкцией ROPS/FOPS

Платформа машины CP44 оснащена навесом, системами ROPS/FOPS, ограждена поручнями и оборудована опорами для ног, которые используются при работе на уклонах.


Рабочее место оператора

Эргономичный дизайн обеспечивает максимальную производительность оператора, а также прекрасный обзор и непревзойденный комфорт.


Кабина с конструкциями ROPS/FOPS (по заказу)

Просторная и комфортная кабина оснащена конструкциями ROPS/FOPS, увеличенные окна предоставляют превосходный обзор. Надежная система кондиционирования воздуха обеспечивает непревзойденный комфорт. Превосходная эргономика и низкий уровень шума позволяют оператору сохранять внимательность при управлении машиной.


Планировочный отвал (по заказу)

Планировочный отвал, поставляемый по дополнительному заказу, повышает универсальность и эффективность машины, а также значительно повышает производительность.


Удобство технического обслуживания

Уплотнитель грунта CP44 отличается исключительной надежностью и удобством обслуживания, традиционными для машин Caterpillar.


CP44 Дополнительное оборудование

Кабина с конструкциями ROPS/FOPS

Солнцезащитный козырек

Указатель частоты вибрации (виб/мин)

Полиуретановые скребки вальцов

Задний стальной скребок для гладкого вальца

Зеркала заднего вида, установленные в кабине

Регулируемая частота вибраций

Подъемный гидроцилиндр платформы оператора

Опускающийся солнцезащитный экран для кабины с конструкциями ROPS/FOPS

Оранжевый проблесковый маячок

планировочным отвалом

Поворотное сиденье

Заправка биомаслом на заводе-изготовителе

Система Product Link