< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Вибрационные уплотнители грунта CS533E отличаются высокими эксплуатационными характеристиками, скоростью и способностью преодолевать подъем, что максимально увеличивает производительность и обеспечивает исключительную надежность и долговечность.

Эксплуатационная масса с учетом массы кабины 23900.0 фунты 10840.0 кг Less
Эксплуатационная масса с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)/защиты оператора от падающих предметов (FOPS) 23120.0 фунты 10485.0 кг Less
Масса на вальце с кабиной 12700.0 фунты 5760.0 кг Less
Масса на вальце с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)/защиты оператора от падающих предметов (FOPS) 12280.0 фунты 5570.0 кг Less

Эксплуатационные показатели

Ширина полосы укладки 84.0 дюймов 2134.0 мм Less
Дорожный просвет 21.4 дюймов 543.0 мм Less
Статическая линейная нагрузка, с кабиной 151.2 фунт/дюйм 27.0 кг/см Less
Статическая линейная нагрузка, с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)/защиты оператора от падающих предметов (FOPS) 146.0 фунт/дюйм 26.1 кг/см Less
Скорость хода — максимальная 7.5 миль/ч 12.0 км/ч Less
Радиус поворота по внутреннему краю вальца 12.08 футы 3.68 м Less

Двигатель

Полная мощность 130.0 л.с. 97.0 кВт Less
Модель двигателя Cat 3054C Cat 3054C Less

Размеры

Диаметр барабана 60.4 дюймов 1534.0 мм Less
Ширина барабана 84.0 дюймов 2134.0 мм Less
Высота с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)/защиты оператора от падающих предметов (FOPS) или кабиной 10.08 футы 3.07 м Less
Полная длина 18.08 футы 5.51 м Less
Габаритная ширина 7.5 футы 2.29 м Less
Колесная база 9.5 футы 2.9 м Less

Вибросистема

Центробежная сила — максимальная 52600.0 фунты 234.0 кН Less
Центробежная сила — минимальная 30000.0 фунты 133.0 кН Less
Номинальная амплитуда — высокая 0.071 дюймов 1.8 мм Less
Номинальная амплитуда — низкая 0.033 дюймов 0.85 мм Less
Частота вибрации — стандартная 31/34 Гц (1860/2040 виб/мин) 31/34 Гц (1860/2040 виб/мин) Less

Шины

Шины 23,1 × 26, 8-слойные, для слабых грунтов 23,1 × 26, 8-слойные, для слабых грунтов Less

Заправочные объемы

Емкость топливного бака 53.0 галл. 200.0 л Less

Двигатель

Дизельный двигатель Cat® 3054C с турбонаддувом и электронным управлением развивает мощность 97 кВт (130 л.с.) и отличается высокими рабочими характеристиками, надежностью и экономичностью.


Вибросистема

Капсюльная система вибрации обеспечивает высокое усилие уплотнения и отличается удобством технического обслуживания.


Запатентованные эксцентриковые противовесы

Запатентованные эксцентриковые противовесы на модели CS533E обеспечивают надежную систему выбора одной из двух амплитуд, а инновационная конструкция гарантирует точность работы.


Система хода с двумя насосами

Система хода с двумя насосами обеспечивает большое тяговое усилие и усилие преодоления подъемов для достижения отличной производительности при выполнении сложных работ.


Рабочее место оператора

Эргономичный дизайн обеспечивает максимальную производительность оператора, а также прекрасный обзор и непревзойденный комфорт.


Преодолеваемый подъем и управляемость машины

Уникальная система хода с двумя насосами обеспечивает прекрасные эксплуатационные характеристики, управляемость машины и хорошие показатели преодоления подъемов.


Обзор

Покатая конструкция стекловолоконного капота обеспечивает отличный обзор для оператора и хороший доступ к точкам технического обслуживания.


Набор накладных кулачков

Дополнительный набор накладных сегментов на валец позволяет легко приспосабливать модель CS533E для работ на связных и средне-связных грунтах.


Открытая платформа с навесом с конструкцией ROPS/FOPS

Платформа модели CS533E оснащена навесом с конструкцией ROPS/FOPS, поручнями по периметру и наклонными подножками для обеспечения надежной опоры для ног при работе на склонах.


Удобство технического обслуживания

Уплотнитель грунта CS533E обеспечивает несравненную надежность и легкость технического обслуживания, которые Вы ожидаете от оборудования Caterpillar.