< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Уплотнители грунта CS533E XT отличаются высокими показателями уплотнения, скоростью и способностью преодолевать подъем, что максимально увеличивает производительность и обеспечивает исключительную надежность и долговечность.

Эксплуатационная масса с учетом массы кабины 27249.0 фунты 12360.0 кг Less
Эксплуатационная масса с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)/защиты оператора от падающих предметов (FOPS) 26456.0 фунты 12000.0 кг Less
Масса на вальце с кабиной 15499.0 фунты 7030.0 кг Less
Масса на вальце с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)/защиты оператора от падающих предметов (FOPS) 15080.0 фунты 6840.0 кг Less

Эксплуатационные показатели

Ширина полосы укладки 84.0 дюймов 2134.0 мм Less
Дорожный просвет 21.4 дюймов 543.0 мм Less
Статическая линейная нагрузка, с кабиной 184.5 фунт/дюйм 32.9 кг/см Less
Статическая линейная нагрузка, с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)/защиты оператора от падающих предметов (FOPS) 179.5 фунт/дюйм 32.0 кг/см Less
Скорость хода — максимальная 7.5 миль/ч 12.0 км/ч Less
Радиус поворота по внутреннему краю вальца 12.08 футы 3.68 м Less

Двигатель

Полная мощность 130.0 л.с. 97.0 кВт Less
Модель двигателя Cat 3054C Cat 3054C Less

Размеры

Диаметр барабана 60.4 дюймов 1534.0 мм Less
Ширина барабана 84.0 дюймов 2134.0 мм Less
Высота с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)/защиты оператора от падающих предметов (FOPS) или кабиной 10.08 футы 3.07 м Less
Полная длина 18.08 футы 5.51 м Less
Габаритная ширина 7.7 футы 2.36 м Less
Колесная база 9.5 футы 2.9 м Less

Вибросистема

Центробежная сила — максимальная 52600.0 фунты 234.0 кН Less
Центробежная сила — минимальная 30000.0 фунты 133.0 кН Less
Номинальная амплитуда — высокая 0.071 дюймов 1.8 мм Less
Номинальная амплитуда — низкая 0.033 дюймов 0.85 мм Less
Частота вибрации — стандартная 31/34 Гц (1860/2040 виб/мин) 31/34 Гц (1860/2040 виб/мин) Less

Шины

Шины 23,1 × 26, 8-слойные, для слабых грунтов 23,1 × 26, 8-слойные, для слабых грунтов Less

Заправочные объемы

Емкость топливного бака 53.0 галл. 200.0 л Less

Двигатель

Дизельный двигатель Cat® 3054C с турбонаддувом и электронным управлением развивает мощность 97 кВт (130 л.с.) и отличается высокими рабочими характеристиками, надежностью и экономичностью.


Вибросистема

Капсюльная система вибрации обеспечивает превосходное усилие уплотнения и отличается удобством технического обслуживания.


Запатентованные эксцентриковые грузы

Запатентованные эксцентриковые грузы, используемые на машинах CS533E XT, обеспечивают точный выбор двух значений амплитуды, а инновационная конструкция гарантирует точность при выполнении работ.


Система хода с двумя насосами

Система хода с двумя насосами обеспечивает высокое тяговое усилие и способность преодолевать подъем. Это гарантирует повышенную производительность при работе в сложных условиях.


Рабочее место оператора

Рабочее место оператора имеет эргономичную конструкцию. Это гарантирует максимальную производительность работы оператора, отличную обзорность и непревзойденный комфорт.


Преодолеваемый подъем и управляемость машины

Уникальная система хода с двумя насосами обеспечивает прекрасные эксплуатационные характеристики, управляемость машины и отличные показатели преодоления подъемов.


Обзор

Покатый фибергласовый капот обеспечивает удобный доступ для обслуживания и превосходную обзорность.


Набор накладных кулачков

Поставляемый по заказу набор накладных кулачков позволяет легко приспосабливать уплотнитель CS533E XT для работ на связных и среднесвязных грунтах.


Открытая платформа с навесом и конструкциями ROPS/FOPS

Платформа машины CS533E XT оснащена навесом, системами ROPS/FOPS, ограждена поручнями и оборудована наклонными опорами для ног, которые используются при работе на уклонах.


Удобство технического обслуживания

Уплотнитель грунта CS533E XT отличается исключительной надежностью и удобством обслуживания, традиционными для машин Caterpillar.