< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Уплотнитель грунта CP533E отличается высокими характеристиками уплотнения, скоростью и способностью преодолевать подъем, что максимально увеличивает производительность и обеспечивает исключительную надежность и долговечность.

Эксплуатационная масса с учетом массы кабины 25750.0 фунты 11680.0 кг Less
Эксплуатационная масса с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)/защиты оператора от падающих предметов (FOPS) 24956.0 фунты 11320.0 кг Less
Масса на вальце с кабиной 13889.0 фунты 6300.0 кг Less
Масса на вальце с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)/защиты оператора от падающих предметов (FOPS) 13757.0 фунты 6240.0 кг Less

Эксплуатационные показатели

Ширина полосы укладки 84.0 дюймов 2134.0 мм Less
Дорожный просвет 21.4 дюймов 543.0 мм Less
Скорость хода — максимальная 7.5 миль/ч 12.0 км/ч Less
Радиус поворота по внутреннему краю вальца 12.08 футы 3.68 м Less

Двигатель

Полная мощность 130.0 л.с. 97.0 кВт Less
Модель двигателя Cat 3054C Cat 3054C Less

Размеры

Диаметр вальца — по кулачкам 58.9 дюймов 1495.0 мм Less
Ширина барабана 84.0 дюймов 2134.0 мм Less
Высота с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)/защиты оператора от падающих предметов (FOPS) или кабиной 10.08 футы 3.07 м Less
Полная длина 18.08 футы 5.51 м Less
Габаритная ширина 7.5 футы 2.29 м Less
Колесная база 9.5 футы 2.9 м Less

Вибросистема

Центробежная сила — максимальная 60000.0 фунты 266.0 кН Less
Центробежная сила — минимальная 30000.0 фунты 133.0 кН Less
Номинальная амплитуда — высокая 0.071 дюймов 1.8 мм Less
Номинальная амплитуда — низкая 0.033 дюймов 0.85 мм Less
Частота вибрации — стандартная 31/34 Гц (1860/2040 виб/мин) 31/34 Гц (1860/2040 виб/мин) Less

Шины

Шины 23,1 × 26, 8-слойные, ведущие 23,1 × 26, 8-слойные, ведущие Less

Заправочные объемы

Емкость топливного бака 53.0 галл. 200.0 л Less

Дизельный двигатель с турбонаддувом Cat® 3054C

Cat® 3054C - это высокотехнологичный 4-цилиндровый двигатель, который обладает исключительной надежностью, долговечностью, высокими эксплуатационными характеристиками и низким расходом топлива.


Вибросистема

Капсюльная система вибрации обеспечивает превосходное усилие уплотнения и отличается удобством технического обслуживания.


Запатентованные эксцентриковые грузы

Запатентованные эксцентриковые грузы, используемые на машинах CP533E, обеспечивают точный выбор двух значений амплитуды, а инновационная конструкция гарантирует точность при выполнении работ.


Система хода с двумя насосами

Система хода с двумя насосами обеспечивает высокое тяговое усилие и способность преодолевать подъем. Это гарантирует повышенную производительность при работе в сложных условиях.


Рабочее место оператора

Рабочее место оператора имеет эргономичную конструкцию. Это гарантирует максимальную производительность работы оператора, отличную обзорность и непревзойденный комфорт.


Преодолеваемый подъем и управляемость машины

Уникальная система хода с двумя насосами обеспечивает прекрасные эксплуатационные характеристики, управляемость машины и отличные показатели преодоления подъемов.


Обзор

Покатый фибергласовый капот обеспечивает удобный доступ для обслуживания и превосходную обзорность.


Открытая платформа с навесом и конструкциями ROPS/FOPS

Платформа машины CP533E оснащена навесом, системами ROPS/FOPS, ограждена поручнями и оборудована наклонными опорами для ног, которые используются при работе на уклонах.


Кулачковый валец и скребки

Кулачковый валец обеспечивает превосходные результаты работы при уплотнении связных и средне-связных грунтов


Удобство технического обслуживания

Уплотнитель грунта CP533E отличается исключительной надежностью и удобством обслуживания, традиционными для машин Caterpillar.


CP533E Дополнительное оборудование

Закрытая кабина с конструкциями ROPS/FOPS

Солнцезащитный козырек

Указатель частоты вибрации

Система кондиционирования воздуха

Зеркала заднего вида, установленные в кабине

Подъемный гидроцилиндр платформы оператора

Опускающийся солнцезащитный экран

Вращающийся проблесковый маячок