< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Уплотнитель грунта CS54 отличается высокими характеристиками уплотнения, скоростью и способностью преодолевать подъем, что максимально увеличивает производительность и обеспечивает исключительную надежность и долговечность.

Эксплуатационная масса с кабиной 23900.0 фунты 10840.0 кг Less
Эксплуатационная масса с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)/защиты оператора от падающих предметов (FOPS) 23120.0 фунты 10485.0 кг Less
Масса на вальце с кабиной 12700.0 фунты 5760.0 кг Less
Масса на вальце с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)/защиты оператора от падающих предметов (FOPS) 12280.0 фунты 5570.0 кг Less

Эксплуатационные характеристики

Ширина полосы укладки 84.0 дюймы 2134.0 мм Less
Дорожный просвет 20.3 дюймы 516.0 мм Less
Статическая линейная нагрузка, с кабиной 151.2 фунт/дюйм 27.0 кг/см Less
Статическая линейная нагрузка, с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)/защиты оператора от падающих предметов (FOPS) 146.0 фунт/дюйм 26.1 кг/см Less
Скорость хода — максимальная 6.9 миль/ч 11.1 км/ч Less
Радиус поворота по внутреннему краю вальца 12.08 футы 3.68 м Less

Двигатель

Полная мощность 130.0 л.с. 97.0 кВт Less
Модель двигателя Cat C4.4 Cat C4.4 Less

Размеры

Диаметр вальца 60.4 дюймы 1534.0 мм Less
Ширина вальца 84.0 дюймы 2134.0 мм Less
Высота с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)/защиты оператора от падающих предметов (FOPS) или кабиной 10.08 футы 3.07 м Less
Габаритная длина 18.08 футы 5.51 м Less
Габаритная ширина 7.5 футы 2.29 м Less
Колесная база 9.5 футы 2.9 м Less

Система вибрации

Центробежная сила — максимальная 52600.0 фунты 234.0 кН Less
Центробежная сила — минимальная 30000.0 фунты 133.0 кН Less
Номинальная амплитуда — высокая 0.071 дюймы 1.8 мм Less
Номинальная амплитуда — низкая 0.033 дюймы 0.85 мм Less
Диапазон регулирования частоты вибрации 23,3-31 Гц (1400-1860 виб/мин) 23,3-31 Гц (1400-1860 виб/мин) Less
Частота вибрации — стандартная 31/34 Гц (1860/2040 виб/мин) 31/34 Гц (1860/2040 виб/мин) Less

Шины

Шины 23,1 × 26, 8-слойные, для слабых грунтов 23,1 × 26, 8-слойные, для слабых грунтов Less

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака 53.0 галл. 200.0 л Less

Двигатель Cat® C4.4 с технологией ACERT™

Дизельный двигатель Cat® C4.4 с электронным управлением и технологией ACERT™ имеет мощность 97 кВт (132 л.с.) и обладает высокой производительностью и надежностью.


Система вибрации

Капсюльная система вибрации обеспечивает высокое усилие уплотнения и отличается удобством технического обслуживания.


Запатентованные эксцентриковые противовесы

Надежная система выбора одной из двух амплитуд и инновационная конструкция обеспечивают точность работы.


Система хода с двумя насосами

Высокое тяговое усилие и способность преодоления подъемов обеспечивают отличную производительность при выполнении сложных работ.


Преодолеваемый подъем и управляемость машины

Уникальная система хода с двумя насосами обеспечивает прекрасные эксплуатационные характеристики, управляемость машины и отличные показатели преодоления подъемов.


Обзор зоны позади машины

Покатый капот обеспечивает оператору наилучший обзор наружного края задних колес и задней части машины.


Открытая платформа с навесом с конструкцией ROPS/FOPS

Платформа машины оснащена навесом, системами ROPS/FOPS, ограждена поручнями и оборудована наклонными опорами для ног, которые используются при работе на уклонах.


Кабина с конструкциями ROPS/FOPS

Кабина по дополнительному заказу может увеличить время фактической эксплуатации машины и обеспечивает более высокий комфорт при работе в экстремальных климатических условиях.


Рабочее место оператора

Эргономичный дизайн обеспечивает максимальную производительность оператора, а также прекрасный обзор и высокий комфорт.


Набор накладных кулачков (по заказу)

Поставляемый по заказу комплект накладных кулачков позволяет использовать машины CS54 для уплотнения связных и среднесвязных грунтов.


Надежность и удобство обслуживания

Машина CS54 отличается исключительной надежностью и удобством обслуживания, традиционными для машин Caterpillar.


Система Cat Product Link

Упрощает контроль парка оборудования, обеспечивая максимальное время эксплуатации машин и минимальные затраты на ремонт.


Ваш дилер Cat

Компания Caterpillar обеспечивает сопровождение приобретенной Вами машины с помощью лучших в отрасли работников и системы поддержки продукции.


CS54 Дополнительное оборудование

Кабина с конструкциями ROPS/FOPS

Вращающийся проблесковый маячок

Поворотное сиденье

Опускающийся солнцезащитный экран

Система кондиционирования для кабины с конструкциями ROPS/FOPS

Указатель частоты вибрации

Регулируемая частота

Зеркало заднего вида, установленное в кабине

Подъемный гидроцилиндр платформы оператора

Полиуретановые скребки вальцов

Задний стальной скребок для гладкого вальца

Солнцезащитный козырек

Набор накладных кулачков

Розетка, 12 В