< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Уплотнители грунта CP54 обладают надежностью и прочностью и отличаются высокими техническими характеристиками, скоростью и способностью преодолевать подъем, что максимально увеличивает производительность и обеспечивает исключительную надежность и долговечность.

Эксплуатационная масса с кабиной 25750.0 фунты 11530.0 кг Less
Эксплуатационная масса с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)/защиты оператора от падающих предметов (FOPS) 24956.0 фунты 11320.0 кг Less
Масса на вальце с кабиной 13889.0 фунты 6300.0 кг Less
Масса на вальце с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)/защиты оператора от падающих предметов (FOPS) 13757.0 фунты 6240.0 кг Less

Эксплуатационные характеристики

Ширина полосы укладки 84.0 дюймы 2134.0 мм Less
Дорожный просвет 20.3 дюймы 516.0 мм Less
Скорость хода — максимальная 6.9 миль/ч 11.1 км/ч Less
Радиус поворота по внутреннему краю вальца 12.08 футы 3.68 м Less

Двигатель

Полная мощность 130.0 л.с. 97.0 кВт Less
Модель двигателя Cat C4.4 Cat C4.4 Less

Размеры

Диаметр вальца — по кулачкам 58.9 дюймы 1495.0 мм Less
Ширина вальца 84.0 дюймы 2134.0 мм Less
Высота с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)/защиты оператора от падающих предметов (FOPS) или кабиной 10.08 футы 3.07 м Less
Габаритная длина 18.08 футы 5.51 м Less
Габаритная ширина 7.5 футы 2.29 м Less
Колесная база 9.5 футы 2.9 м Less

Система вибрации

Центробежная сила — максимальная 60000.0 фунты 266.0 кН Less
Центробежная сила — минимальная 30000.0 фунты 133.0 кН Less
Номинальная амплитуда — высокая 0.067 дюймы 1.7 мм Less
Номинальная амплитуда — низкая 0.033 дюймы 0.85 мм Less
Диапазон регулирования частоты вибрации 23,3-31 Гц (1400-1860 виб/мин) 23,3-31 Гц (1400-1860 виб/мин) Less
Частота вибрации — стандартная 1860.0 виб/мин 31.0 Гц Less

Шины

Шины 23.1 × 26, 8-слойные, ведущие 23.1 × 26, 8-слойные, ведущие Less

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака 53.0 галл. 200.0 л Less

Двигатель Cat® C4.4 с технологией ACERT™

Дизельный двигатель Cat® C4.4 с электронным управлением и технологией ACERT™ имеет мощность 97 кВт (132 л.с.) и обладает высокой производительностью и надежностью.


Система вибрации

Капсюльная система вибрации обеспечивает высокое усилие уплотнения и отличается удобством технического обслуживания.


Запатентованные эксцентриковые противовесы

Надежная система выбора одной из двух амплитуд и инновационная конструкция обеспечивают точность работы.


Система хода с двумя насосами

Высокое тяговое усилие и способность преодоления подъемов обеспечивают отличную производительность при выполнении сложных работ.


Преодолеваемый подъем и управляемость машины

Уникальная система хода с двумя насосами обеспечивает прекрасные эксплуатационные характеристики, управляемость машины и отличные показатели преодоления подъемов.


Обзор зоны позади машины

Покатый капот обеспечивает оператору наилучший обзор наружного края задних колес и задней части машины.


Открытая платформа с навесом с конструкцией ROPS/FOPS

Платформа машины оснащена навесом, системами ROPS/FOPS, ограждена поручнями и оборудована наклонными опорами для ног, которые используются при работе на уклонах.


Кабина с конструкциями ROPS/FOPS

Кабина по дополнительному заказу может увеличить время фактической эксплуатации машины и обеспечивает более высокий комфорт при работе в экстремальных климатических условиях.


Рабочее место оператора

Эргономичный дизайн обеспечивает максимальную производительность оператора, а также прекрасный обзор и высокий комфорт.


Кулачковый валец и скребки

Кулачковые вальцы обеспечивают превосходные результаты работы при уплотнении связных и среднесвязных грунтов.


Надежность и удобство обслуживания

Машина CP54 отличается исключительной надежностью и удобством обслуживания, традиционными для машин Caterpillar.


Система Cat Product Link

Упрощает контроль парка оборудования, обеспечивая максимальное время эксплуатации машин и минимальные затраты на ремонт.


Ваш дилер Cat

Компания Caterpillar обеспечивает сопровождение приобретенной Вами машины с помощью лучших в отрасли работников и системы поддержки продукции.