< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Прочные и надежные вибрационные уплотнители грунта CS64 сочетают в себе высокие показатели уплотнения, скорость и способность преодолевать подъемы, что позволяет получить максимальную производительность.

Эксплуатационная масса с кабиной 31901.0 фунты 14470.0 кг Less
Эксплуатационная масса с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)/защиты оператора от падающих предметов (FOPS) 31389.0 фунты 14238.0 кг Less
Масса на вальце с кабиной 19800.0 фунты 8981.0 кг Less
Масса на вальце с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)/защиты оператора от падающих предметов (FOPS) 19665.0 фунты 8920.0 кг Less

Эксплуатационные характеристики

Ширина полосы укладки 84.0 дюймы 2134.0 мм Less
Дорожный просвет 21.1 дюймы 537.0 мм Less
Статическая линейная нагрузка, с кабиной 235.7 фунт/дюйм 42.2 кг/см Less
Статическая линейная нагрузка, с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)/защиты оператора от падающих предметов (FOPS) 234.1 фунт/дюйм 41.9 кг/см Less
Скорость хода — максимальная 6.9 миль/ч 11.1 км/ч Less
Радиус поворота по внутреннему краю вальца 12.08 футы 3.68 м Less

Двигатель

Полная мощность 156.0 л.с. 116.0 кВт Less
Модель двигателя Cat C6.6 Cat C6.6 Less

Размеры

Диаметр вальца 60.0 дюймы 1524.0 мм Less
Ширина барабана 84.0 дюймы 2134.0 мм Less
Высота с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)/защиты оператора от падающих предметов (FOPS) или кабиной 10.08 футы 3.07 м Less
Высота дополнительного отвала 27.0 дюймы 680.0 мм Less
Габаритная длина 19.25 футы 5.86 м Less
Габаритная длина (с дополнительным отвалом) 21.0 футы 6.39 м Less
Габаритная ширина 7.5 футы 2.3 м Less
Габаритная ширина (с дополнительным отвалом) 8.25 футы 2.5 м Less
Колесная база 9.5 футы 2.9 м Less

Система вибрации

Центробежная сила — максимальная 63300.0 фунты 282.0 кН Less
Центробежная сила — минимальная 31600.0 фунты 141.0 кН Less
Номинальная амплитуда — высокая 0.07 дюймы 1.8 мм Less
Номинальная амплитуда — низкая 0.035 дюймы 0.9 мм Less
Диапазон регулирования частоты вибрации 23,3–31,9 Гц (1400–1914 виб/мин) 23,3–31,9 Гц (1400–1914 виб/мин) Less
Частота вибрации — стандартная 1914.0 виб/мин 31.9 Гц Less

Шины

Шины 23,1 × 26, 8-слойные, для слабых грунтов 23,1 × 26, 8-слойные, для слабых грунтов Less

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака 91.0 галл. 345.0 л Less

Система вибрации

Капсюльная вибросистема, проверенная на предыдущих моделях уплотнителей грунта, обеспечивает большое усилие уплотнения и отличается удобством технического обслуживания.


Запатентованные эксцентриковые противовесы

Надежная система выбора одной из двух амплитуд и инновационная конструкция обеспечивают точность работы.


Дизельный двигатель Cat® C6.6 с электронным управлением и технологией ACERT

Доказавшая свою эффективность технология Caterpillar, с помощью которой можно достичь высоких показателей по производительности, надежности и топливной экономичности при обеспечении достаточной мощности для выполнения самых сложных работ.


Система хода с двумя насосами

Большое тяговое усилие и усилие преодоления подъемов обеспечивают отличную производительность при выполнении сложных работ.


Преодолеваемый подъем и управляемость машины

Уникальная система хода с двумя насосами, проверенные в работе прекрасные эксплуатационные характеристики, управляемость машины и отличные показатели преодоления подъемов.


Обзор зоны позади машины

Цельный стекловолоконный капот имеет покатую конструкцию, которая обеспечивает отличный обзор для оператора и хороший доступ к точкам технического обслуживания.


Открытая платформа с ROPS/FOPS

Эргономичный дизайн обеспечивает максимальную производительность оператора, а также прекрасный обзор и высокий комфорт.


Кабина с конструкциями ROPS/FOPS

Кабина по дополнительному заказу может увеличить время фактической эксплуатации машины и обеспечивает более высокий комфорт при работе в экстремальных климатических условиях.


Оптимизированная подача охлаждающего воздуха

Усовершенствованная система подачи воздуха минимизирует образование клубов пыли и исключает попадание потоков горячего воздуха на оператора.


Планировочный отвал (по заказу)

Планировочный отвал, поставляемый по дополнительному заказу, повышает универсальность и эффективность машины, а также значительно повышает производительность.


Дополнительный набор накладных кулачков

Набор кулачков, поставляемый по дополнительному заказу, повышает универсальность и производительность машины, позволяя работать на связных и среднесвязных грунтах.


Система AccuGrade Compaction для уплотнителей грунта (по заказу)

Интеллектуальная система AccuGrade Compaction GPS Mapping and Measurement для уплотнителей грунта позволяет оператору стать экспертом по уплотнению.


Надежность и удобство обслуживания

Уплотнители грунта CS64 продолжают обеспечивать несравненную надежность и легкость технического обслуживания, которые Вы ожидаете от оборудования Caterpillar.


Система Caterpillar Product Link

Упрощает контроль парка оборудования, обеспечивая максимальное время эксплуатации машин и минимальные затраты на ремонт.


Ваш дилер Cat

Компания Caterpillar обеспечивает сопровождение приобретенной Вами машины с помощью лучших в отрасли работников и системы поддержки продукции.


CS64 Дополнительное оборудование

Кабина с конструкциями ROPS/FOPS

планировочным отвалом

Набор накладных кулачков

Защита трансмиссии

Стальной скребок вальца

Система AccuGrade Compaction GPS Mapping and Measurement

Гибкие скребки вальцов

Регулируемая частота вибраций

Указатель частоты вибрации (виб/мин)

Подъемный гидроцилиндр платформы оператора

Вращающийся проблесковый маячок

Шины с 12-слойным кордом

Поворотное сиденье

Возможность применения гидравлического биомасла

Розетка, 12 В