< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Прочные и надежные уплотнители грунта CP74 сочетают в себе высокие показатели уплотнения, скорость и способность преодолевать подъемы, что позволяет получить максимальную производительность.

Эксплуатационная масса с кабиной 34315.0 фунты 15565.0 кг Less
Эксплуатационная масса с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)/защиты оператора от падающих предметов (FOPS) 33804.0 фунты 15333.0 кг Less
Масса на вальце с кабиной 21821.0 фунты 9898.0 кг Less
Масса на вальце с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)/защиты оператора от падающих предметов (FOPS) 21687.0 фунты 9837.0 кг Less

Эксплуатационные характеристики

Ширина полосы укладки 84.0 дюймы 2134.0 мм Less
Дорожный просвет 21.1 дюймы 537.0 мм Less
Скорость хода — максимальная 6.9 миль/ч 11.1 км/ч Less
Радиус поворота по внутреннему краю вальца 12.08 футы 3.68 м Less

Двигатель

Полная мощность 156.0 л.с. 116.0 кВт Less
Модель двигателя Cat C6.6 Cat C6.6 Less

Размеры

Диаметр вальца — по кулачкам 61.0 дюймы 1549.0 мм Less
Ширина вальца 84.0 дюймы 2134.0 мм Less
Высота с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)/защиты оператора от падающих предметов (FOPS) или кабиной 10.08 футы 3.07 м Less
Высота дополнительного отвала 27.0 дюймы 680.0 мм Less
Габаритная длина 19.25 футы 5.86 м Less
Габаритная длина (с дополнительным отвалом) 21.0 футы 6.39 м Less
Габаритная ширина 7.5 футы 2.3 м Less
Габаритная ширина (с дополнительным отвалом) 8.25 футы 2.5 м Less
Колесная база 9.5 футы 2.9 м Less

Система вибрации

Центробежная сила — максимальная 74600.0 фунты 332.0 кН Less
Центробежная сила — минимальная 37300.0 фунты 166.0 кН Less
Номинальная амплитуда — высокая 0.07 дюймы 1.8 мм Less
Номинальная амплитуда — низкая 0.035 дюймы 0.9 мм Less
Диапазон регулирования частоты вибрации 23,3-30 Гц (1400-1800 виб/мин) 23,3-30 Гц (1400-1800 виб/мин) Less
Частота вибрации — стандартная 1800.0 виб/мин 30.0 Гц Less

Шины

Шины 23.1 × 26, 8-слойные, ведущие 23.1 × 26, 8-слойные, ведущие Less

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака 91.0 галл. 345.0 л Less

Система вибрации

Капсюльная вибросистема, проверенная на предыдущих моделях уплотнителей грунта, обеспечивает большое усилие уплотнения и отличается удобством технического обслуживания.


Запатентованные эксцентриковые противовесы

Надежная система выбора одной из двух амплитуд и инновационная конструкция обеспечивают точность работы.


Дизельный двигатель Cat® C6.6 с электронным управлением и технологией ACERT

Доказавшая свою эффективность технология Caterpillar, с помощью которой можно достичь высоких показателей по производительности, надежности и топливной экономичности при обеспечении достаточной мощности для выполнения самых сложных работ.


Система хода с двумя насосами

Большое тяговое усилие и усилие преодоления подъемов обеспечивают отличную производительность при выполнении сложных работ.


Преодолеваемый подъем и управляемость машины

Уникальная система хода с двумя насосами, проверенные в работе прекрасные эксплуатационные характеристики, управляемость машины и отличные показатели преодоления подъемов.


Обзор зоны позади машины

Цельный стекловолоконный капот имеет покатую конструкцию, которая обеспечивает отличный обзор для оператора и хороший доступ к точкам технического обслуживания.


Открытая платформа с ROPS/FOPS

Эргономичный дизайн обеспечивает максимальную производительность оператора, а также прекрасный обзор и высокий комфорт.


Кабина с конструкциями ROPS/FOPS

Кабина по дополнительному заказу может увеличить время фактической эксплуатации машины и обеспечивает более высокий комфорт при работе в экстремальных климатических условиях.


Оптимизированная подача охлаждающего воздуха

Усовершенствованная система подачи воздуха минимизирует образование клубов пыли и исключает попадание потоков горячего воздуха на оператора.


Кулачковый валец и скребки

Кулачковые вальцы обеспечивают превосходные показатели при уплотнении глины. Усиленные скребки удаляют налипший материал с поверхности вальца, обеспечивая глубокое проникновение кулачков в грунт.


Планировочный отвал (по заказу)

Планировочный отвал, поставляемый по дополнительному заказу, повышает универсальность и эффективность машины, а также значительно повышает производительность.


Надежность и удобство обслуживания

Уплотнители грунта CP74 продолжают обеспечивать несравненную надежность и легкость технического обслуживания, которые Вы ожидаете от оборудования Caterpillar.


Система Cat Product Link

Упрощает контроль парка оборудования, обеспечивая максимальное время эксплуатации машин и минимальные затраты на ремонт.


Ваш дилер Cat

Компания Caterpillar обеспечивает сопровождение приобретенной Вами машины с помощью лучших в отрасли работников и системы поддержки продукции.


CP74 Дополнительное оборудование

Кабина с конструкциями ROPS/FOPS

Планировочный отвал

Защита трансмиссии

Регулируемая частота вибраций

Указатель частоты вибрации (виб/мин)

Подъемный гидроцилиндр платформы оператора

Вращающийся проблесковый маячок

Шины с 12-слойным кордом

Поворотное сиденье

Возможность применения гидравлического биомасла

Розетка, 12 В