< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Вибрационный уплотнитель грунта CS74B сочетает производительность мирового класса и непревзойденный комфорт оператора, при этом оставаясь традиционно прочным, надежным и легким в обслуживании, полностью отвечая ожиданиям подрядчиков по всему миру от машин Cat®.

Эксплуатационная масса с кабиной 35264.0 фунты 16000.0 кг Less
Масса на вальце с кабиной 23410.0 фунты 10620.0 кг Less

Эксплуатационные характеристики

Ширина полосы укладки 84.0 дюймы 2134.0 мм Less
Дорожный просвет 17.2 дюймы 437.0 мм Less
Статическая линейная нагрузка, с кабиной 278.7 фунт/дюйм 49.7 кг/см Less
Скорость хода — максимальная 7.0 миль/ч 11.4 км/ч Less
Радиус поворота по внутреннему краю вальца 12.08 футы 3.68 м Less

Двигатель

Полная мощность 173.7 л.с. 129.5 кВт Less
Модель двигателя Двигатель Cat C4.4 с технологией ACERT Двигатель Cat C4.4 с технологией ACERT Less

Размеры

Диаметр вальца 60.4 дюймы 1534.0 мм Less
Ширина вальца 84.0 дюймы 2134.0 мм Less
Высота с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)/защиты оператора от падающих предметов (FOPS) или кабиной 10.25 футы 3.11 м Less
Высота дополнительного отвала 27.1 дюймы 688.0 мм Less
Габаритная длина 19.83 футы 6.05 м Less
Габаритная длина (с дополнительным отвалом) 21.5 футы 6.55 м Less
Габаритная ширина 7.67 футы 2.33 м Less
Габаритная ширина (с дополнительным отвалом) 8.25 футы 2.5 м Less
Колесная база 9.58 футы 2.9 м Less

Система вибрации

Центробежная сила — максимальная 74600.0 фунты 332.0 кН Less
Центробежная сила — минимальная 37300.0 фунты 166.0 кН Less
Номинальная амплитуда — высокая 0.083 дюймы 2.1 мм Less
Номинальная амплитуда — низкая 0.039 дюймы 0.98 мм Less
Диапазон регулирования частоты вибрации 23,3-28 Гц (1400-1680 виб/мин) 23,3-28 Гц (1400-1680 виб/мин) Less
Частота вибрации — стандартная 28 Гц (1680 виб/мин) 28 Гц (1680 виб/мин) Less

Шины

Шины 23,1 x 26 23,1 x 26 Less

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака 88.0 галл. 332.0 л Less

Улучшенная система вибрации

Улучшенная конструкция вилки вальца, большая амплитуда и проверенная на практике капсюльная система вибрации Cat® обеспечивают увеличенное уплотняющее усилие.


Надежная силовая передача

Благодаря мощному двигателю Cat и проверенной системе хода с двумя насосами вибрационные уплотнители грунта серии B обладают мощностью и тяговым усилием, необходимыми для обеспечения отличной производительности даже в самых сложных условиях работы.


Комфортабельное рабочее место оператора

Рабочее место оператора на вибрационных уплотнителях грунта серии B было улучшено для обеспечения большего комфорта и удобства.


Система управления уплотнением Cat

Система управления уплотнением Cat измеряет уплотнение и отображает информацию, которая позволяет оператору оценить соответствие техническим характеристикам. Таким образом, система повышает качество и эффективность, исключает работу наугад и доработки, позволяя оператору без задержки приступать к следующей работе. Управление уплотнением Cat встраивается в машину на заводе-изготовителе, обеспечивая повышенную защиту компонентов. Предусмотрены две технологии измерения уплотнения: измеренное значение уплотнения (CMV) или система измерения мощности привода машины Cat (MDP). Машины с гладкими вальцами могут быть оснащены одной из этих технологий или одновременно обеими. Использование обеих технологий (CMV и MDP) на одной машине позволит добиться максимальных показателей уплотнения при работе на различных типах грунта.


Удобство технического обслуживания

На вибрационных уплотнителях грунта серии В доступ при техническом обслуживании прост и удобен. Все плановое техническое обслуживание проводится на правой стороне машины. Прочный цельный капот при открывании поднимается вперед, что обеспечивает отличный доступ к двигателю и системе охлаждения.


CS74B Дополнительное оборудование

Набор накладных кулачков

планировочным отвалом

Система управления уплотнением Cat, система измерения значения уплотнения (CMV)

Система управления уплотнением Cat, система измерения мощности привода машины (MDP)

Система управления уплотнением Cat с технологиями CMV и MDP

Картографирование GNSS для системы управления уплотнением Cat, SBAS или RTK

Сиденье оператора Deluxe для кабины

Product Link

Усовершенствованный комплект галогенных фонарей

Защита трансмиссии

Задний стальной скрепер

Передний и задний полиуретановые скреперы

Вращающийся проблесковый маячок

Заправка биомаслом на заводе-изготовителе

Дополнительные зеркала заднего вида

Омологация на использование в Италии (IRH)