D8R (C15 ACERT™)

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Бульдозеры Cat® D8R всегда были призваны обеспечить наилучшую производительность, долговечность и простоту технического обслуживания. Новое поколение D8R обладает новыми характеристиками, которые помогут вам повысить производительность даже в самых суровых условиях. Проверенная силовая передача, повышенная эффективность охлаждения и увеличенный отвал позволяют перемещать больше материала, а опции технологии Cat Connect GRADE помогут вам выполнять больше работы за меньшее время.

Модель двигателя Cat C15 ACERT Cat C15 ACERT Less
Мощность на маховике 325.0 л.с. 242.0 кВт Less
Рабочий объем двигателя 928.0 куб. дюймы 15.2 L Less
Выбросы Соответствует требованиям стандартов, эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США/Stage IIIA ЕС) стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США, Stage II ЕС или Nonroad Stage III (Китай). Соответствует требованиям стандартов, эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США/Stage IIIA ЕС) стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США, Stage II ЕС или Nonroad Stage III (Китай). Less
Мощность двигателя — 1600 об/мин: SAE J1995 (полная) 366.0 л.с. 273.0 кВт Less
Мощность двигателя — 1600 об/мин: ISO 14396 361.0 л.с. 269.0 кВт Less
Мощность двигателя — 1600 об/мин: ISO 14396 (DIN) 365.0 л.с. 269.0 кВт Less
Мощность двигателя — 1900 об/мин: ISO 9249/SAE J1349 325.0 л.с. 242.0 кВт Less
Мощность двигателя — 1900 об/мин: ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 328.0 л.с. 242.0 кВт Less

Массы

Эксплуатационная масса 84549.0 фунты 38351.0 кг Less
Эксплуатационная масса – стандартная 84549.0 фунты 38351.0 кг Less
Эксплуатационная масса — LGP 81049.0 фунты 36763.0 кг Less
Транспортировочная масса — стандартная 65153.0 фунты 29553.0 кг Less
Транспортировочная масса — LGP 67254.0 фунты 30506.0 кг Less

Коробка передач

1-я передача переднего хода 2.1 миль/ч 3.4 км/ч Less
2-я передача переднего хода 3.8 миль/ч 6.1 км/ч Less
3-я передача переднего хода 6.6 миль/ч 10.6 км/ч Less
1-я передача заднего хода 2.8 миль/ч 4.5 км/ч Less
2-я передача заднего хода 5.0 миль/ч 8.0 км/ч Less
3-я передача заднего хода 8.8 миль/ч 14.2 км/ч Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 158.5 галл. 600.0 L Less
Система охлаждения 16.4 галл. 62.0 L Less
Силовая передача 40.9 галл. 155.0 L Less
Бортовые редукторы (каждый) 3.3 галл. 12.5 L Less
Картер двигателя* 10.0 галл. 38.0 L Less
Рамы катков (каждая) 17.2 галл. 65.0 L Less
Корпус оси качания 10.6 галл. 40.0 L Less
Примечание *С масляными фильтрами. *С масляными фильтрами. Less

Отвалы — вместимость (SAE J1265)

8SU 13.5 ярд3 10.3 м3 Less
8U 15.3 ярд3 11.7 м3 Less
8A 6.1 ярд3 4.7 м3 Less
8SU LGP 12.9 ярд3 9.9 м3 Less

Отвалы — ширина (по боковым накладкам)

8SU 13.26 футы 4041.0 мм Less
8U 14.0 футы 4267.0 мм Less
8A 16.37 футы 4990.0 мм Less
8SU LGP 14.9 футы 4542.0 мм Less

Габаритные размеры — стандартный

Ширина бульдозера без цапф (стандартная ширина башмаков) 9.0 футы 2743.0 мм Less
Высота машины (кабина ROPS/FOPS) 11.44 футы 3488.0 мм Less
Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом 10.52 футы 3207.0 мм Less
Габаритная длина базового бульдозера 15.25 футы 4647.0 мм Less
Габаритная длина базового бульдозера — со следующим навесным оборудованием: одностоечный рыхлитель 4.98 футы 1519.0 мм Less
Габаритная длина базового бульдозера — со следующим навесным оборудованием: многостоечный рыхлитель 5.29 футы 1613.0 мм Less
Габаритная длина базового бульдозера — со следующим навесным оборудованием: полусферический отвал 6.05 футы 1844.0 мм Less
Габаритная длина базового бульдозера — со следующим навесным оборудованием: сферический отвал 7.35 футы 2241.0 мм Less
Габаритная длина базового бульдозера — со следующим навесным оборудованием: поворотный отвал (не повернут) 6.65 футы 2027.0 мм Less
Габаритная длина базового бульдозера — со следующим навесным оборудованием: поворотный отвал (повернут на 25 градусов) 10.07 футы 3068.0 мм Less
Габаритная длина базового бульдозера — со следующим навесным оборудованием: сцепное устройство 1.33 футы 406.0 мм Less
Высота грунтозацепа 3.1 дюймы 78.0 мм Less
Дорожный просвет 2.01 футы 613.0 мм Less
Давление на грунт (ISO 16754) 12.5 фунтов/кв. дюйм 86.4 кПа Less

Габаритные размеры — неподвесной

Ширина бульдозера без цапф (стандартная ширина башмаков) 9.0 футы 2743.0 мм Less
Высота машины (кабина ROPS/FOPS) 11.44 футы 3488.0 мм Less
Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом 10.69 футы 3258.0 мм Less
Габаритная длина базового бульдозера 15.25 футы 4647.0 мм Less
Габаритная длина базового бульдозера — со следующим навесным оборудованием: одностоечный рыхлитель 4.98 футы 1519.0 мм Less
Габаритная длина базового бульдозера — со следующим навесным оборудованием: многостоечный рыхлитель 5.29 футы 1613.0 мм Less
Габаритная длина базового бульдозера — со следующим навесным оборудованием: полусферический отвал 6.05 футы 1844.0 мм Less
Габаритная длина базового бульдозера — со следующим навесным оборудованием: сферический отвал 7.35 футы 2241.0 мм Less
Габаритная длина базового бульдозера — со следующим навесным оборудованием: поворотный отвал (не повернут) 6.65 футы 2027.0 мм Less
Габаритная длина базового бульдозера — со следующим навесным оборудованием: поворотный отвал (повернут на 25 градусов) 10.07 футы 3068.0 мм Less
Габаритная длина базового бульдозера — со следующим навесным оборудованием: сцепное устройство 1.33 футы 406.0 мм Less
Высота грунтозацепа 3.1 дюймы 78.0 мм Less
Дорожный просвет 1.99 футы 606.0 мм Less
Давление на грунт (ISO 16754) 12.5 фунтов/кв. дюйм 86.4 кПа Less

Размеры — LGP

Ширина бульдозера без цапф (стандартная ширина башмаков) 10.86 футы 3311.0 мм Less
Высота машины (кабина ROPS/FOPS) 11.44 футы 3488.0 мм Less
Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом 10.52 футы 3207.0 мм Less
Габаритная длина базового бульдозера 15.25 футы 4647.0 мм Less
Габаритная длина базового бульдозера — со следующим навесным оборудованием: одностоечный рыхлитель н/д н/д Less
Габаритная длина базового бульдозера — со следующим навесным оборудованием: многостоечный рыхлитель н/д н/д Less
Габаритная длина базового бульдозера — со следующим навесным оборудованием: полусферический отвал 6.05 футы 1844.0 мм Less
Габаритная длина базового бульдозера — со следующим навесным оборудованием: сферический отвал н/д н/д Less
Габаритная длина базового бульдозера — со следующим навесным оборудованием: поворотный отвал (не повернут) н/д н/д Less
Габаритная длина базового бульдозера — со следующим навесным оборудованием: поворотный отвал (повернут на 25 градусов) н/д н/д Less
Габаритная длина базового бульдозера — со следующим навесным оборудованием: сцепное устройство 1.33 футы 406.0 мм Less
Высота грунтозацепа 3.1 дюймы 78.0 мм Less
Дорожный просвет 2.01 футы 613.0 мм Less
Давление на грунт (ISO 16754) 7.6 фунтов/кв. дюйм 52.3 кПа Less

Производительность

  • Увеличенная производительность и экономия топлива до 10% улучшают производительность бульдозерных работ до 18%.(1)
  • Перемещайте на 13% больше материала за один проход с самыми вместительными стандартными отвалами в своем размерном классе (10,3 м3).
  • Продолжайте работу даже в условиях высоких температур благодаря улучшенной системе охлаждения.(1) Работайте на второй передаче для большей производительности бульдозерных работ.
  • Экономьте топливо благодаря автоматическому вентилятору с гидроприводом, который снижает частоту вращения при более низких температурах. Дополнительная возможность обратного вращения для работы в условиях повышенной загрязненности.
  • Функция автоматического переключения передач автоматически понижает передачу в зависимости от нагрузки, что увеличивает общую экономию топлива.
(1) По сравнению с предыдущей моделью D8R.

Производительность

  • Двигатель Cat C15 с технологией ACERT™ развивает большую мощность (1) и обеспечивает проверенную в течение более 10 лет высокую надежность в самых разных условиях эксплуатации.
  • Более эффективный силовой агрегат, вентилятор с гидроприводом и новый радиатор улучшают контроль температуры до 23 %.(1)
  • Специально разработанная комплектация для пустынного климата обеспечивает дополнительную эффективность охлаждения и защиту при работе в условиях крайне высокого содержания песка или абразивных материалов.
  • Устанавливаемый по заказу конденсатор системы кондиционирования воздуха в кабине поддерживает производительность системы, улучшает охлаждение двигателя и упрощает техническое обслуживание.
  • Простой доступ для технического обслуживания благодаря широким дверцам моторного отсека и панелям доступа к дополнительному нижнему щитку.
(1) По сравнению с предыдущей моделью D8R.

Простота эксплуатации

  • Устанавливаемые по заказу электрогидравлические органы управления снижают усталость оператора, обеспечивают повышенную точность и более быстрый отклик, а также включают технологии Cat Connect GRADE.
  • Новый дополнительный монитор оснащен полноцветным жидкокристаллическим дисплеем (LCD)(2) и удобно отображает информацию о машине и параметры меню Grade Control Data.
  • ЖК-дисплей совместим с камерой заднего вида для дополнительной безопасности.
(2) Поставляется не во все регионы продаж. Обратитесь к своему дилеру Cat.

Технологии Cat Connect

  • Функция индикации уклона Cat (стандартная комплектация — с электрогидравлическим органами управления) отображает в реальном времени поперечный уклон машины и продольную ориентацию на основном мониторе, помогая операторам точнее работать на склонах.
  • Автоматическое поддержание наклона отвала с помощью системы регулирования уклона по отдельному заказу Cat GRADE с функцией Slope Assist (по заказу — требуются электрогидравлические органы управления). Сокращение сроков выполнения работ, лучшее качество поверхности и значительное снижение утомляемости оператора. Дополнительное аппаратное оборудование не требуется.
  • Универсальная масштабируемая система Cat AccuGrade™ (по заказу — требуются электрогидравлические органы управления) является устанавливаемой дилером системой регулирования уклона. На выбор предоставляются лазерные датчики, глобальная навигационная спутниковая система (GNSS) и универсальная станция позиционирования (UTS). Вы получите уровень точности, соответствующий вашим требованиям.
  • Дистанционное управление при помощи Product Link/VisionLink® помогает эффективнее управлять парком техники и получать больше прибыли.(2)
(2) Поставляется не во все регионы продаж. Обратитесь к своему дилеру Cat.