< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Прочная конструкция D9T хорошо подходит для тяжелых условий работы. Машина обладает превосходной производительностью и надежностью и обеспечивает повышенный комфорт оператора. Современный бульдозер D9T поможет вам выполнить все ежедневные коммерческие задачи.

Модель двигателя Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Мощность на маховике 410.0 л.с. 306.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 5.7 дюймы 145.0 мм Less
Ход поршня 7.2 дюймы 183.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 1106.0 дюйм3 18.1 Н Less
Выбросы Соответствие требованиям эквивалентных Tier 2 Агентства по охране окружающей среды и Stage II ЕС и эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды и Stage IIIA ЕС Соответствие требованиям эквивалентных Tier 2 Агентства по охране окружающей среды и Stage II ЕС и эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды и Stage IIIA ЕС Less
Полезная мощность по SAE J1349/ISO 9249 410.0 л.с. 306.0 кВт Less
Мощность двигателя — полная, SAE J1995* 448.0 л.с. 334.0 кВт Less
Мощность двигателя — ISO 14396 441.0 л.с. 329.0 кВт Less
Мощность двигателя — номинальная SAE J1349/ISO 9249 410.0 л.с. 306.0 кВт Less
Примечание * Без учета потерь на вентиляторе. * Без учета потерь на вентиляторе. Less
Примечание Номинальные характеристики двигателя при частоте вращения 1833 об/мин. Номинальные характеристики двигателя при частоте вращения 1833 об/мин. Less
Примечание Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, работающим при максимальных оборотах, воздушным фильтром, глушителем и генератором. Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, работающим при максимальных оборотах, воздушным фильтром, глушителем и генератором. Less
Примечание При работе на высоте до 2286 м (7500 футов) над уровнем моря снижения номинальной мощности двигателя не происходит. Имеется возможность поставки комплектации для работы на высоте над уровнем моря более 2286 м (7500 футов). При работе на высоте до 2286 м (7500 футов) над уровнем моря снижения номинальной мощности двигателя не происходит. Имеется возможность поставки комплектации для работы на высоте над уровнем моря более 2286 м (7500 футов). Less

Масса

Эксплуатационная масса 105539.0 фунты 47872.0 кг Less
Транспортировочная масса 78806.0 фунты 35746.0 кг Less
Примечание Эксплуатационная масса: с учетом массы средств гидравлического управления, гидроцилиндра наклона отвала, охлаждающей жидкости, смазки, полного топливного бака, кабины, оснащенной конструкциями ROPS/FOPS, полусферического отвала, одностоечного рыхлителя, гусеничных лент с башмаками ES шириной 610 мм (24 дюйма), а также массы оператора. Эксплуатационная масса: с учетом массы средств гидравлического управления, гидроцилиндра наклона отвала, охлаждающей жидкости, смазки, полного топливного бака, кабины, оснащенной конструкциями ROPS/FOPS, полусферического отвала, одностоечного рыхлителя, гусеничных лент с башмаками ES шириной 610 мм (24 дюйма), а также массы оператора. Less
Примечание Отгрузочная масса: шасси базовой машины с кабиной, базовая машина, осью качания, рамами катков, гусеничными лентами и конструкцией ROPS. Отгрузочная масса: шасси базовой машины с кабиной, базовая машина, осью качания, рамами катков, гусеничными лентами и конструкцией ROPS. Less

Коробка передач

1-я передача переднего хода 2.4 миль/ч 3.9 км/ч Less
2-я передача переднего хода 4.2 миль/ч 6.8 км/ч Less
3-я передача переднего хода 7.3 миль/ч 11.7 км/ч Less
1-я передача заднего хода 2.9 миль/ч 4.7 км/ч Less
2-я передача заднего хода 5.2 миль/ч 8.4 км/ч Less
3-я передача заднего хода 8.9 миль/ч 14.3 км/ч Less
1-я передача переднего хода 1 — тяговое усилие 161000.0 фунт-сил 716500.0 N Less
2-я передача переднего хода 1 — тяговое усилие 90000.0 фунт-сил 400500.0 N Less
3-я передача переднего хода 1 — тяговое усилие 50000.0 фунт-сил 222500.0 N Less

Гидросистема управления

Тип насоса Поршневой насос с приводом от маховика Поршневой насос с приводом от маховика Less
Производительность насоса (рулевое управление) 102.0 галл/мин 387.0 л/мин Less
Производительность насоса (контур рабочего оборудования) 60.0 галл/мин 226.0 л/мин Less
Расход гидроцилиндра наклона со стороны штока 37.0 галл/мин 140.0 л/мин Less
Расход в поршневой полости гидроцилиндра наклона 50.0 галл/мин 188.0 л/мин Less
Давление срабатывания предохранительного клапана бульдозера 3800.0 фунтов/кв. дюйм 26200.0 кПа Less
Давление открытия предохранительного клапана гидроцилиндра наклона 2800.0 фунтов/кв. дюйм 19300.0 кПа Less
Давление открытия предохранительного клапана рыхлителя (контур подъема) 3800.0 фунтов/кв. дюйм 26200.0 кПа Less
Давление открытия предохранительного клапана рыхлителя (контур наклона) 3800.0 фунтов/кв. дюйм 26200.0 кПа Less
Рулевое управление 5875.0 фунтов/кв. дюйм 40500.0 кПа Less
Объем бака 23.5 галл. США 89.0 Н Less
Примечание Производительность насоса рулевого управления измерена при 1800 об/мин и 30 000 кПа (4351 фунтов/кв. дюйм). Производительность насоса рулевого управления измерена при 1800 об/мин и 30 000 кПа (4351 фунтов/кв. дюйм). Less
Примечание Производительность насоса навесного оборудования измерена при 1800 об/мин и 20 000 кПа (2900 фунтов/кв. дюйм). Производительность насоса навесного оборудования измерена при 1800 об/мин и 20 000 кПа (2900 фунтов/кв. дюйм). Less
Примечание Электрогидравлический клапан управления обеспечивает вспомогательное усилие при использовании органов управления рыхлителем и отвалом. Стандартная гидросистема имеет четыре гидрораспределителя. Электрогидравлический клапан управления обеспечивает вспомогательное усилие при использовании органов управления рыхлителем и отвалом. Стандартная гидросистема имеет четыре гидрораспределителя. Less
Примечание В систему входят насос, бак с фильтром, маслоохладитель, клапаны, трубопроводы, рычажный механизм и рычаги управления. В систему входят насос, бак с фильтром, маслоохладитель, клапаны, трубопроводы, рычажный механизм и рычаги управления. Less

Ходовая часть

Тип башмака Для тяжелых условий эксплуатации Для тяжелых условий эксплуатации Less
Ширина башмака 24.0 дюймы 610.0 мм Less
Кол-во башмаков на сторону 43 43 Less
Высота грунтозацепов 3.3 дюймы 84.0 мм Less
Шаг гусеничной цепи 9.44 дюймы 240.0 мм Less
Дорожный просвет 23.5 дюймы 596.0 мм Less
Ширина колеи 88.6 дюймы 2250.0 мм Less
Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом 136.6 дюймы 3470.0 мм Less
Площадь контакта с грунтом 6569.0 in2 4.24 m2 Less
Количество опорных катков на сторону 8 8 Less
Количество поддерживающих катков 1 с каждой стороны (дополнительно) 1 с каждой стороны (дополнительно) Less
Примечание Гусеничная лента с принудительным удержанием пальца. Гусеничная лента с принудительным удержанием пальца. Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 235.0 галл. США 889.0 Н Less
Система охлаждения 26.7 галл. США 101.0 Н Less
Картер двигателя* 9.0 галл. США 34.0 Н Less
Силовая передача 43.3 галл. США 164.0 Н Less
Бортовые редукторы (каждый) 3.9 галл. США 15.0 Н Less
Рамы катков (каждая) 11.9 галл. США 45.0 Н Less
Корпус оси качания 7.9 галл. США 30.0 Н Less
Масло в гидробаке (только) 23.5 галл. США 89.0 Н Less
Примечание * С масляными фильтрами. * С масляными фильтрами. Less

Отвалы — 9SU

Вместимость (SAE J1265) 17.7 ярд3 13.5 м3 Less
Ширина (по боковым накладкам) 14.14 футы 4310.0 мм Less
Высота 6.35 футы 1934.0 мм Less
глубина копания 23.9 дюймы 606.0 мм Less
Дорожный просвет 56.0 дюймы 1422.0 мм Less
Максимальный наклон 37.0 дюймы 940.0 мм Less
Масса* (без гидравлических органов управления) 15130.0 фунты 6863.0 кг Less
Полная эксплуатационная масса** (с отвалом и одностоечным рыхлителем) 105539.0 фунты 47872.0 кг Less
Примечание * Включает оборудование для установки отвала, гидроцилиндр наклона отвала и гидроцилиндры подъема отвала. * Включает оборудование для установки отвала, гидроцилиндр наклона отвала и гидроцилиндры подъема отвала. Less
Примечание ** Полная эксплуатационная масса: с учетом массы средств гидравлического управления, гидроцилиндра наклона отвала, охлаждающей жидкости, смазки, полного топливного бака, кабины, оснащенной конструкциями ROPS/FOPS, отвала, одностоечного рыхлителя, гусеничных лент с башмаками ES шириной 610 мм (24 дюйма), а также массы оператора. ** Полная эксплуатационная масса: с учетом массы средств гидравлического управления, гидроцилиндра наклона отвала, охлаждающей жидкости, смазки, полного топливного бака, кабины, оснащенной конструкциями ROPS/FOPS, отвала, одностоечного рыхлителя, гусеничных лент с башмаками ES шириной 610 мм (24 дюйма), а также массы оператора. Less

Отвалы — 9U

Вместимость (SAE J1265) 21.4 ярд3 16.4 м3 Less
Ширина (по боковым накладкам) 15.25 футы 4650.0 мм Less
Высота 6.35 футы 1934.0 мм Less
глубина копания 23.9 дюймы 606.0 мм Less
Дорожный просвет 56.0 дюймы 1422.0 мм Less
Максимальный наклон 39.9 дюймы 1014.0 мм Less
Масса* (без гидравлических органов управления) 16288.0 фунты 7388.0 кг Less
Полная эксплуатационная масса** (с отвалом и одностоечным рыхлителем) 106836.0 фунты 48460.0 кг Less
Примечание * Включает оборудование для установки отвала, гидроцилиндр наклона отвала и гидроцилиндры подъема отвала. * Включает оборудование для установки отвала, гидроцилиндр наклона отвала и гидроцилиндры подъема отвала. Less
Примечание ** Полная эксплуатационная масса: с учетом массы средств гидравлического управления, гидроцилиндра наклона отвала, охлаждающей жидкости, смазки, полного топливного бака, кабины, оснащенной конструкциями ROPS/FOPS, отвала, одностоечного рыхлителя, гусеничных лент с башмаками ES шириной 610 мм (24 дюйма), а также массы оператора. ** Полная эксплуатационная масса: с учетом массы средств гидравлического управления, гидроцилиндра наклона отвала, охлаждающей жидкости, смазки, полного топливного бака, кабины, оснащенной конструкциями ROPS/FOPS, отвала, одностоечного рыхлителя, гусеничных лент с башмаками ES шириной 610 мм (24 дюйма), а также массы оператора. Less

Рыхлители — регулируемые, параллелограммные, одностоечные, стандартные/глубокие

Общая ширина балки н/д н/д Less
Количество отверстий стоек 3 3 Less
Максимальная высота подъема зуба над грунтом (до наконечника, палец в нижнем отверстии) 882 мм/817 мм (34,7 дюйма/32,2 дюйма) 882 мм/817 мм (34,7 дюйма/32,2 дюйма) Less
Максимальное проникновение (стандартный наконечник) 1231 мм/1727 мм (48,5 дюйма/68 дюймов) 1231 мм/1727 мм (48,5 дюйма/68 дюймов) Less
Максимальное усилие заглубления (вертикальная стойка) 158 кН/172 кН (35,520 фунт-сил/38,667 фунт-сил) 158 кН/172 кН (35,520 фунт-сил/38,667 фунт-сил) Less
Усилие отрыва 332 кН/331 кН (74,637 фунт-сил/74,412 фунт-сил) 332 кН/331 кН (74,637 фунт-сил/74,412 фунт-сил) Less
Масса (с одностоечным рыхлителем) 4293 кг/4420 кг (9,464 фунтов/9,744 фунтов) 4293 кг/4420 кг (9,464 фунтов/9,744 фунтов) Less
Общая эксплуатационная масса* (с полусферическим отвалом и рыхлителем) 105539.0 фунты 47872.0 кг Less
Примечание * Полная эксплуатационная масса: с учетом массы средств гидравлического управления, гидроцилиндра наклона отвала, охлаждающей жидкости, смазки, полного топливного бака, кабины, оснащенной конструкциями ROPS/FOPS, полусферического отвала, рыхлителя, гусеничных лент с башмаками ES шириной 610 мм (24 дюйма), а также массы оператора. * Полная эксплуатационная масса: с учетом массы средств гидравлического управления, гидроцилиндра наклона отвала, охлаждающей жидкости, смазки, полного топливного бака, кабины, оснащенной конструкциями ROPS/FOPS, полусферического отвала, рыхлителя, гусеничных лент с башмаками ES шириной 610 мм (24 дюйма), а также массы оператора. Less
Примечание В значение массы одностоечной конфигурации включена масса съемника пальца. В значение массы одностоечной конфигурации включена масса съемника пальца. Less

Рыхлители — Регулируемый параллелограммный + многостоечный

Количество отверстий стоек 2 2 Less
Общая ширина балки 4.36 футы 1330.0 мм Less
Максимальная высота подъема зуба над грунтом (до наконечника, палец в нижнем отверстии) 34.6 дюймы 879.0 мм Less
Максимальное проникновение (стандартный наконечник) 31.4 дюймы 798.0 мм Less
Максимальное усилие заглубления (вертикальная стойка) 34621.0 фунты 154.0 кН Less
Усилие отрыва (многостоечный рыхлитель с одним зубом) 81156.0 фунты 361.0 кН Less
Масса (с одностоечным рыхлителем) 9156.0 фунты 4153.0 кг Less
Общая эксплуатационная масса* (с полусферическим отвалом и рыхлителем) 106309.0 фунты 48221.0 кг Less
Примечание * Полная эксплуатационная масса: с учетом массы средств гидравлического управления, гидроцилиндра наклона отвала, охлаждающей жидкости, смазки, полного топливного бака, кабины, оснащенной конструкциями ROPS/FOPS, полусферического отвала, рыхлителя, гусеничных лент с башмаками ES шириной 610 мм (24 дюйма), а также массы оператора. * Полная эксплуатационная масса: с учетом массы средств гидравлического управления, гидроцилиндра наклона отвала, охлаждающей жидкости, смазки, полного топливного бака, кабины, оснащенной конструкциями ROPS/FOPS, полусферического отвала, рыхлителя, гусеничных лент с башмаками ES шириной 610 мм (24 дюйма), а также массы оператора. Less
Примечание + Полная эксплуатационная масса включает также массу (1) стойки. Масса каждой дополнительной стойки составляет 347 кг. + Полная эксплуатационная масса включает также массу (1) стойки. Масса каждой дополнительной стойки составляет 347 кг. Less

Лебедки

Модель лебедки PA140VS PA140VS Less
Масса* 3950.0 фунты 1790.0 кг Less
Количество масла 4.0 галл. США 15.0 Н Less
Увеличенная длина бульдозера 21.9 дюймы 557.0 мм Less
Ширина барабана 12.6 дюймы 320.0 мм Less
Диаметр проволочного каната — рекомендуемый 1.13 дюймы 28.0 мм Less
Диаметр проволочного каната — дополнительный 1.25 дюймы 32.0 мм Less
Максимальная емкость барабана — рекомендуемая длина троса 257.0 футы 78.0 м Less
Максимальная емкость барабана — дополнительная длина троса 204.0 футы 62.0 м Less
Размеры обжимного кольца стального троса — наружный диаметр 2.4 дюймы 60.0 мм Less
Размеры обжимного кольца стального троса — длина 2.8 дюймы 70.0 мм Less
Примечание Система двойного торможения с регулируемой скоростью, гидроприводом и тремя направляющими роликами. Система двойного торможения с регулируемой скоростью, гидроприводом и тремя направляющими роликами. Less
Примечание * Масса: указанное значение является массой неоснащенной лебедки. В данное значение не входит масса крепежных деталей, элементов управления, масла и троса. С противовесом: 3700 кг (8150 фунтов). * Масса: указанное значение является массой неоснащенной лебедки. В данное значение не входит масса крепежных деталей, элементов управления, масла и троса. С противовесом: 3700 кг (8150 фунтов). Less

Соответствие стандартам

Конструкция ROPS Компания Cat поставляет для этой машины конструкцию защиты при опрокидывании (ROPS), отвечающую требованиям SAE J1040 МАЙ 94, ISO 3471:1994. Компания Cat поставляет для этой машины конструкцию защиты при опрокидывании (ROPS), отвечающую требованиям SAE J1040 МАЙ 94, ISO 3471:1994. Less
Конструкция защиты оператора от падающих предметов (FOPS) Конструкция для защиты от падающих предметов (FOPS) соответствует требованиям стандарта ISO 3449:2005 уровень II. Конструкция для защиты от падающих предметов (FOPS) соответствует требованиям стандарта ISO 3449:2005 уровень II. Less
Звукозащищенная Воспринимаемый оператором уровень шума в кабине (эквивалентный уровень звукового давления), измеренный в ходе рабочего цикла по методике, регламентируемой стандартом ANSI/SAE J1166 OCT 98, составляет 77 дБ (А) (для правильно установленной и обслуживаемой кабины Caterpillar при закрытых дверях и окнах). Воспринимаемый оператором уровень шума в кабине (эквивалентный уровень звукового давления), измеренный в ходе рабочего цикла по методике, регламентируемой стандартом ANSI/SAE J1166 OCT 98, составляет 77 дБ (А) (для правильно установленной и обслуживаемой кабины Caterpillar при закрытых дверях и окнах). Less
Звукозащищенная Уровень шума снаружи машины в стандартной комплектации, измеренный на расстоянии 15 м (49 футов) согласно методике, регламентируемой стандартом SAE J88 APR95 при движении на одной из промежуточных передач, составляет 87 дБ (А). Уровень шума снаружи машины в стандартной комплектации, измеренный на расстоянии 15 м (49 футов) согласно методике, регламентируемой стандартом SAE J88 APR95 при движении на одной из промежуточных передач, составляет 87 дБ (А). Less

Размеры (приблизительные)

Дорожный просвет* 23.4 дюймы 596.0 мм Less
Ширина колеи 88.6 дюймы 2250.0 мм Less
Ширина без цапф (стандартный башмак) 113.4 дюймы 2880.0 мм Less
Ширина по цапфам 129.9 дюймы 3300.0 мм Less
Высота (кабина с конструкцией FOPS)* 150.4 дюймы 3820.0 мм Less
Высота (до верха выхлопной трубы)* 154.3 дюймы 3919.0 мм Less
Высота (ROPS/навес)* 157.5 дюймы 4000.0 мм Less
Высота сцепного устройства (по центру сцепной серьги)* 30.0 дюймы 763.0 мм Less
Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом 136.6 дюймы 3470.0 мм Less
Габаритная длина базового бульдозера 193.3 дюймы 4910.0 мм Less
Длина базового бульдозера с тягово-сцепным устройством 204.0 дюймы 5180.0 мм Less
Длина базового бульдозера с лебедкой 218.3 дюймы 5545.0 мм Less
Длина с полусферическим отвалом** 270.9 дюймы 6880.0 мм Less
Длина со сферическим отвалом 274.3 дюймы 6967.0 мм Less
Длина с одностоечным рыхлителем 257.0 дюймы 6529.0 мм Less
Длина с многостоечным рыхлителем 257.4 дюймы 6538.0 мм Less
Габаритная длина (с полусферическим отвалом/с одностоечным рыхлителем) 324.0 дюймы 8230.0 мм Less
Примечание *С учетом прибавления высоты грунтозацепов к габаритной высоте в случае перемещения по жесткой поверхности. *С учетом прибавления высоты грунтозацепов к габаритной высоте в случае перемещения по жесткой поверхности. Less
Примечание **Включая сцепное устройство. **Включая сцепное устройство. Less

Несущие конструкции

Разработаны для обеспечения максимальной производительности и длительного срока службы.


Двигатель C18 с технологией ACERT

Мощность и надежность для повышенной производительности.


Система охлаждения

Превосходное охлаждение позволяет выполнять работу даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.


Силовая передача

Мощность и точность управления для эффективного перемещения материала


Ходовая часть

Разработана для оптимальной устойчивости машины и производительности на вашей рабочей площадке.


Навесное оборудование

Обеспечение универсальности машины для выполнения различных типов работ.


Кабина оператора

Обеспечивает комфортные условия работы, удобство и высокую производительность труда оператора.


Органы управления рабочим оборудованием и поворотом

Эргономичность также способствует упрощению процесса управления


Интегрированные технологии

Контроль, управление и улучшенное функционирование на рабочей площадке.


Безопасность

Безопасность — главная задача.


Удобство технического обслуживания

Сокращение времени, необходимого на проведение технического обслуживания, для уменьшения времени простоев.


Устойчивое развитие

Заботимся о наследии для будущих поколений.


Поддержка клиентов

Дилеры Cat обладают полной квалификацией для обеспечения исправности вашей техники.


D9T Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Генератор, 95 А
  • Сигнал заднего хода
  • Аккумуляторные батареи (2), 12 вольт, 200 ампер-часов
  • Электрический преобразователь, 12 В, 10 А и 20 А
  • Диагностический разъем
  • Звуковой сигнал переднего хода
  • Освещение моторного отсека
  • Система освещения, шесть (6) световых приборов с галогенными лампами
  • Разъем устройства облегчения пуска

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Электронная система контроля
  • Система кондиционирования воздуха и отопитель
  • Регулируемый подлокотник
  • Кабина с конструкцией FOPS
  • Электронный выключатель, органы управления гидравликой
  • Педаль деселератора
  • Электронный переключатель регулятора оборотов
  • Управляющая гидросистема бульдозера и рыхлителя с электронным управлением
  • Зеркало заднего вида
  • Комплект для подключения плеера MP3/IPOD
  • Комплект для подключения радиоприемника, развлекательной системы
  • Брус ROPS
  • Сиденье с тканевой обивкой и пневматической подвеской
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой, ширина 76 мм (3 дюйма)
  • Стеклоочистители с прерывистым режимом и режимами низкой и высокой скорости

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Каталог деталей на компакт-диске
  • Экологически безопасные сливные краны
  • Отверстия для отбора проб жидкости
  • Подготовка для установки системы профилирования
  • Сервисный центр на уровне земли
  • Product Link
  • Антивандальная защита (8 особо прочных запирающихся крышек)
  • Система VIMS 3G

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Промежуточный охладитель наддувочного воздуха
  • Воздушный фильтр с предварительным очистителем воздуха
  • Плоский радиатор с алюминиевыми ребрами, 6 ребер на дюйм
  • Двигатель C18 с технологией ACERT: – электрический стартер, 24 В
  • Управляемое перемещение дроссельной заслонки
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы
  • Таймер отключения двигателя после работы на холостом ходу.
  • Система облегчения пуска двигателя с впрыском эфира, автоматическая
  • Система быстрой заправки топлива
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Система быстрой замены масла в двигателе и силовой передаче
  • Глушитель
  • Электронный стояночный тормоз
  • Сетчатый фильтр предварительной очистки
  • Топливный фильтр-отстойник
  • Управление переключением передач
  • Бортовые редукторы планетарные, двухступенчатые, с тремя сателлитами
  • Гидротрансформатор
  • Электронное управление коробкой передач (ECPC), (3 передачи переднего и 3 передачи заднего хода)

БЕЗОПАСНОСТЬ
  • Точки крепления
  • Ограждения на крыльях
  • Прочные ступеньки и поручни
  • Система контроля отсутствия оператора

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • Масленки торцевых шатунных шеек балансира, дистанционные
  • Катки и направляющие колеса со смазкой на весь срок службы
  • Ведущее колесо со сменными сегментами
  • Подрессоренная ходовая часть, рама трубчатой конструкции для катков гусеничной ленты с 8 опорными катками
  • Гидравлические устройства натяжения гусеничной ленты
  • Направляющие гусениц
  • Замыкающие звенья башмака (2 детали)

D9T Дополнительное оборудование

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БУЛЬДОЗЕРНЫХ РАБОТ
  • 9SU, отвал
  • Отвал 9SU, толкающая плита
  • 9SU, устойчивый к абразивному износу
  • 9SU, устойчивый к абразивному износу, черный
  • Отвал 9SU для закладки отходов
  • 9U, отвал
  • 9U, устойчивый к абразивному износу
  • 9U, устойчивый к абразивному износу, черный

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Предупредительный мигающий фонарь
  • Дополнительные осветительные приборы: – девять (9) светодиодных фонарей; – девять (9) ксеноновых фонарей; – десять (10) галогенных фонарей

ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
  • Нижние: – передний противовес; – частичные; – герметичные.
  • Щиток топливного бака
  • Щиток топливного бака с кожухом коробки передач
  • Передний отбойный брус
  • Направляющие колеса ходовой части

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Система кондиционирования воздуха — устанавливаемая на конструкцию ROPS
  • Остекление кабины: - 276 кПа (40 фунтов на кв. дюйм); - ударопрочное; - с двойным стеклопакетом.
  • Оснащение рабочего места оператора: - конфигурация в соответствии с антропометрическими параметрами 5% рабочего населения; - быстросъемные панели пола.
  • Фильтр предварительной очистки
  • Сиденье: – с виниловой обивкой и пневматической подвеской; – сиденье с подогревом, вентиляцией, тканевой обивкой и пневматической подвеской.
  • Комплект улучшения обзорности: – зеркала; – одна камера
  • Шторки на окнах

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Экраны выхлопной системы двигателя
  • Нагреватель охлаждающей жидкости двигателя
  • Подогреватель топлива
  • Аккумуляторная батарея, комплектация для низких температур (включает две дополнительных аккумуляторных батареи повышенной емкости и дополнительный пусковой двигатель)
  • Предпусковая смазка, двигатель

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Бортовые редукторы: – комплектация для низких температур; – со щитками; – удаление отходов.
  • Комплектация для работы на большой высоте над уровнем моря

ЗАДНЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Противовес
  • Система CapSure, устанавливаемая безударным способом и обеспечивающая надежное удержание: - одностоечная; - многостоечная; - одностоечная глубокая.
  • Сцепное устройство
  • Многостоечный рыхлитель: – стандартный
  • Козырек заднего стекла
  • Одностоечный рыхлитель: – съемник пальца; – стандартный
  • Отбойный брус
  • Лебедка (для улучшения производительности и устойчивости рекомендуется использовать задненавесное оборудование и/или противовесы).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ
  • Для условий повышенной загрязненности
  • Звукозащищенная
  • Сгребание мусора в кучи
  • Работа с отходами

ТЕХНОЛОГИЯ
  • Система AccuGrade
  • Трехмерная система регулирования уклона Cat
  • Производительность: – функция AutoCarry; – автоматическое управление рыхлителем.
  • Модуль Terrain для профилирования

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • Комплектации: – ля работы с высоким абразивным износом; – для эксплуатации в условиях низких температур; – для перегрузки отходов.
  • Поддерживающие катки
  • Поддерживающие катки, комплектация для низких температур
  • Герметичная и заправленная смазкой гусеничная лента типа PPR: – 560 мм (22 дюйма), для тяжелых условий эксплуатации; – 610 мм (24 дюйма), для тяжелых условий эксплуатации; – 610 мм (24 дюйма), для тяжелых условий эксплуатации, с трапецеидальными отверстиями; – 610 мм (24 дюйма), для сверхтяжелых условий эксплуатации; – 610 мм (24 дюйма), для сверхтяжелых условий эксплуатации, с трапецеидальными отверстиями; – 685 мм (27 дюймов), для тяжелых условий эксплуатации; – 685 мм (27 дюймов), для тяжелых условий эксплуатации, со срезанными углами; – 685 мм (27 дюймов), для тяжелых условий эксплуатации, с трапецеидальными отверстиями; – 685 мм (27 дюймов), для сверхтяжелых условий эксплуатации; – 760 мм (30 дюймов), для обычных условий эксплуатации; – 760 мм (30 дюймов), для обычных условий эксплуатации, с трапецеидальными отверстиями.