< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Прочность является неотъемлемым качеством бульдозеров Cat® большой мощности, что гарантирует максимальную техническую готовность на протяжении нескольких сроков службы. Модульная конструкция наших машин обеспечивает оптимальные эксплуатационные характеристики и простоту технического обслуживания. Благодаря этому наши машины обеспечивают эффективное и безопасное перемещение материалов при снижении удельных затрат на тонну материала. В конструкцию новых моделей внесены улучшения в отношении безопасности и комфорта оператора, а также добавлены электронные функции, позволяющие повысить производительность и обеспечить прибыльность вашего бизнеса на долгое время.

Модель двигателя Cat® C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™ Less
Мощность на маховике 850.0 л.с. 634.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 5.7 дюймы 145.0 мм Less
Ход поршня 6.4 дюймы 162.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 1959.0 дюйм3 32.1 Н Less
Полезная мощность по SAE J1349/ISO 9249 850.0 л.с. 634.0 кВт Less
Мощность двигателя — ISO 14396 928.0 л.с. 692.0 кВт Less
Мощность двигателя - полная, SAE J1995* 932.0 л.с. 695.0 кВт Less
Мощность двигателя - полезная, по SAE J1349/ISO 9249 850.0 л.с. 634.0 кВт Less
Выбросы эквивалент стандарта Tier 2 эквивалент стандарта Tier 2 Less
Примечание * Без учета потерь на вентиляторе. * Без учета потерь на вентиляторе. Less
Примечание Номинальные характеристики двигателя при частоте вращения 1800 об/мин. Номинальные характеристики двигателя при частоте вращения 1800 об/мин. Less
Примечание Заявленная полезная мощность — это мощность на маховике двигателя с установленными воздухоочистителем, глушителем, генератором, вентилятором и при необходимости средствами очистки отработавших газов. Заявленная полезная мощность — это мощность на маховике двигателя с установленными воздухоочистителем, глушителем, генератором, вентилятором и при необходимости средствами очистки отработавших газов. Less
Примечание При работе на высоте до 3658 м (12 000 футов) над уровнем моря снижения номинальной мощности двигателя не происходит. Имеется возможность поставки комплектации для работы на высоте над уровнем моря более 3658м (12 000 футов). При работе на высоте до 3658 м (12 000 футов) над уровнем моря снижения номинальной мощности двигателя не происходит. Имеется возможность поставки комплектации для работы на высоте над уровнем моря более 3658м (12 000 футов). Less

Масса

Эксплуатационная масса 229800.0 фунты 104236.0 кг Less
Транспортировочная масса 82640.0 фунты 37485.0 кг Less
Эксплуатационная масса – CD 248500.0 фунты 112718.0 кг Less
Транспортировочная масса – CD 83340.0 фунты 37802.0 кг Less
Примечание Эксплуатационная масса машины D11T: с учетом массы гидроцилиндров наклона отвала, охлаждающей жидкости, смазочных материалов, полностью заправленного топливного бака, конструкции ROPS, кабины с конструкцией FOPS, отвала 11U ABR, одностоечного рыхлителя со съемником пальца, системы быстрой заправки топлива, башмаков (гусеничной ленты) ES шириной 710 мм (28 дюймов) и оператора. Эксплуатационная масса машины D11T: с учетом массы гидроцилиндров наклона отвала, охлаждающей жидкости, смазочных материалов, полностью заправленного топливного бака, конструкции ROPS, кабины с конструкцией FOPS, отвала 11U ABR, одностоечного рыхлителя со съемником пальца, системы быстрой заправки топлива, башмаков (гусеничной ленты) ES шириной 710 мм (28 дюймов) и оператора. Less
Примечание Транспортировочная масса D11T: шасси базовой машины с кабиной и осью качания. Не включает в себя массу конструкции ROPS, рыхлителя, отвала, гусеничных лент или рам катков. Транспортировочная масса D11T: шасси базовой машины с кабиной и осью качания. Не включает в себя массу конструкции ROPS, рыхлителя, отвала, гусеничных лент или рам катков. Less
Примечание Эксплуатационная масса D11T CD: с учетом массы смазочных материалов, охлаждающей жидкости, полностью заправленного топливного бака, башмаков (гусеничной ленты) для тяжелых условий эксплуатации длиной 915 мм (36 дюймов), отвала для транспортирующих бульдозеров 11, одностоечного рыхлителя и оператора. Эксплуатационная масса D11T CD: с учетом массы смазочных материалов, охлаждающей жидкости, полностью заправленного топливного бака, башмаков (гусеничной ленты) для тяжелых условий эксплуатации длиной 915 мм (36 дюймов), отвала для транспортирующих бульдозеров 11, одностоечного рыхлителя и оператора. Less
Примечание Транспортировочная масса D11T CD: шасси базовой машины с кабиной и осью качания. Не включает в себя массу конструкции ROPS, рыхлителя, отвала, гусеничных лент или рам катков. Транспортировочная масса D11T CD: шасси базовой машины с кабиной и осью качания. Не включает в себя массу конструкции ROPS, рыхлителя, отвала, гусеничных лент или рам катков. Less

Коробка передач

1-я передача переднего хода 2.4 миль/ч 3.9 км/ч Less
2-я передача переднего хода 4.2 миль/ч 6.8 км/ч Less
3-я передача переднего хода 7.3 миль/ч 11.8 км/ч Less
1-я передача заднего хода 2.9 миль/ч 4.7 км/ч Less
2-я передача заднего хода 5.1 миль/ч 8.2 км/ч Less
3-я передача заднего хода 8.7 миль/ч 14.0 км/ч Less
Тип Планетарная, с переключением под нагрузкой Планетарная, с переключением под нагрузкой Less
Диаметр муфты коробки передач 21.0 дюймы 533.0 мм Less

Гидросистема управления

D11T CD – Давление срабатывания предохранительного клапана отвала для транспортирующих бульдозеров 3500.0 фунтов/кв. дюйм 24135.0 кПа Less
D11T CD – Общая производительность насосов (рабочее оборудование) 177.0 галл/мин 670.0 л/мин Less
D11T CD – Тип насоса Шестеренчатый насос Шестеренчатый насос Less
D11T CD – Давление срабатывания предохранительного клапана рыхлителя (контур подъема) 3500.0 фунтов/кв. дюйм 24135.0 кПа Less
D11T CD – Давление срабатывания предохранительного клапана рыхлителя (контур наклона) 3500.0 фунтов/кв. дюйм 24135.0 кПа Less
D11T CD - Расход гидроцилиндра наклона 66.0 галл/мин 250.0 л/мин Less
D11T CD – Давление срабатывания предохранительного клапана гидроцилиндра наклона 3600.0 фунтов/кв. дюйм 24825.0 кПа Less
D11T – Давление срабатывания предохранительного клапана бульдозера 3300.0 фунтов/кв. дюйм 22750.0 кПа Less
D11T – общая производительность насосов (рабочее оборудование) 164.0 галл/мин 620.0 л/мин Less
D11T – тип насоса Шестеренчатый насос Шестеренчатый насос Less
D11T – Давление срабатывания предохранительного клапана рыхлителя (контур подъема) 3300.0 фунтов/кв. дюйм 22750.0 кПа Less
D11T – Давление срабатывания предохранительного клапана рыхлителя (контур наклона) 3300.0 фунтов/кв. дюйм 22750.0 кПа Less
D11T – Давление срабатывания предохранительного клапана гидроцилиндра наклона 3525.0 фунтов/кв. дюйм 24300.0 кПа Less
D11T – Производительность насоса контура наклона 41.0 галл/мин 155.0 л/мин Less
Примечание Производительность насоса при 1800 об/мин и давлении 6895 кПа (1000 фунтов на квадратный дюйм). Производительность насоса при 1800 об/мин и давлении 6895 кПа (1000 фунтов на квадратный дюйм). Less
Примечание Электрогидравлический клапан управления обеспечивает вспомогательное усилие при использовании органов управления рыхлителем и отвалом. Электрогидравлический клапан управления обеспечивает вспомогательное усилие при использовании органов управления рыхлителем и отвалом. Less
Примечание В систему входят насос, бак с фильтром, маслоохладитель, клапаны, трубопроводы и рычаги управления. В систему входят насос, бак с фильтром, маслоохладитель, клапаны, трубопроводы и рычаги управления. Less

Ходовая часть

Тип башмака Для тяжелых условий эксплуатации Для тяжелых условий эксплуатации Less
Ширина башмака 28.0 дюймы 710.0 мм Less
Кол-во башмаков на сторону 41 41 Less
Высота грунтозацепов 4.0 дюймы 102.0 мм Less
Шаг гусеничной цепи 12.5 дюймы 318.0 мм Less
Ширина колеи 114.0 дюймы 2896.0 мм Less
Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом 175.0 дюймы 4444.0 мм Less
Площадь контакта с грунтом 9781.0 in2 6.3 m2 Less
Количество опорных катков на сторону 8 8 Less
Количество поддерживающих катков 1 с каждой стороны (дополнительно) 1 с каждой стороны (дополнительно) Less
Ширина башмака – CD 36.0 дюймы 915.0 мм Less
Дорожный просвет* 30.6 дюймы 777.0 мм Less
Площадь контакта с грунтом – CD 12605.0 in2 8.1 m2 Less
Примечание * С учетом прибавления высоты грунтозацепов к габаритной высоте в случае перемещения по жесткой поверхности. * С учетом прибавления высоты грунтозацепов к габаритной высоте в случае перемещения по жесткой поверхности. Less
Примечание Гусеничная лента с подшипниками скольжения и принудительным креплением пальца. Гусеничная лента с подшипниками скольжения и принудительным креплением пальца. Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 425.0 галл. США 1609.0 Н Less
Система охлаждения 71.1 галл. США 269.0 Н Less
Картер двигателя* 27.2 галл. США 103.0 Н Less
Силовая передача 90.9 галл. США 344.0 Н Less
Бортовые редукторы (каждый) 12.4 галл. США 47.0 Н Less
Рамы катков (каждая) 24.8 галл. США 94.0 Н Less
Корпус оси качания 18.8 галл. США 71.0 Н Less
Гидросистема навесного оборудования (только гидробак) 58.9 галл. США 223.0 Н Less
Топливный бак большой емкости 505.0 галл. США 1911.0 Н Less
Топливный бак — подготовка для установки платформы 470.0 галл. США 1778.0 Н Less
Примечание * С масляными фильтрами. * С масляными фильтрами. Less

Рама опорных катков

Качание рамы 13.8 дюймы 351.0 мм Less

Рулевое управление и тормоза

Многодисковая муфта рулевого управления с гидравлическим включением 17.3 дюймы 440.0 мм Less
Многодисковые тормоза с пружинным включением 24.1 дюймы 612.0 мм Less

Соответствие стандартам

Конструкция ROPS Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) соответствует требованиям следующих стандартов: SAE J1040 MAY94, ISO 3471-1:1994. Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) соответствует требованиям следующих стандартов: SAE J1040 MAY94, ISO 3471-1:1994. Less
Конструкция защиты оператора от падающих предметов (FOPS) Конструкция для защиты от падающих предметов (FOPS) соответствует требованиям следующих стандартов: ISO 3449:2005 LEVEL II. Конструкция для защиты от падающих предметов (FOPS) соответствует требованиям следующих стандартов: ISO 3449:2005 LEVEL II. Less
Звукозащищенная Эквивалентный уровень звукового давления, воздействующего на оператора, составляет 79 дБ (A) при измерении в соответствии с методикой ISO 6396:2008, использованной для измерения уровня шума при закрытой кабине. Данное значение является уровнем динамического звукового воздействия. Кабина смонтирована в соответствии с действующими требованиями, и выполнялось ее надлежащее техническое обслуживание. Измерения проводились при закрытых дверях и окнах кабины. Эквивалентный уровень звукового давления, воздействующего на оператора, составляет 79 дБ (A) при измерении в соответствии с методикой ISO 6396:2008, использованной для измерения уровня шума при закрытой кабине. Данное значение является уровнем динамического звукового воздействия. Кабина смонтирована в соответствии с действующими требованиями, и выполнялось ее надлежащее техническое обслуживание. Измерения проводились при закрытых дверях и окнах кабины. Less
Звукозащищенная Внешний уровень звукового давления для машины в стандартной комплектации, измеренный на расстоянии 15 м (49,2 фута) согласно методике, регламентируемой стандартом SAE J88 APR95 при движении на одной из промежуточных передач, составляет 87 дБ (А). Внешний уровень звукового давления для машины в стандартной комплектации, измеренный на расстоянии 15 м (49,2 фута) согласно методике, регламентируемой стандартом SAE J88 APR95 при движении на одной из промежуточных передач, составляет 87 дБ (А). Less

Размеры (приблизительные) - D11T

Дорожный просвет* 31.4 дюймы 798.0 мм Less
Ширина колеи 114.0 дюймы 2896.0 мм Less
Ширина без цапф (стандартный башмак) 148.9 дюймы 3782.0 мм Less
Ширина по цапфам 172.4 дюймы 4379.0 мм Less
Высота (кабина с конструкцией FOPS)* 173.4 дюймы 4405.0 мм Less
Высота (до верха выхлопной трубы)* 179.1 дюймы 4549.0 мм Less
Высота (ROPS/навес)* 185.9 дюймы 4723.0 мм Less
Высота сцепного устройства (по центру сцепной серьги)* 37.1 дюймы 942.0 мм Less
Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом 175.0 дюймы 4444.0 мм Less
Габаритная длина базового бульдозера 242.5 дюймы 6160.0 мм Less
Длина базового бульдозера с тягово-сцепным устройством 242.5 дюймы 6160.0 мм Less
Длина с полусферическим отвалом 337.8 дюймы 8579.0 мм Less
Длина со сферическим отвалом 340.2 дюймы 8641.0 мм Less
Длина с одностоечным рыхлителем 319.2 дюймы 8107.0 мм Less
Длина с многостоечным рыхлителем 331.8 дюймы 8427.0 мм Less
Габаритная длина с полусферическим отвалом (SU) и одностоечным рыхлителем* 414.4 дюймы 10525.0 мм Less
Примечание *С учетом прибавления высоты грунтозацепов к габаритной высоте в случае перемещения по жесткой поверхности. *С учетом прибавления высоты грунтозацепов к габаритной высоте в случае перемещения по жесткой поверхности. Less
Примечание D11T оснащен башмаками 710 мм (28 дюймов). D11T оснащен башмаками 710 мм (28 дюймов). Less

Размеры (приблизительные) - D11T CD

Дорожный просвет* 31.4 дюймы 798.0 мм Less
Ширина колеи 114.0 дюймы 2896.0 мм Less
Ширина без цапф (стандартный башмак) 149.8 дюймы 3806.0 мм Less
Ширина по цапфам 172.4 дюймы 4379.0 мм Less
Высота (кабина с конструкцией FOPS)* 173.4 дюймы 4405.0 мм Less
Высота (до верха выхлопной трубы)* 179.1 дюймы 4549.0 мм Less
Высота (ROPS/навес)* 185.9 дюймы 4723.0 мм Less
Высота сцепного устройства (по центру сцепной серьги)* 37.1 дюймы 942.0 мм Less
Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом 175.0 дюймы 4444.0 мм Less
Габаритная длина базового бульдозера 242.5 дюймы 6160.0 мм Less
Длина базового бульдозера с тягово-сцепным устройством 242.5 дюймы 6160.0 мм Less
Длина с полусферическим отвалом** 345.1 дюймы 8765.0 мм Less
Длина с одностоечным рыхлителем 319.2 дюймы 8107.0 мм Less
Длина с многостоечным рыхлителем 331.8 дюймы 8427.0 мм Less
Габаритная длина с полусферическим отвалом (SU) и одностоечным рыхлителем** 421.7 дюймы 10712.0 мм Less
Примечание *С учетом прибавления высоты грунтозацепов к габаритной высоте в случае перемещения по жесткой поверхности. *С учетом прибавления высоты грунтозацепов к габаритной высоте в случае перемещения по жесткой поверхности. Less
Примечание **Отвал CD на D11T CD. **Отвал CD на D11T CD. Less
Примечание D11T оснащен башмаками 710 мм (28 дюймов). D11T оснащен башмаками 710 мм (28 дюймов). Less

Несущие конструкции

Разработаны для обеспечения максимальной производительности и длительного срока службы.


Двигатель

Мощность и надежность для повышенной производительности.


Средства снижения токсичности выхлопных газов

Разработка надежных комплексных решений.


Система охлаждения

Превосходное охлаждение позволяет выполнять работу даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.


Силовая передача

Мощность и точность управления для эффективного перемещения материала


Ходовая часть

Разработана для оптимальной устойчивости машины и производительности на вашей рабочей площадке.


Кабина оператора

Обеспечивает комфортные условия работы, удобство и высокую производительность труда оператора.


Интегрированные технологии

Контроль, управление и улучшенное функционирование на рабочей площадке.


Cat MineStar

Возможность настройки в соответствии с вашими потребностями.


Безопасность

Безопасность - главная задача.


Навесное оборудование

Обеспечение универсальности машины для выполнения различных типов работ.


Удобство технического обслуживания

Сокращение времени, необходимого на проведение технического обслуживания, для уменьшения времени простоев.


Поддержка клиентов

Дилеры Cat обладают полной квалификацией для обеспечения производительности горнодобывающего оборудования.


Устойчивое развитие

Заботимся о наследии для будущих поколений.


D11T/D11T CD Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Генератор, 150 А
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Аккумуляторные батареи на 12 В (4 шт.), емкостью 200 А·ч
  • Электрические преобразователи, 12 В, 10 А и 20 А
  • Диагностический разъем
  • Звуковой сигнал переднего хода
  • Освещение моторного отсека
  • Система освещения, 5 (пять) ксеноновых ламп / 7 (семь) галогенных ламп
  • Разъем устройства облегчения пуска

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Электронная система контроля
  • Система кондиционирования воздуха и отопитель
  • Регулируемый подлокотник
  • Кабина с конструкцией FOPS
  • Электронный выключатель, органы управления гидравликой
  • Педаль деселератора
  • Система кнопочного управления
  • Электронный переключатель регулятора оборотов
  • Гидросистема бульдозера и рыхлителя с электронным управлением
  • Зеркало заднего вида
  • Комплект для подключения радиоприемника, развлекательной системы
  • Брус ROPS
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой, ширина 76 мм (3 дюйма)
  • Сиденье с тканевой обивкой и пневматической подвеской
  • Стеклоочистители с прерывистым режимом и режимами низкой и высокой скорости

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Двигатель C32 с технологией ACERT: – Электрический стартер, 24 В
  • Промежуточные охладители наддувного воздуха
  • Воздушные фильтры, двойные, с фильтром предварительной очистки
  • Система охлаждения с алюминиевыми ребрами: - Префикс серийного номера: AMA и MDG
  • Управляемое перемещение дроссельной заслонки
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы
  • Управление переключением передач
  • Таймер отключения двигателя после работы на холостом ходу
  • Воздушный фильтр предварительной очистки двигателя
  • Система облегчения пуска двигателя с впрыском эфира, автоматическая
  • Бортовые редукторы, планетарные, двухступенчатые, с четырьмя сателлитами
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Система быстрой замены масла
  • Автоматический вентилятор с гидроприводом
  • Радиатор Mesabi: - Префикс серийного номера: JEL и JNS
  • Глушители, двойные
  • Электронный стояночный тормоз
  • Сетчатый фильтр предварительной очистки
  • Топливный фильтр-отстойник
  • Теплозащитные экраны
  • Делитель крутящего момента
  • Коробка передач с переключением под нагрузкой: – (три передачи переднего хода, три передачи заднего хода)

ТЕХНОЛОГИЯ
  • Функция автоматического управления отвалом
  • Усовершенствованная система автоматического переключения передач
  • Product Link (спутниковая связь)
  • Система VIMS 3G

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • Масленки торцевых шатунных шеек балансира, дистанционные
  • Катки и направляющие колеса со смазкой на весь срок службы
  • Ведущее колесо со сменными сегментами
  • Подрессоренная ходовая часть, рама трубчатой конструкции для катков гусеничной ленты с 8 опорными катками
  • Направляющее колесо с тремя болтами и крышки опорных катков
  • Гидравлические устройства натяжения гусеничной ленты
  • Направляющие гусениц
  • Замыкающие звенья башмака (2 детали)

БЕЗОПАСНОСТЬ
  • Точки крепления
  • Ограждения на крыльях
  • Прочные ступеньки и поручни
  • Система контроля отсутствия оператора
  • Монитор продольного и поперечного уклона

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Нижние ограждения
  • Каталог деталей на компакт-диске
  • Система управления отвалом с двойным перекосом
  • Экологически безопасные сливные краны
  • Ограждение двигателя
  • Отверстия для отбора проб жидкости
  • Подготовка для установки системы профилирования
  • Сервисный центр на уровне земли
  • Гидросистема рыхлителя
  • Антивандальная защита (8 особо прочных запирающихся крышек)

D11T/D11T CD Дополнительное оборудование

ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
  • Нижние щитки, шумоизолированные
  • Нижние щитки, частичные
  • Щиток направляющих колес ходовой части
  • Экраны, решетчатая дверь

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Кондиционер: - Крыло - Конструкция ROPS
  • Остекление кабины: - Внутреннее давление 276 кПа (40 фунтов на кв. дюйм) - Двойной ударопрочный стеклопакет
  • Сиденье с подогревом и вентиляцией
  • Оснащение рабочего места оператора: - Конфигурация в соответствии с антропометрическими параметрами 5 % рабочего населения - Быстрое открывание
  • Фильтр предварительной очистки
  • Средства обеспечения обзора (камера и зеркала): - Одна камера - Две камеры - Зеркала
  • Шторки на окнах

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Охлаждающая жидкость двигателя для условий Крайнего Севера
  • Фильтр предварительной очистки двигателя, турбина
  • Предпусковая смазка двигателя
  • Комплектации вентилятора: - С сетчатыми фильтрами гидравлических контуров - Реверсивный (Недоступно на моделях транспортирующего бульдозера D11T.) - Реверсивный с сетчатыми фильтрами (Недоступно на моделях транспортирующего бульдозера D11T.)
  • Бортовые редукторы: - Щиток грейферного ковша
  • Комплектация для работы на большой высоте над уровнем моря (Недоступно на моделях транспортирующего бульдозера D11T.)
  • Радиатор Mesabi: - Префикс серийного номера: AMA и MDG
  • Вынесенная система быстрой замены масла в силовой передаче и гидросистеме. Расположена в узле технического обслуживания, доступном с уровня земли

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • Поддерживающие катки
  • Поддерживающие катки, комплектация для низких температур
  • Гусеничные ленты, PPR, герметизированные и смазанные: - 710 мм (28 дюймов) для тяжелых условий эксплуатации (Недоступно на моделях транспортирующего бульдозера D11T.) - 710 мм (28 дюймов) для тяжелых условий эксплуатации при использовании износостойких материалов (Недоступно на моделях транспортирующего бульдозера D11T.) - 710 мм (28 дюймов) для тяжелых условий эксплуатации, с трапецеидальными отверстиями (Недоступно на моделях транспортирующего бульдозера D11T.) - 810 мм (32 дюйма) для тяжелых условий эксплуатации - 810 мм (32 дюйма) для тяжелых условий эксплуатации при использовании износостойких материалов - 810 мм (32 дюйма) для тяжелых условий эксплуатации, с трапецеидальными отверстиями - 810 мм (32 дюйма) для тяжелых условий эксплуатации с высокими тягами - 810 мм (32 дюйма) для тяжелых условий эксплуатации с высокими тягами при использовании износостойких материалов- 810 мм (32 дюйма) для тяжелых условий эксплуатации, с трапецеидальными отверстиями и с высокими тягами- ширина 915 мм (36 дюймов) для тяжелых условий эксплуатации, со срезанными углами - 915 мм (36 дюймов) для тяжелых условий эксплуатации при использовании износостойких материалов, со срезанными углами - 915 мм (36 дюймов) для тяжелых условий эксплуатации, со срезанными углами и с трапецеидальными отверстиями - 915 мм (36 дюймов) для тяжелых условий эксплуатации, со срезанными углами и с высокими тягами
  • Комплектации ходовой части: - Износостойкая - Износостойкая для низких температур - Для низких температур - Шумоизолированная

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БУЛЬДОЗЕРНЫХ РАБОТ
  • Отвал типа 11CD, с защитой от абразивного износа
  • Отвал типа 11CD, без износных пластин
  • 11SU, устойчивый к абразивному износу (Недоступно на моделях транспортирующего бульдозера D11T.)
  • 11SU, устойчивый к абразивному износу, черный (Недоступно на моделях транспортирующего бульдозера D11T.)
  • 11SU, без износных пластин (Недоступно на моделях транспортирующего бульдозера D11T.)
  • 11U, устойчивый к абразивному износу (Недоступно на моделях транспортирующего бульдозера D11T.)
  • 11U, устойчивый к абразивному износу, черный (Недоступно на моделях транспортирующего бульдозера D11T.)
  • 11U, без износных пластин (Недоступно на моделях транспортирующего бульдозера D11T.)

ЗАДНЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Задний противовес
  • Система CapSure, устанавливаемая безударным способом и обеспечивающая надежное удержание: - Одностоечная - Многостоечная - Одностоечная глубокая
  • Тягово-сцепное устройство, заднее (Недоступно на моделях транспортирующего бульдозера D11T.)
  • Многостоечный рыхлитель: - Транспортирующий бульдозер - Площадка выщелачивания (Недоступно на моделях транспортирующего бульдозера D11T.) - Стандартный (Недоступно на моделях транспортирующего бульдозера D11T.)
  • Система смазки рыхлителя
  • Многостоечный рыхлитель: - Транспортирующий бульдозер/бульдозер повышенной мощности - Толкающий блок (Недоступно на моделях транспортирующего бульдозера D11T.) - Стандартный (Недоступно на моделях транспортирующего бульдозера D11T.)

ТЕХНОЛОГИЯ
  • Система управления бульдозерными работами Command (устанавливается дилером.)
  • Управление машиной, производительность: - AutoCarry - Функция автоматического управления рыхлителем
  • Система Terrain для профилирования: - С управлением отвалом

БЕЗОПАСНОСТЬ
  • Обеспечение доступа (лестница и платформа)
  • Топливный бак: - Подготовка для установки платформы - Увеличенный объем
  • Осветительные приборы: - Светодиодные - Светодиодные высокой интенсивности - Предупредительный мигающий фонарь
  • Лестница доступа в кабину с приводом
  • Задняя платформа доступа

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Автоматическая система смазки
  • Централизованные точки смазки
  • Нагреватель охлаждающей жидкости двигателя
  • Подогреватель топлива
  • Гидравлические трубопроводы, функция AutoCarry
  • Гидравлические трубопроводы, сетчатые фильтры
  • Гидравлические трубопроводы, сетчатые фильтры и функция AutoCarry