< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

За годы эксплуатации бульдозеры D10 доказали свою производительность и эффективность. Они достаточно универсальны, чтобы выполнять работы на крупных строительных площадках, и достаточно прочны для использования в карьерах. Машина D10T2 унаследовала характеристики D10T. Клиенты Cat могут рассчитывать на производительность, продолжительный срок службы, простоту эксплуатации и техническое обслуживание мирового класса от всемирной сети дилеров Cat. Они станут основой их успешной работы.

Модель двигателя Cat® C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Less
Мощность на маховике 600.0 л.с. 447.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 5.4 дюймы 137.0 мм Less
Ход поршня 6.0 дюймы 152.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 1648.0 дюйм3 27.0 Н Less
Мощность двигателя — полная, SAE J1995* (передний/задний ход) 470/571 кВт (630/766 hp) 470/571 кВт (630/766 hp) Less
Мощность двигателя — ISO 14396 (передний/задний ход) 462/562 кВт (620/754 л.с.) 462/562 кВт (620/754 л.с.) Less
Мощность двигателя — полезная, SAE J1349/ISO 9249 (передний/задний ход) 447/538 кВт (600/722 л.с.) 447/538 кВт (600/722 л.с.) Less
Примечание *Без учета потерь на вентиляторе. *Без учета потерь на вентиляторе. Less
Выбросы Tier 2 и Stage II ЕС Tier 2 и Stage II ЕС Less
Полезная мощность по SAE J1349/ISO 9249 (передний/задний ход) 447/538 кВт (600/722 л.с.) 447/538 кВт (600/722 л.с.) Less
Примечание Номинальные характеристики двигателя при частоте вращения 1800 об/мин. Номинальные характеристики двигателя при частоте вращения 1800 об/мин. Less
Примечание Заявленная полезная мощность — это мощность на маховике двигателя с установленными воздухоочистителем, глушителем, генератором, вентилятором и при необходимости средствами очистки отработавших газов. Заявленная полезная мощность — это мощность на маховике двигателя с установленными воздухоочистителем, глушителем, генератором, вентилятором и при необходимости средствами очистки отработавших газов. Less
Примечание При работе на высоте до 4572 м (15 000 футов) над уровнем моря снижения номинальной мощности двигателя не происходит. При работе на высоте до 4572 м (15 000 футов) над уровнем моря снижения номинальной мощности двигателя не происходит. Less

Масса

Эксплуатационная масса 154700.0 фунты 70171.0 кг Less
Транспортировочная масса 109775.0 фунты 49793.0 кг Less
Примечание Эксплуатационная масса бульдозера D10T2 указана с учетом массы охлаждающей жидкости, смазочных материалов, полного топливного бака, кабины с конструкциями ROPS и FOPS, полусферического отвала SU ABR, механизма двойного перекоса, одностоечного рыхлителя со съемником пальца, системы быстрой заправки топлива, башмаков гусеничной ленты ES шириной 610 мм/24 дюйма и оператора. Эксплуатационная масса бульдозера D10T2 указана с учетом массы охлаждающей жидкости, смазочных материалов, полного топливного бака, кабины с конструкциями ROPS и FOPS, полусферического отвала SU ABR, механизма двойного перекоса, одностоечного рыхлителя со съемником пальца, системы быстрой заправки топлива, башмаков гусеничной ленты ES шириной 610 мм/24 дюйма и оператора. Less
Примечание Транспортировочная масса бульдозера D10T2 указана с учетом массы охлаждающей жидкости, смазочных материалов, заполненного на 10% топливного бака, кабины с конструкцией FOPS, системы быстрой заправки топлива и башмаков гусеничной ленты ES шириной 610 мм/24 дюйма. Транспортировочная масса бульдозера D10T2 указана с учетом массы охлаждающей жидкости, смазочных материалов, заполненного на 10% топливного бака, кабины с конструкцией FOPS, системы быстрой заправки топлива и башмаков гусеничной ленты ES шириной 610 мм/24 дюйма. Less

Размеры (приблизительные)

Высота (кабина с конструкцией FOPS)* 161.3 дюймы 4098.0 мм Less
Высота (ROPS/навес)* 173.5 дюймы 4406.0 мм Less
Высота (до верха выхлопной трубы)* 171.5 дюймы 4356.0 мм Less
Длина базового бульдозера с тягово-сцепным устройством 220.4 дюймы 5598.0 мм Less
Длина с многостоечным рыхлителем 285.1 дюймы 7241.0 мм Less
Длина с полусферическим отвалом 292.0 дюймы 7416.0 мм Less
Длина с одностоечным рыхлителем 278.8 дюймы 7081.0 мм Less
Длина со сферическим отвалом 305.1 дюймы 7750.0 мм Less
Габаритная длина с полусферическим отвалом (SU) и одностоечным рыхлителем* 360.6 дюймы 9158.0 мм Less
Габаритная длина базового бульдозера 209.6 дюймы 5324.0 мм Less
Ширина колеи 100.4 дюймы 2550.0 мм Less
Ширина по цапфам 147.1 дюймы 3736.0 мм Less
Ширина без цапф (610 мм/24 дюйма ES) 129.6 дюймы 3292.0 мм Less
Дорожный просвет* 28.5 дюймы 725.0 мм Less
Высота сцепного устройства (по центру сцепной серьги) 34.0 дюймы 864.0 мм Less
Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом 152.8 дюймы 3880.0 мм Less
Примечание *С учетом прибавления высоты грунтозацепов к габаритной высоте в случае перемещения по жесткой поверхности. *С учетом прибавления высоты грунтозацепов к габаритной высоте в случае перемещения по жесткой поверхности. Less

Коробка передач

1-я передача переднего хода 2.5 миль/ч 4.0 км/ч Less
2-я передача переднего хода 4.5 миль/ч 7.2 км/ч Less
3-я передача переднего хода 7.9 миль/ч 12.7 км/ч Less
1-я передача заднего хода 3.2 миль/ч 5.2 км/ч Less
2-я передача заднего хода 5.6 миль/ч 9.0 км/ч Less
3-я передача заднего хода 9.8 миль/ч 15.8 км/ч Less
Тип 3-ступенчатая планетарная с переключением под нагрузкой 3-ступенчатая планетарная с переключением под нагрузкой Less
Диаметр муфты коробки передач 17.1 дюймы 434.3 мм Less

Гидросистема управления

Тип насоса Поршневой насос переменной производительности Поршневой насос переменной производительности Less
Давление срабатывания предохранительного клапана бульдозера 4061.0 фунтов/кв. дюйм 28000.0 кПа Less
Давление открытия предохранительного клапана гидроцилиндра наклона 2944.0 фунтов/кв. дюйм 20300.0 кПа Less
Давление открытия предохранительного клапана рыхлителя (контур подъема) 4061.0 фунтов/кв. дюйм 28000.0 кПа Less
Давление открытия предохранительного клапана рыхлителя (контур наклона) 4061.0 фунтов/кв. дюйм 28000.0 кПа Less
Общая производительность насосов (рабочее оборудование) 100.4 галл/мин 380.0 л/мин Less
Примечание Измерение производительности насоса при частоте вращения коленчатого вала двигателя 1800 об/мин. Измерение производительности насоса при частоте вращения коленчатого вала двигателя 1800 об/мин. Less
Примечание Электрогидравлический клапан управления обеспечивает вспомогательное усилие при использовании органов управления рыхлителем и отвалом. Электрогидравлический клапан управления обеспечивает вспомогательное усилие при использовании органов управления рыхлителем и отвалом. Less
Примечание В систему входят насос, бак с фильтром, маслоохладитель, клапаны, трубопроводы и рычаги управления. В систему входят насос, бак с фильтром, маслоохладитель, клапаны, трубопроводы и рычаги управления. Less

Ходовая часть

Тип башмака Для особо тяжелых условий эксплуатации (ES) Для особо тяжелых условий эксплуатации (ES) Less
Ширина башмака 24.0 дюймы 610.0 мм Less
Кол-во башмаков на сторону 44 44 Less
Высота грунтозацепов 3.7 дюймы 93.0 мм Less
Шаг гусеничной цепи 10.25 дюймы 260.0 мм Less
Дорожный просвет 28.5 дюймы 725.0 мм Less
Ширина колеи 100.4 дюймы 2550.0 мм Less
Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом 152.8 дюймы 3880.0 мм Less
Площадь контакта с грунтом 7347.0 in2 4.74 m2 Less
Количество опорных катков на сторону 8 8 Less
Количество поддерживающих катков 1 с каждой стороны (дополнительно) 1 с каждой стороны (дополнительно) Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 314.4 галл. США 1190.0 Н Less
Система охлаждения 47.6 галл. США 180.0 Н Less
Картер двигателя* 18.0 галл. США 68.0 Н Less
Силовая передача 60.8 галл. США 230.0 Н Less
Бортовые редукторы (каждый) 6.1 галл. США 23.0 Н Less
Рамы катков (каждая) 16.9 галл. США 64.0 Н Less
Корпус оси качания 8.7 галл. США 33.0 Н Less
Гидробак 34.6 галл. США 131.0 Н Less
Примечание * С масляными фильтрами. * С масляными фильтрами. Less

Рама опорных катков

Качание рамы 13.8 дюймы 351.0 мм Less

Рулевое управление и тормоза

Многодисковая муфта рулевого управления с гидравлическим включением 15.4 дюймы 392.0 мм Less
Многодисковые тормоза с пружинным включением 15.4 дюймы 392.0 мм Less

Соответствие стандартам

Конструкция защиты оператора от падающих предметов (FOPS) Конструкция для защиты от падающих предметов (FOPS) соответствует требованиям следующих стандартов: ISO 3449:2005 LEVEL II. Конструкция для защиты от падающих предметов (FOPS) соответствует требованиям следующих стандартов: ISO 3449:2005 LEVEL II. Less
Конструкция ROPS Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) соответствует требованиям следующих стандартов: ISO 3471:2008. Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) соответствует требованиям следующих стандартов: ISO 3471:2008. Less
Звукозащищенная Внешний уровень звукового давления для машины в стандартной комплектации в соответствии со стандартом ISO 6395 составляет 115 дБ(A)/111 дБ(A) (шумоизолированная кабина). Внешний уровень звукового давления для машины в стандартной комплектации в соответствии со стандартом ISO 6395 составляет 115 дБ(A)/111 дБ(A) (шумоизолированная кабина). Less
Звукозащищенная Эквивалентный уровень звукового давления, воздействующего на оператора, в соответствии со стандартом ISO 6396 составляет 77 дБ(A)/74 дБ(A) (шумоизолированная кабина). Эквивалентный уровень звукового давления, воздействующего на оператора, в соответствии со стандартом ISO 6396 составляет 77 дБ(A)/74 дБ(A) (шумоизолированная кабина). Less

Несущие конструкции

Разработаны для обеспечения максимальной производительности и длительного срока службы.


Двигатель

Мощность и надежность для повышенной производительности.


Система охлаждения

Превосходное охлаждение позволяет выполнять работу даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.


Гидравлика

Повышенная производительность и высокая эффективность для перемещения большего количества материала при сокращении расхода топлива.


Силовая передача

Мощность и точность управления для эффективного перемещения материала


Ходовая часть

Разработана для оптимальной устойчивости машины и производительности на вашей рабочей площадке.


Навесное оборудование

Обеспечение универсальности машины для выполнения различных типов работ.


Кабина оператора

Обеспечивает комфортные условия работы, удобство и высокую производительность труда оператора.


Интегрированные технологии

Контроль, управление и улучшенное функционирование на рабочей площадке.


Cat MineStar

Возможность настройки в соответствии с вашими потребностями.


Безопасность

Безопасность — главная задача.


Удобство технического обслуживания

Сокращение времени, необходимого на проведение технического обслуживания, для уменьшения времени простоев.


Поддержка клиентов

Дилеры Cat обладают полной квалификацией для обеспечения производительности горнодобывающего оборудования.


Устойчивое развитие

Заботимся о наследии для будущих поколений.


D10T2 Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Генератор, 150 А
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Аккумуляторные батареи (2), 12 вольт, 200 ампер-часов
  • Электрический преобразователь, 12 В, 10 А и 20 А
  • Диагностический разъем
  • Звуковой сигнал переднего хода
  • Освещение моторного отсека
  • Система освещения, 8 шт., галогенные фонари
  • Разъем устройства облегчения пуска

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Система кондиционирования воздуха и отопитель
  • Регулируемый подлокотник
  • Кабина с конструкцией FOPS
  • Электронный выключатель, органы управления гидравликой
  • Педаль деселератора
  • Система кнопочного управления
  • Электронный переключатель регулятора оборотов
  • Гидросистема с электронным управлением
  • Информационный дисплей — цветной
  • Зеркало заднего вида
  • Комплект для подключения радиоприемника, развлекательной системы
  • Брус ROPS
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой, ширина 76 мм (3 дюйма)
  • Сиденье с тканевой обивкой и пневматической подвеской
  • Стеклоочистители с прерывистым режимом и режимами низкой и высокой скорости
  • Мониторинг работы

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Плоский радиатор с алюминиевыми ребрами, 6 ребер на дюйм
  • Промежуточный охладитель наддувочного воздуха
  • Воздушные фильтры, двойные, с фильтром предварительной очистки
  • Двигатель C27 с технологией ACERT
  • Двигатель C27 с технологией ACERT с шумоизоляцией: - электрический стартер на 24 В
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы
  • Управление переключением передач: - Система электронного управления переключением передач повышенной производительности (APECS) - Усовершенствованная система автоматического переключения передач (EAS)
  • Таймер отключения двигателя после работы на холостом ходу
  • Система облегчения пуска двигателя с впрыском эфира, автоматическая
  • Автоматический вентилятор с гидроприводом
  • Система быстрой заправки топлива
  • Бортовые редукторы, планетарные, двухступенчатые, с четырьмя сателлитами
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Система быстрой замены масла
  • Глушители, двойные
  • Электронный стояночный тормоз
  • Сетчатый фильтр предварительной очистки
  • Топливный фильтр-отстойник
  • Теплозащитные экраны, выхлопная система
  • Делитель крутящего момента
  • Коробка передач с переключением под нагрузкой: – (три передачи переднего хода, три передачи заднего хода)

БЕЗОПАСНОСТЬ
  • Точки крепления
  • Ограждения на крыльях
  • Прочные ступеньки и поручни
  • Система контроля отсутствия оператора
  • Система оповещения о непристегнутом ремне безопасности
  • Монитор продольного и поперечного уклона

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • 610 мм (24 дюйма), башмаки гусеничной ленты для тяжелых условий эксплуатации
  • Масленки торцевых шатунных шеек балансира, дистанционные
  • Катки и направляющие колеса со смазкой на весь срок службы
  • Ведущее колесо со сменными сегментами
  • Подрессоренная ходовая часть, рама трубчатой конструкции для катков гусеничной ленты с 8 опорными катками (подготовка для установки поддерживающих катков)
  • Крышки направляющих колес с тремя болтами
  • Гидравлические устройства натяжения гусеничной ленты
  • Направляющие гусениц
  • Замыкающие звенья башмака (2 детали)

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Система автоматического управления отвалом — необходим механизм двойного перекоса
  • Нижний щиток
  • Каталог деталей на компакт-диске
  • Экологически безопасные сливные краны
  • Ограждение двигателя
  • Отверстия для отбора проб жидкости
  • Подготовка для установки системы профилирования
  • Сервисный центр на уровне земли
  • Гидросистема с электронным управлением измерением нагрузки
  • Крепежный кронштейн для гидроцилиндров подъема
  • Гидросистема рыхлителя
  • Антивандальная защита (8 особо прочных запирающихся крышек)
  • Система VIMS 3G
  • Product Link (спутниковая связь)

D10T2 Дополнительное оборудование

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БУЛЬДОЗЕРНЫХ РАБОТ
  • Отвал 10SU, с защитой от абразивного износа
  • Отвал 10SU, с защитой от абразивного износа, черный
  • Отвал 10SU, толкающая плита
  • Отвал 10U, без износных пластин
  • Отвал 10U, с защитой от абразивного износа
  • Отвал 10U, с защитой от абразивного износа, черный

ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
  • Нижние щитки, буферный отвал
  • Нижние щитки, передний противовес
  • Нижние щитки, частичные
  • Нижние щитки, шумоизолированные
  • Мусороотражающий щиток вентилятора
  • Щиток направляющих колес ходовой части
  • Группа креплений, задний экран
  • Экраны, решетчатая дверь

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Кондиционер: - Крыло - Конструкция ROPS
  • Остекление кабины: - 276 кПа (40 фунтов на кв. дюйм) - Двойной ударопрочный стеклопакет
  • Оснащение рабочего места оператора: - Конфигурация в соответствии с антропометрическими параметрами 5 % рабочего населения - Быстросъемные панели пола
  • Фильтр предварительной очистки
  • Сиденье с пневматической подвеской: - С тканевой обивкой, с подогревом и вентиляцией - С виниловой обивкой
  • Средства обеспечения обзора: - Одна камера - Две камеры - Зеркала
  • Шторки на окнах

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Охлаждающая жидкость, для условий Крайнего Севера
  • Предпусковая смазка двигателя
  • Бортовые редукторы: - Щиток грейферного ковша - Комплектация для низких температур - Со щитками
  • Смазочные материалы, для условий Крайнего Севера
  • Исполнение радиатора Mesabi
  • Реверсивный вентилятор охлаждения
  • Удаленная система быстрой замены масла: - Рыхлитель - Противовес

ЗАДНЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Противовес: - 3-секционный со сцепным устройством - 4-секционный со сцепным устройством
  • Система CapSure, устанавливаемая безударным способом и обеспечивающая надежное удержание: - Одностоечная - Многостоечная - Одностоечная глубокая
  • Заднее тягово-сцепное устройство
  • Многостоечный рыхлитель: - Стойка глубокого рыхления - Стандартная стойка
  • Одностоечный рыхлитель: - Толкающий блок со съемником пальца - Стандартная стойка - Стандартная стойка со съемником пальца
  • Крепление рыхлителя: - Стандартное - Широкая гусеничная лента

БЕЗОПАСНОСТЬ
  • Обеспечение доступа
  • Топливный бак, подготовка для установки платформы
  • Осветительные приборы: - Галогенные фонари, 12 шт. - Ксеноновые - Светодиодные - Светодиодные, высокой интенсивности
  • Лестница доступа в кабину с приводом
  • Задняя платформа доступа

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ
  • Для условий повышенной загрязненности
  • Звукозащищенная
  • Сгребание мусора в кучи

ТЕХНОЛОГИЯ
  • Управление машиной, производительность: - AutoCarry - Функция автоматического управления рыхлителем
  • Система управления бульдозерными работами Command
  • Система Terrain для профилирования: - с управлением отвалом

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • Поддерживающие катки
  • Поддерживающие катки, комплектация для низких температур
  • Гусеничная лента PPR, герметизированная и смазанная: - 610 мм (24 дюйма) для тяжелых условий эксплуатации, с трапециевидными отверстиями - 610 мм (24 дюйма) для сверхтяжелых условий эксплуатации - 610 мм (24 дюйма) для тяжелых условий эксплуатации, устойчивые к смещению - 610 мм (24 дюйма) для сверхтяжелых условий эксплуатации, устойчивые к смещению - 610 мм (24 дюйма) для сверхтяжелых условий эксплуатации, устойчивые к смещению, с круглыми отверстиями - 710 мм (28 дюймов) для тяжелых условий эксплуатации - 710 мм (28 дюймов) для сверхтяжелых условий эксплуатации - 710 мм (28 дюймов) для тяжелых условий эксплуатации, с трапециевидными отверстиями - 710 мм (28 дюймов) для тяжелых условий эксплуатации, устойчивые к смещению - 710 мм (28 дюймов) для сверхтяжелых условий эксплуатации, устойчивые к смещению - 710 мм (28 дюймов) для сверхтяжелых условий эксплуатации, устойчивые к смещению, с круглыми отверстиями - 760 мм (30 дюймов) для тяжелых условий эксплуатации, со срезанными углами - 760 мм (30 дюймов) для сверхтяжелых условий эксплуатации, со срезанными углами - 786 мм (31 дюйм) для тяжелых условий эксплуатации - 786 мм (31 дюйм) для тяжелых условий эксплуатации, с трапециевидными отверстиями - 786 мм (31 дюйм) для сверхтяжелых условий эксплуатации, устойчивые к смещению, ARM
  • Комплектации ходовой части: - Устойчивые к абразивному воздействию - Устойчивые к абразивному воздействию в условиях низких температур - Для низких температур - Со щитками - Шумоизолированные

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Автоматическая система смазки
  • Топливопроводы, отопитель
  • Централизованные точки смазки
  • Нагреватель охлаждающей жидкости двигателя
  • Гидравлическая система, с двойным перекосом
  • Гидравлическая система, с двойным перекосом, буферный отвал
  • Гидравлическая система, с односторонним перекосом, буферный отвал
  • Главная рама, буферный отвал
  • Устройство облегчения пуска при низких температурах