D6R2 (стандарты на выбросы загрязняющих веществ Nonroad Stage II (Китай)/Tier 2/Stage II)

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Бульдозер Cat D6R2 от компании, занимающей ведущие позиции в области производства гусеничных бульдозеров более 100 лет, — лучший вариант для вашей рабочей площадки. Caterpillar разрабатывает и производит интегрированные двигатели и силовые передачи, совместная работа которых гарантирует максимальную производительность, эффективность и надежность. Такие особенности, как гидросистема с двумя насосами и дифференциальное управление поворотом, позволяют выйти на новый уровень универсальности и маневренности. Модель D6R2 обладает надежной конструкцией и обеспечивает комфорт оператора. Это бульдозер мирового уровня, созданный для выполнения работы высочайшего качества в самых разных условиях.

Модель двигателя Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Мощность на маховике 189.0 л.с. 141.0 кВт Less

Двигатель — стандартный

Модель двигателя Cat C9 ACERT Cat C9 ACERT Less
Выбросы Соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США/Stage II ЕС, а также китайских стандартов на выбросы загрязняющих веществ для внедорожной техники China Nonroad II. Соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США/Stage II ЕС, а также китайских стандартов на выбросы загрязняющих веществ для внедорожной техники China Nonroad II. Less
Мощность двигателя (максимальная) — SAE J1995 207.0 л.с. 154.0 кВт Less
Мощность двигателя (максимальная) — ISO 14396 203.0 л.с. 151.0 кВт Less
Мощность двигателя (максимальная) — ISO 14396 (DIN) 206.0 л.с. 151.0 кВт Less
Мощность двигателя (максимальная) — частота вращения коленчатого вала двигателя 1900.0 об/мин 1900.0 об/мин Less
Полезная мощность (номинальная) — ISO 9249/SAE J1349 179.0 л.с. 133.0 кВт Less
Полезная мощность (номинальная) — ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 182.0 л.с. 133.0 кВт Less
Полезная мощность (номинальная) — 80/1269/EEC 179.0 л.с. 133.0 кВт Less
Полезная мощность (номинальная) — номинальная частота вращения коленчатого вала 2000.0 об/мин 2000.0 об/мин Less
Полезная мощность (максимальная) — ISO 9249/SAE J1349 189.0 л.с. 141.0 кВт Less
Полезная мощность (максимальная) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 192.0 л.с. 141.0 кВт Less
Полезная мощность (максимальная) — 80/1269/EEC 189.0 л.с. 141.0 кВт Less
Полезная мощность (максимальная) — частота вращения коленчатого вала двигателя 1900.0 об/мин 1900.0 об/мин Less
Диаметр цилиндров 4.4 дюймы 112.0 мм Less
Ход поршня 5.9 дюймы 149.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 537.0 куб. дюймы 8.8 L Less

Двигатель — комплектация XL/LGP

Модель двигателя Cat C9 ACERT Cat C9 ACERT Less
Выбросы Соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США/Stage II ЕС, а также китайских стандартов на выбросы загрязняющих веществ для внедорожной техники China Nonroad II. Соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США/Stage II ЕС, а также китайских стандартов на выбросы загрязняющих веществ для внедорожной техники China Nonroad II. Less
Мощность двигателя (максимальная) — SAE J1995 227.0 л.с. 169.0 кВт Less
Мощность двигателя (максимальная) — ISO 14396 223.0 л.с. 166.0 кВт Less
Мощность двигателя (максимальная) — ISO 14396 (DIN) 226.0 л.с. 166.0 кВт Less
Мощность двигателя (максимальная) — частота вращения коленчатого вала двигателя 1800.0 об/мин 1800.0 об/мин Less
Полезная мощность (номинальная) — ISO 9249/SAE J1349 198.0 л.с. 148.0 кВт Less
Полезная мощность (номинальная) — ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 202.0 л.с. 148.0 кВт Less
Полезная мощность (номинальная) — 80/1269/EEC 199.0 л.с. 148.0 кВт Less
Полезная мощность (номинальная) — номинальная частота вращения коленчатого вала 2000.0 об/мин 2000.0 об/мин Less
Полезная мощность (максимальная) — ISO 9249/SAE J1349 212.0 л.с. 158.0 кВт Less
Полезная мощность (максимальная) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 215.0 л.с. 158.0 кВт Less
Полезная мощность (максимальная) — 80/1269/EEC 212.0 л.с. 158.0 кВт Less
Полезная мощность (максимальная) — частота вращения коленчатого вала двигателя 1800.0 об/мин 1800.0 об/мин Less
Диаметр цилиндров 4.4 дюймы 112.0 мм Less
Ход поршня 5.9 дюймы 149.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 537.0 куб. дюймы 8.8 L Less

Коробка передач

1-я передача переднего хода 2.4 миль/ч 3.8 км/ч Less
Передача переднего хода 2.0 4.0 миль/ч 6.5 км/ч Less
Передача переднего хода 3.0 7.1 миль/ч 11.5 км/ч Less
Передача заднего хода 1.0 3.0 миль/ч 4.8 км/ч Less
Передача заднего хода 2.0 5.2 миль/ч 8.4 км/ч Less
Передача заднего хода 3.0 9.0 миль/ч 14.5 км/ч Less
Передача переднего хода 1.5* 3.0 миль/ч 4.8 км/ч Less
Передача переднего хода 2.5* 5.2 миль/ч 8.4 км/ч Less
Передача заднего хода 1.5* 3.9 миль/ч 6.2 км/ч Less
Передача заднего хода 2.5* 5.2 миль/ч 8.4 км/ч Less
Примечание *С выбранной дополнительной функцией автоматического переключения передач *С выбранной дополнительной функцией автоматического переключения передач Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 112.0 галл. 424.0 L Less
Система охлаждения 15.7 галл. 59.4 L Less
Картер двигателя 7.4 галл. 28.0 L Less
Силовая передача 38.6 галл. 146.0 L Less
Бортовые редукторы (каждый) 3.6 галл. 13.5 L Less
Рамы катков (каждая) 6.5 галл. 24.6 L Less
Гидробак 13.6 галл. 51.5 L Less
Ось качания 1.3 галл. 5.0 L Less

Весовые характеристики

Эксплуатационная масса 41853.0 фунты 18984.0 кг Less
Эксплуатационная масса – стандартная 18 984–19 448 кг (41 853–42 875 фунтов) 18 984–19 448 кг (41 853–42 875 фунтов) Less
Эксплуатационная: D6R2 (S) 41853.0 фунты 18984.0 кг Less
Эксплуатационная: D6R2 (SU) 42033.0 фунты 19066.0 кг Less
Эксплуатационная: D6R2 (A) 42875.0 фунты 19448.0 кг Less
Эксплуатационная: D6R2 XL (SU) 43903.0 фунты 19914.0 кг Less
Эксплуатационная масса — XL 19 914–19 969 кг (43 903–44 024 фунта) 19 914–19 969 кг (43 903–44 024 фунта) Less
Эксплуатационная: D6R2 XL (A) 44024.0 фунты 19969.0 кг Less
Эксплуатационная: D6R2 LGP (S) 47754.0 фунты 21661.0 кг Less
Транспортировочная: D6R2 35735.0 фунты 16209.0 кг Less
Эксплуатационная масса — LGP 47754.0 фунты 21661.0 кг Less
Транспортировочная: D6R2 XL 37082.0 фунты 16820.0 кг Less
Транспортировочная: D6R2 LGP 41270.0 фунты 18720.0 кг Less

Ходовая часть — стандартная

Тип башмака Для обычных условий эксплуатации Для обычных условий эксплуатации Less
Ширина башмака 22.0 дюймы 560.0 мм Less
Высота грунтозацепов 2.6 дюймы 65.0 мм Less
Количество башмаков на сторону 39 39 Less
Количество опорных катков на сторону 6 6 Less
Шаг гусеничной ленты 8.0 дюймы 203.0 мм Less
Качание рамы на переднем направляющем колесе 3.4 дюймы 86.0 мм Less
Ширина колеи 74.0 дюймы 1880.0 мм Less
Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом 104.9 дюймы 2664.0 мм Less
Площадь контакта с грунтом 4625.0 in2 2.98 m2 Less
Давление на грунт (ISO 16754): прямой отвал 9.0 фунтов/кв. дюйм 62.4 кПа Less
Давление на грунт (ISO 16754): полусферический отвал 9.1 фунтов/кв. дюйм 62.6 кПа Less
Давление на грунт (ISO 16754): поворотный отвал 9.3 фунтов/кв. дюйм 63.9 кПа Less

Ходовая часть – XL

Тип башмака Для обычных условий эксплуатации Для обычных условий эксплуатации Less
Ширина башмака 22.0 дюймы 560.0 мм Less
Высота грунтозацепов 2.6 дюймы 65.0 мм Less
Количество башмаков на сторону 41 41 Less
Количество опорных катков на сторону 7 7 Less
Шаг гусеничной ленты 8.0 дюймы 203.0 мм Less
Качание рамы на переднем направляющем колесе 3.7 дюймы 95.0 мм Less
Ширина колеи 74.0 дюймы 1880.0 мм Less
Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом 113.0 дюймы 2871.0 мм Less
Площадь контакта с грунтом 4984.0 in2 3.22 m2 Less
Давление на грунт (ISO 16754): полусферический отвал 8.8 фунтов/кв. дюйм 60.7 кПа Less
Давление на грунт (ISO 16754): поворотный отвал 8.8 фунтов/кв. дюйм 60.9 кПа Less

Гидросистема управления

Тип насоса — контур рабочего оборудования Поршневой насос с переменной производительностью Поршневой насос с переменной производительностью Less
Тип насоса — контур рулевого управления Поршневой насос с переменной производительностью Поршневой насос с переменной производительностью Less
Количество оборотов в минуту при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя — контур рабочего оборудования 2120.0 об/мин 2120.0 об/мин Less
Количество оборотов при номинальной частоте вращения двигателя — контур рулевого управления 2440.0 об/мин 2440.0 об/мин Less
Производительность насоса — контур рабочего оборудования 53.6 галл/мин 203.0 л/мин Less
Производительность насоса — контур рулевого управления 52.6 галл/мин 199.0 л/мин Less
Расход гидроцилиндра подъема 56.5 галл/мин 214.0 л/мин Less
Расход гидроцилиндра наклона 23.8 галл/мин 90.0 л/мин Less
Расход гидроцилиндра рыхлителя 56.5 галл/мин 214.0 л/мин Less
Максимальное рабочее давление: гидроцилиндр подъема отвала 2799.0 фунтов/кв. дюйм 19300.0 кПа Less
Максимальное рабочее давление: гидроцилиндр наклона отвала 2799.0 фунтов/кв. дюйм 19300.0 кПа Less
Максимальное рабочее давление: гидроцилиндр подъема рыхлителя 2799.0 фунтов/кв. дюйм 19300.0 кПа Less
Максимальное рабочее давление: рулевое управление 5874.0 фунтов/кв. дюйм 40500.0 кПа Less
Главный предохранительный клапан: уставка давления — рабочее оборудование 3147.0 фунтов/кв. дюйм 21700.0 кПа Less
Главный предохранительный клапан: уставка давления — рулевое управление 6599.0 фунтов/кв. дюйм 45500.0 кПа Less

Рыхлители

Масса со стандартными стойками 3624.0 фунты 1644.0 кг Less
Тип Фиксированный параллелограммный Фиксированный параллелограммный Less
Число гнезд 3 — многостоечный 3 — многостоечный Less
Общая ширина балки 86.2 дюймы 2190.0 мм Less
Максимальное заглубление 19.7 дюймы 500.0 мм Less
Максимальное усилие заглубления 14747.0 фунт-сил 65.6 кН Less
Усилие отрыва 26190.0 фунт-сил 116.5 кН Less

Соответствие стандартам

Защиты при опрокидывани (ROPS) Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS), предоставляемая компанией Caterpillar, соответствует требованиям ISO 3471:2008 Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS), предоставляемая компанией Caterpillar, соответствует требованиям ISO 3471:2008 Less
Защита оператора от падающих предметов (FOPS) Конструкция защиты оператора от падающих предметов (FOPS) соответствует требованиям ISO 3449:2005 Конструкция защиты оператора от падающих предметов (FOPS) соответствует требованиям ISO 3449:2005 Less
Кабина Соответствует применимым стандартам Соответствует применимым стандартам Less
Тормоза Тормозная система соответствует стандарту SAE J/ISO 10265:2008 Тормозная система соответствует стандарту SAE J/ISO 10265:2008 Less

Ходовая часть — LGP

Тип башмака Для обычных условий эксплуатации Для обычных условий эксплуатации Less
Ширина башмака 36.0 дюймы 915.0 мм Less
Высота грунтозацепов 2.6 дюймы 65.0 мм Less
Количество башмаков на сторону 45 45 Less
Количество опорных катков на сторону 8 8 Less
Шаг гусеничной ленты 8.0 дюймы 203.0 мм Less
Качание рамы на переднем направляющем колесе 4.4 дюймы 112.0 мм Less
Ширина колеи 90.0 дюймы 2286.0 мм Less
Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом 128.9 дюймы 3275.0 мм Less
Площадь контакта с грунтом 9290.0 in2 5.99 m2 Less
Давление на грунт (ISO 16754): SLGP — отвал 5.1 фунтов/кв. дюйм 35.4 кПа Less

Кабина оператора

Комфорт и производительность


Мощность и производительность

Созданы для эффективного выполнения работы


Оборудование для любых типов работ

Абсолютная прочность


Интегрированные технологии

Контроль, управление и улучшенное функционирование на рабочей площадке


Специальные конфигурации

Специально сконструирован для обеспечения производительности


Удобство технического обслуживания и техническая поддержка клиентов

Техническая готовность — один из главных приоритетов


D6R2 (стандарты на выбросы загрязняющих веществ Nonroad Stage II (Китай)/Tier 2/Stage II) Стандартное оборудование

КОНФИГУРАЦИИ БУЛЬДОЗЕРА
  • D6R2
  • D6R2 XL
  • D6R2 LGP (низкое давление на грунт)

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Дизельный двигатель Cat C9 ACERT с турбонаддувом и прямым впрыском. Соответствует требованиям прежних стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и Stage II ЕС. Сертифицирован в соответствии с китайскими стандартами на выбросы загрязняющих веществ для внедорожной техники Nonroad II.
  • Плоский радиатор с алюминиевыми ребрами
  • Воздухоочиститель, фильтр предварительной очистки с выталкивателем скопившихся загрязнений
  • Воздушный фильтр с электронным индикатором засорения
  • Промежуточный охладитель наддувочного воздуха (ATAAC, Air to Air After-Cooler) с алюминиевыми ребрами
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы
  • Нагнетательный вентилятор с прямым приводом
  • Одноступенчатые планетарные бортовые редукторы с тремя сателлитами
  • Топливный фильтр с датчиком/индикатором наличия воды в топливе
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Глушитель со срезанной под углом трубой
  • Электронный стояночный тормоз
  • Планетарная коробка передач с электронным переключением передач под нагрузкой, 3 передачи переднего хода и 3 передачи заднего хода
  • Сетчатый фильтр предварительной очистки
  • Гидротрансформатор/делитель крутящего момента

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • Поддерживающие катки, смазанные на весь срок службы (модели XL и LGP)
  • Подготовка для установки поддерживающих катков (модель STD)
  • Балансир
  • Защитные ограждения, концевые направляющие гусеничной ленты
  • Направляющие колеса, смазанные на весь срок службы
  • Оси качания, на шарнире
  • Ведущее колесо со сменными сегментами
  • Опорные катки, смазанные на весь срок службы
  • Рамы опорных катков, трубчатые
  • Гидравлические устройства натяжения гусеничной ленты
  • Гусеничная лента, усиленная, герметизированная и смазанная

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Генератор (115 А)
  • Две необслуживаемые аккумуляторные батареи, 12 В (система 24 В)
  • Конвертер, 12 В, 10 А с 1 выпускным отверстием
  • Диагностический разъем
  • Электрический стартер, 24 В
  • Звуковой сигнал переднего хода
  • Фонари, галогенные (4)

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Регулируемый подлокотник
  • Педаль деселератора
  • Дифференциальное управление поворотом с отдельным рычагом
  • Кабина, встроенная конструкция для защиты при опрокидывании (ROPS)
  • Система контроля Cat Monitoring System: – температура охлаждающей жидкости; – температура масла гидросистемы; – температура масла в силовой передаче; – уровень топлива; – скорость вращения коленчатого вала двигателя, тахометр; – счетчик моточасов; – контрольные лампы системы
  • Подставки для ног, закрепленные на панели приборов
  • Органы управления гидравликой с электронным выключателем
  • Зеркало заднего вида
  • Сиденье, подвеска с регулируемой жесткостью
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой, ширина 76 мм (3 дюйма)
  • Переключатель дроссельной заслонки, электронный поворотный регулятор

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Комплект для установки Cat Product Link
  • Крышка двигателя с перфорированным капотом и боковыми кожухами
  • Переднее сцепное устройство
  • Нижние щитки
  • Дверца радиатора, с прорезями
  • Крепежный кронштейн для гидроцилиндра подъема
  • Гидроцилиндры подъема с трубопроводами
  • Гидросистема с регулированием по нагрузке, функции подъема и наклона отвала
  • Охладитель гидросистемы
  • Отверстия для взятия проб: – моторное масло; – охлаждающая жидкость двигателя; – масло силовой передачи; – гидравлическое масло
  • Антивандальная защита: – замки крышек на отсеке аккумуляторной батареи и сливном отверстии топливного бака; – подготовка для установки крышек на резервуары для жидкостей и кожухов двигателя

D6R2 (стандарты на выбросы загрязняющих веществ Nonroad Stage II (Китай)/Tier 2/Stage II) Дополнительное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Экологически безопасные сливные краны силовой передачи
  • Двигатель с теплозащитным экраном и турбокомпрессором с водяным охлаждением
  • Бортовые редукторы, STD, XL или LGP, рабочие жидкости для сверхнизких температур
  • Бортовые редукторы, XL или LGP, защитные уплотнения
  • Топливная система, с подогревом
  • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 240 В
  • Система быстрой замены масла
  • Фильтр предварительной очистки, поднят
  • Фильтр предварительной очистки, турбина с сетчатым фильтром
  • Защитная решетка сердцевины радиатора
  • Вентилятор радиатора, реверсивный (для низких температур)
  • Вентилятор радиатора, выталкиватель
  • Вентилятор радиатора, повышенная частота вращения (для высоких температур окружающей среды)
  • Шумоизоляция наружная
  • Устройство облегчения пуска двигателя, эфир
  • Радиатор с защитой от попадания мусора

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • SystemOne (XL или LGP)
  • Направляющие гусеничных лент, центральные (STD, XL и LGP)
  • Щитки направляющих гусеничных лент, по всей длине (STD, XL и LGP)
  • Башмаки гусеничных лент, 560 мм (22,0 дюйма), для обычных условий эксплуатации (STD и XL)
  • Башмаки гусеничных лент, 560 мм (22,0 дюйма), для тяжелых условий эксплуатации (STD и XL)
  • Башмаки гусеничных лент, 560 мм (22,0 дюйма), для тяжелых условий эксплуатации, с трапецеидальными отверстиями (XL)
  • Башмаки гусеничных лент, 610 мм (24 дюйма), для обычных условий эксплуатации (STD и XL)
  • Башмаки гусеничных лент, 610 мм (24 дюйма), для тяжелых условий эксплуатации, SystemOne, (XL)
  • Башмаки гусеничных лент, 610 мм (24 дюйма), для тяжелых условий эксплуатации, с трапецеидальными отверстиями (XL)
  • Башмаки гусеничных лент, 915 мм (36,0 дюйма), для обычных условий эксплуатации (LGP)
  • Башмаки гусеничных лент, 915 мм (36,0 дюйма), для тяжелых условий эксплуатации, SystemOne (LGP)
  • Башмаки гусеничных лент, 915 мм (36,0 дюйма), для тяжелых условий эксплуатации, с трапецеидальными отверстиями (LGP)
  • Башмаки гусеничных лент, 990 мм (39 дюймов), самоочищающиеся (LGP)
  • Удаление и закладка отходов (XL и LGP)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Генератор повышенной мощности, 150 А
  • Генератор 150 А, вентилируемый
  • Аккумуляторная батарея увеличенной емкости
  • Фонари, галогенные (6)
  • Фонари, светодиодные (6)
  • Фонари, галогенные (4 — щетки)
  • Фонари, галогенные (8 — щетки)

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Кабина, для условий Крайнего Севера, встроенная конструкция ROPS
  • Навес, встроенная конструкция ROPS
  • Зеркало, дополнительная
  • Экран, задний, кабина или навес
  • Экраны, боковые, кабина или навес
  • Экраны, дверца/передний, кабина или навес
  • Подрессоренное сиденье, обивка из винила, ремень безопасности с инерционной катушкой 76 мм (3 дюйма)
  • Подрессоренное сиденье, обивка из ткани, ремень безопасности с инерционной катушкой 76 мм (3 дюйма)
  • Подрессоренное сиденье, обивка из ткани с подогревом и вентиляцией, ремень безопасности с инерционной катушкой 76 мм (3 дюйма)

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
  • Cat Product Link, спутниковая связь, Pro-Series
  • Cat Product Link, сотовая связь, Pro-Series
  • Cat Product Link, сдвоенный режим, Pro Series и Elite Series

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Сцепное устройство, жесткое
  • Задний противовес
  • Гидросистема рыхлителя
  • Рыхлитель, многостоечный, прямые или изогнутые зубья (3)
  • Отбойный брус, задний (XL или LGP)
  • Отбойные брусья, передние (XL или LGP)

ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
  • Цельный кожух двигателя
  • Усиленная нижняя защитная панель
  • Щиток топливного бака
  • Щитки, трубопроводы гидравлической системы регулирования наклона отвала
  • Щитки, закладка материалов
  • Щиток, радиатор, для тяжелых условий эксплуатации
  • Щиток коробки передач
  • Щетки, передняя защита

БУЛЬДОЗЕРНЫЕ ОТВАЛЫ
  • Поворотный, гидравлическая или механическая система регулирования наклона (STD и XL)
  • Поворотный, гидравлическая или механическая система регулирования наклона, расчистка территории (XL)
  • Полусферический, гидравлическая система регулирования наклона (STD и XL)
  • Полусферический, гидравлическая система регулирования наклона, закладка материалов (XL)
  • Полусферический, гидравлическая система регулирования наклона, расчистка территории (STD и XL)
  • Прямой, гидравлическая система регулирования наклона (STD и LGP)
  • Прямой, гидравлическая система регулирования наклона, закладка материалов (LGP)