< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Модель двигателя Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Мощность на маховике 153.0 л.с. 114.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 4.13 дюймы 105.0 мм Less
Ход поршня 5.31 дюймы 135.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 433.27 дюйм3 7.1 Н Less
Мощность двигателя (максимальная) — ISO 14396 187.0 л.с. 139.0 кВт Less
Мощность двигателя (максимальная) — ISO 14396 (DIN) 189.0 л.с. 139.0 кВт Less
Мощность двигателя (максимальная) — SAE J1995 189.0 л.с. 141.0 кВт Less
Выбросы Соответствует стандартам на выбросы загрязняющих веществ Nonroad III (Китай) и стандартам, стандартов, эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС. Соответствует стандартам на выбросы загрязняющих веществ Nonroad III (Китай) и стандартам, стандартов, эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС. Less
Полезная мощность (максимальная) — ISO 9249/SAE J1349 174.0 л.с. 130.0 кВт Less
Полезная мощность (максимальная) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 177.0 л.с. 130.0 кВт Less
Примечание *Номинальная мощность — 2200 об/мин *Номинальная мощность — 2200 об/мин Less
Полезная мощность (номинальная)* — ISO 9249/SAE J1349 153.0 л.с. 114.0 кВт Less
Полезная мощность (номинальная)* — ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 155.0 л.с. 114.0 кВт Less

Коробка передач

1-я передача переднего хода 2.1 миль/ч 3.3 км/ч Less
Передача переднего хода 2.0 3.6 миль/ч 5.8 км/ч Less
Передача переднего хода 3.0 6.3 миль/ч 10.1 км/ч Less
Передача заднего хода 1.0 2.6 миль/ч 4.2 км/ч Less
Передача заднего хода 2.0 4.5 миль/ч 7.3 км/ч Less
Передача заднего хода 3.0 7.8 миль/ч 12.5 км/ч Less
Передача переднего хода 1.5* 2.6 миль/ч 4.2 км/ч Less
Передача переднего хода 2.5* 4.5 миль/ч 7.3 км/ч Less
Передача заднего хода 1.5* 3.2 миль/ч 5.2 км/ч Less
Передача заднего хода 2.5* 4.5 миль/ч 7.3 км/ч Less
Примечание *С выбранной дополнительной функцией автоматического переключения передач *С выбранной дополнительной функцией автоматического переключения передач Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 79.0 галл. США 299.0 Н Less
Система охлаждения 7.93 галл. США 30.0 Н Less
Картер двигателя 4.1 галл. США 15.5 Н Less
Силовая передача 42.27 галл. США 160.0 Н Less
Бортовые редукторы (каждый) 1.85 галл. США 7.0 Н Less
Гидробак 7.8 галл. США 29.5 Н Less

Масса

Эксплуатационная масса 35345.0 фунты 16032.0 кг Less
Эксплуатационная: D5R2 XL (VPAT) 35345.0 фунты 16032.0 кг Less
Эксплуатационная: D5R2 XL (SU) 35536.0 фунты 16119.0 кг Less
Эксплуатационная: D5R2 XL (A) 37485.0 фунты 17003.0 кг Less
Эксплуатационная: D5R2 LGP (VPAT) 40794.0 фунты 18504.0 кг Less
Транспортировочная: D5R2 XL (VPAT) 32439.0 фунты 14714.0 кг Less
Транспортировочная: D5R2 XL (SU) 30560.0 фунты 13862.0 кг Less
Транспортировочная: D5R2 XL (A) 33843.0 фунты 15351.0 кг Less
Транспортировочная: D5R2 LGP (VPAT) 37476.0 фунты 16999.0 кг Less

Отвалы

A XL — вместимость (SAE J1265) 4.2 ярд3 3.18 м3 Less
A XL – Ширина 164.0 дюймы 4165.0 мм Less
SU XL — вместимость (SAE J1265) 5.6 ярд3 4.28 м3 Less
SU XL – Ширина 124.2 дюймы 3154.0 мм Less
VPAT LGP — вместимость (SAE J1265) 4.1 ярд3 3.16 м3 Less
VPAT LGP – Ширина 160.6 дюймы 4080.0 мм Less
VPAT XL — вместимость (SAE J1265) 4.2 ярд3 3.18 м3 Less
VPAT XL – Ширина 128.8 дюймы 3272.0 мм Less

Размеры — приблизительные: XL

Ширина колеи 74.4 дюймы 1890.0 мм Less
Ширина трактора по цапфам 103.9 дюймы 2640.0 мм Less
Ширина трактора без цапф (стандартная ширина башмаков) 98.0 дюймы 2490.0 мм Less
Высота машины (от края грунтозацепа) — выпускная труба 117.3 дюймы 2979.0 мм Less
Высота машины (от края грунтозацепа) — с конструкцией защиты при опрокидывании ROPS (кабина или навес) 121.5 дюймы 3086.0 мм Less
Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом 102.8 дюймы 2611.0 мм Less
Длина базового бульдозера 137.0 дюймы 3480.0 мм Less
С указанным ниже навесным оборудованием: полусферический отвал 60.9 дюймы 1546.0 мм Less
С указанным ниже навесным оборудованием: поворотный отвал (прямой/развернутый на 25°) 1450 мм/2303 мм (57,1 дюйма, 90,7 дюйма) 1450 мм/2303 мм (57,1 дюйма, 90,7 дюйма) Less
С указанным ниже навесным оборудованием: отвал VPAT (прямой/развернутый на 25°) 1343 мм/1965 мм (52,9 дюйма/77,4) 1343 мм/1965 мм (52,9 дюйма/77,4) Less
С указанным ниже навесным оборудованием: заднее сцепное устройство 7.6 дюймы 192.0 мм Less
С указанным ниже навесным оборудованием: многостоечный рыхлитель (зуб опущен на землю) 48.4 дюймы 1230.0 мм Less
Высота грунтозацепа 2.6 дюймы 66.0 мм Less
Дорожный просвет 15.5 дюймы 394.0 мм Less
Высота сцепного устройства (от конца грунтозацепа до центра сцепной серьги) 24.4 дюймы 621.0 мм Less

Размеры — приблизительные: LGP

Ширина колеи 85.0 дюймы 2160.0 мм Less
Ширина трактора по цапфам 129.1 дюймы 3279.0 мм Less
Ширина трактора без цапф (стандартная ширина башмаков) 118.1 дюймы 3000.0 мм Less
Высота машины (от края грунтозацепа) — выпускная труба 121.4 дюймы 3083.0 мм Less
Высота машины (от края грунтозацепа) — с конструкцией защиты при опрокидывании ROPS (кабина или навес) 126.0 дюймы 3200.0 мм Less
Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом 122.6 дюймы 3113.0 мм Less
Длина базового бульдозера 158.1 дюймы 4017.0 мм Less
С указанным ниже навесным оборудованием: полусферический отвал н/д н/д Less
С указанным ниже навесным оборудованием: поворотный отвал (прямой/развернутый на 25°) н/д н/д Less
С указанным ниже навесным оборудованием: отвал VPAT (прямой/развернутый на 25°) 49.2 дюймы 1249.0 мм Less
С указанным ниже навесным оборудованием: заднее сцепное устройство 5.8 дюймы 148.0 мм Less
С указанным ниже навесным оборудованием: многостоечный рыхлитель (зуб опущен на землю) 46.9 дюймы 1190.0 мм Less
Высота грунтозацепа 2.2 дюймы 57.0 мм Less
Дорожный просвет 20.0 дюймы 507.0 мм Less
Высота сцепного устройства (от конца грунтозацепа до центра сцепной серьги) 28.5 дюймы 725.0 мм Less

Основные характеристики

Преимущества, позволяющие эффективно выполнять работу

Простота эксплуатации

  • Обновленная кабина со встроенной конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS) и сиденьем со смещением 15° предоставляет оператору полный обзор, способствуя повышению безопасности и производительности.
  • Шум внутри кабины отсутствует благодаря повышенному давлению внутри кабины. Также это предотвращает попадание пыли и обеспечивает чистую рабочую среду.
  • Модернизированная панель приборов удобна для считывания.
  • Один рычаг управления поворотом для выбора направления/передачи обеспечивает простоту эксплуатации и позволяет оператору более точно работать в ограниченных пространствах.
  • Гидравлические органы управления рабочим оборудованием обеспечивают меньшее усилие при управлении с помощью джойстика и гарантируют более ровную, стабильную и точную работу машин, оснащенных полусферическими (SU) и поворотными (A) отвалами.
  • Новый отвал с изменяемым углом поворота и наклона (VPAT) с электрогидравлическими органами управления (доступен с середины 2016 г.) предоставляет возможность гидравлической регулировки подъема, поворота и наклона для более точной работы. Отвалы VPAT обеспечивают повышенную универсальность, а их угол поворота можно регулировать для простоты транспортировки.
  • Управляемая с помощью электроники планетарная коробка передач обеспечивает более плавное переключение передач.
  • Дополнительный режим автоматического переключения предоставляет доступ к двум дополнительным передачам и позволяет машине автоматически переключаться на пониженную передачу для обеспечения максимальной эффективности в зависимости от нагрузки. Выполняется экономия топлива и повышение производительности.
  • Дополнительное управление передним/задним ходом позволяет оператору переключаться на предварительно выбранную передачу переднего/заднего хода для экономии усилий и повышения эффективности.

Производительность

  • Двигатель Cat® 7.1 ACERT™ обеспечивает мощность, необходимую для выполнения бульдозерных работ на плотных грунтах.
  • Дифференциальное управление поворотом повышает скорость одной гусеничной ленты, при этом снижая скорость другой для исключительно точного выполнения поворота, даже при максимальной нагрузке на отвал.
  • Гидравлическая система с двумя насосами обеспечивает одновременно управление отвалом и оптимальную работу системы рулевого управления. Это обеспечивает большую точность и маневренность, что особенно важно при работе в ограниченных пространствах или расчистке территории.
  • Чувствительная к нагрузке гидросистема, оснащенная поршневым насосом переменной производительности, постоянно регулирует гидравлическую мощность для обеспечения максимальной эффективности.
  • Увеличенный вентилятор и улучшенная система охлаждения с алюминиевыми ребрами с увеличенным расстоянием между пластинами является более эффективной, чем на предыдущей модели, и обеспечивает лучшую охлаждающую способность для работы при высокой температуре окружающей среды.
  • Комплектации для лесной промышленности, закладки отходов и эксплуатации в холодном климате оснащены дополнительными функциями и защитой для работы в особо неблагоприятных условиях.

Прочность

  • Конструкция Caterpillar с приподнятым ведущим колесом обеспечивает защиту бортовых редукторов от ударов о грунт.
  • Выберите конфигурацию XL или LGP, наилучшим образом подходящую для условий и областей применения.
  • Выберите ходовую часть для тяжелых условий эксплуатации или ходовую часть SystemOne™ для оптимального соответствия вашим задачам.
  • Высокоэффективные топливные фильтры с датчиками наличия воды в топливе повышают надежность топливной системы.
  • Совместимы с топливной системой до B20 (дизельное биотопливо).
  • Светодиодные фонари обладают более высокой прочностью и производительностью.

Удобство технического обслуживания

  • Конденсатор системы кондиционирования воздуха теперь вынесен за пределы кабины и установлен на задней части кабины, что повышает производительность системы, улучшает охлаждение двигателя и упрощает техническое обслуживание.
  • Такие функции, как сгруппированные точки технического обслуживания, смотровые указатели и простой доступ к моторному отсеку, позволяют выполнять регулярное техническое обслуживание быстрее и проще.
  • Дополнительная система быстрой замены масла позволяет выполнять подачу масла баз загрязнений в двигатель и силовую передачу и экономию времени.
  • Дистанционный контроль с помощью Product Link™/VisionLink® помогает владельцу управлять парком техники с увеличением эффективности и прибыли.*
  • Функции сертифицированного капитального ремонта* и восстановления* помогут вам сократить стоимость владения и эксплуатационные расходы.
* Доступны не во всех регионах. Обратитесь к своему дилеру Cat.