< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Новый бульдозер Cat® D6K отличается лучшей в своем классе топливной эффективностью и гарантирует мощность и точность при выполнении широкого спектра работ. Этот универсальный бульдозер оснащается надежной силовой передачей и обладает конструкцией, оптимизированной для выполнения конечного профилирования. Вывести производительность при профилировании на еще более высокий уровень вам помогут опциональные решения, такие как новая система регулирования уклона Cat GRADE с функцией Slope Assist™, — выполняйте больше работы высокого качества за меньший промежуток времени.

Модель двигателя C7.1 ACERT C7.1 ACERT Less
Мощность на маховике 130.0 л.с. 97.0 кВт Less
Мощность двигателя — 2000 об/мин: SAE J1995 (полная) 160.0 л.с. 119.0 кВт Less
Мощность двигателя — 2000 об/мин: ISO 14396 157.0 л.с. 117.0 кВт Less
Выбросы Соответствие требованиям китайского стандарта на выбросы загрязняющих веществ Nonroad Stage III и стандартов, эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США / Stage IIIA ЕС Соответствие требованиям китайского стандарта на выбросы загрязняющих веществ Nonroad Stage III и стандартов, эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США / Stage IIIA ЕС Less
Мощность двигателя — 2000 об/мин: ISO 14396 (DIN) 159.0 л.с. 117.0 кВт Less
Полезная мощность — 2200 об/мин: SAE J1349 128.0 л.с. 95.0 кВт Less
Полезная мощность — 2200 об/мин: ISO 9249 130.0 л.с. 97.0 кВт Less
Полезная мощность — 2200 об/мин: ISO 9249 (DIN) 132.0 л.с. 97.0 кВт Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 69.0 галл. 260.0 л Less
Система охлаждения 7.9 галл. 30.0 л Less
Картер двигателя 4.8 галл. 18.0 л Less
Гидробак 16.9 галл. 64.0 л Less
Бортовые редукторы (каждый XL и LGP) 4.9 галл. 18.5 л Less

Массы

Эксплуатационная масса 31600.0 фунты 14350.0 кг Less
Эксплуатационная масса — XL 29800.0 фунты 13500.0 кг Less
Эксплуатационная масса — LGP 31600.0 фунты 14350.0 кг Less
Примечание Значения массы при установке гусеничных лент для тяжелых условий эксплуатации Значения массы при установке гусеничных лент для тяжелых условий эксплуатации Less

Отвалы — VPAT/складной отвал VPAT: вместимость*

XL 4.26 ярд3 3.26 м3 Less
LGP 4.98 ярд3 3.81 м3 Less
Примечание *ISO 9246 *ISO 9246 Less

Размеры — XL

Ширина бульдозера — со следующим навесным оборудованием: стандартные башмаки без отвала 92.0 дюймы 2330.0 мм Less
Ширина бульдозера — со следующим навесным оборудованием: стандартные башмаки с отвалом VPAT, угол 25° 114.0 дюймы 2896.0 мм Less
Ширина бульдозера — со следующим навесным оборудованием: стандартные башмаки со складным отвалом в транспортном положении 93.0 дюймы 2364.0 мм Less
Высота машины от края грунтозацепа — с конструкцией защиты при опрокидывании ROPS (кабина) 117.0 дюймы 2965.0 мм Less
Длина базового бульдозера (с С-образной рамой и сцепным устройством) 181.0 дюймы 4618.0 мм Less
Со следующим навесным оборудованием, дополнительно к длине базового бульдозера: отвал VPAT, прямой 15.0 дюймы 382.0 мм Less
Со следующим навесным оборудованием, дополнительно к длине базового бульдозера: отвал VPAT, угол 25° (стандартный и складной) 40.0 дюймы 1012.0 мм Less
Со следующим навесным оборудованием, дополнительно к длине базового бульдозера: дорожный просвет от поверхности башмака, находящейся в контакте с грунтом (SAE J1234) 14.0 дюймы 360.0 мм Less
Ширина стандартной гусеничной ленты (для тяжелых условий эксплуатации) 22.0 дюймы 560.0 мм Less
Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом 104.0 дюймы 2645.0 мм Less
Давление на грунт (ISO 16754) 5.8 фунтов/кв. дюйм 40.0 кПа Less
Примечание Размеры при установке гусеничных лент для тяжелых условий эксплуатации Размеры при установке гусеничных лент для тяжелых условий эксплуатации Less

Размеры — LGP

Ширина бульдозера — со следующим навесным оборудованием: стандартные башмаки без отвала 109.0 дюймы 2760.0 мм Less
Ширина бульдозера — со следующим навесным оборудованием: стандартные башмаки с отвалом VPAT, угол 25° 131.0 дюймы 3337.0 мм Less
Ширина бульдозера — со следующим навесным оборудованием: стандартные башмаки со складным отвалом в транспортном положении 112.0 дюймы 2850.0 мм Less
Высота машины от края грунтозацепа — с конструкцией защиты при опрокидывании ROPS (кабина) 117.0 дюймы 2965.0 мм Less
Длина базового бульдозера (с С-образной рамой и сцепным устройством) 181.0 дюймы 4618.0 мм Less
Со следующим навесным оборудованием, дополнительно к длине базового бульдозера: отвал VPAT, прямой 15.0 дюймы 382.0 мм Less
Со следующим навесным оборудованием, дополнительно к длине базового бульдозера: отвал VPAT, угол 25° (стандартный и складной) 40.0 дюймы 1012.0 мм Less
Со следующим навесным оборудованием, дополнительно к длине базового бульдозера: дорожный просвет от поверхности башмака, находящейся в контакте с грунтом (SAE J1234) 14.0 дюймы 360.0 мм Less
Ширина стандартной гусеничной ленты (для тяжелых условий эксплуатации) 30.0 дюймы 760.0 мм Less
Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом 104.0 дюймы 2645.0 мм Less
Давление на грунт (ISO 16754) 4.5 фунтов/кв. дюйм 31.0 кПа Less
Примечание Размеры при установке гусеничных лент для тяжелых условий эксплуатации Размеры при установке гусеничных лент для тяжелых условий эксплуатации Less

Отвалы — VPAT/складной отвал VPAT — ширина по боковым накладкам

XL 10.5 футы 3196.0 мм Less
LGP 12.0 футы 3682.0 мм Less

Коробка передач — скорость хода

Тип коробки передач Гидростатический Гидростатический Less
Передний ход 0-10 км/ч (0-6,2 мили/ч) 0-10 км/ч (0-6,2 мили/ч) Less
Задний ход 0-10 км/ч (0-6,2 мили/ч) 0-10 км/ч (0-6,2 мили/ч) Less

Производительность

  • Мощный двигатель Cat C7.1 ACERT™ демонстрирует стабильную работу и лучшую в своем классе топливную эффективность.
  • Оптимизированная ходовая часть, выполненная с использованием восьми (8) нижних опорных и двух (2) поддерживающих катков, обеспечивает плавность хода и великолепные результаты при выполнении конечного профилирования.
  • Широкий отвал помогает выполнять больше работы за меньшее количество проходов.
  • Устанавливаемая по заказу система регулирования тяги уменьшает проскальзывание гусеничной ленты в тяжелых дорожных условиях, в том числе при движении по грязи.
  • Отвал с регулируемыми углами поворота и перекоса (VPAT) отличается большей универсальностью и простотой регулировки.

Эффективность

  • Экономичные режимы оптимизируют частоту вращения коленчатого вала двигателя, сохраняя при этом скорость хода, обеспечивая экономию до 18% топлива при выполнении работ с меньшей нагрузкой на отвал, например конечного профилирования.
  • Система автоматического управления частотой вращения коленчатого вала двигателя снижает обороты двигателя на холостом ходу, что позволяет повысить экономию топлива.
  • Таймер отключения двигателя на холостом ходу останавливает двигатель по истечении заданного периода времени для экономии топлива и соответствия определенным требованиям.

Простота эксплуатации

  • Интуитивно понятные электрогидравлические органы управления с регулируемой чувствительностью.
  • Удобно расположенный перед оператором новый жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей) обеспечивает доступ к меню настроек и необходимой информации, включая данные о состоянии машины, а также выводит изображение с опциональной камеры заднего вида, что исключает потребность в дополнительном мониторе.
  • Простота технического обслуживания благодаря централизованным точкам технического обслуживания и диагностики.
  • Удобный доступ с уровня земли к топливному фильтру грубой очистки / водоотделителю.
  • Удобство транспортировки — снятие отвала не требуется.
  • Дополнительный складной отвал.

Технология Cat Connect

  • Повысить производительность при профилировании помогут опциональные решения на основе технологии GRADE — выполняйте больше работы высокого качества за меньший промежуток времени.
  • Автоматически поддерживайте угол продольного/поперечного наклона отвала с помощью системы регулирования уклона Cat GRADE с функцией Slope Assist. Сокращение сроков выполнения работ, лучшее качество поверхности и значительное снижение утомляемости оператора. Внешнее аппаратное обеспечение и сигналы GPS не требуются.
  • Для повышения эффективности высокопроизводительных бульдозерных работ или конечного профилирования воспользуйтесь проектными планами в формате 3D, доступными благодаря системе Cat GRADE с 3D.* Данная система регулирования уклона устанавливается на заводе, и ее антенны GNSS расположены на крыше, что исключает потребность в мачтах отвала и кабелях.
  • Система стабилизации отвала Cat Stable Blade в сочетании с электрогидравлическими органами управления облегчает для оператора процесс управления отвалом и повышает качество и скорость выполнения конечного профилирования.
  • Функция индикации уклона Cat Slope отображает поперечный уклон машины и продольную ориентацию на основном мониторе, помогая операторам точнее работать на склонах.
  • Универсальная масштабируемая система Cat AccuGrade™ представляет собой систему регулирования уклона и устанавливается дилером. На выбор предоставляются лазерные датчики, глобальная навигационная спутниковая система (GNSS, Global Navigation Satellite System) и универсальная станция позиционирования (UTS, Universal Total Station). Вы получите уровень точности, соответствующий вашим требованиям.
  • Закажите установку комплекта AccuGrade Ready Option (ARO) на заводе-изготовителе для простоты последующей интеграции системы AccuGrade на ваш бульдозер.
  • Дистанционный контроль при помощи Product Link™**/VisionLink® помогает эффективнее управлять парком техники и получать больше прибыли.
*По вопросам приобретения обращайтесь к дилеру Cat.

** Система Product Link доступна не во всех регионах. Для получения дополнительной информации обратитесь к вашему дилеру Cat.