< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Вот уже более 100 лет компания Caterpillar является мировым лидером по производству гусеничных бульдозеров. Конструкция бульдозера D7R на основе проверенных технологий сочетает легендарную прочность и надежность продукции Cat для снижения выбросов загрязняющих веществ и повышения производительности и доходов. Модель D7R является бульдозером мирового класса, который способен показывать высокое качество работы в самых различных областях применения. Подобные характеристики обеспечиваются всеми компонентами конструкции, начиная с прочных несущих элементов и заканчивая полностью интегрированными двигателем и силовой передачей.

Модель двигателя Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Мощность на маховике 260.0 л.с. 194.0 кВт Less
Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249 260.0 л.с. 194.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 4.4 дюймы 112.0 мм Less
Ход поршня 5.9 дюймы 149.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 537.0 дюйм3 8.8 Н Less
Максимальная мощность при частоте вращения 1900 об/мин — полная мощность — ISO 14396 274.0 л.с. 204.0 кВт Less
Максимальная мощность при частоте вращения 1900 об/мин — полезная мощность — ISO 9249 260.0 л.с. 194.0 кВт Less

Коробка передач

1-я передача переднего хода 2.19 миль/ч 3.52 км/ч Less
Передача переднего хода 2.0 3.79 миль/ч 6.1 км/ч Less
Передача переднего хода 3.0 6.55 миль/ч 10.54 км/ч Less
Передача заднего хода 1.0 2.82 миль/ч 4.54 км/ч Less
Передача заднего хода 2.0 4.88 миль/ч 7.85 км/ч Less
Передача заднего хода 3.0 8.44 миль/ч 13.58 км/ч Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 126.5 галл. США 479.0 Н Less
Система охлаждения 19.3 галл. США 73.0 Н Less
Картер двигателя 7.4 галл. США 28.0 Н Less
Силовая передача 47.0 галл. США 178.0 Н Less
Бортовые редукторы (каждый) 3.4 галл. США 13.0 Н Less
Гидробак 14.3 галл. США 54.0 Н Less
Ось качания 8.5 галл. США 32.0 Н Less

Масса

Эксплуатационная масса 55041.0 фунты 24962.0 кг Less
Эксплуатационная масса — стандартная комплектация 55041.0 фунты 24962.0 кг Less
Эксплуатационная масса — стандартная 55041.0 фунты 24962.0 кг Less
Транспортировочная масса — стандартная 44735.0 фунты 20288.0 кг Less
Эксплуатационная масса — XR 56097.0 фунты 25441.0 кг Less
Транспортировочная масса — XR 45791.0 фунты 20767.0 кг Less
Эксплуатационная масса — LGP 59758.0 фунты 27101.0 кг Less
Транспортировочная масса — LGP 49348.0 фунты 22380.0 кг Less

Ходовая часть

Количество башмаков с каждой стороны — LGP 43 43 Less
Высота грунтозацепов 2.8 дюймы 71.0 мм Less
Опорная длина гусеничной ленты — LGP 125.0 дюймы 3175.0 мм Less
Площадь контакта с грунтом (гусеничная лента со стандартными башмаками) — LGP 9000.0 in2 5.81 m2 Less
Площадь контакта с грунтом (гусеничная лента со стандартными башмаками) — STD 4972.0 in2 3.21 m2 Less
Площадь контакта с грунтом (гусеничная лента со стандартными башмаками) — XR 5280.0 in2 3.41 m2 Less
Давление на грунт (гусеничная лента со стандартными башмаками) — LGP 6.64 фунтов/кв. дюйм 45.78 кПа Less
Давление на грунт (гусеничная лента со стандартными башмаками) — STD 11.07 фунтов/кв. дюйм 76.32 кПа Less
Давление на грунт (гусеничная лента со стандартными башмаками) — XR 10.62 фунтов/кв. дюйм 73.22 кПа Less
Количество башмаков с каждой стороны — STD 40 40 Less
Количество башмаков с каждой стороны — XR 41 41 Less
Стандартная ширина башмака — LGP 36.0 дюймы 914.0 мм Less
Стандартная ширина башмака — STD/XR 22.0 дюймы 560.0 мм Less
Опорная длина гусеничной ленты — STD 113.0 дюймы 2870.0 мм Less
Опорная длина гусеничной ленты — XR 120.0 дюймы 3048.0 мм Less

Гидравлические органы управления — насос

Производительность насоса 5584.0 фунтов/кв. дюйм 38500.0 кПа Less
Тип насоса Поршневой насос с переменной производительностью Поршневой насос с переменной производительностью Less
Количество оборотов в минуту при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя 2231.0 об/мин 2231.0 об/мин Less
Производительность насоса 76.3 галл/мин 289.0 л/мин Less
Расход гидроцилиндра подъема 50.2 галл/мин 190.0 л/мин Less
Расход гидроцилиндра наклона 21.1 галл/мин 80.0 л/мин Less
Расход гидроцилиндра рыхлителя 50.2 галл/мин 190.0 л/мин Less

Гидравлические органы управления — предохранительный клапан силовой гидросистемы

Уставка давления 6092.0 фунтов/кв. дюйм 42000.0 кПа Less

Гидравлические органы управления — максимальное рабочее давление

Подъем отвала 3300.0 фунтов/кв. дюйм 22750.0 кПа Less
Наклон отвала 2498.0 фунтов/кв. дюйм 17225.0 кПа Less
Подъем рыхлителя 3300.0 фунтов/кв. дюйм 22750.0 кПа Less
Наклон рыхлителя 3300.0 фунтов/кв. дюйм 22750.0 кПа Less
Рулевое управление 5511.0 фунтов/кв. дюйм 38000.0 кПа Less

Отвалы

Вместимость поворотного отвала (А) — STD/XR 5.08 ярд3 3.89 м3 Less
Ширина поворотного отвала (А) — STD/XR 177.0 дюймы 4496.0 мм Less
Вместимость прямого отвала (S) — LGP 7.7 ярд3 5.89 м3 Less
Ширина прямого отвала (S) — LGP 178.9 дюймы 4545.0 мм Less
Вместимость полусферического отвала (SU) — STD/XR 8.98 ярд3 6.86 м3 Less
Ширина полусферического отвала (SU) — STD/XR 145.4 дюймы 3693.0 мм Less

Рыхлитель

Максимальное усилие заглубления 19109.0 фунты 85.0 кН Less
Регулировка наклона, рыхлитель опущен — задний ход 10.0 градусы 10.0 градусы Less
Регулировка наклона, рыхлитель опущен — передний ход 15.0 градусы 15.0 градусы Less
Усилие отрыва 39705.0 фунты 176.6 кН Less
Масса — с тремя стойками 7357.0 фунты 3337.0 кг Less
Максимальная высота подъема зуба над грунтом (до наконечника, палец в нижнем отверстии) 29.8 дюймы 757.0 мм Less
Тип Регулируемый параллелограммный Регулируемый параллелограммный Less
Число гнезд 3 3 Less
Общая ширина балки 87.0 дюймы 2210.0 мм Less
Максимальное заглубление 29.5 дюймы 748.0 мм Less

Соответствие стандартам

ROPS/FOPS Соответствие стандартам Соответствие стандартам Less
Кабина Соответствует применимым стандартам, упомянутым ниже. Соответствует применимым стандартам, упомянутым ниже. Less
Тормоза Тормозная система соответствует стандарту SAE J/ISO 10265 MAR99 Тормозная система соответствует стандарту SAE J/ISO 10265 MAR99 Less

Кабина и органы управления

Производительность, безопасность, комфорт


Двигатель

Мощность и надежность


Силовая передача

Мощность и производительность


Несущие конструкции

Прочная конструкция для максимального срока службы


Ходовая часть

Производительность, проверенная временем


Навесное оборудование

Оборудование для любых типов работ


Встроенные электронные системы

Технологии, обеспечивающие снижение расходов и повышение производительности


Удобство технического обслуживания

Исправность и доступность оборудования


Полная поддержка клиентов

Первоклассная дилерская поддержка


D7R Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Бесщеточный генератор, 95 А
  • Две необслуживаемые аккумуляторные батареи, 12 В (система 24 В)
  • Трансформатор, 12 В, 10 А с 2-мя выводами
  • Диагностический разъем
  • Фонари, 4 (2 на гидроцилиндре подъема направлены вперед, 2 на топливном баке направлены назад)
  • Электрический стартер, 24 В
  • Звуковой сигнал переднего хода

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Система кондиционирования воздуха, под капотом
  • Регулируемый подлокотник
  • Кабина с конструкцией защиты при опрокидывании и защиты оператора от падающих объектов (ROPS/FOPS)
  • Педаль деселератора
  • Дифференциальное управление поворотом
  • Система контроля Cat Monitoring System: — температура охлаждающей жидкости — температура в гидросистеме — температура масла в силовой передаче — уровень топлива — тахометр — счетчик моточасов — диагностика
  • Подставка для ног, панель приборов
  • Отопитель
  • Органы управления гидравликой с электронным выключателем
  • Зеркало заднего вида
  • Комплект для подключения радиоприемника
  • Сиденье, подвеска с регулируемой жесткостью
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой, ширина 76 мм (3 дюйма)
  • Электронный переключатель оборотов двигателя
  • Блокировка гидравлического рабочего оборудования, электронная
  • Стеклоочистители, две (2) скорости

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Дизельный двигатель Cat C9 (8,8 л/537 дюйма3)
  • Электронная система управления двигателем для регулировки высоких и низких оборотов холостого хода и выбора максимальной частоты вращения двигателя
  • Плоский радиатор с алюминиевыми ребрами
  • Воздухоочиститель, фильтр предварительной очистки с выталкивателем скопившихся загрязнений
  • Воздушный фильтр с электронным индикатором засорения
  • Промежуточный охладитель наддувочного воздуха с алюминиевыми ребрами (ATAAC)
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы
  • Нагнетательный вентилятор с прямым приводом
  • Двухступенчатые планетарные бортовые редукторы с тремя сателлитами
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Глушитель со срезанной под углом трубой
  • Стояночный тормоз
  • Сетчатый фильтр предварительной очистки
  • Делитель крутящего момента
  • Планетарная коробка передач с механическим переключением передач под нагрузкой, 3 передачи переднего хода / 3 передачи заднего хода
  • Турбокомпрессор с перепускной заслонкой
  • Водоотделитель

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • Поддерживающие катки (LGP)
  • Подготовка под поддерживающие катки (STD, XR)
  • Балансир, для тяжелых условий эксплуатации
  • Защитные ограждения, концевые направляющие гусеничной ленты
  • Центральные направляющие щитки гусениц (LGP)
  • Направляющие колеса, смазанные на весь срок службы
  • Катки, смазанные на весь срок службы
  • Рамы опорных катков, трубчатые
  • Гидравлические устройства натяжения гусеничной ленты
  • Ведущее колесо со сменными сегментами: – гусеничные ленты для тяжелых условий эксплуатации, герметичные и смазанные на весь срок службы • Стандартная комплектация – 560 мм (22 дюйма), ES, 40 звеньев • Комплектация XR – 560 мм (22 дюйма), ES, 41 звено • Комплектация LGP – 914 мм (36 дюймов), MS, 43 звена

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Каталог деталей на компакт-диске
  • Перфорированный кожух двигателя
  • Крепежный кронштейн для гидроцилиндра подъема
  • Гидроцилиндр подъема с трубопроводами, левый
  • Гидроцилиндр подъема с трубопроводами, правый
  • Переднее сцепное устройство
  • Защитные ограждения, шарнирно закрепленная нижняя часть
  • Капот, перфорированный
  • Гидросистема с регулированием по нагрузке, функции подъема и наклона отвала
  • Охладитель гидросистемы
  • Комплект оборудования для установки системы Product Link
  • Лючки радиатора, закрепленные на петлях, с вентиляционной решеткой
  • Отверстия для взятия проб: — моторное масло — масло силовой передачи — гидравлическое масло — охлаждающая жидкость двигателя
  • Ящик для инструмента
  • Замки для отсека аккумуляторных батарей и сливной топливный клапан
  • Отсеки, подходящие для установки замков