D6K2 (Tier 3/Stage IIIA)

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Модель двигателя Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less
Мощность на маховике 130.0 л.с. 97.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 4.13 дюймы 105.0 мм Less
Ход поршня 5.31 дюймы 135.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 428.77 куб. дюймы 7.01 L Less
Мощность двигателя (максимальная) — ISO 14396 155.0 л.с. 116.0 кВт Less
Мощность двигателя (максимальная) — ISO 14396 (DIN) 157.0 л.с. 116.0 кВт Less
Мощность двигателя (максимальная) — SAE J1995 158.0 л.с. 118.0 кВт Less
Полезная мощность (максимальная) — ISO 9249 (DIN) 132.0 л.с. 97.0 кВт Less
Полезная мощность (максимальная) — ISO 9249 и EU 80/1269/EEC 130.0 л.с. 97.0 кВт Less
Полезная мощность (максимальная) — SAE J1349 128.0 л.с. 95.0 кВт Less
Полезная мощность (номинальная) — 2200 об/мин: EU 80/1269/EEC 130.0 л.с. 97.0 кВт Less
Полезная мощность (номинальная) — 2200 об/мин: ISO 9249 130.0 л.с. 97.0 кВт Less
Полезная мощность (номинальная) — 2200 об/мин: ISO 9249 (DIN) 132.0 л.с. 97.0 кВт Less
Полезная мощность (номинальная) — 2200 об/мин: SAE J1349 128.0 л.с. 95.0 кВт Less
Выбросы Соответствие требованиям стандартов, эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС, бразильского стандарта MAR-1 Соответствие требованиям стандартов, эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС, бразильского стандарта MAR-1 Less
Примечание Заявленная полезная мощность — это мощность на маховике двигателя с установленным вентилятором, воздухоочистителем, генератором, при максимальной нагрузке на компрессоре кондиционера и при максимальной частоте вращения вентилятора охлаждения. Заявленная полезная мощность — это мощность на маховике двигателя с установленным вентилятором, воздухоочистителем, генератором, при максимальной нагрузке на компрессоре кондиционера и при максимальной частоте вращения вентилятора охлаждения. Less
Примечание При эксплуатации машины на высоте до 3000 м (9840 футов) над уровнем моря снижение номинальной мощности можно не учитывать; на высоте более 3000 м (9840 футов) происходит автоматическое снижение мощности. При эксплуатации машины на высоте до 3000 м (9840 футов) над уровнем моря снижение номинальной мощности можно не учитывать; на высоте более 3000 м (9840 футов) происходит автоматическое снижение мощности. Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 77.9 галл. 295.0 L Less
Система охлаждения 8.58 галл. 32.5 L Less
Картер двигателя 4.35 галл. 16.5 L Less
Гидробак 15.3 галл. 58.0 L Less
Бортовые редукторы (каждый LGP) 6.0 галл. 23.0 L Less
Бортовые редукторы (каждый XL) 4.0 галл. 15.0 L Less

Массы

Эксплуатационная масса 29346.0 фунты 13311.0 кг Less
Эксплуатационная масса — LGP VPAT 30750.0 фунты 13948.0 кг Less
Эксплуатационная масса — XL VPAT 29346.0 фунты 13311.0 кг Less
Масса — LGP 30144.0 фунты 13673.0 кг Less
Масса — XL 28740.0 фунты 13036.0 кг Less
Эксплуатационная масса — XL 29346.0 фунты 13311.0 кг Less
Транспортировочная масса — XL 28949.0 фунты 13131.0 кг Less
Эксплуатационная масса — LGP 30750.0 фунты 13948.0 кг Less
Транспортировочная масса — LGP 30353.0 фунты 13768.0 кг Less
Примечание Масса: включает насос, приборы и органы управления, масло, монтажные кронштейны и прокладки. Масса: включает насос, приборы и органы управления, масло, монтажные кронштейны и прокладки. Less
Примечание Эксплуатационная масса: включая кабину EROPS, кондиционер, осветительные приборы, отвал VPAT, коробку передач, тягово-сцепное устройство, кожух двигателя, гидросистему с 3-мя гидрораспределителями, полностью заправленный топливный бак, оператора, а также сиденье повышенного комфорта с пневматической подвеской серии Cat Comfort. Эксплуатационная масса: включая кабину EROPS, кондиционер, осветительные приборы, отвал VPAT, коробку передач, тягово-сцепное устройство, кожух двигателя, гидросистему с 3-мя гидрораспределителями, полностью заправленный топливный бак, оператора, а также сиденье повышенного комфорта с пневматической подвеской серии Cat Comfort. Less
Примечание Транспортная масса: включая кабину EROPS, кондиционер, осветительные приборы, отвал VPAT, коробку передач, тягово-сцепное устройство, кожух двигателя, гидросистему с 3-мя гидрораспределителями, заполненный на 10% топливный бак, а также сиденье повышенного комфорта с пневматической подвеской серии Cat Comfort. Транспортная масса: включая кабину EROPS, кондиционер, осветительные приборы, отвал VPAT, коробку передач, тягово-сцепное устройство, кожух двигателя, гидросистему с 3-мя гидрораспределителями, заполненный на 10% топливный бак, а также сиденье повышенного комфорта с пневматической подвеской серии Cat Comfort. Less

Ходовая часть

Высота грунтозацепов 1.9 дюймы 48.0 мм Less
Ширина башмака — XL 22.0 дюймы 560.0 мм Less
Ширина башмака — LGP 30.0 дюймы 760.0 мм Less
Кол-во башмаков на сторону — XL 40 40 Less
Кол-во башмаков на сторону — LGP 40 40 Less
Ширина колеи — XL 70.0 дюймы 1770.0 мм Less
Ширина колеи — LGP 79.0 дюймы 2000.0 мм Less
Опорная длина гусеничной ленты — XL 104.0 дюймы 2645.0 мм Less
Опорная длина гусеничной ленты — LGP 104.0 дюймы 2645.0 мм Less
Площадь контакта с грунтом — XL 4650.0 in2 3.0 m2 Less
Площадь контакта с грунтом — LGP 6200.0 in2 4.0 m2 Less
Количество опорных катков с каждой стороны — XL 8 8 Less
Количество опорных катков с каждой стороны — LGP 8 8 Less
Давление на грунт — LGP (ISO 16754) 4.45 фунтов/кв. дюйм 30.7 кПа Less
Давление на грунт — XL (ISO 16754) 5.77 фунтов/кв. дюйм 39.8 кПа Less

Отвалы

Тип отвала VPAT, VPAT складной* VPAT, VPAT складной* Less
Ширина отвала LGP VPAT по боковым накладкам 12.0 футы 3682.0 мм Less
Примечание * Емкость и ширина складных отвалов VPAT соответствует отвалам XL/LGP VPAT. * Емкость и ширина складных отвалов VPAT соответствует отвалам XL/LGP VPAT. Less
Ширина отвала XL VPAT по боковым накладкам 10.5 футы 3196.0 мм Less
Вместимость отвала XL VPAT 4.01 ярд3 3.07 м3 Less
Вместимость отвала LGP VPAT 4.38 ярд3 3.35 м3 Less

Рыхлитель

На каждый добавочный зуб 75.0 фунты 34.0 кг Less
Максимальное усилие заглубления — LGP 10138.0 фунты 45.1 кН Less
Максимальное усилие заглубления — XL 9480.0 фунты 42.2 кН Less
Максимальное заглубление — XL и LGP 14.2 дюймы 360.0 мм Less
Максимальное усилие отрыва — LGP 37480.0 фунты 166.7 кН Less
Максимальное усилие отрыва — XL 37480.0 фунты 166.7 кН Less
Расстояние между пазами 35.3 дюймы 896.0 мм Less
Рабочая ширина по зубьям 70.6 дюймы 1792.0 мм Less
Сечение зуба 58,5 × 138 мм (2,3 × 5,4 дюйма) 58,5 × 138 мм (2,3 × 5,4 дюйма) Less
Масса с одной стойкой 1863.0 фунты 845.0 кг Less
Тип Фиксированный параллелограммный Фиксированный параллелограммный Less
Число гнезд 3 3 Less
Общая ширина балки 76.8 дюймы 1951.0 мм Less
Поперечное сечение балки 165 × 211 мм (6,5 × 8,3 дюйма) 165 × 211 мм (6,5 × 8,3 дюйма) Less

Лебедка

Размеры обжимного кольца троса (длина) 2.63 дюймы 67.0 мм Less
Размеры обжимного кольца троса (наружный диаметр) 2.13 дюймы 54.0 мм Less
Вместимость барабана (дополнительный трос) 220.0 дюймы 67.0 мм Less
Вместимость барабана (рекомендуемый трос) 306.0 дюймы 93.0 м Less
Максимальное тяговое усилие троса лебедки – пустой барабан 50000.0 фунт-сил 222.4 кН Less
Максимальная скорость намотки троса — пустой барабан 124.0 футов/мин 38.0 м/мин Less
Максимальное тяговое усилие троса – заполненный барабан 26000.0 фунт-сил 115.7 кН Less
Максимальная скорость намотки троса — заполненный барабан 230.0 футов/мин 70.0 м/мин Less
Примечание *Масса включает насос, приборы и органы управления, масло, монтажные кронштейны и прокладки. *Масса включает насос, приборы и органы управления, масло, монтажные кронштейны и прокладки. Less
Опциональное сечение троса 0.87 дюймы 22.0 мм Less
Рекомендуемый диаметр троса 0.75 дюймы 19.0 мм Less
Ширина корпуса лебедки 35.6 дюймы 905.0 мм Less
Привод лебедки Гидростатический Гидростатический Less
Модель лебедки PA50 PA50 Less
Примечание Доступны два скоростных режима лебедки (низкая и стандартная скорость). Доступны два скоростных режима лебедки (низкая и стандартная скорость). Less
Масса* 2000.0 фунты 907.0 кг Less
Длина лебедки с кронштейном 33.2 дюймы 845.0 мм Less
Диаметр барабана 8.0 дюймы 205.0 мм Less
Ширина барабана 11.0 дюймы 274.0 мм Less
Диаметр фланца 18.0 дюймы 457.0 мм Less

Коробка передач — скорость хода

Передний ход 0-10 км/ч (0-6,2 мили/ч) 0-10 км/ч (0-6,2 мили/ч) Less
Задний ход 0-10 км/ч (0-6,2 мили/ч) 0-10 км/ч (0-6,2 мили/ч) Less
Тип коробки передач Гидростатический Гидростатический Less

Устойчивое развитие

Примечание * Измерения проводились при максимальном значении частоты вращения вентилятора системы охлаждения двигателя. * Измерения проводились при максимальном значении частоты вращения вентилятора системы охлаждения двигателя. Less
Примечание ** Значения приведены для опытного оператора, выполняющего бульдозерные работы. Более подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию. ** Значения приведены для опытного оператора, выполняющего бульдозерные работы. Более подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию. Less
Уровень шума — средний внешний уровень звукового давления* 80 дБ(A) (SAE J88:2006) 80 дБ(A) (SAE J88:2006) Less
Уровень шума – максимальный уровень звуковой мощности 109 дБ (A) (2000/14/EC) 109 дБ (A) (2000/14/EC) Less
Уровень вибрации – максимальное воздействие на руку/кисть** 2,5 м/с2 (ISO 5349:2001) 2,5 м/с2 (ISO 5349:2001) Less
Максимальный уровень вибрации, воздействующий на оператора 0,5 м/с2 (ISO/TR 25398:2006) 0,5 м/с2 (ISO/TR 25398:2006) Less
Уровень вибрации – способность сиденья передавать вибрацию <0,7 ISO 7096:2000 — спектральная плотность класса EM6 ISO 7096:2000 — спектральная плотность класса EM6 Less

Тяговое усилие

Примечание Топливная система с непосредственным впрыском и электронным управлением обеспечивает контролируемое увеличение подачи топлива при снижении частоты вращения двигателя ниже номинальной. В результате увеличивается мощность двигателя в диапазоне ниже номинальной мощности. Комбинация запаса крутящего момента и увеличенной максимальной мощности позволила достигнуть лучшей приемистости двигателя, большего тягового усилия, а также ускорить циклы снятия слоя грунта бульдозером. Топливная система с непосредственным впрыском и электронным управлением обеспечивает контролируемое увеличение подачи топлива при снижении частоты вращения двигателя ниже номинальной. В результате увеличивается мощность двигателя в диапазоне ниже номинальной мощности. Комбинация запаса крутящего момента и увеличенной максимальной мощности позволила достигнуть лучшей приемистости двигателя, большего тягового усилия, а также ускорить циклы снятия слоя грунта бульдозером. Less

Соответствие стандартам

Защиты при опрокидывани (ROPS) Компания Caterpillar поставляет для этой машины конструкцию защиты при опрокидывании (ROPS), отвечающую требованиям SAE J1040-1994, ISO 3471:2008 и критериям DLV SAE J397B-2009, ISO 3164:1995. Компания Caterpillar поставляет для этой машины конструкцию защиты при опрокидывании (ROPS), отвечающую требованиям SAE J1040-1994, ISO 3471:2008 и критериям DLV SAE J397B-2009, ISO 3164:1995. Less
Защита оператора от падающих предметов (FOPS) Конструкция защиты от падающих предметов (FOPS) соответствует требованиям ISO 3449-2005 Level II и критериям DLV SAE J397B-2009, ISO 3164:1995. Конструкция защиты от падающих предметов (FOPS) соответствует требованиям ISO 3449-2005 Level II и критериям DLV SAE J397B-2009, ISO 3164:1995. Less
Средства защиты органов слуха Средства защиты органов слуха могут потребоваться во время работы с высоким уровнем шума. Средства защиты органов слуха могут потребоваться, если техническое обслуживание кабины не выполняется надлежащим образом или при продолжительной работе при открытых окнах и дверях кабины в условиях повышенного шума. Средства защиты органов слуха могут потребоваться во время работы с высоким уровнем шума. Средства защиты органов слуха могут потребоваться, если техническое обслуживание кабины не выполняется надлежащим образом или при продолжительной работе при открытых окнах и дверях кабины в условиях повышенного шума. Less
Уровень внешнего звукового давления Заявленное среднее значение внешнего уровня звукового давления составляет 80 дБ (A) при измерении указанного значения для стандартной машины по методике SAE J88 FEB2006 — Constant Speed Moving Test ("Испытания при движении с постоянной скоростью"). Измерения проводились при следующих условиях: расстояние 15 м (49,2 фута), машина движется вперед на одной из средних передач. Заявленное среднее значение внешнего уровня звукового давления составляет 80 дБ (A) при измерении указанного значения для стандартной машины по методике SAE J88 FEB2006 — Constant Speed Moving Test ("Испытания при движении с постоянной скоростью"). Измерения проводились при следующих условиях: расстояние 15 м (49,2 фута), машина движется вперед на одной из средних передач. Less
Тормоза Тормозная система отвечает стандарту ISO 10265:2008. Тормозная система отвечает стандарту ISO 10265:2008. Less

Кабина оператора

Обеспечивает удобное и эффективное осуществление управления


Эргономичные органы управления

Работайте дольше, уставайте меньше


Функция управления отвалом…

…упрощает осуществление окончательной планировки.


Силовая передача

Плавность и быстрота реагирования на изменения в нагрузке


Экономия топлива

Экономичные режимы


Ходовая часть

Решения для снижения затрат за час работы


Интегрированные технологии

Контроль, управление и улучшенное функционирование на рабочей площадке


Навесное оборудование

Перемещайте больше с помощью более производительных и долговечных отвалов


Заднее навесное оборудование и опции

Повышайте универсальность своего оборудования


Ценностно-значимые комплекты…


Система охлаждения

Надежная и эффективная


Топливная эффективность

Дополнительная экономия топлива


Работа двигателя

Мощность и надежность


Удобство технического обслуживания

Техническая готовность — один из главных приоритетов


Устойчивое развитие

Забота о будущих поколениях


Безопасность

Убедитесь, что вы в безопасности


D6K2 (Tier 3/Stage IIIA) Стандартное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Кабина ROPS/FOPS, герметичная с избыточным давлением, со сдвижными боковыми окнами
  • Система кондиционирования воздуха
  • Сиденье, пневматическая подвеска, тканевая обивка: – Регулируемые подлокотники
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой, 76 мм (3 дюйма)
  • Регулируемые электрогидравлические органы управления, встроенные в сиденье, с регулировкой в продольном направлении
  • Опоры для ног, панель приборов
  • Электронная система контроля включает: – Указатели: температура охлаждающей жидкости двигателя, температура гидравлического масла и уровень топлива – Индикаторы: включая индикатор засорения воздухоочистителя двигателя, электронный индикатор наличия воды в топливе – Цифровой дисплей: электронное отображение частоты вращения коленчатого вала двигателя, выбранной передачи, счетчика моточасов
  • Вращающийся переключатель дроссельной заслонки
  • Экономичные режимы, переключатель дроссельной заслонки
  • Переключатель управления отвалом
  • Электронный ограничитель скорости хода
  • Независимая регулировка скорости переднего/заднего хода
  • Единая педаль управления замедлителем и тормозами
  • Зеркала заднего вида
  • Дополнительное зеркало обзора заднего навесного оборудования
  • Комплект для подключения радио, 12 В
  • Одно гнездо электропитания, 12 В
  • Крючок для одежды
  • Отсек для хранения
  • Подстаканник
  • Резиновый напольный коврик, предназначенный для тяжелых условий эксплуатации
  • Стеклоомыватели и стеклоочистители ветрового стекла, передние и задние
  • Стеклоочистители с прерывистым режимом работы (двери)

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • Варианты ходовой части: — ходовая часть, для тяжелых условий эксплуатации, включая:
    • Зубчатые направляющие колеса, смазанные на весь срок службы
    • Восемь нижних опорных катков, смазанные на весь срок службы
    • Два поддерживающих катка
    • Направляющие колеса, смазанные на весь срок службы
    • Гусеничные ленты, 40 секций: — конфигурация XL, 560 мм (22 дюйма) — конфигурация LGP, 760 мм (30 дюймов)
    • Регулируемая высота направляющего колеса
    • Гидравлические регуляторы натяжения гусеничной ленты
  • Рама опорных катков: – 8/2, для тяжелых условий эксплуатации (восемь нижних катков, два поддерживающих катка)
  • Две гусеничные ленты, XL: – гусеничные ленты, 560 мм (22 дюйма) MS XL, для тяжелых условий эксплуатации
  • Две гусеничные ленты, LGP: – гусеничные ленты, 760 мм (30 дюймов) MS LGP, для тяжелых условий эксплуатации

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Дизельный двигатель Cat C7.1 ACERT с турбонаддувом соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США, Stage IIIA ЕС и бразильского стандарта MAR-1
  • Система охлаждения с алюминиевыми ребрами (радиатор, охладитель гидравлического масла, промежуточный охладитель наддувочного воздуха)
  • Автоматический вентилятор с гидроприводом
  • Воздухоочиститель со встроенным фильтром предварительной очистки, автоматическим эжектором пыли и воздухозаборником, расположенным под капотом
  • Ручной топливоподкачивающий насос
  • Встроенный водоотделитель топливной системы
  • Топливный бак, стандартный
  • Двухконтурная гидростатическая трансмиссия замкнутого типа с электронным управлением
  • Устройство облегчения пуска двигателя с помощью запальных свечей
  • Глушитель (под капотом)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Электрический звуковой сигнал
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Преобразователь 12 В, 10 А
  • Диагностический разъем
  • Аккумуляторные батареи для тяжелых условий эксплуатации, увеличенной емкости, не требующие обслуживания, 900 A тока холодного пуска
  • Четыре встроенных передних галогенных фонаря (установленные на крыше)
  • Два встроенных задних галогенных фонаря (встроены в блок системы кондиционирования)
  • Генератор, 24 В, 115 А, щеточная система для тяжелых условий эксплуатации
  • Стартер, 24 В, электрический

ЗАДНЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Сцепное устройство, жесткое

УПРАВЛЕНИЕ ЗАДНИМ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
  • Комплект для установки рыхлителя

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
  • Система Cat Product Link, PL522* с поддержкой мобильной связи стандарта GSM или PL321 с поддержкой спутниковой связи. * Лицензирование системы Product Link выполняется не во всех регионах продаж.

ГИДРАВЛИКА
  • 4 клапана, электрогидравлика
  • Гидросистема с регулированием по нагрузке/насос
  • Единый рычаг для управления тремя функциями

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • C-образная рама с регулируемым наклоном, гидроцилиндр и трубопроводы
  • Щитки картера с шарнирными креплениями
  • Запирающийся кожух двигателя
  • Защитные ограждения направляющих колес
  • Шарнирно закрепленная решетка радиатора с болтами
  • Переднее сцепное устройство
  • Откидной вентилятор радиатора
  • Клапаны для планового взятия проб масла по программе S·O·SSM (двигатель, силовая передача, гидросистема)
  • Функция управления отвалом

ЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Щиток топливного бака
  • Защита картера
  • Решетка радиатора

АНТИФРИЗ
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы, –32 °С (–25,6 °F)

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ
  • Cat HYDO™ Advanced 10
  • Гидравлическое масло, стандартное

D6K2 (Tier 3/Stage IIIA) Дополнительное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Система быстрой замены масла
  • Реверсивный наддувочный вентилятор с гидроприводом

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • Комплектация ходовой части: – ходовая часть SystemOne
  • Рама опорных катков: – 8/2 SystemOne (восемь нижних катков, два поддерживающих катка)
  • Две гусеничные ленты, XL: – гусеничные ленты, 510 мм (20 дюймов) ES XL, SystemOne – гусеничные ленты, 510 мм (20 дюймов) ES XL, для тяжелых условий эксплуатации
  • Две гусеничные ленты, LGP: – гусеничные ленты, 760 мм (30 дюймов) ES LGP, SystemOne – гусеничные ленты, 760 мм (30 дюймов) ES LGP, для тяжелых условий эксплуатации – гусеничные ленты, 760 мм (30 дюймов), ES самоочищающиеся, LGP, для тяжелых условий эксплуатации
  • Направляющие щитки гусеничной ленты: – щиток, направляющие гусеничных лент, центральный – Щиток, направляющие гусеничных лент, передний и задний – Щиток, направляющие гусеничных лент, по всей длине

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Усиленная кабина с ветровым стеклом и окнами из поликарбоната
  • Сиденье с подогревом и пневматической подвеской
  • Сиденье с подогревом, вентиляцией и пневматической подвеской

ГИДРАВЛИКА
  • Биоразлагаемое гидравлическое масло

ЩИТКИ И ЗАЩИТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ
  • Комплект защитных элементов кабины, для тяжелых условий эксплуатации, с дугами, сетками (задней и боковыми) и щитками фонарей
  • Защита подъемного цилиндра
  • Решетка радиатора для тяжелых условий эксплуатации
  • Усиленная защита со щитками для топливного бака, картера и решетки радиатора

ОТВАЛЫ
  • Отвал VPAT XL, ARO
  • Отвал VPAT LGP, ARO
  • Отвал VPAT XL, ARO складной
  • Отвал VPAT LGP, ARO складной

ЗАДНЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Рыхлитель, параллелограммный, многостоечный, с тремя прямыми зубьями
  • Рыхлитель, параллелограммный, многостоечный, с тремя изогнутыми зубьями

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
  • Противоугонная система машины (MSS)

УПРАВЛЕНИЕ И НАВИГАЦИЯ МАШИНЫ
  • Установка, комплект для установки системы AccuGrade (ARO)

КОМПЛЕКТАЦИИ ДЛЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР
  • Комплектация для низких температур, 240 В

АНТИФРИЗ
  • Антифриз системы охлаждения, защита до -50 °C (-58 °F)

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Вращающийся проблесковый маячок

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА МЕСТЕ
  • Радиоприемники: – радиоприемник, 12 В, AM/FM – радиоприемник, 12 В, проигрыватель компакт-дисков AM/FM
  • Задний противовес