< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Модель двигателя Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
Мощность — полезная 96.0 л.с. 71.6 кВт Less
Рабочий объем двигателя 269.0 дюйм3 4.4 Н Less
Диаметр цилиндров 4.13 дюймы 105.0 мм Less
Ход поршня 5.0 дюймы 127.0 мм Less
Номинальная полезная мощность при 2200 об/мин — SAE J1349 96.0 л.с. 71.6 кВт Less
Номинальная полезная мощность при 2200 об/мин — ISO 9249/EEC 80/1269 96.0 л.с. 71.6 кВт Less
Примечание Двигатель соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 3/Stage IIIA. Двигатель соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 3/Stage IIIA. Less

Коробка передач

Приводные насосы 1 1 Less
Гидромоторы 2 2 Less
Настройки предохранительного клапана 7033.0 фунтов/кв. дюйм 48500.0 кПа Less
Максимальная скорость хода — передний ход 5.6 миль/ч 9.0 км/ч Less
Максимальная скорость хода — задний ход 6.2 миль/ч 10.0 км/ч Less

Масса

Эксплуатационная масса — XL 20084.0 фунты 9110.0 кг Less
Эксплуатационная масса — LGP 20763.0 фунты 9418.0 кг Less
Примечание Технические характеристики приведены для машины с бульдозерным отвалом, навесом с конструкцией ROPS, сигналом заднего хода, оператором, охлаждающей жидкостью, смазочными материалами и полным топливным баком. Технические характеристики приведены для машины с бульдозерным отвалом, навесом с конструкцией ROPS, сигналом заднего хода, оператором, охлаждающей жидкостью, смазочными материалами и полным топливным баком. Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 51.5 галл. США 195.0 Н Less
Картер и фильтр 2.91 галл. США 11.0 Н Less
Бортовые редукторы, XL (с каждой стороны) 2.6 галл. США 10.0 Н Less
Бортовые редукторы, LGP (с каждой стороны) 2.6 галл. США 10.0 Н Less
Система охлаждения 5.92 галл. США 22.4 Н Less
Коробка передач/гидробак 15.7 галл. США 59.5 Н Less

Гидросистема управления

Производительность насоса 17.7 галл/мин 68.0 л/мин Less
Настройки предохранительного клапана 2988.0 фунтов/кв. дюйм 20600.0 кПа Less

Ходовая часть

Ширина башмаков — XL 20.0 дюймы 510.0 мм Less
Ширина башмаков — LGP 26.0 дюймы 660.0 мм Less
Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом — XL 91.0 дюймы 2310.0 мм Less
Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом — LGP 91.0 дюймы 2310.0 мм Less
Ширина колеи — XL 63.0 дюймы 1600.0 мм Less
Ширина колеи — LGP 69.0 дюймы 1750.0 мм Less
Площадь контакта с грунтом — XL 3652.0 in2 23562.0 см2 Less
Площадь контакта с грунтом — LGP 4726.0 in2 30492.0 см2 Less
Давление на грунт –XL 5.6 фунтов/кв. дюйм 38.6 кПа Less
Давление на грунт – LGP 4.5 фунтов/кв. дюйм 31.1 кПа Less
Количество катков (с каждой стороны) 7 7 Less
Количество башмаков (с каждой стороны) — Ходовая часть с герметизированными и смазанными гусеничными лентами (SALT, Sealed and Lubricated Track) 40 40 Less
Количество башмаков (с каждой стороны) — Ходовая часть SystemOne 36 36 Less

Рыхлитель

Тип параллелограмм параллелограмм Less
Количество стоек 3 3 Less
Высота 6.5 дюймы 165.0 мм Less
Масса 1222.0 фунты 554.0 кг Less
Максимальная глубина копания 13.3 дюймы 337.5 мм Less
Максимальный вылет на уровне опорной поверхности 21.9 дюймы 555.0 мм Less
Максимальный дорожный просвет под наконечником стойки 17.6 дюймы 448.0 мм Less
Габаритная ширина 67.3 дюймы 1710.0 мм Less

Лебедка

Масса 1345.0 фунты 610.0 кг Less
Привод лебедки Гидростатический Гидростатический Less
Управление Гидравлика Гидравлика Less
Скорость Регулируемые Регулируемые Less
Длина лебедки 27.76 дюймы 705.0 мм Less
Габаритная ширина 29.2 дюймы 741.0 мм Less
Диаметр барабана 10.0 дюймы 254.0 мм Less
Ширина барабана 10.8 дюймы 274.0 мм Less
Зазор между верхней кромкой отвала и поворотным кругом 6.75 дюймы 171.5 мм Less
Диаметр троса — рекомендуемый 0.63 дюймы 16.0 мм Less
Диаметр троса — дополнительный 0.75 дюймы 19.0 мм Less
Вместимость барабана – рекомендуемое сечение троса 371.0 футы 113.0 м Less
Вместимость барабана – дополнительный трос 256.0 футы 78.0 м Less
Максимальное тяговое усилие троса лебедки — пустой барабан 40000.0 фунты 18144.0 кг Less
Максимальное тяговое усилие троса лебедки — заполненный барабан 25000.0 фунты 11340.0 кг Less
Максимальная линейная скорость — пустой барабан 131.0 футов/мин 40.0 м/мин Less
Максимальная линейная скорость — заполненный барабан 207.0 футов/мин 63.0 м/мин Less

Кабина

Уровень шума: ISO 6396:2008 77.0 дБ(А) 77.0 дБ(А) Less
Уровень шума: SAE J1166 FEB2008 78.0 дБ(А) 78.0 дБ(А) Less
Конструкция ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
Конструкция защиты оператора от падающих предметов (FOPS) ISO 3449:2005 уровень II ISO 3449:2005 уровень II Less

Размеры

Ширина колеи — XL 63.0 дюймы 1600.0 мм Less
Ширина колеи — LGP 68.9 дюймы 1750.0 мм Less
Ширина бульдозера (стандартные башмаки, без отвала) — XL 83.1 дюймы 2110.0 мм Less
Ширина бульдозера (стандартные башмаки, без отвала) — LGP 94.9 дюймы 2410.0 мм Less
Габаритная длина (с отвалом) — XL 170.1 дюймы 4309.0 мм Less
Габаритная длина (с отвалом) — LGP 169.1 дюймы 4309.0 мм Less
Длина бульдозера в базовой комплектации (без отвала) — XL 128.5 дюймы 3265.0 мм Less
Длина бульдозера в базовой комплектации (без отвала) —– LGP 128.5 дюймы 3265.0 мм Less
Высота бульдозера — XL 109.0 дюймы 2769.0 мм Less
Высота бульдозера — LGP 109.0 дюймы 2769.0 мм Less
Дорожный просвет — XL 13.0 дюймы 332.0 мм Less
Дорожный просвет — LGP 13.0 дюймы 332.0 мм Less
ОТВАЛ: Ширина отвала — XL 109.5 дюймы 2782.0 мм Less
ОТВАЛ: Ширина отвала — Intermediate 115.0 дюймы 2921.0 мм Less
ОТВАЛ: Ширина отвала — LGP 126.7 дюймы 3220.0 мм Less
ОТВАЛ: Высота отвала — XL 42.2 дюймы 1073.0 мм Less
ОТВАЛ: Высота отвала — Intermediate 39.8 дюймы 1010.0 мм Less
ОТВАЛ: Высота отвала — LGP 39.8 дюймы 1010.0 мм Less
ОТВАЛ: Высота подъема отвала — XL 30.2 дюймы 767.0 мм Less
ОТВАЛ: Высота подъема отвала — Intermediate 30.2 дюймы 767.0 мм Less
ОТВАЛ: Высота подъема отвала — LGP 30.2 дюймы 767.0 мм Less
ОТВАЛ: Глубина копания — XL 23.1 дюймы 586.0 мм Less
ОТВАЛ: Глубина копания — Intermediate 22.5 дюймы 572.0 мм Less
ОТВАЛ: Глубина копания — LGP 22.5 дюймы 572.0 мм Less
ОТВАЛ: Угол режущей кромки отвала, регулируемый — XL 52° - 58° 52° - 58° Less
ОТВАЛ: Угол режущей кромки отвала, регулируемый — Intermediate 52° - 58° 52° - 58° Less
ОТВАЛ: Угол режущей кромки отвала, регулируемый — LGP 52° - 58° 52° - 58° Less
ОТВАЛ: Максимальный наклон — XL 15.8 дюймы 402.0 мм Less
ОТВАЛ: Максимальный наклон — Intermediate 17.6 дюймы 448.0 мм Less
ОТВАЛ: Максимальный наклон — LGP 17.6 дюймы 448.0 мм Less
ОТВАЛ: Максимальный угол (с любой стороны) — XL 25° 25° Less
ОТВАЛ: Максимальный угол (с любой стороны) — Intermediate 25° 25° Less
ОТВАЛ: Максимальный угол (с любой стороны) — LGP 25° 25° Less
ОТВАЛ: Ширина отвала при максимальном угле поворота — XL 103.8 дюймы 2636.0 мм Less
ОТВАЛ: Ширина отвала при максимальном угле поворота — Intermediate 105.1 дюймы 2669.0 мм Less
ОТВАЛ: Ширина отвала при максимальном угле поворота — LGP 115.8 дюймы 2940.0 мм Less
ОТВАЛ: Вместимость отвала (SAE) — XL 2.86 ярд3 2.19 м3 Less
ОТВАЛ: Вместимость отвала (SAE) — Intermediate 2.73 ярд3 2.09 м3 Less
ОТВАЛ: Вместимость отвала (SAE) — LGP 3.06 ярд3 2.34 м3 Less

Характеристики:


D5K2 Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Бесщеточный генератор для тяжелых условий эксплуатации, 12 В, 120 А
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Необслуживаемые аккумуляторные батареи (2) для тяжелых условий эксплуатации, сила тока для холодного пуска двигателя 1000 А
  • Диагностический разъем
  • Электрический звуковой сигнал
  • Галогенные фонари, 2 передних и 2 задних
  • Электрический стартер, 12 В

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Открытая кабина с конструкциями ROPS/FOPS
  • Сиденье с пневматической подвеской, тканевая или виниловая обивка
  • Ремень безопасности шириной 76 мм (3 дюйма) с инерционной катушкой
  • Подставка для ног, панель приборов
  • Электронная система контроля: – указатели температуры охлаждающей жидкости двигателя, температуры гидравлического масла и уровня топлива; – электронный ограничитель скорости хода; – отображение частоты вращения коленчатого вала двигателя и выбранной передачи; – электрический счетчик моточасов; – электронный индикатор засорения воздухоочистителя двигателя; – электронный индикатор наличия воды в топливе.
  • Поворотный переключатель дроссельной заслонки.
  • Экономичный режим
  • Установленные на сиденье органы управления, регулировка в продольном направлении
  • Регулируемые подлокотники
  • Зеркало заднего вида, внутреннее
  • Единая педаль управления замедлителем и тормозами
  • Независимая регулировка скорости переднего/заднего хода
  • Розетка электропитания, 12 В
  • Крючок для одежды
  • Отсек для хранения
  • Подстаканник
  • Коврик, резиновый, повышенной прочности

ГИДРАВЛИКА
  • Гидросистема с 3 гидрораспределителями
  • Гидросистема с регулированием по нагрузке
  • Единый рычаг для управления тремя функциями
  • Гидравлический насос и масло

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Дизельный двигатель Cat C4.4 ACERT с турбонаддувом соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Tier 3/Stage IIIA
  • Промежуточный охладитель наддувочного воздуха (ATAAC)
  • Система охлаждения с алюминиевыми ребрами (радиатор, силовая передача)
  • Воздухоочиститель с фильтром предварительной очистки, автоматическим эжектором пыли и воздухозаборником, расположенным под капотом
  • Двухконтурная гидростатическая коробка передач замкнутого типа
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Водоотделитель топливной системы

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • Ходовая часть SALT
  • Рама с 7 опорными катками
  • Опорные катки, смазанные на весь срок службы
  • Поддерживающие катки
  • Гидравлические устройства натяжения гусеничной ленты
  • Передние и задние направляющие щитки
  • Замыкающее звено

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Cat Product Link™ PL631, спутниковая связь или PL641, сотовая связь
  • C-образная рама, отвал VPAT, гидроцилиндры и гидравлические трубопроводы
  • Запирающийся кожух двигателя
  • Переднее сцепное устройство
  • Жесткое сцепное устройство
  • Экологически безопасные сливные краны (моторное масло, масло силовой передачи и навесного оборудования, охлаждающая жидкость двигателя)
  • Клапаны для регулярного отбора проб масла (моторное масло, масло силовой передачи и навесного оборудования)
  • Противовандальная защита
  • Усиленный щиток картера двигателя

АНТИФРИЗ
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы, –37°С (–35°F)

D5K2 Дополнительное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Четыре встроенных передних галогенных фонаря, два задних галогенных фонаря

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Система автоматического регулирования тяги
  • Установка лебедки

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • Две гусеницы, XL: – Гусеница, 510 мм (20 дюймов) MS SystemOne
  • Две гусеницы, LGP: – Гусеница, 660 мм (26 дюймов) MS SystemOne

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Кабина с системой кондиционирования
  • Кабина с поликарбонатными стеклами и системой кондиционирования
  • Сиденье с тканевой обивкой и пневмоподвеской. Варианты: - сиденье с подогревом и виниловой обивкой, обогрев органов управления; - сиденье с подогревом и тканевой обивкой, обогрев органов управления; - сиденье с подогревом, вентиляцией и тканевой обивкой, обогрев органов управления.
  • Радиоприемник, AM/FM, Bluetooth
  • Шумоизоляция

ГИДРАВЛИКА
  • Гидросистема, 4 гидрораспределителя для работы с рыхлителем
  • Гидросистема, 4 гидрораспределителя для работы с лебедкой

ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
  • Щиток задний, усиленный
  • Решетка радиатора, повышенной прочности
  • Направляющий щиток гусеничной ленты, центральный
  • Направляющий щиток опорных катков, по всей длине
  • Задний щиток кабины
  • Боковой щиток кабины
  • Задняя решетка для кабины с навесом
  • Передняя и боковые дверцы для кабины с навесом
  • Щетки, передние
  • Щетки, задние

ОТВАЛЫ
  • Отвал VPAT XL
  • Отвал VPAT LGP
  • Отвал VPAT Intermediate

ЗАДНЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Буксировочный тяговый брус
  • Крепление для лебедки
  • Параллелограммный рыхлитель с тремя стойками и зубьями

УПРАВЛЕНИЕ ЗАДНИМ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
  • Управление рыхлителем
  • Управление лебедкой
  • Управление рыхлителем и лебедкой

УПРАВЛЕНИЕ И НАВИГАЦИЯ МАШИНЫ
  • Функция управления отвалом
  • Индикация уклона
  • Комплект для установки системы AccuGrade включает систему контроля уклона Cat
  • Регулируемое управление отвалом

СРЕДСТВА ОБЛЕГЧЕНИЯ ПУСКА
  • Нагреватель охлаждающей жидкости двигателя, 120 В
  • Устройство облегчения пуска двигателя, эфир

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Противоугонная система машины

АНТИФРИЗ
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы, –50 °С (–58 °F)

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УСТАНАВЛИВАЕМОЕ ПО МЕСТУ ВЕДЕНИЯ РАБОТ
  • Гидростатическая лебедка