< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Вот уже более 100 лет компания Caterpillar является мировым лидером по производству гусеничных бульдозеров. Конструкция бульдозера D7R на основе проверенных технологий обеспечивает легендарную прочность и надежность продукции Cat для повышения производительности работы и доходов клиентов. Модель D7R — это бульдозер мирового класса, демонстрирующий высокое качество работы в тяжелых условиях закладки отходов по всему миру. Подобные характеристики обеспечиваются всеми компонентами конструкции, начиная с прочных несущих элементов и заканчивая полностью интегрированными двигателем и силовой передачей.

Модель двигателя Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Мощность на маховике 240.0 л.с. 179.0 кВт Less
Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249 240.0 л.с. 179.0 кВт Less

Масса

Эксплуатационная масса 60870.0 фунты 27610.0 кг Less

Масса — D7R LGP

Эксплуатационная масса 65190.0 фунты 29570.0 кг Less

Двигатель — D7R

Рабочий объем двигателя 537.0 дюйм3 8.8 Н Less
Модель двигателя Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Мощность на маховике (1) 240.0 л.с. 179.0 кВт Less
Требуемое цилиндров 6, рядный 6, рядный Less

Эксплуатационные характеристики — D7R

Дорожный просвет 16.0 дюймы 416.0 мм Less
Высота — до верха конструкции ROPS 129.0 дюймы 3280.0 мм Less
Длина — с отвалом 238.0 дюймы 6037.0 мм Less
Длина — без отвала 187.0 дюймы 4736.0 мм Less
Эксплуатационная масса 60870.0 фунты 27610.0 кг Less
Ширина — по цапфам 113.0 дюймы 2876.0 мм Less

Гусеничная лента — D7R

Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом 113.0 дюймы 2870.0 мм Less
Ширина колеи 78.0 дюймы 1980.0 мм Less
Ширина стандартного башмака гусениц 24.0 дюймы 610.0 мм Less

Отвалы для закладки отходов — D7R

Полууниверсальный — вместимость с решеткой для мусора 18.4 ярд3 14.0 м3 Less
Полууниверсальный — ширина 145.3 дюймы 3690.0 мм Less

Двигатель — D7R LGP

Рабочий объем двигателя 537.0 дюйм3 8.8 Н Less
Модель двигателя Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Мощность на маховике (1) 240.0 л.с. 179.0 кВт Less
Требуемое цилиндров 6, рядный 6, рядный Less

Эксплуатационные характеристики — D7R LGP

Дорожный просвет 19.5 дюймы 496.0 мм Less
Высота — до верха конструкции ROPS 132.3 дюймы 3360.0 мм Less
Длина — с отвалом 229.0 дюймы 5807.0 мм Less
Длина — без отвала 187.0 дюймы 4736.0 мм Less
Эксплуатационная масса 65190.0 фунты 29570.0 кг Less
Ширина — по цапфам 134.0 дюймы 3396.0 мм Less

Гусеничная лента — D7R LGP

Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом 125.0 дюймы 3175.0 мм Less
Ширина колеи 88.0 дюймы 2235.0 мм Less
Ширина стандартного башмака гусениц 36.0 дюймы 914.0 мм Less

Отвалы для закладки отходов — D7R LGP

Прямой — вместимость с решеткой для мусора 16.1 ярд3 12.3 м3 Less
Прямой — ширина 177.2 дюймы 4500.0 мм Less

Защитные устройства машин для работы с отходами

Защита важных узлов машины, увеличенная производительность, безопасность


Функции защиты от мусора

Повышение производительности и предотвращение повреждений


Технологические решения

Технологии, обеспечивающие снижение расходов и повышение производительности


Удобство технического обслуживания

Исправность и доступность оборудования


Полная поддержка клиентов

Первоклассная дилерская поддержка