< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Драглайны Cat®: самые производительные и универсальные машины в отрасли.

Технические характеристики

Объем ковша 24 - 34 м3 (31 - 44 ярда3) 24 - 34 м3 (31 - 44 ярда3) Less
Длина стрелы 75 - 101 м (246 - 331 фут) 75 - 101 м (246 - 331 фут) Less
Эксплуатационная масса (приблизительно) 1 770 000 – 1 988 000 кг (3 902 000 – 4 382 000 фунтов) 1 770 000 – 1 988 000 кг (3 902 000 – 4 382 000 фунтов) Less

Размеры/рабочие зоны

Объемы ковшей 46-61 м3 (60-80 ярдов3) 46-61 м3 (60-80 ярдов3) Less
Длина стрел 75 - 101 м (246 - 331 фут) 75 - 101 м (246 - 331 фут) Less
Номинальная масса подвешенного груза 71 000 – 102 100 кг (156 500 – 225 000 фунтов) 71 000 – 102 100 кг (156 500 – 225 000 фунтов) Less

Столетие лидерства

Начиная с крупнейшего в истории драглайна до первых в мире драглайнов, работающих от источника переменного тока, и драглайнов с прямым приводом, компания Bucyrus возглавляла отрасль, внедряя революционные инновации в этой области.


Безопасность

Нашей целью является обеспечение безопасного рабочего места и производства продукции, превосходящей ожидания и наших заказчиков, и наших акционеров. Являясь компанией с высокой гражданской ответственностью, мы ведем политику сведения к минимуму вредных условий в плане безопасного производства, установки и эксплуатации наших изделий.


Глобальное обслуживание и поддержка драглайнов

Выпуск крупнейших в мире экскаваторов — непростая задача, а их поддержка — задача еще более сложная.


Проектирование по условиям заказчика

Чтобы обеспечить прибыли, ожидаемые заказчиком от инвестиций в драглайн, Caterpillar использует технических специалистов по применению изделий, которые специализируются на анализе условий на шахтах и применении полученных результатов для разработки рекомендаций по строительству новых драглайнов, рассчитанных на достижение показателей производительности, необходимых заказчику, а также для обновления рекомендаций по существующему парку драглайнов.


Модернизация механической системы

Caterpillar предлагает полную модернизацию всей механической части существующих драглайнов. Экспертиза по методу конечных элементов, выполняемая собственными силами и с привлечением сторонних организаций, гарантирует, что запасные детали превосходят оригинальные по надежности.


Модернизация электрической системы

Caterpillar разрабатывает и внедряет решения модернизации электрооборудования драглайнов, которые обеспечивают правильную работу электросистемы с бортовыми механическими системами. Независимо от требуемого типа электропитания (переменный или постоянный ток), специалисты и местные представители Caterpillar предоставят вам специализированные решения для конкретных задач заказчика. За счет внедрения решений по модернизации электрооборудования владельцы устаревших драглайнов смогут извлекать преимущества из новейших технологий, снижения эксплуатационных расходов и повышения производительности и надежности машин.


Транспортировка драглайна и сборка на месте

Выполнение первоклассного ремонта и услуги транспортировки оборудования — это фундаментальные элементы портфеля предложений Cat в сфере драглайнов. Caterpillar понимает, что несмотря на непревзойденные возможности драглайнов в плане вскрышных работ при исключительно низких удельных затратах на тонну первоначальные капиталовложения и время, требуемое для строительства нового драглайна, могут заставить владельцев шахт искать другие решения, в том числе приобретение и транспортировку бывших в употреблении драглайнов.


Индивидуальное обучение

Компания Caterpillar проводит обучение операторов драглайна и управляющих горной добычей на рабочей площадке и/или в учебных классах с целью повышения уровня компетентности для клиента. Курс комплексного обучения разработан в модульной форме и направлен на ключевые производственные вопросы, характерные для данных условий эксплуатации.


Наличие множества спецификаций

Драглайны Cat® являются основным инструментом наземных горных разработок по всему миру. Они имеют высокую производительность и предлагают наименьшую стоимость материала на тонну в отрасли.