< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Обеспечивая высочайший уровень производительности при погрузке вскрышных пород при минимальных затратах на тонну (амер. тонну), модель 8750 является флагманской в линейке драглайнов Cat. Первый драглайн с успешно установленной системой приводов AC IGBT — данная технология разработана с целью повысить производительность, обеспечить прогнозируемость работы и, самое главное, сделать ее безопасной.

Технические характеристики

Объем ковша 76 - 116 м3 (100 - 152 ярда3) 76 - 116 м3 (100 - 152 ярда3) Less
Длина стрелы 109,7 - 132,5 м (360 - 435 футов) 109,7 - 132,5 м (360 - 435 футов) Less
Эксплуатационная масса (приблизительно) 5,8 - 7,5 млн кг (13,1 - 15,9 млн фунтов) 5,8 - 7,5 млн кг (13,1 - 15,9 млн фунтов) Less

Размеры/рабочие зоны

Объемы ковшей 76 - 116 м3 (100 - 152 ярда3) 76 - 116 м3 (100 - 152 ярда3) Less
Длина стрел 109,7 - 132,5 м (360 - 435 футов) 109,7 - 132,5 м (360 - 435 футов) Less
Номинальная масса подвешенного груза 226 800 - 344 736 кг (500 000 - 760 000 фунтов) 226 800 - 344 736 кг (500 000 - 760 000 фунтов) Less

Электрика переменного тока

Более надежная и эффективная электрика


Кабина оператора

Максимизация производительности за счет улучшения функций безопасности и комфорта


Механические системы

За счет долговечных и надежных механических систем максимизируется техническая готовность


Основные конструкции

Надежность инвестиций на весь срок отработки шахты обеспечивается за счет использования в драглайнах устойчивых и долговечных конструкций


Система Cat® MineStar™ и технологические решения

Разработка участка добычи с повышением уровня безопасности и продуктивности


Выбор модели драглайна

Максимизация окупаемости инвестиций и оптимизация производительности драглайна


Решения для вторичного рынка

Повышение продуктивности и надежности в течение срока службы машины


Безопасность

Безопасность - наш главный приоритет.


Удобство технического обслуживания

Продуманная конструкция машины позволяет быстро возвращаться к прерванной работе


Поддержка клиентов

Постоянная готовность к работе благодаря обслуживанию и поддержке со стороны нашей непревзойденной глобальной сети


Обучение оператора

Максимизация эффекта от инвестиций


Устойчивое развитие

Высокие стандарты для улучшения показателей.