< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Драглайн Cat 8200 обеспечивает непревзойденную производительность при погрузке вскрышных пород при минимальных затратах на тонну (амер. тонну) и оснащен теми же инновационными технологиями, что и наша флагманская модель Cat 8750, но в линейке машин среднего размера. Помимо уменьшенного по сравнению с драглайнами большего размера первоначального капиталовложения, машины 8200 отличаются уникальной комбинацией технологий, габаритов и долговечности и гарантируют необходимую вам для быстрого возврата инвестиций низкую совокупную стоимость владения.

Технические характеристики

Объем ковша 46-61 м3 (60-80 ярдов3) 46-61 м3 (60-80 ярдов3) Less
Длина стрелы 100 м (328 футов) 100 м (328 футов) Less
Эксплуатационная масса (приблизительно) 3,8-4,1 млн кг (8,5-9,1 млн фунтов) 3,8-4,1 млн кг (8,5-9,1 млн фунтов) Less

Размеры/рабочие зоны

Объемы ковшей 46-61 м3 (60-80 ярдов3) 46-61 м3 (60-80 ярдов3) Less
Длина стрел 328.0 футы 100.0 м Less
Номинальная масса подвешенного груза 136 077–181 437 кг (300 000–400 000 фунтов) 136 077–181 437 кг (300 000–400 000 фунтов) Less

Электрика переменного тока

Более надежная и эффективная электрика


Кабина оператора

Максимизация производительности за счет улучшения функций безопасности и комфорта


Механические системы

За счет долговечных и надежных механических систем максимизируется техническая готовность


Основные конструкции

Надежность инвестиций на весь срок отработки шахты обеспечивается за счет использования в драглайнах устойчивых и долговечных конструкций


Система Cat MineStar и технологические решения

Разработка участка добычи с повышением уровня безопасности и продуктивности


Выбор модели драглайна

Максимизация окупаемости инвестиций и оптимизация производительности драглайна


Решения для вторичного рынка

Повышение продуктивности и надежности в течение срока службы машины


Безопасность

Безопасность - наш главный приоритет.


Удобство технического обслуживания

Продуманная конструкция машины позволяет быстро возвращаться к прерванной работе


Поддержка клиентов

Постоянная готовность к работе благодаря обслуживанию и поддержке со стороны нашей непревзойденной глобальной сети


Обучение оператора

Максимизация эффекта от инвестиций


Устойчивое развитие

Высокие стандарты для улучшения показателей.