< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Технические характеристики

Нагрузка на долото До 41 346 кг (до 91 152 фунтов) До 41 346 кг (до 91 152 фунтов) Less
Диаметр скважины До 311 мм (до 12,25 дюйма) До 311 мм (до 12,25 дюйма) Less
Двигатель C32 ACERT C32 ACERT Less

Условия работы оператора

Высота над уровнем моря До 4572 м (до 15 000 футов) До 4572 м (до 15 000 футов) Less
Максимальная температура воздуха окружающего среды (стандартное исполнение) 125.0 °F 52.0 °C Less
Минимальная температура воздуха окружающего среды (стандартное исполнение) 30.0 °F -1.0 °C Less
Примечание Дополнительная комплектация для низких температур Дополнительная комплектация для низких температур Less

Усилие подачи/подъема

Скорость извлечения 0–33,5 м/мин (0–110 футов/мин) 0–33,5 м/мин (0–110 футов/мин) Less
Усилие подачи До 383 кН (до 86 000 фунт-сил) До 383 кН (до 86 000 фунт-сил) Less
Усилие подъема До 311 кН (до 70 000 фунт-сил) До 311 кН (до 70 000 фунт-сил) Less
Скорость подачи при бурении 0–33,5 м/мин (0–110 футов/мин) 0–33,5 м/мин (0–110 футов/мин) Less
Ход привода-вращателя (мачта 16 м/50 футов) 720.0 дюймы 18.29 м Less
Ход привода-вращателя (мачта 13 м/40 футов) 600.0 дюймы 15.24 м Less
Ход привода-вращателя (мачта 10 м/35 футов) 480.0 дюймы 12.19 м Less
Размер троса — 29 мм (1,125 дюйма) DYFORM 8 DYFORM 8 Less
Нагрузка на долото До 41 346 кг (до 91 152 фунтов) До 41 346 кг (до 91 152 фунтов) Less

Система привода вращателя

Крутящий момент, сдвоенные электродвигатели 0-17 313 Н·м (0-12 769 фунто-футов) 0-17 313 Н·м (0-12 769 фунто-футов) Less
Частота вращения 0-137 об/мин 0-137 об/мин Less

Кабина оператора

Климат-контроль Установленный на крыше блок кондиционирования, отопления и создания избыточного давления Установленный на крыше блок кондиционирования, отопления и создания избыточного давления Less
Площадь пола 52.22 фут2 4.85 m2 Less
Высота салона 84.5 дюймы 2146.0 мм Less
Местоположение Справа от мачты, если смотреть на заднюю платформу с задней части Справа от мачты, если смотреть на заднюю платформу с задней части Less
Количество дверей Две (2) с окнами (включены в количество окон выше) Две (2) с окнами (включены в количество окон выше) Less
Количество окон 12 12 Less
Прочее Стеклоочистители и омыватели Стеклоочистители и омыватели Less
Тип На упругих опорах, двухместная, со встроенной сертифицированной конструкцией FOPS На упругих опорах, двухместная, со встроенной сертифицированной конструкцией FOPS Less
Окна (затемненные безопасные многослойные стекла на резиновых креплениях) 0.56 дюймы 14.0 мм Less

Ходовая часть

Выключение тормоза Автоматическая Автоматическая Less
Тормоза Включение пружиной, отключение системой гидравлики Включение пружиной, отключение системой гидравлики Less
Передняя ось С трехточечной независимой подвеской С трехточечной независимой подвеской Less
Максимальная приводная мощность на каждой гусеничной ленте 290.0 л.с. 216.0 кВт Less
Количество роликов с каждой стороны Всего 16: (13) нижних катков, (3) верхних/поддерживающих катка Всего 16: (13) нижних катков, (3) верхних/поддерживающих катка Less
Средства натяжения гусеничной ленты Гидравлическая со смазочным шприцем Гидравлическая со смазочным шприцем Less
Отсоединение бортовых гидромоторов Стандартное (ручное) Стандартное (ручное) Less
Максимальная скорость перемещения 1.41 миль/ч 2.27 км/ч Less
Щитки для защиты от камней/кожухи цепей Стандартная защита во всю длину ходовой части Стандартная защита во всю длину ходовой части Less
Преодолеваемый подъем при опущенной мачте — CDH (движение кабины вниз) 25% 25% Less
Преодолеваемый подъем при опущенной мачте — CUH (движение кабины вверх) 13% 13% Less

Буровой стол и рабочая палуба

Высота стола над землей 57.0 дюймы 1448.0 мм Less
Компоненты Направляющий ролик нагрузки штанги Направляющий ролик нагрузки штанги Less
Компоненты Неподвижная задняя платформа Неподвижная задняя платформа Less
Компоненты Левый задний поручень с поворотным затвором (двойной затвор) Левый задний поручень с поворотным затвором (двойной затвор) Less
Компоненты Задний отсек для хранения бурильного долота с алюминиевой крышкой Задний отсек для хранения бурильного долота с алюминиевой крышкой Less
Компоненты Смотровой лючок с гидравлическим управлением и светодиодным прожектором Смотровой лючок с гидравлическим управлением и светодиодным прожектором Less

Домкраты

Грузоподъемность — каждой 114877.0 фунт-сил 511.0 кН Less
Количество 4 4 Less
Диаметр опорной пластины — противоположная сторона от механизма бурения 30.0 дюймы 762.0 мм Less
Диаметр опорной пластины — сторона механизма бурения 36.0 дюймы 914.0 мм Less
Ход поршня на противоположной стороне от механизма бурения 60.0 дюймы 152.0 см Less
Ход поршня на стороне механизма бурения 48.0 дюймы 122.0 см Less

Вспомогательное и такелажное оборудование, инструменты

Амортизирующий переводник (ударно-погружной способ) Резьба — станд. API 140 мм (5,5 дюймов) Резьба — станд. API 140 мм (5,5 дюймов) Less
Верхний адаптер Диаметр зависит от диаметра штанги Диаметр зависит от диаметра штанги Less
Верхний адаптер Верхняя резьба — стандартная API 140 мм (5,5 дюймов) Верхняя резьба — стандартная API 140 мм (5,5 дюймов) Less
Верхний адаптер Нижняя резьба — зависит от диаметра штанги Нижняя резьба — зависит от диаметра штанги Less
Переводник долота (роторный способ) Верхняя резьба — зависит от диаметра штанги Верхняя резьба — зависит от диаметра штанги Less
Переводник долота (роторный способ) Нижняя резьба — станд. API 168 мм (6,625 дюймов) Нижняя резьба — станд. API 168 мм (6,625 дюймов) Less
Переводник долота (роторный способ) Роликовая или двухкомпонентная втулка стола со сменной гильзой Роликовая или двухкомпонентная втулка стола со сменной гильзой Less
Хранение штанг (внутренняя часть мачты) Карусель с неподвижными стаканами и пластинами раскрепителей Карусель с неподвижными стаканами и пластинами раскрепителей Less
Конфигурация 16 м Две начальных штанги по 7,62 м (25 футов) и 4 штанги по 7,62 м (25 футов) в кассете Две начальных штанги по 7,62 м (25 футов) и 4 штанги по 7,62 м (25 футов) в кассете Less
Конфигурация 16 м Наружный диаметр - 194 мм (75⁄8 дюйма) или 219 мм (85⁄8 дюйма) Наружный диаметр - 194 мм (75⁄8 дюйма) или 219 мм (85⁄8 дюйма) Less
Конфигурация 13 м Одна начальная штанга 12,19 м (40 футов) и 5 штанг по 12,19 м (40 футов) в кассете Одна начальная штанга 12,19 м (40 футов) и 5 штанг по 12,19 м (40 футов) в кассете Less
Конфигурация 13 м Наружный диаметр - 194 мм (75⁄8 дюйма) или 219 мм (85⁄8 дюйма) Наружный диаметр - 194 мм (75⁄8 дюйма) или 219 мм (85⁄8 дюйма) Less
Конфигурация 10 м Одна начальная штанга 10,66 м (35 футов) и 5 штанг по 10,66 м (35 футов) в кассете Одна начальная штанга 10,66 м (35 футов) и 5 штанг по 10,66 м (35 футов) в кассете Less
Конфигурация 10 м Наружный диаметр - 194 мм (75⁄8 дюйма) или 219 мм (85⁄8 дюйма) Наружный диаметр - 194 мм (75⁄8 дюйма) или 219 мм (85⁄8 дюйма) Less
Конфигурация 10 м Длина буровой штанги - 10,67 м (35 футов) Длина буровой штанги - 10,67 м (35 футов) Less
Система лебедки Номинальная мощность — 3629 кг (8000 фунтов) с грузоподъемностью 1588 кг (3500 фунтов) Номинальная мощность — 3629 кг (8000 фунтов) с грузоподъемностью 1588 кг (3500 фунтов) Less
Система лебедки Диаметр троса - 13 мм (0,5 дюйма) Диаметр троса - 13 мм (0,5 дюйма) Less
Операции с трубами Ключ сдвигающейся платформы Ключ сдвигающейся платформы Less
Операции с трубами Ловитель штанги с неподвижным тросом или дополнительное гидравлическое предохранительное устройство/ловитель штанги с блокировкой функции бурения, когда ловитель штанги не закрыт Ловитель штанги с неподвижным тросом или дополнительное гидравлическое предохранительное устройство/ловитель штанги с блокировкой функции бурения, когда ловитель штанги не закрыт Less
Операции с трубами Снимаемый вручную или устанавливаемый по заказу шламоуловитель с гидравлическим приводом Снимаемый вручную или устанавливаемый по заказу шламоуловитель с гидравлическим приводом Less
Операции с трубами Буровая штанга с подъемной скобой/переводник долота Буровая штанга с подъемной скобой/переводник долота Less

Компрессор (стандартный): впускное отверстие Poppit с постоянным рабочим объемом

Расход воздуха на выходе (на уровне моря) 2000.0 футов3/мин 56.6 м3/мин Less
Максимальное рабочее давление 100.0 фунтов/кв. дюйм 6.9 бар Less

Компрессор (дополнительный): тип 1 - впуск с дроссельной заслонкой, регулируется в диапазоне от половины до полной производительности.

Расход воздуха на выходе (на уровне моря) 2600.0 футов3/мин 73.56 м3/мин Less
Максимальное рабочее давление 100.0 фунтов/кв. дюйм 6.9 бар Less

Конфигурация мачты 10, 13 или 16 метров

Диаметр скважины До 311 мм (до 12,25 дюйма) До 311 мм (до 12,25 дюйма) Less
Мачта 16 м/50 футов — глубина при однозаходном бурении 54.0 футы 16.46 м Less
Мачта 16 м/50 футов — глубина при многозаходном бурении До 46,9 м (до 154 футов) До 46,9 м (до 154 футов) Less
Мачта 13 м/40 футов — глубина при однозаходном бурении 44.0 футы 13.4 м Less
Мачта 13 м/40 футов — глубина при многозаходном бурении До 74,4 м (до 244 футов) До 74,4 м (до 244 футов) Less
Мачта 10 м/35 футов — глубина при однозаходном бурении 33.75 футы 10.29 м Less
Мачта 10 м/35 футов — глубина при многозаходном бурении До 63,4 м (до 208 футов) До 63,4 м (до 208 футов) Less
Наклонное бурение 30° (с шагом в 5°) 30° (с шагом в 5°) Less

Компрессор (дополнительный): тип 2 - впускное отверстие Poppit с постоянным рабочим объемом

Расход воздуха на выходе (на уровне моря) 1500.0 футов3/мин 42.5 м3/мин Less
Максимальное рабочее давление 10,3/24,1/34,4 бар (150/350/500 фунтов/кв. дюйм) 10,3/24,1/34,4 бар (150/350/500 фунтов/кв. дюйм) Less
Переключатель выс/низк давления, система впрыска масла буровой колонки 30.0 галл. 114.0 L Less

Основная рама, платформы и мостки

Домкраты, поворотный механизм мачты и платформа Приварены к главной раме Приварены к главной раме Less
Платформа машины Доступ с обеих сторон Доступ с обеих сторон Less

Двигатель — C32 ACERT* (стандарт)

Модель C32 ACERT C32 ACERT Less
Номинальная мощность 912.0 л.с. 680.0 кВт Less
Топливный бак 1514 л плюс, 1703 л (400 галл. плюс, 450 галл.) 1514 л плюс, 1703 л (400 галл. плюс, 450 галл.) Less
Выбросы * Двигатель C32 ACERT соответствует требованиям стандартов, эквивалентных Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и Stage II ЕС. * Двигатель C32 ACERT соответствует требованиям стандартов, эквивалентных Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и Stage II ЕС. Less

Двигатель — C32 ACERT* (по заказу)

Модель C32 ACERT C32 ACERT Less
Номинальная мощность 1039.0 л.с. 775.0 кВт Less
Топливный бак 1514 л плюс, 1703 л (400 галл. плюс, 450 галл.) 1514 л плюс, 1703 л (400 галл. плюс, 450 галл.) Less
Выбросы * Двигатель C32 ACERT соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 2 и Stage II * Двигатель C32 ACERT соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 2 и Stage II Less

Органы управления

Руководства В памяти монитора бурового станка хранятся инструкции по эксплуатации/техническому обслуживанию и все схемы В памяти монитора бурового станка хранятся инструкции по эксплуатации/техническому обслуживанию и все схемы Less
Дисплей Английский язык текста дисплея системы управления устанавливается на заводе-изготовителе. Может быть изменен на другой язык дилером. Английский язык текста дисплея системы управления устанавливается на заводе-изготовителе. Может быть изменен на другой язык дилером. Less
Компоненты Таймер остановки двигателя Таймер остановки двигателя Less
Компоненты Система диагностики/контроля работы буровой установки Система диагностики/контроля работы буровой установки Less
Компоненты Электронный блок управления компрессора Электронный блок управления компрессора Less
Электронное управление: - мониторинг - система диагностики - мониторинг - система диагностики Less
Компоненты Индикаторы фильтров Индикаторы фильтров Less
Компоненты Блокировка выбора высокой/низкой скорости перемещения (высокую скорость можно выбрать только при опущенной мачте) Блокировка выбора высокой/низкой скорости перемещения (высокую скорость можно выбрать только при опущенной мачте) Less
Компоненты ИЧМ с сенсорным экраном ИЧМ с сенсорным экраном Less
Компоненты Индикатор блокировки мачты Индикатор блокировки мачты Less
Компоненты Электронный блок управления (ECM) для удобного и надежного управления всеми функциями бурения Электронный блок управления (ECM) для удобного и надежного управления всеми функциями бурения Less
Компоненты Датчик температуры редуктора привода насоса Датчик температуры редуктора привода насоса Less
Компоненты Индикатор частоты вращения привода-вращателя - цифровой Индикатор частоты вращения привода-вращателя - цифровой Less
Компоненты Блокировка перемещения, если машина вышла за пределы значения нагрузки Блокировка перемещения, если машина вышла за пределы значения нагрузки Less
Компоненты Блокировка перемещения при штанге в скважине Блокировка перемещения при штанге в скважине Less
Компоненты Блокировка перемещения, мачта поднята и заблокирована или опушена и поставлена Блокировка перемещения, мачта поднята и заблокирована или опушена и поставлена Less
Компоненты Блокировка перемещения/домкрата Блокировка перемещения/домкрата Less
Компоненты Управление оборудованием в кабине (переменный ток, индикатор фильтра, отопление, скорость вентилятора) Управление оборудованием в кабине (переменный ток, индикатор фильтра, отопление, скорость вентилятора) Less
Компоненты Датчик положения штанги Датчик положения штанги Less
Компоненты Счетчик глубины бурения Счетчик глубины бурения Less
Компоненты Блокировка функции бурения, мачта поднята и заблокирована Блокировка функции бурения, мачта поднята и заблокирована Less
Компоненты Контроль момента вращения Контроль момента вращения Less
Компоненты Блокировка разъединения головки, привод ротора отсоединяется от карусели Блокировка разъединения головки, привод ротора отсоединяется от карусели Less
Компоненты Блокировка лебедки Блокировка лебедки Less
Компоненты Датчик давления домкрата Датчик давления домкрата Less
Компоненты Остановка перемещения виртуального привода-вращателя Остановка перемещения виртуального привода-вращателя Less
Компоненты В комплект входит проводка для интерфейса системы Terrain В комплект входит проводка для интерфейса системы Terrain Less

Базовая машина

Компоненты Запорные клапаны топливных баков Запорные клапаны топливных баков Less
Компоненты Бак гидросистемы с запорными клапанами и блокировками Бак гидросистемы с запорными клапанами и блокировками Less
Компоненты Платформы и мостки с антискользящим покрытием Платформы и мостки с антискользящим покрытием Less
Компоненты Запас топлива на 3217 л (850 галл.), (два бака, установленных под двигателем/компрессором) с ручным и дистанционным управлением заправкой Запас топлива на 3217 л (850 галл.), (два бака, установленных под двигателем/компрессором) с ручным и дистанционным управлением заправкой Less
Компоненты Поручни с болтовым креплением и бортиками Поручни с болтовым креплением и бортиками Less
Компоненты Необслуживаемые аккумуляторные батареи Cat® Необслуживаемые аккумуляторные батареи Cat® Less
Компоненты Отсек аккумуляторной батареи из нержавеющей стали, выдвижная секция Отсек аккумуляторной батареи из нержавеющей стали, выдвижная секция Less
Компоненты Клеммы для запуска двигателя от внешнего источника Клеммы для запуска двигателя от внешнего источника Less
Компоненты Буксировочные крюки (спереди) Буксировочные крюки (спереди) Less
Компоненты Подъемные проушины (для машины в базовой комплектации без мачты) Подъемные проушины (для машины в базовой комплектации без мачты) Less
Компоненты Мостки вокруг буровой установки на 360 градусов Мостки вокруг буровой установки на 360 градусов Less
Компоненты Откидные ступени для входа/выхода Откидные ступени для входа/выхода Less
Компоненты Автоматически закрывающиеся дверцы Автоматически закрывающиеся дверцы Less
Компоненты Двухступенчатые подъемные цилиндры мачты Двухступенчатые подъемные цилиндры мачты Less
Компоненты Неподвижные пылезащитные завесы - с четырех сторон Неподвижные пылезащитные завесы - с четырех сторон Less

Обязательное навесное оборудование - СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА


Обязательное навесное оборудование - МАЧТА


Обязательное навесное оборудование - ХОДОВАЯ ЧАСТЬ


Обязательное навесное оборудование - РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА


Обязательное навесное оборудование — СТАНЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ


Обязательное навесное оборудование - СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ


Обязательное навесное оборудование - ПОДАВЛЕНИЕ ПЫЛИ


Обязательное навесное оборудование - ЛЕСТНИЦА


Дополнительные компоненты

Дополнительное оборудование может отличаться. За подробными сведениями по этому вопросу обращайтесь к вашему дилеру Cat.


MD6420C Стандартное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Двигатель Cat C32 ACERT, эквивалент Tier 2/Stage II, 1800 об/мин
  • Крышки коллектора, турбокомпрессор и система выпуска отработавших газов
  • Противопожарная рама двигателя
  • Противопожарный экран, двигатель и гидравлический привод
  • Термоизоляционный материал выхлопной трубы.

МАЧТА
  • Диаметр отверстия до 311 мм (121⁄4 дюйма)
  • Номинальный крутящий момент до 383 кН (86 000 фунт-сил)
  • Система подъема/опускания, один цилиндр
  • Поворотный привод, сдвоенные двигатели
  • 0-137 об/мин, максимальный крутящий момент 0-17 313 Н·м (0 - 12769 фунто-футов)
  • Бурение под углом до 30 градусов
  • Фиксаторы мачты и индикатор в кабине
  • Система автоматического натяжения тросов
  • Гидравлический ключ для развинчивания (HOBO)
  • Палубный ключ для срезных болтов, крышка
  • Пылесборник с откидным быстросъемным пылезащитным уплотнением
  • Система смазки резьбовых соединений с дистанционным управлением.
  • Крепежные пластины для троса мачты

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Кабина, с амортизацией и изоляцией
  • Двухместная увеличенная FOPS
  • Сиденье оператора Cat с пневматической подвеской
  • Сиденье для инструктора
  • Пульт оператора: раздельный с панелями из нержавеющей стали
  • Электрические органы управления для бурения, откатки, выравнивания, а также вспомогательных функций
  • Потолочный плафон освещения, потолок кабины
  • Освещение приборной панели
  • Две (2) шарнирные двери с усиленным фиксатором
  • Двенадцать (12) окон
  • Переднее полноразмерное окно буровой установки
  • Потолочное окно с защитой
  • Стеклоочистители, комплект омывателя стекла
  • Система кондиционирования воздуха/обогрева/создания избыточного давления, установленная на крыше, с гидравлическим приводом
  • Лестница кабины, платформа на крыше и поручни
  • Электрический звуковой сигнал
  • Индикаторы уклона
  • Стереосистема для проигрывания компакт-дисков с динамиками
  • Преобразователь 24 В/12 В
  • Вы можете изменить язык текста, выводимого на дисплей системы управления, с английского на любой другой.
  • Электронный блок управления (ЭБУ)
  • ИЧМ с сенсорным экраном
  • Система диагностики и контроля работы буровой установки
  • Счетчик глубины бурения
  • Ограничитель хода, виртуальный привод-вращатель
  • Блокировка перемещения/домкрата
  • Блокировка перемещения при штанге в скважине
  • Блокировка перемещения: мачта поднята и заблокирована или опушена и поставлена
  • Индикатор блокировки мачты
  • Блокировка выбора скорости перемещения: высокую скорость можно выбрать только при опущенной мачте
  • Блокировка перемещения: машина вышла за пределы значения нагрузки
  • Блокировка функции бурения, мачта поднята и заблокирована
  • Блокировка разъединения головки: привод ротора отсоединяется от кассеты
  • Блокировка лебедки
  • Датчик положения штанги
  • Датчик давления домкрата
  • Цифровой индикатор частоты вращения привода-вращателя
  • Контроль момента вращения
  • Электронный блок управления компрессора
  • Индикаторы фильтров
  • Датчик температуры редуктора привода насоса
  • Таймер остановки двигателя
  • Управление оборудованием в кабине: переменный ток, индикатор фильтра, отопление, скорость вентилятора
  • Проводка для интерфейса системы Terrain

БЕЗОПАСНОСТЬ
  • Безопасные втулки воздушного шланга (мешки)
  • Откидной защитный каркас: для смотрового окна буровой установки
  • Аккумуляторная батарея и стартер отсоединяются при отключении питания
  • Восемь (8) кнопок остановки двигателя
  • Звуковой сигнал тележки
  • Проблесковый маячок на крыше: - кабина и буровая установка спереди слева - габаритный фонарь, кронблок мачты
  • Двадцать (20) фонарей для бурения в ночное время
  • Две (2) камеры замкнутого контура (спереди и слева) с монитором в кабине

ОХЛАЖДЕНИЕ
  • Выключатель двигателя, низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Вентиляторы системы охлаждения с регулируемой частотой вращения, ЭБУ

РАМЫ
  • Четыре (4) регулируемые опоры: - две (2) × 121,9 см (48 дюймов) сзади - две (2) × 152,4 см (60 дюймов) спереди
  • Буксировочные крюки, спереди
  • Подъемные проушины, для машины в базовой комплектации без мачты
  • Подъемные цилиндры мачты, двухступенчатые
  • Мостки вокруг буровой установки на 360 градусов
  • Платформы и мостки с антискользящим покрытием
  • Поручни с болтовым креплением и бортиками
  • Откидные ступени для входа/выхода
  • Автоматически закрывающиеся дверцы
  • Неподвижная задняя платформа
  • Смотровой лючок гидросистемы со светодиодным прожектором
  • Неподвижные пылезащитные завесы с четырех сторон
  • Задний отсек для хранения бурильного долота с алюминиевой крышкой
  • Направляющий ролик нагрузки штанги
  • Левый задний поручень с поворотным двойным затвором
  • Топливные баки: - два (2) бака, установленные под платформой объемом 3217 л (850 галл.) - ручное и дистанционное управление заправкой - запорные клапаны
  • Бак гидросистемы с запорными клапанами и блокировками
  • Необслуживаемые аккумуляторные батареи Cat
  • Отсек аккумуляторной батареи, нержавеющая сталь, выдвижная секция
  • Клеммы для дистанционного пуска двигателя Cat от внешнего источника

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Стандартные цвета Caterpillar
  • Соединение для подачи пены под слой горящей жидкости
  • Фильтры контура между насосами гидросистемы и гидромоторами
  • Возвратные фильтры гидросистемы
  • Автоматическая система смазки, централизованная
  • Подача смазки на ролики питающего конвейера
  • Точки проверки гидравлического давления