< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Технические характеристики

Нагрузка на долото до 23737 кг (до 52321 фунтов) до 23737 кг (до 52321 фунтов) Less
Диаметр скважины 152 — 244 мм (6,0 — 9,625 дюйма) 152 — 244 мм (6,0 — 9,625 дюйма) Less
Двигатель C15 (Tier 3) — 403 кВт (540 л.с.) при 2100 об/мин C15 (Tier 3) — 403 кВт (540 л.с.) при 2100 об/мин Less

Основные параметры

Диаметр долота/скважины 152–244 мм (6–9,625 дюйма) 152–244 мм (6–9,625 дюйма) Less
Глубина за несколько проходов (мачта 8 м/26 футов 3 дюйма) До 45,1 м (до 148 футов 0 дюймов) До 45,1 м (до 148 футов 0 дюймов) Less
Глубина за несколько проходов (мачта 10 м/32 фута 9¾ дюйма) До 52,7 м (до 173 футов 0 дюймов) До 52,7 м (до 173 футов 0 дюймов) Less
Глубина за несколько проходов (мачта 11 м/36 футов 0 дюймов) До 32,3 м (до 106 футов 0 дюймов) До 32,3 м (до 106 футов 0 дюймов) Less

Рабочая температура

Исполнение для работы в условиях низких температур -40.0 °F -40.0 °C Less
Максимальная температура воздуха окружающего среды (стандартное исполнение) 125.0 °F 52.0 °C Less
Минимальная температура воздуха окружающего среды (стандартное исполнение) 30.0 °F -1.0 °C Less

Усилие подачи/подъема

Нагрузка на долото до 23737 кг (до 52321 фунтов) до 23737 кг (до 52321 фунтов) Less
Размер троса — 25 мм (1 дюйм) DYFORM 8 DYFORM 8 Less
Скорость подачи 0-44,8 м/мин (0-147 футов/мин) 0-44,8 м/мин (0-147 футов/мин) Less
Ход вращателя (мачта 10 м/32 фута 9¾ дюйма) 464.0 дюймы 11.79 м Less
Ход вращателя (мачта 11 м/36 футов 0 дюймов) 492.0 дюймы 12.5 м Less
Номинальное усилие подъема До 210 кН (до 47 100 фунт-сил) До 210 кН (до 47 100 фунт-сил) Less
Номинальное усилие подачи До 267 кН (до 60 000 фунт-сил) До 267 кН (до 60 000 фунт-сил) Less
Скорость извлечения 0–46,6 м/мин (0–153 футов/мин) 0–46,6 м/мин (0–153 футов/мин) Less

Система привода вращателя

Мощность 182.0 л.с. 135.0 кВт Less
Момент затяжки 0–12 880 Н·м (0–9600 фунто-футов) 0–12 880 Н·м (0–9600 фунто-футов) Less

Кабина оператора

Климат-контроль Установленный на стене блок кондиционирования, отопления и создания избыточного давления Установленный на стене блок кондиционирования, отопления и создания избыточного давления Less
Площадь пола 32.4 фут2 3.0 m2 Less
Высота салона 76.5 дюймы 1943.0 мм Less
Количество дверей 2 с окнами (включены в количество окон выше) 2 с окнами (включены в количество окон выше) Less
Количество окон 10 10 Less
Прочее Стеклоочистители и омыватели Стеклоочистители и омыватели Less
Тип На упругих опорах, двухместная, со встроенной сертифицированной конструкцией FOPS На упругих опорах, двухместная, со встроенной сертифицированной конструкцией FOPS Less
Окна (затемненные безопасные стекла на резиновых креплениях) 0.25 дюймы 6.0 мм Less

Ходовая часть

Выключение тормоза Автоматическая Автоматическая Less
Тормоза Включение пружиной, отключение системой гидравлики Включение пружиной, отключение системой гидравлики Less
Передняя ось С трехточечной независимой подвеской С трехточечной независимой подвеской Less
Преодолеваемый подъем при опущенной мачте 53%/27,9 градусов 53%/27,9 градусов Less
Максимальная приводная мощность на каждой гусеничной ленте 196.0 л.с. 146.0 кВт Less
Количество роликов с каждой стороны 10 10 Less
Защитная плита от камней/направляющая гусеничной ленты Стандартная защита во всю длину ходовой части Стандартная защита во всю длину ходовой части Less
Скорость откатки — максимальная 1.8 миль/ч 2.9 км/ч Less
Скорость откатки — два режима скорости 1.3 миль/ч 2.0 км/ч Less

Основная рама

Домкраты, поворотный механизм мачты и платформа Приварены к главной раме Приварены к главной раме Less
Платформа машины Доступ с обеих сторон Доступ с обеих сторон Less

Буровой стол и рабочая палуба

Площадь буровой палубы 73.8 фут2 6.86 m2 Less
Высота стола над землей 52.0 дюймы 1321.0 мм Less

Двигатель (стандартный) — C15

Топливный бак 365.0 галл. 1382.0 L Less
Модель C15 (Tier 3) C15 (Tier 3) Less
Топливный бак (дополнительное оборудование) 283.0 галл. 1071.0 L Less
Номинальная мощность 540.0 л.с. 403.0 кВт Less

Двигатель (дополнительный) — C27: вариант 1

Топливный бак 365.0 галл. 1382.0 L Less
Модель C27 (Tier 2) C27 (Tier 2) Less
Топливный бак (дополнительное оборудование) 283.0 галл. 1071.0 L Less
Номинальная мощность 800.0 л.с. 597.0 кВт Less

Двигатель (дополнительный) — C27: вариант 2

Топливный бак 365.0 галл. 1382.0 L Less
Модель C27 (Tier 2) C27 (Tier 2) Less
Топливный бак (дополнительное оборудование) 283.0 галл. 1071.0 L Less
Номинальная мощность 875.0 л.с. 652.0 кВт Less

Домкраты

Грузоподъемность (каждого) 66500.0 фунт-сил 290.0 кН Less
Количество 4 4 Less
Диаметр опорной подушки 24.0 дюймы 610.0 мм Less

Вспомогательное и такелажное оборудование, инструменты

Переводник долота — втулка стола (дополнительно) Втулка роликовой платформы или двухкомпонентная втулка Втулка роликовой платформы или двухкомпонентная втулка Less
Переводник долота — втулка стола (стандартная) Одна (1) цельная вставка Одна (1) цельная вставка Less
Бурильная труба (дополнительно) — диаметр (спецификация заказчика) 114 мм-178 мм (4,5 дюйма-7,0 дюйма) 114 мм-178 мм (4,5 дюйма-7,0 дюйма) Less
Бурильная труба (дополнительно) — длина 30.0 футы 9.14 м Less
Бурильная труба (дополнительно) — длина по заказу 35.0 футы 10.67 м Less
Бурильная труба (дополнительно) — толщина стенки 0.75 дюймы 19.0 мм Less
Бурильная труба (дополнительно) — резьба Зависит от диаметра штанги Зависит от диаметра штанги Less
Примечание 4-блочное устройство карусельного типа для мачты длиной 8 м (26 футов 3 дюйма) и 10 м (32 фута 9¾ дюйма), 2-блочное устройство карусельного типа для мачты длиной 11 м (36 футов 0 дюймов) 4-блочное устройство карусельного типа для мачты длиной 8 м (26 футов 3 дюйма) и 10 м (32 фута 9¾ дюйма), 2-блочное устройство карусельного типа для мачты длиной 11 м (36 футов 0 дюймов) Less
Кассета буровых труб (наружная часть мачты) — длина буровой штанги 30.0 футы 9.14 м Less
Кассета буровых труб (наружная часть мачты) — местоположение Снаружи мачты Снаружи мачты Less
Кассета буровых труб (наружная часть мачты) — длина буровой штанги (дополнительно) 35.0 футы 10.67 м Less
Кассета буровых труб (наружная часть мачты) — размер буровой штанги/количество штанг в карусели — мачты 11 м (36 футов 0 дюймов), 2 шт. 114 мм - 178 мм (4,5 дюйма - 7 дюймов) 114 мм - 178 мм (4,5 дюйма - 7 дюймов) Less
Кассета буровых труб (наружная часть мачты) — размер буровой штанги/количество штанг в карусели — 8 м (26 футов 3 дюйма) и мачта 10 м (32 фута 9¾ дюйма), 4 трубы 114 мм - 178 мм (4,5 дюйма - 7 дюймов) 114 мм - 178 мм (4,5 дюйма - 7 дюймов) Less
Кассета буровых труб (наружная часть мачты) — тип Карусельного типа, с неподвижными пластинами раскрепителей Карусельного типа, с неподвижными пластинами раскрепителей Less
Верхний переводник-адаптер — нижняя резьба Зависит от диаметра штанги Зависит от диаметра штанги Less
Верхний переводник-адаптер — диаметр Зависит от диаметра штанги Зависит от диаметра штанги Less
Верхний переводник-адаптер — длина 28.0 дюймы 711.0 мм Less
Верхний переводник-адаптер — верхняя резьба (стандартная API) 5.5 дюймы 140.0 мм Less
Лебедка (устанавливается на мачте) — размер троса 0.5 дюймы 13.0 мм Less
Лебедка (устанавливается на мачте) — номинальная мощность 3500.0 фунты 1587.0 кг Less

Компрессор (стандартный): маслозаполненный, одноступенчатый винтовой

Расход воздуха на выходе (на уровне моря) 1050.0 футов3/мин 30.0 м3/мин Less
Максимальное рабочее давление 125.0 фунтов/кв. дюйм 8.6 бар Less

Компрессор (дополнительный): маслозаполненный, одноступенчатый винтовой — вариант 2

Расход воздуха на выходе (на уровне моря) 1700.0 футов3/мин 48.0 м3/мин Less
Максимальное рабочее давление 100.0 фунтов/кв. дюйм 6.9 бар Less

Компрессор (дополнительный): маслозаполненный, одноступенчатый винтовой — вариант 1

Расход воздуха на выходе (на уровне моря) 1250.0 футов3/мин 35.0 м3/мин Less
Максимальное рабочее давление 125.0 фунтов/кв. дюйм 8.6 бар Less

Компрессор (дополнительный): маслозаполненный, двухступенчатый винтовой (высокого давления)

Расход воздуха на выходе (на уровне моря) 1350.0 футов3/мин 38.0 м3/мин Less
Расход воздуха на выходе (на уровне моря) 1500.0 футов3/мин 43.0 м3/мин Less
Расход воздуха на выходе (на уровне моря) 1150.0 футов3/мин 33.0 м3/мин Less
Максимальное рабочее давление 10,3-24,1 бар (150-350 фунтов на кв. дюйм) 10,3-24,1 бар (150-350 фунтов на кв. дюйм) Less