< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Роторные буровые станки MD6240 обладают высокой производительностью и обеспечивают низкие эксплуатационные затраты. Благодаря нагрузке на долото 24 000 кг (52 911 фунтов) и максимальной глубине бурения до 55,47 м (182 фута) буровые станки MD6240 прекрасно подходят для бурения твердых и мягких скальных пород. При проектировании машины главными критериями являлись надежность, безопасность и удобство технического обслуживания.

Основные характеристики

Нагрузка на долото 24 000 кг (52 911 фунтов) 24 000 кг (52 911 фунтов) Less
Диаметр скважины 152–244 мм (6–9,625 дюйма) 152–244 мм (6–9,625 дюйма) Less
Двигатель C27 (Tier 2) – 597 кВт (800 hp) при 2100 об/мин C27 (Tier 2) – 597 кВт (800 hp) при 2100 об/мин Less
Компрессор 48 м³/мин (1700 футов³/мин) 6,9 бар (100 фунтов на кв. дюйм) 48 м³/мин (1700 футов³/мин) 6,9 бар (100 фунтов на кв. дюйм) Less
Двигатель Cat® C27 Tier 2 597 кВт (800 hp) при 2100 об/мин 597 кВт (800 hp) при 2100 об/мин Less
Глубина при однозаходном бурении (мачта 12 м / 39 футов) До 12,80 м (42 фута) / при многозаходном бурении - до 55,47 м (182 фута) До 12,80 м (42 фута) / при многозаходном бурении - до 55,47 м (182 фута) Less
Глубина при однозаходном бурении (мачта 15 м / 49 футов) До 15,85 м (52 фута) / при многозаходном бурении - до 31,08 м (102 фута) До 15,85 м (52 фута) / при многозаходном бурении - до 31,08 м (102 фута) Less

Основные параметры

Диаметр долота/скважины 152–244 мм (6–9,625 дюйма) 152–244 мм (6–9,625 дюйма) Less
Глубина при многозаходном бурении (мачта 12 м / 39 футов) До 55,47 м (до 182 футов) До 55,47 м (до 182 футов) Less
Глубина при однозаходном бурении (мачта 15 м / 49 футов) До 15,85 м (до 52 футов) До 15,85 м (до 52 футов) Less

Рабочая температура

Исполнение для работы в условиях низких температур -40.0 °F -40.0 °C Less
Максимальная температура воздуха окружающего среды (стандартное исполнение) 125.0 °F 52.0 °C Less
Минимальная температура воздуха окружающего среды (стандартное исполнение) 30.0 °F -1.0 °C Less

Усилие подачи/подъема

Автоматическая система регулировки натяжения тросов Гидроцилиндр, система натяжения Гидроцилиндр, система натяжения Less
Размер тросса, 25 мм (1 дюйм) DYFORM 8 DYFORM 8 Less
Подача бурения / скорость извлечения 0–39,3 м/мин (0–129 футов/мин) 0–39,3 м/мин (0–129 футов/мин) Less
Ход привода-вращателя (12 м/39 футов) 572.4 дюймы 14.54 м Less
Ход привода-вращателя (15 м/49 футов) 693.0 дюймы 17.6 м Less
Номинальное усилие подъема До 222 кН (до 50 000 фунто-футов) До 222 кН (до 50 000 фунто-футов) Less
Номинальное усилие подачи До 222 кН (до 50 000 фунто-футов) До 222 кН (до 50 000 фунто-футов) Less

Система привода вращателя

Мощность 182.0 л.с. 135.0 кВт Less
Момент затяжки 0–13 015 Н·м (0–9600 фунто-футов) 0–13 015 Н·м (0–9600 фунто-футов) Less

Компрессор (стандартный)

Расход воздуха на выходе (на уровне моря) 1700.0 футов3/мин 48.0 м3/мин Less
Максимальное рабочее давление 100.0 фунтов/кв. дюйм 6.9 бар Less
Тип Маслозаполненный, одноступенчатый винтовой Маслозаполненный, одноступенчатый винтовой Less

Компрессор (опция)

Расход воздуха на выходе (на уровне моря) 33 м3/мин (1150 футов3/мин); 38 м3/мин (1350 футов3/мин); 43 м3/мин (1500 футов3/мин) 33 м3/мин (1150 футов3/мин); 38 м3/мин (1350 футов3/мин); 43 м3/мин (1500 футов3/мин) Less
Максимальное рабочее давление 10,3/24,1 бар или 10,3/24,1/34,5 бар (150/350 фунтов на кв. дюйм или 150/350/500 фунтов на кв. дюйм) 10,3/24,1 бар или 10,3/24,1/34,5 бар (150/350 фунтов на кв. дюйм или 150/350/500 фунтов на кв. дюйм) Less
Тип (высокое давление) Маслозаполненный, двухступенчатый винтовой Маслозаполненный, двухступенчатый винтовой Less

Двигатель (стандартный) – C27 Tier 2

Номинальная мощность 800.0 л.с. 597.0 кВт Less
Топливный бак 765.0 галл. США 2986.0 Н Less
Производитель Caterpillar Caterpillar Less
Модель C27 Tier 2 C27 Tier 2 Less
Номинальная мощность (исполнение по заказу) 875.0 л.с. 652.0 кВт Less

Кабина оператора

Климат-контроль Установленный на стене блок кондиционирования, отопления и создания избыточного давления Установленный на стене блок кондиционирования, отопления и создания избыточного давления Less
Площадь пола 32.4 фут2 3.0 m2 Less
Высота салона 76.5 дюймы 1943.0 мм Less
Количество дверей 2 с окнами (включены в количество окон выше) 2 с окнами (включены в количество окон выше) Less
Количество окон 10 10 Less
Прочее Стеклоочистители и омыватели Стеклоочистители и омыватели Less
Тип На упругих опорах, двухместная, со встроенной сертифицированной конструкцией FOPS На упругих опорах, двухместная, со встроенной сертифицированной конструкцией FOPS Less
Окна (затемненные безопасные стекла на резиновых креплениях) 0.25 дюймы 6.0 мм Less

Ходовая часть

Тормоза Включение пружиной, отключение системой гидравлики Включение пружиной, отключение системой гидравлики Less
Передний мост С трехточечной независимой подвеской С трехточечной независимой подвеской Less
Преодолеваемый подъем при опущенной мачте 48%/25,6 градуса 48%/25,6 градуса Less
Максимальная приводная мощность на каждой гусеничной ленте 204.0 л.с. 152.0 кВт Less
Количество нижних катков 12 12 Less
Защитная плита от камней/направляющая гусеничной ленты Стандартная защита во всю длину ходовой части Стандартная защита во всю длину ходовой части Less
Максимальная скорость перемещения 1.25 миль/ч 2.0 км/ч Less

Основная рама

Домкраты, поворотный механизм мачты и платформа Приварены к главной раме Приварены к главной раме Less
Платформа машины Доступ с обеих сторон Доступ с обеих сторон Less

Главная рама - регулируемые опоры

Грузоподъемность 65300.0 фунт-сил 290.0 кН Less
Количество 4 4 Less
Диаметр опорной подушки 24.0 дюймы 610.0 мм Less

Буровой стол и рабочая палуба

Высота стола над землей 52.0 дюймы 1321.0 мм Less

Подавление пыли

Емкость пылеуловителя 4500.0 футов3/мин 127.0 м3/мин Less
Примечание На одном буровом станке могут быть установлены система сухого или водяного подавления пыли На одном буровом станке могут быть установлены система сухого или водяного подавления пыли Less

Кассета буровых штанг (наружная часть мачты)

Конфигурация мачты 12 м (39 футов) 4 опоры; труба длиной 10,67 м (35 футов) 4 опоры; труба длиной 10,67 м (35 футов) Less
Конфигурация мачты 15 м (49 футов) 2 опоры; труба длиной 7,62 м (25 футов) 2 опоры; труба длиной 7,62 м (25 футов) Less
Тип Карусель, с неподвижными опорами и пластинами фиксации штанг Карусель, с неподвижными опорами и пластинами фиксации штанг Less

Система лебедки

Размер троса 0.5 дюймы 13.0 мм Less
Вместимость 3500.0 фунты 1587.0 кг Less

Вспомогательное и такелажное оборудование, инструменты

Буровая штанга (по заказу, Price-Adder) – конфигурация мачты 12 м (39 футов): диаметр (спецификация заказчика) 114-178 мм (4.5-7.0 дюймов) 114-178 мм (4.5-7.0 дюймов) Less
Буровая штанга (по заказу, Price-Adder) – конфигурация мачты 12 м (39 футов): толщина стенки 0.75 дюймы 19.0 мм Less
Буровая штанга (по заказу, Price-Adder) – конфигурация мачты 12 м (39 футов): длина 35.0 футы 10.67 м Less
Буровая штанга (по заказу, Price-Adder) – конфигурация мачты 12 м (39 футов): резьба Зависит от диаметра штанги Зависит от диаметра штанги Less
Буровая штанга (по заказу, Price-Adder) – конфигурация мачты 15 м (49 футов): диаметр (спецификация заказчика) 114-178 мм (4.5-7.0 дюймов) 114-178 мм (4.5-7.0 дюймов) Less
Буровая штанга (по заказу, Price-Adder) – конфигурация мачты 15 м (49 футов): толщина стенки 0.75 дюймы 19.0 мм Less
Буровая штанга (по заказу, Price-Adder) – конфигурация мачты 15 м (49 футов): длина 25.0 футы 7.62 м Less
Буровая штанга (по заказу, Price-Adder) – конфигурация мачты 15 м (49 футов): резьба Зависит от диаметра штанги Зависит от диаметра штанги Less
Верхний переводник-адаптер — диаметр Зависит от диаметра штанги Зависит от диаметра штанги Less
Верхний переводник-адаптер — длина 28.0 дюймы 711.0 мм Less
Верхний переводник-адаптер — верхняя резьба (стандартная API) 5.5 дюймы 140.0 мм Less
Верхний переводник-адаптер — нижняя резьба Зависит от диаметра штанги Зависит от диаметра штанги Less
Переводник долота — втулка стола Одна (1) цельная роликовая вставка платформы, или двухкомпонентная втулка Одна (1) цельная роликовая вставка платформы, или двухкомпонентная втулка Less

Надежная конструкция

Предназначены для тяжелых условий эксплуатации в карьерах и горнодобывающих предприятиях


Силовая группа

Высокий КПД и низкие затраты


Системы мачты

Прочность и надежность


Пылесборник

Самый вместительный пылеуловитель в отрасли


Полнофункциональная кабина

Безопасность и комфорт оператора


Удобство технического обслуживания и техническая поддержка клиентов

Удобство и безопасность при доступе ко всем точкам обслуживания


Безопасность

Наша главная задача


Устойчивое развитие

Разумное использование ресурсов


MD6240 Стандартное оборудование

ВОЗМОЖНОСТИ
  • Машина MD6240 предназначена для бурения скважин диаметром 152–244 мм (6–9,625 дюйма) и обладает номинальной грузоподъемностью при подаче и подъеме до 22 680 кг (50 000 фунтов) для операций вращательного и погружного бурения.

ДВИГАТЕЛЬ
  • Металлические кожухи турбокомпрессора и выпускного коллектора
  • Система предпусковой смазки двигателя
  • Дополнительная фильтрация
  • Кондиционирующая присадка для охлаждающей жидкости

МАЧТА
  • Диаметр скважин 152-270 мм (6-105⁄8 дюйма)
  • Система спуско-подъемных операций с одним гидроцилиндром и грузоподъемностью до 22 680 кг (50 000 фунтов)
  • Нагрузка на долото до 24 000 кг (52 911 фунт) с одной трубой в бурильной колонне
  • Запатентованный гидравлический ключ HOBO, управляемый из кабины
  • Система автоматического натяжения тросов
  • Комплект для бурения под углом 25° и фиксаторы мачты
  • Лебедка с грузоподъемностью 1587 кг (3500 фунтов)

ВЕРХНИЙ ПРИВОД
  • Один гидромотор
  • Частота вращения: 0–100 об/мин
  • Крутящий момент до 13 016 Н·м (9600 фут-фунтов)

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Встроенная конструкция для защиты от падающих предметов (FOPS)
  • Полностью герметичная, шумоизолированная двухместная кабина
  • Две (2) двери с шарнирным креплением и усиленной системой замков
  • Десять (10) окон (безопасное затемненное стекло)
  • Комплект стеклоочистителей и омывателей
  • Эргономичная консоль оператора с полным набором приборов
  • Эргономичное сиденье оператора с подголовником, подлокотниками, ремнем безопасности с инерционной катушкой и пневматической подвеской
  • Разделенные электрические и гидравлические функции
  • Управление вспомогательными функциями с помощью тумблерных переключателей
  • Площадь пола кабины превышает 3 м2 (32,4 фута2)
  • Отличная обзорность
  • Уровень шума - 80 дБ или ниже
  • Установленный на стенке блок кондиционера, отопителя и устройства создания избыточного давления с ременным приводом
  • Резиновые опоры для поглощения вибраций
  • Электрический звуковой сигнал, включение кнопкой в кабине
  • Необслуживаемая гелевая аккумуляторная батарея
  • Держатель для документов в кабине

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • Экскаваторного типа, с 12 нижними катками
  • Тройные грунтозацепы, ширина 750 мм (29,5 дюйма)
  • Защита гусеничной ленты по всей длине / Защита от камней

ГЛАВНАЯ РАМА И ПЛАТФОРМА
  • Усиленная конструкция из труб прямоугольного сечения с поперечными перемычками
  • Задняя платформа остается неподвижной при наклонном и при вертикальном бурении
  • Смотровой лючок с гидроприводом в задней платформе управляется из кабины и облегчает разметку скважин
  • Четыре (4) гидравлических регулируемых по высоте домкрата (152 см/60 дюймов)
  • Дверца очистки камеры пылеуловителя
  • Централизованная система смазки (34 точки)
  • Дополнительные опоры для мачты, расположенные на противоположной стороне от механизма бурения
  • Топливный бак вместимостью 1325 л (350 галл.), расположенный под двигателем — по заказу можно установить дополнительный топливный бак
  • Дополнительный топливный бак вместимостью 1570 л (415 галл.) устанавливается под компрессором
  • 4 аккумуляторные батареи × 8D

КАРУСЕЛЬНОГО ТИПА
  • Гидравлическое управление из кабины

ОХЛАЖДЕНИЕ — РАЗДЕЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ОХЛАДИТЕЛЯ
  • Максимальная рабочая температура окружающей среды 52 °C (125 °F), сменные сердцевины

ГИДРОСИСТЕМА
  • Два (2) аксиально-поршневых насоса с переменной производительностью, система с замкнутым контуром, которая используется для управления вращением долота, системой спуска-подъема и перемещения
  • Сдвоенный шестеренчатый насос в системе с открытым контуром для всех вспомогательных функций и контура вентилятора
  • Двойная фильтрация

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ ДОЛОТА/ДОЛОТА ДЛЯ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ)
  • Верхний переводник-адаптер
  • Центрирующая втулка
  • Переводник долота [примечание: конфигурация 12 м/39 футов: 342 см (135 дюймов) S-S, конфигурация 15 м/49 футов: 152 см (60 дюймов) S-S]
  • Подковообразная втулка
  • Наддолотный шламоуловитель
  • Переводник для спуска и подъёма нижней штанги (подъемная скоба)
  • Автоматический ключ / ключ платформы

СИСТЕМА ПОДАВЛЕНИЯ ПЫЛИ
  • Выберите подходящий тип системы в разделе "Дополнительное оборудование"

КРАСКА
  • Стандартные цвета Caterpillar

ПРОЧЕЕ
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Комплект фильтров для профилактического технического обслуживания через 50 моточасов
  • Две (2) бумажные копии руководства по эксплуатации, руководства по обслуживанию, каталога запчастей, руководства по обслуживанию двигателя на английском языке
  • Один каталог запчастей Link-One на компакт-диске, руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию в формате pdf
  • Семь (7) светодиодных фонарей, 60 Вт, для бурения в ночное время
  • Боковые мостки с боковой лестницей
  • Ящик для инструментов, установленный под мостками (инструменты не входят в комплект поставки)
  • Комплект для подъема
  • Буксировочные крюки (передние)
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи

MD6240 Дополнительное оборудование

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УДАРНОГО БУРЕНИЯ (ВМЕСТО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ)
  • Амортизирующий переводник и адаптер, наддолотник, двухкомпонентная втулка стола, подковообразная втулка, переводник для спуска и подъёма нижней буровой штанги, шламоуловитель, система впрыска масла для ударного бурения с баком 113,5 л (30 галл.)

СБОР ПЫЛИ
  • Пылеуловитель серии 4500
  • Водяная система подавления пыли с тремя (3) баками общим объемом 1271 л (336 галл.), установленными под передней платформой
  • Водяная система подавления пыли с баком 1514 л (400 галл.), установленным на верхней платформе (вместо сухого пылеуловителя)
  • Примечание: установка сухих пылеуловителей и водяной системы возможна только при использовании баков, закрепленных под платформой.

БУРЕНИЕ
  • Буровая штанга
  • Втулка роликовой платформы
  • Двухкомпонентная (разрезная) втулка платформы
  • Цифровой индикатор частоты вращения привода-вращателя
  • Контроль момента вращения
  • Амортизирующий переводник для роторного/ударного бурения
  • Система подачи масла (для трехшарошечных долот); 113,56 л (30 галл.)
  • Роликовая направляющая штанги, в сборе, установленная на буровой платформе (задняя платформа)
  • Карусельное устройство двойного назначения (ударное бурение — стеллаж для труб с трехшарошечными долотами)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
  • Адаптер Wiggins, только для заправки топлива
  • Полный комплект адаптеров Wiggins для рабочих жидкостей (топливо, гидравлическое масло, охлаждающая жидкость, моторное масло)
  • Автоматическая система смазки (34 точки)
  • Система смазки резьбовых соединений буровых штанг с управлением из кабины

ЗАЩИТА СИСТЕМЫ
  • Дополнительные фильтры контура между насосами и гидромоторами
  • Блок диагностики и проверки гидросистемы
  • Выключатель, установленный на двигателе
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Вращающиеся проблесковые маячки (один на кронблоке мачты, один на кабине, один в передней части машины)

СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ПУСКА ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
  • Система WEBASTO (автономный подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, воды, гидравлического масла и топлива)
  • Напольный отопитель кабины (электрический вентилятор и радиатор отопителя, в котором циркулирует охлаждающая жидкость двигателя)
  • Система подогрева, циркуляции и слива воды в установке с водяной промывкой для эксплуатации при температурах –40 °C (–40 °F) с запорным клапаном, который управляется датчиком температуры
  • Комплект для низких температур до –40 °C (–40 °F): — Двухскоростной вентилятор для охладителей — Электрические нагревательные элементы для подогрева топливного бака, водяного бака, охлаждающей жидкости, масляного бака гидросистемы — Теплоизоляция нижней части кабины и топливных баков — Регуляторы компрессора расположены в термоизолированном корпусе с электрическим нагревательным элементом — Входной регулировочный цилиндр расположен в корпусе с электрическим нагревательным элементом — Напольный отопитель кабины — электрический вентилятор и радиатор отопителя, в котором циркулирует охлаждающая жидкость двигателя — Термостекла в окнах кабины — Закрытые шланги в точках поворота для работы в арктическом климате — Морозостойкие смазочные материалы — Шланг впрыска воды (при наличии системы водяной промывки) с теплоизолированным кожухом и электрическим нагревателем — Дизельная генераторная установка 40 кВт (54 л. с.) или бортовой трансформатор для питания нагревательных элементов (заглушки устанавливаются владельцем рабочей площадки)

ИНДИКАТОРЫ СИСТЕМЫ
  • Индикатор блокировки мачты
  • Индикаторы выдвинутых домкратов
  • Блокировка перемещения при выдвинутых домкратах (с индикатором)
  • Блокировка перемещения по положению привода-вращателя (когда буровая штанга в скважине)
  • Блокировка кассеты буровых штанг
  • Индикаторы фильтров, установленные в центральной части панели приборов (гидросистема, компрессор, впуск воздуха)

ПРОЧЕЕ
  • Преобразователь с 24 на 12 вольт
  • Комплект дополнительного освещения (5 дополнительных светодиодных фонарей, 60 Вт)
  • Шланг для продувки с насадкой
  • Система гидравлического подъема задней пылезащитной шторки
  • Система гидравлического подъема передней пылезащитной шторки
  • Комплект для соответствия требованиям CE
  • Специальная краска
  • Система камер с замкнутым контуром: две камеры (передняя и задняя) и дисплей в кабине
  • Радиоприемник AM/FM, проигрыватель компакт-дисков и разъем USB для I-pod
  • Персональная двусторонняя радиосвязь с антенной
  • Стекла XIR для кабины
  • Двухслойные термостекла для кабины
  • Солнцезащитные шторки для стекол кабины
  • Клеммы для запуска двигателя от внешнего источника
  • Электрический звуковой сигнал, включение кнопкой в кабине
  • Необслуживаемая гелевая аккумуляторная батарея
  • Защитная решетка для бурового проема
  • Страховочный трос — трос с подвижным крюком на мачте и ремень для персонала
  • Блок дистанционного управления перемещением (подвесной/с кабелем) для управления с земли
  • Подвесной блок дистанционного управления лебедкой (управление за пределами кабины)
  • Преобразователь, 24 В - 110 В или 24 В - 220 В переменного тока
  • Комплект механических инструментов (номер по каталогу TV014590)
  • Комплект трехточечных ремней для сиденья оператора
  • Расходомер для водяной системы подавления пыли
  • Манометр в кабине
  • Смазочные материалы для высоких температур окружающего воздуха (масло компрессора)
  • Смазочные материалы для высоких температур окружающего воздуха (гидравлическое масло)
  • Таймер остановки двигателя
  • Панель Murphy EMS, установленная на приборной панели кабины
  • Жгут проводов/терминал EMS для подключения ноутбука, расположенный внутри кабины
  • Комплект зеркал (включая три зеркала с болтовым креплением)
  • Индикатор наклона в кабине для определения продольного или поперечного наклона
  • Указатель температуры гидравлического масла на панели приборов
  • Держатель для документов внутри кабины