< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Канатные экскаваторы Cat® с электрическим приводом: максимум мощности и производительности при вскрышных работах и добыче руды.

Полезная нагрузка ковша 50.0 тонн 45.4 т Less
Вместимость ковша 18,4-39,0 м3 (24-51 ярд3) 18,4-39,0 м3 (24-51 ярд3) Less
Эффективная длина рукояти ковша 31.0 футы 9.45 м Less
Длина стрелы 59.0 футы 18.0 м Less
Общая длина рукояти ковша 41.5 футы 12.65 м Less

Масса

Эксплуатационная масса с ковшом и стандартными тягами 1740000.0 фунты 789251.0 кг Less
Балласт (предоставляется заказчиком) 352000.0 фунты 159665.0 кг Less
Ковш общего назначения — 25,2 м3 (33 ярда3) 110000.0 фунты 49895.0 кг Less
Чистая масса, собственного производства, без балласта и ковша 1278000.0 фунты 579691.0 кг Less
Примечание Эти массы будут слегка различаться в зависимости от ковша и дополните Эти массы будут слегка различаться в зависимости от ковша и дополните Less

Основные конструкции

Гусеничная ходовая часть — количество и диаметр роликов: нижние (16) 28.0 дюймов 71.0 см Less
Гусеничная ходовая часть — количество и диаметр роликов: нижние задние (2) 35.0 дюймов 89.0 см Less
Гусеничная ходовая часть — количество и диаметр роликов: верхние Слайды Слайды Less
Гусеничная ходовая часть — количество и шаг звеньев (96) 17.8 дюймов 45.0 см Less
Гусеничная ходовая часть — общая длина опоры 33.66 футы 10.26 м Less
Гусеничная ходовая часть — общая ширина со звеньями 139,7 см (55 дюймов), стандартная 26.9 футы 8.2 м Less
Гусеничная ходовая часть — общая ширина со звеньями 182,88 см (72 дюйма), 28.31 футы 8.63 м Less
Гусеничная ходовая часть — диаметр натяжных промежуточных колес 47.5 дюймов 120.7 см Less
Гусеничная ходовая часть — общая эффективная площадь опоры (со звеньями 139,7 см/55 дюймов) 20,81 м2 (224 фута2); 371,6 кПа (53,9 фунта/кв. дюйм) 20,81 м2 (224 фута2); 371,6 кПа (53,9 фунта/кв. дюйм) Less
Гусеничная ходовая часть — общая эффективная площадь опоры (со звеньями 182,88 см/72 дюйма) 27,2 м2 (293 фута2); 284,1 кПа (41,2 фунта/кв. дюйм) 27,2 м2 (293 фута2); 284,1 кПа (41,2 фунта/кв. дюйм) Less
Подъемник Механизм подъемника состоит из электромотора, соединенного с двумя р� Механизм подъемника состоит из электромотора, соединенного с двумя р� Less
Планетарный ходовой привод Независимый привод с двумя двигателями. Независимый привод с двумя двигателями. Less
Поворотная рама — сварная ударопрочная сталь: длина 22.7 футы 6.92 м Less
Поворотная рама — сварная ударопрочная сталь: ширина 10.5 футы 3.2 м Less
Контур поворота платформы Два блока с параллельными валами установлены с обеих сторон поворотн� Два блока с параллельными валами установлены с обеих сторон поворотн� Less
Поворотная платформа — диаметр делительной окружности поворотной рейки из литой легированной стали 14.34 футы 4.37 м Less
Поворотная платформа — количество конических роликов 54 54 Less
Поворотная платформа — диаметр конических роликов 7.38 дюймов 18.73 см Less
Поворотная платформа — диаметр конусных роликовых направляющих из кованого стального сплава 12.86 футы 3.92 м Less
Поворотная платформа — наружные нарезанные зубья (поверхность) 8.0 дюймов 20.32 см Less

Оптимальные рабочие зоны

Габаритная высота (шкивы на конце стрелы) 59.55 футы 18.15 м Less
Габаритный радиус (шкивы на конце стрелы) 57.35 футы 17.48 м Less
Габаритный радиус (поворотная рама) 26.18 футы 7.98 м Less
Дорожный просвет (до земли) 10.07 футы 3.07 м Less
Дорожный просвет до нижней точки основной рамы/ходового редуктора 30.0 дюймов 0.78 м Less
Высота срезания (максимальная) 51.05 футы 15.56 м Less
Радиус срезания (максимальный) 71.46 футы 21.78 м Less
Высота разгрузки 30.25 футы 9.22 м Less
Высота разгрузки в предельном положении электросистемы управления ковшом 23.0 футы 7.0 м Less
Радиус разгрузки (максимальный) 61.32 футы 18.69 м Less
Высота A-образной рамы 39.17 футы 11.94 м Less
Уровень глаз оператора 26.9 футы 8.2 м Less
Габаритная ширина 40.65 футы 12.39 м Less
Радиус поворота на уровне земли 51.12 футы 15.58 м Less

Система смазки

Компоненты 4 насоса (2 для жидкой смазки и 2 для консистентной смазки) расположены � 4 насоса (2 для жидкой смазки и 2 для консистентной смазки) расположены � Less
Тип Система с одной линией смазывается при помощи программируемого логич Система с одной линией смазывается при помощи программируемого логич Less

Электрическое оборудование

Требования к распределительной системе — машина в большой системе 1320 кВА 1320 кВА Less
Требования к распределительной системе — машина в отдельной системе 2000 кВА 2000 кВА Less
Ход Система привода IGBT Acutrol Система привода IGBT Acutrol Less
Основные электросистемы — трансформатор световых приборов 1 x 25 кВА (120/240 В дополнительный) 1 x 25 кВА (120/240 В дополнительный) Less
Основные электросистемы — напряжение системы (номинальное) 50/60 Гц, 7200 В 50/60 Гц, 7200 В Less
Основные электросистемы — кабель питания (предоставляется заказчиком) SHD-3-#4 при 8000 В SHD-3-#4 при 8000 В Less
Основные электросистемы — трансформатор, вспомогательный 250 кВА, 7200 В основной; 480 В дополнительный 250 кВА, 7200 В основной; 480 В дополнительный Less
Требования к электропитанию — средняя 15-минутная потребность 538-753 кВт 538-753 кВт Less
Требования к электропитанию — пиковая мощность 2152 кВт 2152 кВт Less
Требования к электропитанию — напряжение 3-фазный, 50/60 Гц, 7200 В (конфигурации с другим напряжением доступны в соо� 3-фазный, 50/60 Гц, 7200 В (конфигурации с другим напряжением доступны в соо� Less

Передняя часть

Стрела — стрела сварная ударопрочная сталь сварная ударопрочная сталь Less
Стрела — диаметр шкива на конце стрелы 6.82 футы 2.08 м Less
Стрела — шкивы на конце стрелы двухжелобчатый, с пламенной закалкой двухжелобчатый, с пламенной закалкой Less
Стрела — диаметр рукояти 34.0 дюймов 86.36 см Less
Стрела — толщина стенки (номинальная) 1.75 дюймов 4.45 см Less
Данные по канатам — подвеска стрелы — строительная техника констр. многожильный констр. многожильный Less
Данные по канатам — подвеска стрелы — Диаметр 2.75 дюймов 69.9 мм Less
Данные по канатам — подвеска стрелы — кол-во 4 4 Less
Данные по канатам — подвеска стрелы — тип стабилизированный стабилизированный Less
Данные по канатам — управление ковшом — строительная техника 8 x 37 8 x 37 Less
Данные по канатам — управление ковшом — диаметр 2.38 дюймов 60.3 мм Less
Данные по канатам — управление ковшом — кол-во 1 1 Less
Данные по канатам — управление ковшом — тип один двойной один двойной Less
Данные по канатам — ход ковша — строительная техника 7 x 25 7 x 25 Less
Данные по канатам — ход ковша — диаметр 0.63 дюймов 16.0 мм Less
Данные по канатам — ход ковша — кол-во 1 1 Less
Данные по канатам — ход ковша — тип один один Less
Данные по канатам — подъемник — строительная техника 6 x 41 6 x 41 Less
Данные по канатам — подъемник — диаметр 2.25 дюймов 57.2 мм Less
Данные по канатам — лебедка — кол-во 2 2 Less
Данные по канатам — подъемник — тип два сдвоенных два сдвоенных Less
Данные по канатам — втягивание — строительная техника 8 x 37 8 x 37 Less
Данные по канатам — втягивание — диаметр 2.38 дюймов 60.3 мм Less
Данные по канатам — втягивание — кол-во 1 1 Less
Данные по канатам — втягивание — тип один двойной один двойной Less

Осветительные приборы

Типы Лампы накаливания на наземных осветительных приборах, платформы и ка� Лампы накаливания на наземных осветительных приборах, платформы и ка� Less
Типы Осветительные приборы HPS на стреле, верхняя часть A-образной рамы, кузо Осветительные приборы HPS на стреле, верхняя часть A-образной рамы, кузо Less

Управление ковшом

Компоненты Ковш с канатным управлением расположен по центру передней части пово� Ковш с канатным управлением расположен по центру передней части пово� Less
Компоненты Канаты изменения длины шага ковша и втягивания рукояти с ковшом с пла� Канаты изменения длины шага ковша и втягивания рукояти с ковшом с пла� Less

Обслуживание машины и поддержка

Специалисты по обслуживанию, прошедшие подготовку на заводах Caterpillar, предоставляют заказчикам по всему миру поддержку, необходимую им для решения производственных задач.


Электрооборудование IGBT переменного тока

Более 30 лет опыта в создании оборудования переменного тока и более 200 работающих машин с электрическим приводом переменного тока обеспечили компании Bucyrus ведущие позиции в отрасли по производству канатных экскаваторов с электрическим приводом переменного тока. Caterpillar продолжит эту славную традицию.


Модули компьютерного обучения (CBT)

Модули CBT Caterpillar доступны круглосуточно и во все дни недели для обучения по целому ряду направлений: от техники безопасности и эксплуатации до ремонта механической и электрической систем.


Обучение

Связь между высокой производительностью шахты и хорошей подготовкой персонала очевидна: способность горнодобывающего оборудования достичь заявленных уровней производительности зависит от знаний и умений оператора не меньше, чем от самого оборудования.


Безопасность

Безопасность играет важную роль во всем, что делает Caterpillar — начиная с полов в заводских корпусах и заканчивая сервисными центрами и рабочими площадками наших заказчиков.


Конструкция ковша FastFil™

Уникальный ковш FastFil позволяет загружать ковш быстрее и полнее. Трапециевидная форма обеспечивает естественную конфигурацию груза, исключая пустоты, возникающие в квадратных ковшах, и позволяя повысить коэффициент заполнения.


Система LatchFree™ Dipper System

LatchFree Dipper System — это решение Caterpillar, позволяющее устранить основную причину простоев оборудования у заказчиков, — узел фиксатора. В ковше LatchFree узел фиксатора заменен мощной стальной тягой на задней части ковша — в стороне от потока материала.


HydraCrowd™

HydraCrowd – это первая новая технология управления ковшом, появившаяся за последние 70 лет. Гидравлический цилиндр в трубчатой рукояти ковша сохраняет все преимущества передней части Cat и вместе с тем исключает необходимость в периодических заменах тросов управления ковшом.


Кабина Cat®

Новейшая кабина оператора Caterpillar является продуктом многолетнего сотрудничества Caterpillar, горнодобывающих компаний и операторов экскаваторов. Она защищена одним патентом, еще пять патентных заявок находятся на рассмотрении.


Прочная конструкция передней части

Трубчатая плавающая конструкция рукояти ковша Cat имеет множество преимуществ по сравнению с традиционными системами с реечными передачами.


Основные конструкции

Основные конструкции Cat обеспечивают повышение производительности в суровых условиях эксплуатации в горной добыче. Конструкции изготавливаются из холодостойкой, ударопрочной стали с высококачественными проплавными сварными швами профильного и шлифованного типа.


AccuLoad™

AccuLoad – это система анализа данных, обеспечивающая обратную связь в режиме реального времени и получение данных о загрузке ковша с лучшей в отрасли точностью в ±4% для более чем 90% всех загрузок. Расчет загрузки системой AccuLoad осуществляется без использования механических датчиков, тем самым исключается необходимость повторной калибровки — распространенной проблемы среди других систем взвешивания.


MIDAS™

Отмечая десятую годовщину с момента появления на рынке, система контроля технического состояния машины MIDAS продолжает оптимизировать эффективность работы за счет сбора, регистрации и анализа данных по многочисленным параметрам машин.


AccessDirect™

AccessDirect – это электрический интерфейс, облегчающий удаленный доступ к бортовому компьютеру машины через Интернет.