< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Полезная нагрузка ковша 70.0 амер. тонн 64.0 тонн Less
Вместимость ковша 20,6–55,8 м3 (27–73 ярда3) 20,6–55,8 м3 (27–73 ярда3) Less
Примечание Зависит от области применения и плотности материала. Зависит от области применения и плотности материала. Less

Масса

Эксплуатационная масса с ковшом и стандартными тягами 2652000.0 фунты 1202927.0 кг Less
Балласт (предоставляется заказчиком) 574000.0 фунты 260362.0 кг Less
Примечание Эти массы будут слегка различаться в зависимости от ковша и дополнительного оборудования. Эти массы будут слегка различаться в зависимости от ковша и дополнительного оборудования. Less
Примечание Все технические характеристики приведены для ковша размером 24 м3 (32 ярда3) и стандартных звеньев 213,4 см (84 дюйма). Все технические характеристики приведены для ковша размером 24 м3 (32 ярда3) и стандартных звеньев 213,4 см (84 дюйма). Less

Основные конструкции

Габаритная ширина верхнего оборудования (включая стандартные мостки) 44.25 футы 13.5 м Less
Размеры гусениц — общая ширина со звеньями 213,4 см (84 дюйма), стандартная 32.75 футы 10.0 м Less
Размеры гусениц — общая ширина со звеньями 274,3 см (108 дюймов) 34.75 футы 10.6 м Less
Удельное давление на грунт — общая эффективная площадь опоры 343.0 фут2 32.0 m2 Less
Удельное давление на грунт — 213,4 см (84 дюйма) со звеньями, стандартное 54.0 фунтов/кв. дюйм 371.0 кПа Less
Удельное давление на грунт — общая эффективная площадь опоры 442.0 фут2 41.0 m2 Less
Удельное давление на грунт — 274,3 см (108 дюймов) со звеньями 43.0 фунтов/кв. дюйм 296.0 кПа Less
Опорное давление на грунт Удельное давление на грунт зависит от многих факторов. Удельное давление на грунт зависит от многих факторов. Less
Планетарный ходовой привод Независимый привод с двумя двигателями. Независимый привод с двумя двигателями. Less
Контур поворота платформы Два планетарных редуктора, каждый из которых приводится в движение вертикально установленным электродвигателем, установлены с каждой стороны поворотной рамы. Валы-шестерни с двумя выходами для каждого редуктора зацепляют поворотную рейку. Два планетарных редуктора, каждый из которых приводится в движение вертикально установленным электродвигателем, установлены с каждой стороны поворотной рамы. Валы-шестерни с двумя выходами для каждого редуктора зацепляют поворотную рейку. Less
Подъемник Планетарный редуктор с двумя вторичными шестернями обеспечивает передачу крутящего момента подъемника от электродвигателя к барабанному редуктору подъемника. Планетарный редуктор с двумя вторичными шестернями обеспечивает передачу крутящего момента подъемника от электродвигателя к барабанному редуктору подъемника. Less

Оптимальные рабочие диапазоны*

Высота разгрузки — с просветом для открытия днища ковша 30.84 футы 9.4 м Less
Высота срезания (максимальная) 48.75 футы 14.9 м Less
Радиус срезания (максимальный) 74.75 футы 22.8 м Less
Радиус поворота на уровне земли 52.49 футы 16.0 м Less
Задний радиус поворота платформы поворотной рамы 30.51 футы 9.3 м Less
Примечание Оптимальные рабочие диапазоны на основе загрузки самосвала Cat® 793F. Оптимальные рабочие диапазоны на основе загрузки самосвала Cat® 793F. Less
Примечание *Все технические характеристики приведены для ковша размером 24 м3 (32 ярда3) и стандартных звеньев 213,4 см (84 дюйма). *Все технические характеристики приведены для ковша размером 24 м3 (32 ярда3) и стандартных звеньев 213,4 см (84 дюйма). Less

Система смазки

Тип Автоматическая система с одной линией для смазки открытых зубчатых передач. Автоматическая система с одной линией для смазки открытых зубчатых передач. Less
Компоненты 6 насосов (4 для жидкой смазки открытых зубчатых передач и 2 для консистентной смазки) расположены в изолированном смазочном отсеке с двойными стенками и подогревом. 6 насосов (4 для жидкой смазки открытых зубчатых передач и 2 для консистентной смазки) расположены в изолированном смазочном отсеке с двойными стенками и подогревом. Less
Компоненты Внешняя система быстрой заправки с нижнего уровня. Внешняя система быстрой заправки с нижнего уровня. Less

Электрооборудование

Привод Система привода IGBT Acutrol. Система привода IGBT Acutrol. Less
Требования к электропитанию – напряжение 3-фазный, 50/60 Гц, 7200 В 3-фазный, 50/60 Гц, 7200 В Less
Требования к электропитанию — 50 Гц 6000 В, 6600 В, 7200 В, 11 000 В 6000 В, 6600 В, 7200 В, 11 000 В Less
Требования к электропитанию — 60 Гц 7200 В 7200 В Less
Требования к электропитанию — средняя требуемая мощность 777–1087 кВт (1042–1458 л.с.) 777–1087 кВт (1042–1458 л.с.) Less
Требования к электропитанию – пиковая мощность 4165.0 л.с. 3106.0 кВт Less
Примечание Конфигурации с другим напряжением доступны в соответствии с требованиями клиента. Конфигурации с другим напряжением доступны в соответствии с требованиями клиента. Less

Передняя часть

Компоненты Цельная, кованая, монолитная трубчатая рукоятка ковша и увеличенные шкивы на конце стрелы оснащены подъемными канатами и замками ковша для стабилизации рукояти ковша. Цельная, кованая, монолитная трубчатая рукоятка ковша и увеличенные шкивы на конце стрелы оснащены подъемными канатами и замками ковша для стабилизации рукояти ковша. Less
Данные по канатам: подъемник — количество 2 2 Less
Данные по канатам: подъемник — диаметр 2.75 дюймы 70.0 мм Less
Данные по канатам: управление ковшом — количество 1 1 Less
Данные по канатам: управление ковшом — диаметр 2.5 дюймы 64.0 мм Less
Данные по канатам: возврат — количество 1 1 Less
Данные по канатам: возврат — диаметр 2.5 дюймы 64.0 мм Less
Данные по канатам: подвеска стрелы – количество 4 4 Less
Данные по канатам: подвеска стрелы – диаметр 3.25 дюймы 83.0 мм Less
Данные по канатам: ход ковша — количество 1 1 Less
Данные по канатам: ход ковша — диаметр 0.625 дюймы 16.0 мм Less
Примечание По дополнительному заказу поставляются канаты для тяжелых ударных нагрузок По дополнительному заказу поставляются канаты для тяжелых ударных нагрузок Less
Управление ковшом Ковш с канатным управлением: расположен по центру передней части поворотной рамы машины. Он состоит из двигателя, тормоза, барабана и зубчатой передачи. Канаты изменения длины шага ковша и втягивания рукояти с ковшом с пластиковым наполнением используются для перемещения рукояти ковша вперед/назад. Ковш с канатным управлением: расположен по центру передней части поворотной рамы машины. Он состоит из двигателя, тормоза, барабана и зубчатой передачи. Канаты изменения длины шага ковша и втягивания рукояти с ковшом с пластиковым наполнением используются для перемещения рукояти ковша вперед/назад. Less