7495 HF с канатным управлением ковшом

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Канатные экскаваторы с электрическим приводом успешно применяются для удаления вскрышных пород и руд на горных разработках по всему миру вот уже более ста лет. Мы стремились повысить уровень безопасности и надежности этих высокопроизводительных машин и сделать их еще более эффективными в работе, поэтому мы разрушили сформировавшиеся стандарты и создали канатный экскаватор с электрическим приводом, который работает еще лучше.

Полезная нагрузка ковша 120.0 амер. тонн 109.0 тонн Less
Вместимость ковша 30,6–62,7 м3 (40–82 ярдов3) 30,6–62,7 м3 (40–82 ярдов3) Less
Полезная нагрузка ковша (доступная полезная нагрузка ковша – до 109 тонн [120 амер. тонн] по заказу) 120.0 амер. тонн 109.0 тонн Less
Примечание Зависит от области применения и плотности материала Зависит от области применения и плотности материала Less

Весовые характеристики

Эксплуатационная масса с ковшом и стандартными тягами 3155000.0 фунты 1431064.0 кг Less
Балласт (предоставляется заказчиком) 667150.0 фунты 302614.0 кг Less
Примечание Эти массы будут слегка различаться в зависимости от ковша и дополнительного оборудования Эти массы будут слегка различаться в зависимости от ковша и дополнительного оборудования Less
Примечание Все технические характеристики приведены для ковша размером 45 м3 (59 ярда3) и стандартных звеньев 317,5 см (125 дюймов) Все технические характеристики приведены для ковша размером 45 м3 (59 ярда3) и стандартных звеньев 317,5 см (125 дюймов) Less

Основные конструкции

Габаритная ширина верхнего оборудования (включая стандартные мостки) 41.99 футы 12.8 м Less
Размеры гусениц — общая ширина со звеньями 317,5 см (125 дюйма) 41.67 футы 12.7 м Less
Удельное давление на грунт — общая эффективная площадь опоры со звеньями 317,5 см (125 дюйма) 57 м2 (247 кПа); 614 футов2 (36 фунта/кв. дюйм) 57 м2 (247 кПа); 614 футов2 (36 фунта/кв. дюйм) Less
Удельное давление на грунт — примечание Удельное давление на грунт зависит от многих факторов Удельное давление на грунт зависит от многих факторов Less
Планетарный ходовой привод Независимый привод с двумя двигателями Независимый привод с двумя двигателями Less
Контур поворота платформы Два планетарных редуктора, каждый из которых приводится в движение вертикально установленным электродвигателем, установлены с каждой стороны поворотной рамы. Валы-шестерни с двумя выходами для каждого редуктора зацепляют поворотную рейку. Два планетарных редуктора, каждый из которых приводится в движение вертикально установленным электродвигателем, установлены с каждой стороны поворотной рамы. Валы-шестерни с двумя выходами для каждого редуктора зацепляют поворотную рейку. Less
Подъемник Планетарный редуктор с двумя вторичными шестернями обеспечивает передачу крутящего момента подъемника от электродвигателя к барабанному редуктору подъемника. Планетарный редуктор с двумя вторичными шестернями обеспечивает передачу крутящего момента подъемника от электродвигателя к барабанному редуктору подъемника. Less

Система смазки

Тип Автоматическая система с одной линией для смазки открытых зубчатых передач Автоматическая система с одной линией для смазки открытых зубчатых передач Less
Компоненты Шесть насосов (четыре для жидкой смазки открытых зубчатых передач и два для консистентной смазки) расположены в изолированном смазочном отсеке с двойными стенками и подогревом. Шесть насосов (четыре для жидкой смазки открытых зубчатых передач и два для консистентной смазки) расположены в изолированном смазочном отсеке с двойными стенками и подогревом. Less
Компоненты Внешняя система быстрой заправки с нижнего уровня Внешняя система быстрой заправки с нижнего уровня Less

Электрооборудование

Требования к электропитанию – напряжение 3-фазный, 50/60 Гц, 7200 В 3-фазный, 50/60 Гц, 7200 В Less
Привод Система привода IGBT Acutrol Система привода IGBT Acutrol Less
Требования к электропитанию — 50 Гц 6000 В, 6600 В, 7200 В, 11 000 В 6000 В, 6600 В, 7200 В, 11 000 В Less
Требования к электропитанию — 60 Гц 7200 В, 13 800 В 7200 В, 13 800 В Less
Требования к электропитанию — средняя требуемая мощность 934-1308 кВт 934-1308 кВт Less
Требования к электропитанию – пиковая мощность 3737 кВт 3737 кВт Less
Примечание Конфигурации с другим напряжением доступны в соответствии с требованиями клиента Конфигурации с другим напряжением доступны в соответствии с требованиями клиента Less
Напряжение системы (номинальное) 50/60 Гц, 7200 В 50/60 Гц, 7200 В Less

Передняя часть

Компоненты Цельная, кованая, монолитная трубчатая рукоятка ковша и увеличенные шкивы на конце стрелы оснащены подъемными канатами и замками ковша для стабилизации рукояти ковша. Цельная, кованая, монолитная трубчатая рукоятка ковша и увеличенные шкивы на конце стрелы оснащены подъемными канатами и замками ковша для стабилизации рукояти ковша. Less
Данные по канатам: подъемник — количество 2 2 Less
Данные по канатам: управление ковшом — количество 1 1 Less
Данные по канатам: возврат — количество 1 1 Less
Данные по канатам: подвеска стелы — количество 4 4 Less
Данные по канатам: ход ковша — количество 1 1 Less
Данные по канатам: подъемник — диаметр 2.75 дюймы 70.0 мм Less
Данные по канатам: управление ковшом — диаметр 2.5 дюймы 64.0 мм Less
Данные по канатам: возврат — диаметр 2.5 дюймы 64.0 мм Less
Данные по канатам: подвеска стелы — диаметр 3.25 дюймы 83.0 мм Less
Данные по канатам: ход ковша — диаметр 0.75 дюймы 19.0 мм Less
Данные по канатам: примечание По дополнительному заказу поставляются канаты для тяжелых ударных нагрузок По дополнительному заказу поставляются канаты для тяжелых ударных нагрузок Less
Управление ковшом Ковш с канатным управлением расположен по центру передней части поворотной рамы машины. Он состоит из двигателя, тормоза, барабана и зубчатой передачи. Канаты изменения длины шага ковша и втягивания рукояти с ковшом с пластиковым наполнением используются для перемещения рукояти ковша вперед/назад. Ковш с канатным управлением расположен по центру передней части поворотной рамы машины. Он состоит из двигателя, тормоза, барабана и зубчатой передачи. Канаты изменения длины шага ковша и втягивания рукояти с ковшом с пластиковым наполнением используются для перемещения рукояти ковша вперед/назад. Less
Управление ковшом (Дополнительно) HydraCrowd, гидравлический источник питания, расположен спереди по центру платформы на поворотной раме. HydraCrowd служит источником питания для крупного гидроцилиндра, который передвигает рукоять ковша вперед и назад. (Дополнительно) HydraCrowd, гидравлический источник питания, расположен спереди по центру платформы на поворотной раме. HydraCrowd служит источником питания для крупного гидроцилиндра, который передвигает рукоять ковша вперед и назад. Less

Размеры/рабочие зоны

Вместимость ковша 30,6–62,7 м3 (40–82 ярдов3) 30,6–62,7 м3 (40–82 ярдов3) Less
Полезная нагрузка ковша 120.0 амер. тонн 109.0 тонн Less
Максимальная высота разгрузки 29.53 футы 9.0 м Less
Эксплуатационная масса 3155000.0 фунты 1431064.0 кг Less

Размеры (приблизительные) — оптимальные рабочие зоны*

Высота разгрузки — с просветом для открытия днища ковша 29.53 футы 9.0 м Less
Высота срезания (максимальная) 55.0 футы 16.8 м Less
Радиус срезания (максимальный) 79.72 футы 24.3 м Less
Радиус поворота на уровне земли 55.77 футы 17.0 м Less
Задний радиус поворота платформы поворотной рамы 30.51 футы 9.3 м Less
Примечание Оптимальные рабочие диапазоны на основе загрузки самосвала Cat 797F. Оптимальные рабочие диапазоны на основе загрузки самосвала Cat 797F. Less
Примечание *Все технические характеристики приведены для ковша размером 45 м3 (59 ярда3) и стандартных звеньев 317,5 см (125 дюймов) *Все технические характеристики приведены для ковша размером 45 м3 (59 ярда3) и стандартных звеньев 317,5 см (125 дюймов) Less

Электрооборудование IGBT переменного тока

Простая, безопасная и надежная электрическая система


Кабина оператора

Обеспечьте максимальный комфорт и безопасность оператора для повышения производительности


Конструкция фронтального погрузчика

Уменьшенный вес фронтального погрузчика, надежные и прочные несущие конструкции


Система управления длиной шага ковша

Сократите напряжение скручивания и продлите срок службы компонентов за счет преимуществ нашей стандартной конструкции


Система LatchFree™ Dipper System

Предотвратите простой оборудования, воспользовавшись преимуществами революционного подхода


Варианты ковшей

Более долгий срок службы ковшей


Эффективность при погрузке/транспортировке

Правильно подобранная комбинация оборудования позволяет увеличить объем перемещаемого материала


Система поворота с третьей рампой

Меньшая продолжительность циклов и более долгий срок службы компонентов


Cat MineStar и технологические решения

Разработка участка добычи с повышением уровня безопасности и производительности


Основные конструкции

Надежность инвестиций обеспечивается за счет использования устойчивых и долговечных конструкций


Работы на нижнем уровне

Работа в любых условиях горной добычи


Безопасность

Безопасность — наш главный приоритет


Удобство технического обслуживания

Продуманная конструкция машины позволяет быстро возвращаться к прерванной работе


Поддержка клиентов

Постоянная готовность к работе благодаря обслуживанию и поддержке со стороны нашей непревзойденной глобальной сети


Обучение оператора

Получите максимум от инвестиций


Устойчивое развитие

Высокие стандарты для улучшения показателей