< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

В конструкции машин 336D2 использованы передовые решения, которые способствуют повышению эффективности выполнения работ за счет снижения эксплуатационных расходов, превосходной производительности и высокой универсальности машин.

Модель двигателя Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Полезная мощность на маховике 279.0 л.с. 208.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 4.41 дюймы 112.0 мм Less
Ход поршня 5.87 дюймы 149.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 537.0 куб. дюймы 8.8 L Less
Мощность двигателя (ISO 14396) 281.0 л.с. 209.0 кВт Less
Полезная мощность (SAE J1349/ISO 9249) 279.0 л.с. 208.0 кВт Less
Выбросы Двигатель Cat C9 соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Tier 3, Stage IIIA и Stage III Nonroad (Китай). Двигатель Cat C9 соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Tier 3, Stage IIIA и Stage III Nonroad (Китай). Less

Массы

Эксплуатационная масса 81800.0 фунты 37100.0 кг Less
Эксплуатационная масса — удлиненная ходовая часть** 81800.0 фунты 37100.0 кг Less
Эксплуатационная масса – стандартная ходовая часть* 76300.0 фунты 34600.0 кг Less
Примечание *Стандартная ходовая часть, удлиненная рукоять 2,8 м (9 футов 2 дюйма), башмаки 600 мм (24 дюйма), противовес 6,0 метрич. тонн (6,6 амер. тонны). *Стандартная ходовая часть, удлиненная рукоять 2,8 м (9 футов 2 дюйма), башмаки 600 мм (24 дюйма), противовес 6,0 метрич. тонн (6,6 амер. тонны). Less
Примечание **Удлиненная ходовая часть, рукоять для массовых земляных работ 2,55 м (8 футов 4 дюйма), башмаки 800 мм (32 дюйма), противовес 6,0 метрич. тонн (6,6 амер. тонны). **Удлиненная ходовая часть, рукоять для массовых земляных работ 2,55 м (8 футов 4 дюйма), башмаки 800 мм (32 дюйма), противовес 6,0 метрич. тонн (6,6 амер. тонны). Less

Механизм поворота платформы

Скорость поворота платформы 8.3 об/мин 8.3 об/мин Less
Момент, развиваемый приводом поворота платформы 80144.0 фунто-футы 109.0 кН·м Less

Гидросистема

Система поворота — максимальный расход 70.0 галл/мин 265.0 л/мин Less
Максимальное давление — ход машины 5076.0 фунтов/кв. дюйм 35000.0 кПа Less
Максимальное давление — поворот платформы 4061.0 фунтов/кв. дюйм 28000.0 кПа Less
Система управления — максимальный расход 11.0 галл/мин 40.0 л/мин Less
Система управления — максимальное давление 580.0 фунтов/кв. дюйм 4000.0 кПа Less
Гидроцилиндр стрелы — диаметр 5.9 дюймы 150.0 мм Less
Гидроцилиндр стрелы — ход поршня 56.7 дюймы 1440.0 мм Less
Гидроцилиндр рукояти — диаметр 6.7 дюймы 170.0 мм Less
Гидроцилиндр рукояти — ход поршня 68.4 дюймы 1738.0 мм Less
Гидроцилиндр ковша — диаметр 5.9 дюймы 150.0 мм Less
Гидроцилиндр ковша — ход поршня 45.3 дюймы 1151.0 мм Less
Главная система — максимальный расход (каждый) 74.0 галл/мин 281.0 л/мин Less
Максимальное давление — оборудование 5076.0 фунтов/кв. дюйм 35000.0 кПа Less

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака 164.0 галл. 620.0 L Less
Система охлаждения 11.0 галл. 40.0 L Less
Моторное масло 11.0 галл. 41.0 L Less
Бортовой редуктор (каждый) 2.0 галл. 8.0 L Less
Объем рабочей жидкости гидросистемы (включая гидробак) 108.0 галл. 410.0 L Less
Масло в гидробаке 46.0 галл. 175.0 L Less
Привод поворота платформы 5.0 галл. 19.0 L Less

Привод

Максимальная скорость хода 2.9 миль/ч 4.6 км/ч Less
Преодолеваемый подъем 30°/70% 30°/70% Less
Максимальное усилие на сцепном устройстве 67375.0 фунт-сил 300.0 кН Less

Кабина оператора

Комфорт и удобство обеспечивают повышение производительности


Двигатель

Мощный, надежный и отличающийся топливной эффективностью двигатель способствует повышению вашей прибыли.


Гидросистема

Повышенная мощность для перемещения увеличенных объемов грунта, камней и мусора с высокой скоростью и точностью


Несущие конструкции и ходовая часть

Спроектированы для работы в сложных условиях окружающей среды


Передний рычажный механизм

Предназначен для повышенных нагрузок и длительного срока эксплуатации


Техническое обслуживание и ремонт

Быстрый, удобный и безопасный доступ


Полная поддержка клиента

Вы можете рассчитывать на нашу поддержку.


Навесное оборудование

Копание, использование молота, рыхление и резание с полной уверенностью


Безопасность

Характеристики, помогающие сохранить вашу повседневную выработку


336D2/D2 L Стандартное оборудование

ДВИГАТЕЛЬ
  • Дизельный двигатель C9 ACERT
  • Возможность работы на высоте до 2300 м (7546 футов) над уровнем моря
  • Генератор, 65 А
  • Подогреватель воздухозаборника двигателя
  • Версия высокой мощности с режимом управления мощностью
  • Воздушные фильтры с радиальными уплотнениями (фильтр грубой и тонкой очистки)
  • Автоматическое управление частотой вращения коленчатого вала двигателя
  • Водоотделитель с датчиком уровня воды
  • Радиатор с волнистыми ребрами, с пространством для очистки
  • Двухскоростной механизм хода
  • Топливные фильтры, 2 микрона
  • Электрический топливоподкачивающий насос

ГИДРОСИСТЕМА
  • Возможность установки дополнительных клапанов и контуров
  • Контуры рекуперации энергии стрелы и рукояти
  • Демпфирующий клапан механизма поворота
  • Автоматический стояночный тормоз механизма поворота

КАБИНА
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой (шириной 51 мм [2 дюйма] или 76 мм [3 дюйма])
  • Раздельное переднее ветровое стекло (70/30 площади)
  • Многослойное верхнее ветровое стекло, остальные стекла — закаленные
  • Сдвижное верхнее окно двери
  • Двухуровневая система кондиционирования воздуха (автоматическая) с функцией оттаивания стекол (герметичная кабина с избыточным давлением)
  • Цветной жидкокристаллический дисплей с предупреждающими индикаторами, указателями необходимой замены фильтров/жидкостей и информацией о рабочем времени
  • Рычаг нейтрального положения (блокировки) всех органов управления
  • Педали управления ходом со съемными рычагами ручного управления
  • Комплект для установки радиоприемника (стандарт DIN)
  • 12 В — электропитание 2× 10 A (макс.)
  • Два стереодинамика
  • Подстаканник
  • Крючок для одежды, пепельница, держатель для документации
  • Открывающийся люк в крыше
  • Моющийся напольный коврик

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • Концевые направляющие щитки направляющих колес и центральной секции
  • Буксировочная проушина на раме
  • Смазываемая гусеничная лента GLT2, уплотнение из резины

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Автоматический выключатель
  • Освещение, установленное на стреле, слева и справа
  • Освещение, отсек для вещей

БЕЗОПАСНОСТЬ
  • Противоугонная система Cat с одним ключом
  • Замки дверей и отсеков
  • Звуковой сигнал/предупреждающая сирена
  • Зеркала заднего вида
  • Аварийный выключатель двигателя
  • Аварийный выход, заднее окно
  • Возможность подключения проблескового маячка

ПРОТИВОВЕС
  • Противовес 6,0 метрич. тонн (6,6 амер. тонн)

336D2/D2 L Дополнительное оборудование

ПЕРЕДНИЕ КОМПОНЕНТЫ
  • Удлиненная стрела повышенной грузоподъемности: – Рукоять R3.9DB – Рукоять R3.2DB – Рукоять R2.8DB
  • Стрела для массовых земляных работ: – рукоять M2.55TB; – рукоять M2.15TB.
  • Рычажный механизм ковша: – Рычажный механизм ковша DB (с/без подъемной проушины) – Рычажный механизм ковша TB (с/без подъемной проушины)

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • Нижний щиток для тяжелых условий эксплуатации
  • Стандартный/усиленный щиток поворотного механизма
  • Щитки ходового гидромотора для тяжелых условий эксплуатации
  • Направляющий щиток гусеничной ленты, по всей длине
  • Конструкция защиты от падающих объектов (FOGS) с болтовым креплением
  • Гусеничные ленты с тройными грунтозацепами шириной 600 мм, 700 мм, 800 мм (24 дюйма)

ГИДРАВЛИКА
  • Трубопроводы высокого давления стрелы и рукояти
  • Трубопроводы среднего давления стрелы и рукояти
  • Трубопроводы устройства для быстрой смены навесного оборудования стрелы, рукояти и ковша
  • Устройство управления опусканием стрелы/рукояти
  • Контур устройства для быстрой смены навесного оборудования
  • Система точного поворота платформы
  • Возможность использования биомасла

КАБИНА
  • Кабина с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)
  • Сиденье с механической подвеской и подголовником
  • Сиденье с пневматической подвеской, подголовником и подогревом
  • Электропитание, 12 В-10 А с двумя (2) разъемами для прикуривателей
  • Защита от дождя для лобового стекла
  • Радиоприемник AM/FM
  • Система быстрого изменения схемы управления
  • Третья педаль для движения по прямой

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УСТАНАВЛИВАЕМОЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
  • Сигнал хода
  • Пусковой комплект для холодного времени года
  • Электрический топливозаправочный насос с функцией автоматического отключения

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
  • Камеры заднего вида
  • Подготовка для подключения системы AccuGrade™
  • Cat Product Link™